ดอกสว่านจ็อบเบอร์ปลายสปลิทพอยท์ - แพ็คซอง_A002S

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A002S คือดอกสว่านจ็อบเบอร์ปลายสปลิทพอยท์ HSS รุ่น A002 ก้านตรง บรรจุในแพ็คซองบลิสเตอร์ที่ช่วยปกป้องดอกสว่าน ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 พร้อมปลายสปลิทพอยท์แบบปรับปรุง 118° และเคลือบ TiN ที่ปลาย เจาะได้ลึก 4×D ในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะ และเหมาะทั้งกับงานเจาะด้วยเครื่องมือแบบมือถือและงานเจาะด้วยเครื่องจักร

    มาตรฐาน

    • DIN 338 – มาตรฐานดอกสว่านก้านตรง (ความยาวแบบจ็อบเบอร์)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ได้ทั้งงานเจาะด้วยเครื่องมือแบบมือถือและงานเจาะด้วยเครื่องจักร
    • ปลายสปลิทพอยท์ 118° ช่วยให้ดอกสว่านหาศูนย์กลางได้เองเมื่อเจาะด้วยมือ ทำให้เริ่มเจาะรูได้อย่างแม่นยำ
    • ออกแบบสำหรับความลึกเจาะไม่เกิน 4×D ในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะ หากต้องการเจาะรูที่ลึกกว่านี้ ควรเลือกดอกสว่านซีรีส์ที่ยาวกว่า
    • ดอกสว่านตัดขวา – ให้แกนหมุนหรือเครื่องมือไฟฟ้าหมุนในทิศทางเดินหน้า (ตามเข็มนาฬิกา)

    ข้อควรระวัง

    • ยึดชิ้นงานให้แน่นและสวมแว่นตานิรภัยขณะเจาะ
    • เก็บดอกสว่านไว้ในแพ็คซองเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อปกป้องคมตัด

     

    ซีรีส์ A002S คือดอกสว่านจ็อบเบอร์ปลายสปลิทพอยท์รุ่น A002 ของ Dormer Pramet ที่บรรจุมาในแพ็คซองบลิสเตอร์แบบแยกชิ้น ตัวดอกผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ตามมาตรฐาน DIN 338 มีก้านตรงทรงกระบอก ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน และตัดเฉือนแบบขวา

    ปลายสปลิทพอยท์แบบปรับปรุง 118° ที่ออกแบบเป็นพิเศษช่วยให้ดอกสว่านหาศูนย์กลางได้เองเมื่อเจาะด้วยมือ และได้รูที่มีขนาดแม่นยำยิ่งขึ้น ส่วนปลายเคลือบ TiN ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ขณะที่ตัวดอกเป็นผิวขาวเงา ดอกสว่านนี้ออกแบบมาให้เจาะได้ลึก 4×D ในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะ

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายสปลิทพอยท์แบบปรับปรุง 118° หาศูนย์กลางได้เองและได้รูขนาดแม่นยำ
    • เคลือบ TiN ที่ปลาย เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน
    • วัสดุ HSS – ดอกสว่านอเนกประสงค์ที่ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายชนิด
    • ความลึกเจาะใช้งาน 4×D โดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะในเหล็ก
    • ความยาวแบบจ็อบเบอร์ตาม DIN 338 พร้อมก้านตรง (ทรงกระบอก)
    • บรรจุในแพ็คซองบลิสเตอร์ที่ช่วยปกป้องดอกสว่าน

    การใช้งานทั่วไป

    • งานเจาะทั่วไปด้วยเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ
    • งานเจาะบนเครื่องเจาะและเครื่องจักรกล
    • เจาะรูลึกได้ถึง 4×D ในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์A002S (ดอกสว่านจ็อบเบอร์ปลายสปลิทพอยท์ 002 - แพ็คซอง)
    ประเภทดอกสว่านดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านตรง
    มาตรฐานDIN 338
    วัสดุตัวดอกHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    การปรับสภาพผิวผิวขาวเงาและเคลือบ TiN ที่ปลาย
    ปลายดอกปลายสปลิทพอยท์แบบปรับปรุง 118°
    รูปแบบร่องคายร่องเกลียวแบบมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ความลึกใช้งาน4×D โดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะในเหล็ก
    ก้านก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    ระบบขนาดมีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch (เศษส่วน)
    บรรจุภัณฑ์แพ็คซองบลิสเตอร์ (A002S1/4, A002S1/2: 1 ชิ้นต่อแพ็ค)

     

    ขนาดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับขนาด inch ต่อไปนี้ในซีรีส์นี้:

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางตัด ทศนิยม (inch)ความยาวรวม (mm)ความยาวร่องคาย (mm)จำนวนต่อแพ็ค
    A002S1/41/40.2500101631 ชิ้น
    A002S1/21/20.50001511011 ชิ้น

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN 338 อธิบายรูปทรงจากก้านถึงปลายดอก:

    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอก
    • ตัวดอก: ร่องเกลียวแบบมาตรฐาน ตัดขวา ผิวขาวเงา
    • ปลายดอก: ปลายสปลิทพอยท์แบบปรับปรุง 118° เคลือบ TiN ที่ปลาย

    ขนาดหลักประกอบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (D) ความยาวร่องคาย และความยาวรวม ความลึกเจาะใช้งานคือ 4×D ตัวอย่าง: A002S1/2 มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 1/2 inch ความยาวร่องคาย 101 mm และความยาวรวม 151 mm

     

    การเลือกรูปแบบ A002 ให้เหมาะสม

    • A002S แบบแพ็คซอง – ขนาดเดียวในแพ็คบลิสเตอร์ของตัวเอง สะดวกเมื่อต้องการเพียงขนาดเดียว
    • ชุดดอกสว่าน A002 (A087, A089, A094, A095) – ขนาดเมตริกหรือขนาดเศษส่วนในกล่องพลาสติก พร้อมแสดงขนาดชัดเจน
    • Duo Pack (L000, L001, L002) – ดอกต๊าปมือ/ดอกต๊าปเครื่องคู่กับดอกสว่าน A002 ขนาดที่สอดคล้องกัน สำหรับงานต๊าปเกลียว
    • A099DRILLBOYXL – กล่องจ่ายดอกสว่านแบบตั้งโต๊ะที่เติมได้ บรรจุดอกสว่าน A002 หลากหลายขนาด

    เคล็ดลับการเลือก

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านให้ตรงกับขนาดรูที่ต้องการ มีขนาด inch เช่น A002S1/4 และ A002S1/2 ควบคู่กับขนาดเมตริก
    • ตรวจสอบความลึกของรู: ซีรีส์นี้ออกแบบสำหรับความลึกไม่เกิน 4×D ในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะถอนเป็นระยะ
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A002S2.5 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ปลายสปลิทพอยท์ - แพ็คซอง_A002S | DORMER | MISUMI ประเทศไทย