ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ปลายสปลิทพอยต์_A002

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer A002 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์ HSS ก้านตรง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 ปลายทำมุม 118° ใช้ได้ทั้งงานเจาะด้วยสว่านมือถือและงานเจาะด้วยเครื่องจักร ปลายแบบสปลิทพอยต์ช่วยให้ดอกสว่านเข้าศูนย์ได้เอง จึงได้ตำแหน่งรูที่แม่นยำและขนาดรูที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ส่วนการเคลือบ TiN ที่ปลายดอกช่วยยืดอายุการใช้งาน ขนาดเล็ก เช่น A0021.0 เป็นแบบผิวเงาและมีปลายทรงกรวย

    • มาตรฐาน: ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 338
    • การใช้งาน: เหมาะสำหรับการเจาะด้วยสว่านมือถือและการเจาะด้วยเครื่องจักร
    • ความลึกการเจาะ: ได้ถึง 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษเมื่อเจาะเหล็กกล้า
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: ข้อมูลเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิตสำหรับซีรีส์นี้ครอบคลุม P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) M (สเตนเลส) K (เหล็กหล่อ) N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ S (โลหะผสมทนความร้อนสูง)
    • ข้อมูลการตัด: ตรวจสอบความเร็วตัดและอัตราป้อนที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับขนาดดอกสว่านและวัสดุชิ้นงานก่อนใช้งาน
    • ขนาดเล็ก เช่น A0021.0 มีปลายทรงกรวยแทนปลายสปลิทพอยต์ ควรทำศูนย์ตำแหน่งรูก่อนเมื่อต้องการความแม่นยำของตำแหน่ง
    • ยึดชิ้นงานให้แน่นและสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเจาะ

     

    Dormer A002 เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์ที่ทำจากเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) ใช้งานได้หลากหลาย มีก้านตรงทรงกระบอก และผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 ออกแบบมาให้ใช้เจาะได้ทั้งด้วยมือและด้วยเครื่องจักร และใช้กับวัสดุชิ้นงานได้หลายชนิด

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายสปลิทพอยต์ 118° ที่ออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยให้ดอกสว่านเข้าศูนย์ได้เองเมื่อเจาะด้วยมือ และได้ขนาดรูที่แม่นยำยิ่งขึ้น
    • การเคลือบ TiN ที่ปลายดอก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของดอกสว่าน
    • ความยาวแบบจ๊อบเบอร์ ระยะเจาะใช้งาน 4×D สำหรับการเจาะเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดเฉือนแบบหมุนขวา
    • วัสดุเครื่องมือ HSS ใช้ได้กับสว่านมือถือและเครื่องเจาะ

    ขนาดเล็ก

    ขนาดเล็ก เช่น A0021.0 (1 mm) มีปลายทรงกรวย 118° และผิวเงา (ไม่เคลือบ) ส่วนปลายแบบโมดิฟายด์สปลิทพอยต์และการเคลือบ TiN ที่ปลายดอกจะมีในขนาดที่ใหญ่กว่า เช่น A0022.0 (2 mm) และ A0026.1 (6.1 mm)

    การใช้งาน

    งานเจาะรูทั่วไปในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ด้วยสว่านมือถือหรือเครื่องเจาะ

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์A002
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ก้านตรง
    วัสดุเครื่องมือHSS (เหล็กกล้ารอบสูง)
    มาตรฐานDIN 338
    มุมปลายดอก118°
    รูปแบบปลายดอกโมดิฟายด์สปลิทพอยต์ (ปลายทรงกรวยในขนาดเล็ก เช่น A0021.0)
    ผิวสำเร็จตัวดอกผิวเงา เคลือบ TiN ที่ปลายดอก (ผิวเงาไม่เคลือบในขนาดเล็ก เช่น A0021.0)
    รูปแบบร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดหมุนขวา
    ระยะเจาะใช้งาน4×D
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    ก้านก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm)ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)
    A0021.011234
    A0022.022449
    A0022.92.93361
    A0026.16.163101

    A0021.0: ปลายทรงกรวย 118° ผิวเงา (ไม่เคลือบ) A0022.0 และ A0026.1: ปลายแบบโมดิฟายด์สปลิทพอยต์ 118° ผิวเงาพร้อมเคลือบ TiN ที่ปลายดอก ทุกขนาดในตารางผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 และมีระยะเจาะใช้งาน 4×D ขนาดที่แสดงเป็นขนาดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Dormer Pramet โปรดสอบถามผู้ผลิตสำหรับช่วงขนาดทั้งหมด

     

    A002 เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์ HSS แบบตันชิ้นเดียว ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ จากปลายดอกถึงท้ายก้านดังนี้

    • ปลายดอก: มุมปลาย 118° – ปลายแบบโมดิฟายด์สปลิทพอยต์ในขนาดที่เคลือบ TiN ที่ปลาย และปลายทรงกรวยในขนาดเล็ก เช่น A0021.0
    • ลำตัวร่องคายเศษ: ร่องเกลียวมาตรฐานแบบหมุนขวา ตลอดความยาวร่องคายเศษ LCF
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) แบบเรียบ โดยผู้ผลิตระบุเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC

    ขนาดหลักประกอบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC ความยาวร่องคายเศษ LCF และความยาวรวม OAL ตามสัดส่วนความยาวแบบจ๊อบเบอร์ของ DIN 338 ตัวอย่าง A0021.0: DC 1 mm, LCF 12 mm, OAL 34 mm

     

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (การจัดกลุ่มของ Dormer Pramet)

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ – ส่วนผสมโลหะ ≤ 10% ความแข็ง < 45 HRC
    Mสเตนเลส – เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียม ≥ 11%
    Kเหล็กหล่อ – งานหล่อโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีคาร์บอน > 2%
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก – โลหะและโลหะผสมที่แทบไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูง – ซูเปอร์อัลลอยที่คงความแข็งแรงได้ที่อุณหภูมิสูง

    วิธีเลือกดอกสว่านให้เหมาะสม

    • สำหรับงานเจาะด้วยมือที่ไม่ต้องการให้ดอกสว่านไถลหนีตำแหน่ง ให้เลือกขนาดที่มีปลายสปลิทพอยต์ซึ่งเข้าศูนย์ได้เอง เช่น A0022.0 และ A0026.1
    • ตรวจสอบให้ความลึกรูที่ต้องการอยู่ภายในระยะเจาะใช้งาน 4×D ของดอกสว่าน
    • ปรับความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงเงื่อนไขการตัดในหน้าสินค้าของ Dormer Pramet
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A0022.0 | ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ ปลายสปลิทพอยต์_A002 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย