ดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนัก_331HD

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนัก Precision 331HD จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่าน HSS ก้านตรง มีปลาย split point 135° ที่เข้าศูนย์ได้เอง และผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam oxide) แกนกลาง (web) ที่หนากว่าดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานทั่วไปช่วยเพิ่มความแกร่งและความแข็งแรงในการเจาะวัสดุโลหะผสมความแข็งแรงปานกลาง มีขนาดตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch รวมถึงขนาดเบอร์ลวดและขนาดตัวอักษร

    มาตรฐาน

    ความยาวจ๊อบเบอร์ตามมาตรฐาน ANSI

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ตามเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิต)

    Pเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเหนียว – ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
    Mสแตนเลส – มีโครเมียมอย่างน้อย 11%
    Kเหล็กหล่อ – มีคาร์บอนมากกว่า 2%
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก – โลหะผสมที่แทบไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ

    คำแนะนำการใช้งาน

    • รองรับการเจาะลึกได้ถึง 4xD โดยไม่ต้องถอนดอกในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • ปลาย split point ที่เข้าศูนย์ได้เองช่วยให้เริ่มเจาะได้แม่นยำ รวมถึงบนผิวโค้ง
    • กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามเงื่อนไขการตัดที่ระบุในหน้าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสำหรับแต่ละขนาดและกลุ่มวัสดุ
    • จับยึดชิ้นงานให้แน่นและสวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งขณะเจาะ

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนัก ปลาย split point 135°

    ซีรีส์ 331HD เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill (PTD) ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับงานซ่อมบำรุงและงานเจาะทั่วไปในโรงงาน ดอกสว่านความยาวจ๊อบเบอร์รุ่นนี้ผลิตจาก HSS (เหล็กกล้าไฮสปีด) มีก้านตรง ปลาย split point 135° และผิวสีดำที่ผ่านการอบไอน้ำ ผู้ผลิตระบุให้ใช้เจาะลึก 4xD ได้โดยไม่ต้องถอนดอกระหว่างเจาะในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    คุณสมบัติเด่น

    • แกนกลาง (web) หนากว่า – แข็งแรงและแกร่งกว่าดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานทั่วไปรุ่น 301JD เหมาะสำหรับเจาะวัสดุโลหะผสมความแข็งแรงปานกลาง
    • ปลาย split point 135° เข้าศูนย์เอง – ลดแรงกดที่ต้องใช้ดันดอกสว่าน และลดการลื่นไถลของปลายดอก โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเจาะบนผิวโค้ง
    • ผิวอบไอน้ำ (steam oxide) – เพิ่มความต้านทานการสึกหรอของคมตัด HSS
    • ความยาวจ๊อบเบอร์ตามมาตรฐาน ANSI – พร้อมก้านตรงทรงกระบอก
    • ขนาดให้เลือกหลากหลาย – ขนาดเศษส่วนตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch รวมถึงขนาดเบอร์ลวดและขนาดตัวอักษร (เช่น 331HDD)

    การใช้งานทั่วไป

    งานเจาะทั่วไปในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเหนียว สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (กลุ่ม ISO P, M, K และ N) ในงานที่ต้องการดอกสว่านที่แข็งแรงกว่าดอกสว่านจ๊อบเบอร์มาตรฐาน

     

    แบรนด์Precision (Precision Twist Drill) – Dormer Pramet
    ซีรีส์331HD
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนัก
    วัสดุเครื่องมือHSS (เหล็กกล้าไฮสปีด)
    การปรับสภาพผิวอบไอน้ำ (steam oxide) สีดำ
    ปลายดอกsplit point 135° เข้าศูนย์เอง
    ก้านก้านตรง
    มาตรฐานความยาวความยาวจ๊อบเบอร์ตาม ANSI
    ช่วงขนาด1/16 – 1/2 inch (ขนาดเศษส่วน) รวมถึงขนาดเบอร์ลวดและขนาดตัวอักษร
    ความลึกเจาะที่แนะนำ4xD โดยไม่ต้องถอนดอก (เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ)
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานP, M, K, N

     

    ขนาดที่คัดเลือกจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet (หน่วยมิติเป็น inch):

    รหัสสั่งซื้อหมายเลขสั่งซื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (inch)ความยาวร่องคาย (inch)ความยาวรวม (inch)
    331HD1/1664809991/160.06250.8751.875
    331HD1/864810031/80.12501.6252.75
    331HD11/64648100611/640.1719 3.25
    331HD17/64648101217/640.26562.8754.125
    331HD9/3264810139/32 2.9375 
    331HD5/1664810155/160.3125 4.5

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนักตระกูล 331HD ครอบคลุมขนาด 1/16 ถึง 1/2 inch พร้อมขนาดเบอร์ลวดและขนาดตัวอักษรในช่วงดังกล่าว (เช่น 331HDD) โปรดตรวจสอบขนาดที่ต้องการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต

     

    ดอกสว่านเกลียวก้านตรงความยาวจ๊อบเบอร์ ผลิตจาก HSS เป็นชิ้นเดียว:

    • ปลายดอก: ปลาย split point 135° ที่ส่วนปลาย ซึ่งช่วยให้เข้าศูนย์ได้เอง
    • ลำตัว: ส่วนตัดเฉือนแบบร่องเกลียว มีความยาวร่องคาย LCF
    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกแบบเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON เท่ากับขนาดระบุของดอกสว่าน
    • มิติหลัก: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC, ความยาวร่องคาย LCF, ความยาวรวม OAL
    • ตัวอย่าง (331HD1/8): DC 0.125 inch, LCF 1.625 inch, OAL 2.75 inch

     

    การเลือกดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนักของ Precision

    ซีรีส์การปรับสภาพผิวปลายดอก
    331HDอบไอน้ำ (steam oxide)split point 135°
    332HDอบไอน้ำและบรอนซ์ออกไซด์split point 135°
    333HDเคลือบ TiNsplit point 135°
    301JD (งานทั่วไป)อบไอน้ำ (steam oxide)ปลาย 118°
    • เลือก 331HD แทนดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานทั่วไปรุ่น 301JD เมื่อต้องการความแกร่งและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นสำหรับวัสดุโลหะผสมความแข็งแรงปานกลาง
    • สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 331HD ระบุให้ใช้กับกลุ่ม ISO P, M, K และ N
    • มีชุดดอกสว่านจำหน่ายด้วย: 331HDSET แบบ 29 ชิ้น (1/16 – 1/2 inch เพิ่มทีละ 1/64 inch) และแบบ 15 ชิ้น (1/16 – 1/2 inch เพิ่มทีละ 1/32 inch)
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์งานหนัก_331HD | DORMER | MISUMI ประเทศไทย