ดอกสว่านจ๊อบเบอร์_2AB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET 2AB เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์ HSS สำหรับงานเจาะทั่วไป ปลายมุม 118° ผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Oxide) ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น ผลิตตามความยาวจ๊อบเบอร์มาตรฐาน DIN ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบเมตริกตั้งแต่ 1.00 mm ถึง 17.50 mm
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางดอก h8
จำนวนต่อแพ็ก (ตามผู้ผลิต)
- ขนาดไม่เกิน 7.90 mm: 12 ชิ้นต่อแพ็ก
- 8.00 – 12.50 mm: 6 ชิ้นต่อแพ็ก
- 12.70 mm ขึ้นไป: 1 ชิ้นต่อแพ็ก
การเลือกค่าการตัด
- ค้นหาวัสดุชิ้นงานในตารางกลุ่มวัสดุการใช้งาน (AMG)
- อ่านค่าความเร็วผิวตัดที่แนะนำ (SFM) และรหัสอัตราป้อนสำหรับซีรีส์ 2AB
- ดูค่าอัตราป้อนต่อรอบของรหัสนั้นที่เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านที่ใกล้เคียงที่สุด
การแปลงความเร็ว: m/min = SFM ÷ 3.281 ความเร็วรอบสปินเดิล: rpm = (m/min × 1000) ÷ (3.14 × D) โดย D คือเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านในหน่วย mm ค่าอัตราป้อนในตารางของผู้ผลิตมีช่วงความคลาดเคลื่อน ± 25%
ข้อควรระวัง
- ผู้ผลิตไม่ได้ให้ข้อมูลการตัดของ 2AB สำหรับเหล็กกล้าผสมชุบแข็ง (49–63 HRC) สแตนเลสชนิดตกตะกอนแข็ง และกราไฟต์ ควรเลือกเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุเหล่านี้
ซีรีส์ 2AB จาก DORMER PRAMET เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์แบบเกลียวสำหรับงานเจาะทั่วไป ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) มาพร้อมปลายมุม 118° และผิวผ่านการอบไอน้ำ (Steam Oxide) ซึ่งผู้ผลิตระบุว่าช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน DIN สำหรับดอกสว่านจ๊อบเบอร์ และมีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบเมตริก
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุดอก HSS สำหรับงานเจาะทั่วไป
- มุมปลายดอก 118°
- ผิวอบไอน้ำ (Steam Oxide) เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น
- ความยาวจ๊อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8
- ขนาดเมตริกตั้งแต่ 1.00 mm ถึง 17.50 mm
การใช้งาน
เหมาะสำหรับงานเจาะทั่วไปในวัสดุชิ้นงานที่ระบุในตารางการใช้งานของผู้ผลิต ได้แก่ เหล็กคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสม สแตนเลสชนิดกลึงง่ายและสแตนเลสออสเทนนิติก เหล็กหล่อ ไทเทเนียม โลหะผสมนิกเกิล ทองแดงและทองเหลือง อะลูมิเนียมผสม และพลาสติก ค่าความเร็วตัดเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับวัสดุแต่ละกลุ่มแสดงไว้ในส่วนถัดไปของหน้านี้
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | 2AB |
| ประเภท | ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ สำหรับงานทั่วไป |
| วัสดุดอก | HSS |
| การปรับสภาพผิว | อบไอน้ำ (Steam Oxide) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| ความยาวดอก | ความยาวจ๊อบเบอร์ มาตรฐาน DIN |
| ก้าน | ก้านตรง |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.00 – 17.50 mm |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | h8 |
| ระบบขนาด | เมตริก |
ขนาดตามที่ระบุในแคตตาล็อกของผู้ผลิต d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน (พิกัดความเผื่อ h8), l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม รหัส EDP คือหมายเลขสินค้าของผู้ผลิต
| d1 (mm) | l2 (mm) | l1 (mm) | รหัส EDP |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 12 | 34 | 029010 |
| 1.10 | 14 | 36 | 029011 |
| 1.15 | 14 | 36 | 029256 |
| 1.20 | 16 | 38 | 029012 |
| 1.25 | 16 | 38 | 029257 |
| 1.30 | 16 | 38 | 029013 |
| 1.35 | 18 | 40 | 029258 |
| 1.40 | 18 | 40 | 029014 |
| 1.45 | 18 | 40 | 029259 |
| 1.50 | 18 | 40 | 029015 |
| 1.55 | 20 | 43 | 029260 |
| 1.60 | 20 | 43 | 029016 |
| 1.70 | 20 | 43 | 029017 |
| 1.75 | 22 | 46 | 029262 |
| 1.80 | 22 | 46 | 029018 |
| 1.90 | 22 | 46 | 029019 |
| 1.95 | 24 | 49 | 029264 |
| 2.00 | 24 | 49 | 029020 |
| 2.10 | 24 | 49 | 029021 |
| 2.20 | 27 | 53 | 029022 |
| 2.30 | 27 | 53 | 029023 |
| 2.35 | 27 | 53 | 029268 |
| 2.40 | 30 | 57 | 029024 |
| 2.50 | 30 | 57 | 029025 |
| 2.60 | 30 | 57 | 029026 |
| 2.70 | 33 | 61 | 029027 |
| 2.90 | 33 | 61 | 029029 |
| 3.00 | 33 | 61 | 029030 |
| 3.10 | 36 | 65 | 029031 |
| 3.20 | 36 | 65 | 029032 |
| 3.25 | 36 | 65 | 029271 |
| 3.30 | 36 | 65 | 029033 |
| 3.40 | 39 | 70 | 029034 |
| 3.50 | 39 | 70 | 029035 |
| 3.60 | 39 | 70 | 029036 |
| 3.70 | 39 | 70 | 029037 |
| 4.00 | 43 | 75 | 029040 |
| 4.10 | 43 | 75 | 029041 |
| 4.20 | 43 | 75 | 029042 |
| 4.30 | 47 | 80 | 029043 |
| 4.40 | 47 | 80 | 029044 |
| 4.50 | 47 | 80 | 029045 |
| 4.60 | 47 | 80 | 029046 |
| 4.80 | 52 | 86 | 029048 |
| 5.00 | 52 | 86 | 029050 |
| 5.10 | 52 | 86 | 029051 |
| 5.20 | 52 | 86 | 029052 |
| 5.30 | 52 | 86 | 029053 |
| 5.40 | 57 | 93 | 029054 |
| 5.50 | 57 | 93 | 029055 |
| 5.60 | 57 | 93 | 029056 |
| 5.70 | 57 | 93 | 029057 |
| 5.75 | 57 | 93 | 029276 |
| 5.80 | 57 | 93 | 029058 |
| 6.00 | 57 | 93 | 029060 |
| 6.10 | 63 | 101 | 029061 |
| 6.20 | 63 | 101 | 029062 |
| 6.30 | 63 | 101 | 029063 |
| 6.40 | 63 | 101 | 029064 |
| 6.50 | 63 | 101 | 029065 |
| 6.60 | 63 | 101 | 029066 |
| 6.70 | 63 | 101 | 029067 |
| 6.75 | 69 | 109 | 029278 |
| 6.80 | 69 | 109 | 029068 |
| 7.00 | 69 | 109 | 029070 |
| 7.20 | 69 | 109 | 029072 |
| 7.25 | 69 | 109 | 029279 |
| 7.30 | 69 | 109 | 029073 |
| 7.40 | 69 | 109 | 029074 |
| 7.50 | 69 | 109 | 029075 |
| 7.60 | 75 | 117 | 029076 |
| 7.80 | 75 | 117 | 029078 |
| 7.85 | 75 | 117 | 029281 |
| 7.90 | 75 | 117 | 029079 |
| 8.00 | 75 | 117 | 029080 |
| 8.10 | 75 | 117 | 029081 |
| 8.20 | 75 | 117 | 029082 |
| 8.25 | 75 | 117 | 029282 |
| 8.40 | 75 | 117 | 029084 |
| 8.50 | 75 | 117 | 029085 |
| 8.60 | 81 | 125 | 029086 |
| 8.70 | 81 | 125 | 029087 |
| 8.75 | 81 | 125 | 029283 |
| 8.80 | 81 | 125 | 029088 |
| 8.90 | 81 | 125 | 029089 |
| 9.00 | 81 | 125 | 029090 |
| 9.30 | 81 | 125 | 029093 |
| 9.40 | 81 | 125 | 029094 |
| 9.50 | 81 | 125 | 029095 |
| 9.60 | 87 | 133 | 029096 |
| 9.70 | 87 | 133 | 029097 |
| 9.80 | 87 | 133 | 029098 |
| 9.90 | 87 | 133 | 029099 |
| 10.00 | 87 | 133 | 029100 |
| 10.20 | 87 | 133 | 029102 |
| 10.30 | 87 | 133 | 029103 |
| 10.50 | 87 | 133 | 029105 |
| 10.80 | 94 | 142 | 029108 |
| 10.90 | 94 | 142 | 029109 |
| 11.00 | 94 | 142 | 029110 |
| 11.20 | 94 | 142 | 029112 |
| 11.30 | 94 | 142 | 029113 |
| 11.40 | 94 | 142 | 029114 |
| 11.50 | 94 | 142 | 029115 |
| 11.70 | 94 | 142 | 029117 |
| 11.80 | 94 | 142 | 029118 |
| 12.00 | 101 | 151 | 029120 |
| 12.10 | 101 | 151 | 029121 |
| 12.20 | 101 | 151 | 029122 |
| 12.50 | 101 | 151 | 029125 |
| 12.70 | 101 | 151 | 029127 |
| 12.80 | 101 | 151 | 029128 |
| 12.90 | 101 | 151 | 029129 |
| 13.00 | 101 | 151 | 029130 |
| 13.50 | 108 | 160 | 016135 |
| 14.00 | 108 | 160 | 016140 |
| 14.50 | 114 | 169 | 016145 |
| 15.00 | 114 | 169 | 016150 |
| 15.50 | 120 | 178 | 016155 |
| 16.00 | 120 | 178 | 016160 |
| 16.50 | 125 | 184 | 016165 |
| 17.00 | 125 | 184 | 016170 |
| 17.50 | 130 | 191 | 016175 |
ดอกสว่านจ๊อบเบอร์แบบเกลียว ก้านตรง เริ่มจากปลายดอกมุม 118° ตามด้วยร่องเกลียวคายเศษตลอดความยาวร่อง l2 และต่อด้วยก้านทรงกระบอกจนถึงความยาวรวม l1
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน พิกัดความเผื่อ h8
- l2: ความยาวร่องคายเศษ
- l1: ความยาวรวม
- มุมปลายดอก: 118°
ตัวอย่างขนาด 1.00 mm: d1 1.00 mm, l2 12 mm, l1 34 mm ตัวอย่างขนาด 10.00 mm: d1 10.00 mm, l2 87 mm, l1 133 mm
การเลือกค่าการตัดตามวัสดุชิ้นงาน
ค่าเริ่มต้นสำหรับซีรีส์ 2AB จากตารางกลุ่มวัสดุการใช้งาน (AMG) ของผู้ผลิต SFM คือหน่วยความเร็วผิวตัด (m/min = SFM ÷ 3.281) ตัวอักษรคือรหัสอัตราป้อนที่ใช้ในตารางอัตราป้อนด้านล่าง
| AMG | วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง | SFM | รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | เหล็กกล้าอ่อนแม่เหล็ก | ต่ำกว่า 120 HB | 115 | H |
| 1.2 | เหล็กโครงสร้าง / เหล็กชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง | ต่ำกว่า 200 HB | 98 | H |
| 1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ต่ำกว่า 24 HRC | 82 | F |
| 1.4 | เหล็กกล้าผสม | ต่ำกว่า 24 HRC | 66 | F |
| 1.5 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนไฟ | 24–38 HRC | 43 | E |
| 1.6 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนไฟ | มากกว่า 38 HRC | 30 | D |
| 2.1 | สแตนเลสชนิดกลึงง่าย | ต่ำกว่า 24 HRC | 49 | E |
| 2.2 | สแตนเลสออสเทนนิติก | ต่ำกว่า 24 HRC | 26 | G |
| 2.3 | สแตนเลสเฟอร์ริติก + ออสเทนนิติก, มาร์เทนซิติก | ต่ำกว่า 32 HRC | 30 | C |
| 3.1 | เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แผ่น) | ต่ำกว่า 150 HB | 98 | H |
| 3.2 | เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แผ่น) | 150 HB – 32 HRC | 79 | F |
| 3.3 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | ต่ำกว่า 200 HB | 66 | E |
| 3.4 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | 200 HB – 32 HRC | 46 | E |
| 4.1 | ไทเทเนียมบริสุทธิ์ | ต่ำกว่า 200 HB | 75 | E |
| 4.2 | ไทเทเนียมผสม | ต่ำกว่า 28 HRC | 39 | D |
| 4.3 | ไทเทเนียมผสม | 28–38 HRC | 20 | B |
| 5.1 | นิกเกิลบริสุทธิ์ | ต่ำกว่า 150 HB | 33 | G |
| 5.2 | นิกเกิลผสม | ต่ำกว่า 28 HRC | 20 | E |
| 5.3 | นิกเกิลผสม | 28–38 HRC | 10 | A |
| 6.1 | ทองแดง | ต่ำกว่า 100 HB | 108 | G |
| 6.2 | ทองเหลือง β, บรอนซ์ | ต่ำกว่า 200 HB | 115 | I |
| 6.3 | ทองเหลือง α | ต่ำกว่า 200 HB | 89 | H |
| 6.4 | บรอนซ์ความแข็งแรงสูง | ต่ำกว่า 49 HRC | 52 | G |
| 7.1 | อะลูมิเนียม, แมกนีเซียม บริสุทธิ์ | ต่ำกว่า 100 HB | 108 | J |
| 7.2 | อะลูมิเนียมผสม Si ต่ำกว่า 0.5% | ต่ำกว่า 150 HB | 98 | I |
| 7.3 | อะลูมิเนียมผสม Si 0.5–10% | ต่ำกว่า 120 HB | 89 | H |
| 7.4 | อะลูมิเนียมผสม Si มากกว่า 10%, แมกนีเซียมผสม | ต่ำกว่า 120 HB | 79 | F |
| 8.1 | เทอร์โมพลาสติก | 98 | J | |
| 8.2 | พลาสติกเทอร์โมเซ็ต | 92 | H | |
| 8.3 | พลาสติกเสริมแรง | 46 | F | |
| 9.1 | เซอร์เมท | ต่ำกว่า 54 HRC | 10 | B |
อัตราป้อนต่อรอบตามรหัสอัตราป้อน (mm/rev)
ค่าจากผู้ผลิต ช่วงความคลาดเคลื่อน ± 25% ให้ใช้คอลัมน์ของเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านที่ใกล้เคียงที่สุด
| รหัส | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 16 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.0102 | 0.0229 | 0.0279 | 0.0330 | 0.0356 | 0.0432 | 0.0533 | 0.0610 | 0.0686 | 0.0813 | 0.0864 |
| B | 0.0152 | 0.0279 | 0.0381 | 0.0406 | 0.0457 | 0.0533 | 0.0660 | 0.0787 | 0.0889 | 0.1041 | 0.1092 |
| C | 0.0152 | 0.0330 | 0.0432 | 0.0508 | 0.0559 | 0.0635 | 0.0787 | 0.0991 | 0.1092 | 0.1245 | 0.1295 |
| D | 0.0152 | 0.0381 | 0.0533 | 0.0610 | 0.0686 | 0.0787 | 0.0991 | 0.1194 | 0.1295 | 0.1499 | 0.1549 |
| E | 0.0178 | 0.0432 | 0.0610 | 0.0711 | 0.0787 | 0.0940 | 0.1143 | 0.1397 | 0.1499 | 0.1727 | 0.1803 |
| F | 0.0178 | 0.0508 | 0.0737 | 0.0838 | 0.0940 | 0.1092 | 0.1372 | 0.1651 | 0.1778 | 0.2032 | 0.2108 |
| G | 0.0178 | 0.0559 | 0.0838 | 0.0965 | 0.1092 | 0.1270 | 0.1600 | 0.1905 | 0.2057 | 0.2311 | 0.2388 |
| H | 0.0203 | 0.0660 | 0.1016 | 0.1168 | 0.1295 | 0.1499 | 0.1905 | 0.2286 | 0.2438 | 0.2718 | 0.2794 |
| I | 0.0203 | 0.0762 | 0.1194 | 0.1346 | 0.1499 | 0.1727 | 0.2210 | 0.2642 | 0.2794 | 0.3099 | 0.3200 |
| J | 0.0229 | 0.0838 | 0.1346 | 0.1524 | 0.1702 | 0.1981 | 0.2489 | 0.2972 | 0.3150 | 0.3480 | 0.3607 |