ดอกสว่านจ็อบเบอร์_2A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านจ็อบเบอร์ 2A ของ DORMER PRAMET (แบรนด์ Precision): ดอกสว่านเกลียวสำหรับงานทั่วไปผลิตจาก HSS ผิวขาว (ไม่เคลือบ) มุมปลายดอก 118° และก้านตรง ความยาวแบบจ็อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN 338 ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.15 ถึง 15.00 mm
มาตรฐานและข้อมูลทั่วไป
- มาตรฐาน: DIN 338 – ดอกสว่านก้านตรง ความยาวแบบจ็อบเบอร์
- อัตราส่วนความลึกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้: 4×D เจาะรูได้ลึกถึงระดับนี้โดยไม่ต้องถอยดอก
- ทิศทางการตัด: หมุนตัดขวา
- ชื่อแบรนด์ในข้อมูลสินค้าของผู้ผลิต: Precision ซึ่งเป็นแบรนด์ของ DORMER PRAMET
- ผู้ผลิตเผยแพร่เงื่อนไขการตัดสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO P, M, K และ N
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เลือกความเร็วรอบและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของผู้ผลิต ตามวัสดุชิ้นงานและขนาดดอกสว่าน
- ตรวจสอบว่าความยาวร่องคายเศษและความยาวรวมเหมาะกับความลึกรูที่ต้องการ หากต้องเจาะลึกเกิน 4×D ให้ใช้ดอกสว่านซีรีส์ที่ยาวกว่า
- ใช้งานดอกสว่านในทิศทางหมุนขวาเท่านั้น
- จับยึดชิ้นงานให้แน่นและสวมแว่นตานิรภัยขณะเจาะ
ดอกสว่านจ็อบเบอร์ 2A ของ DORMER PRAMET เป็นดอกสว่านเกลียวความยาวแบบจ็อบเบอร์สำหรับงานทั่วไปจากแบรนด์ Precision ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) ผิวขาวไม่เคลือบ และเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 338 สำหรับดอกสว่านก้านตรง มุมปลายดอก 118° ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน และการตัดแบบขวา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับงานเจาะรูในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุดอก HSS ผิวขาว (ไม่เคลือบ)
- ความยาวแบบจ็อบเบอร์ตาม DIN 338 เจาะได้ลึกสูงสุด 4×D
- มุมปลายดอก 118° สำหรับงานเจาะทั่วไป
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน หมุนตัดขวา
- ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
- ช่วงขนาดให้เลือกกว้าง: 0.15 – 15.00 mm
การใช้งาน
เจาะรูลึกได้ถึง 4×D โดยไม่ต้องถอยดอกในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก สำหรับงานแมชชีนนิ่งทั่วไป งานซ่อมบำรุง และงานผลิต
| ซีรีส์ | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ 2A |
|---|---|
| แบรนด์ | Precision ของ DORMER PRAMET |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้ารอบสูง) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวขาว (ไม่เคลือบ) |
| มาตรฐาน | DIN 338 (ดอกสว่านก้านตรง ความยาวแบบจ็อบเบอร์) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| รูปแบบร่องคายเศษ | ร่องเกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความลึกเจาะที่ใช้งานได้ | 4×D (ไม่ต้องถอยดอก) |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก / ก้านตรง |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.15 – 15.00 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
ขนาดตัวอย่าง (ข้อมูลจากหน้าสินค้าของผู้ผลิต) ทุกขนาด: HSS ผิวขาว มุมปลายดอก 118° ตามมาตรฐาน DIN 338
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) |
|---|---|---|---|
| 2A.4 | 0.4 | 5 | 20 |
| 2A2.75 | 2.75 | 33 | 61 |
| 2A5.75 | 5.75 | 57 | 93 |
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นตั้งแต่ 0.15 ถึง 15.00 mm โปรดเลือกรหัสสินค้าในหน้านี้เพื่อดูขนาดที่แน่นอน
ดอกสว่านเกลียวก้านตรงตาม DIN 338 ความยาวแบบจ็อบเบอร์ รหัสขนาดเป็นไปตามข้อมูลสินค้าของผู้ผลิต:
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (ขนาดดอกสว่าน)
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจับของก้านทรงกระบอกแบบตรง
- LCF: ความยาวร่องคายเศษ
- OAL: ความยาวรวม
- ปลายดอก: มุมปลายดอก 118° ที่ปลายด้านตัด
- ร่องคายเศษ: ร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
ตัวอย่าง: 2A.4 มี DC 0.4 mm, DCON 0.4 mm, LCF 5 mm และ OAL 20 mm
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
ผู้ผลิตเผยแพร่เงื่อนไขการตัดของดอกสว่านจ็อบเบอร์ 2A สำหรับกลุ่มวัสดุ ISO ต่อไปนี้:
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC) |
| M | สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%) |
| K | เหล็กหล่อ (ชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%) |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (โลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่มีนัยสำคัญ) |
คำอธิบายสินค้าระบุว่างานหลักของ 2A คือเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
เลือก 2A สำหรับงานเจาะทั่วไปด้วยดอกสว่าน HSS ผิวขาวไม่เคลือบ ส่วนซีรีส์ด้านล่างมีผิวสำเร็จ รูปแบบปลายดอก หรือทิศทางการตัดที่แตกต่างออกไป
ดอกสว่านจ็อบเบอร์รุ่นอื่นของ DORMER PRAMET
- A100: ดอกสว่านจ็อบเบอร์ HSS ผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered) มุมปลายดอก 118° DIN 338 ขนาด 0.20 – 20.00 mm
- A002: ดอกสว่านจ็อบเบอร์ HSS ปลายแบบสปลิทพอยท์ดัดแปลง 118° เคลือบ TiN ที่ปลายดอก DIN 338 ขนาด 1.00 – 16.00 mm
- A101: ดอกสว่านจ็อบเบอร์ตัดซ้าย ขนาด 1.00 – 12.00 mm