ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ FORCE X 5XD เคลือบผิว TIALN-TOP_RS405

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet Force X Generation 2 RS405 คือดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 5×D เคลือบผิว TiAlN-top ปลายดอกแบบ split point 4 ระนาบ มุม 140° ที่จับศูนย์ได้เอง และร่องคายเศษแบบ CTW ออกแบบมาเพื่องานเจาะที่ความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง ให้คุณภาพรูระดับ H9 ในเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ (ISO P, M และ K)

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ขนาดโดยรวมตาม DIN 6537 และก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด m7 และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • ออกแบบมาให้เจาะรูได้ตามพิกัดความเผื่อ H9 ในวัสดุชิ้นงานหลายชนิด

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เหมาะสำหรับความลึกการเจาะไม่เกิน 5×D ในงานเจาะบนเครื่อง CNC
    • RS405 ไม่มีช่องน้ำหล่อเย็นภายในตัวดอก หากต้องการเจาะแบบน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกที่ความลึก 5×D ในตระกูล Force X Generation 2 มีรุ่น RC405 แบบมีรูน้ำหล่อเย็นให้เลือก
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงานหลักคือ ISO P, M และ K ให้เริ่มจากค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนที่ Dormer Pramet กำหนดไว้สำหรับวัสดุแต่ละกลุ่ม แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการจับยึด
    • เป็นเครื่องมือตัดขวา ใช้กับการหมุนของสปินเดิลแบบขวา (ตามเข็มนาฬิกา)

    ตระกูลสินค้า

    Force X Generation 2 มีทั้งแบบตันและแบบน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก ในความยาว 3xD, 5xD และ 8xD โดย RS405 คือดอกสว่านแบบตันสำหรับ 5xD

     

    ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ Force X Generation 2 สำหรับความลึก 5×D เคลือบผิว TiAlN-top

    RS405 เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Force X Generation 2 จาก Dormer Pramet ซึ่งเป็นดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์สำหรับงานหลายวัสดุ รุ่นนี้เป็นแบบ 5×D ชนิดไม่มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก ออกแบบมาให้เจาะรูได้คุณภาพสูงที่ความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง โดยได้พิกัดความเผื่อของรูระดับ H9 กับวัสดุชิ้นงานหลากหลายชนิด

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายดอกมุม 140° จับศูนย์ได้เอง: ปลายแบบ split point 4 ระนาบทรงตัว S พร้อมการฮอนนิ่งคมตัดแบบละเอียด
    • ร่องคายเศษแบบ CTW: แกนกลางดอกที่บางลงอย่างต่อเนื่องร่วมกับส้นร่องแบบโค้งมน ช่วยควบคุมเศษได้อย่างแน่นอนและคายเศษได้ราบรื่นในวัสดุกลุ่ม ISO P, M และ K
    • เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์เกรดซับไมครอน: สมดุลระหว่างความเหนียวของคมตัดและความแข็ง ให้การทำงานที่เสถียรและอายุการใช้งานยาวนานในสภาพวัสดุที่หลากหลาย
    • การเคลือบผิว TiAlN-top: TiAlN ที่ผ่านกระบวนการขัดผิวให้เรียบ ช่วยเพิ่มความแข็งผิว เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของดอก
    • ขนาดตามมาตรฐาน: ความยาวตาม DIN 6537 และก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA โดยมีพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด m7 และพิกัดความเผื่อก้าน h6

    การใช้งาน

    เจาะรูลึกได้ถึง 5×D ในเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ สำหรับงานเจาะบนเครื่อง CNC

     

    ซีรีส์Force X Generation 2, RS405
    วัสดุดอกโซลิดคาร์ไบด์ เกรดซับไมครอน
    การเคลือบผิวTiAlN-top (TiAlN ผ่านกระบวนการขัดผิวให้เรียบ)
    มุมปลายดอก140°
    รูปทรงปลายดอกsplit point 4 ระนาบทรงตัว S จับศูนย์ได้เอง พร้อมการฮอนนิ่งแบบละเอียด
    รูปแบบร่องคายเศษCTW (แกนกลางดอกบางลงอย่างต่อเนื่อง) พร้อมส้นร่องแบบโค้งมน
    ความลึกเจาะที่ใช้งานได้5×D
    น้ำหล่อเย็นแบบตัน ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดm7
    คุณภาพรูพิกัดความเผื่อรู H9
    ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    มาตรฐานความยาวDIN 6537
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของซีรีส์3 – 20 mm มีทั้งขนาดเมตริกและขนาดอิมพีเรียล
    วัสดุชิ้นงานISO P (เหล็ก), ISO M (สเตนเลส), ISO K (เหล็กหล่อ)

     

    รหัสสินค้าDC (inch, เศษส่วน)DC (mm)DC (inch, ทศนิยม)LCF (mm)OAL (mm)LS (mm)DCON MS (mm)
    RS4051/21/212.700.500076.0124.045.014.00

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ m7)
    LCF = ความยาวร่องคายเศษ
    OAL = ความยาวรวม
    LS = ความยาวก้าน
    DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (พิกัดความเผื่อ h6)

     

    ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์แบบร่องเกลียวทรงตรง ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA ด้านคมตัดเป็นปลายแบบ split point 4 ระนาบทรงตัว S มุม 140° ต่อด้วยร่องคายเศษแบบ CTW พร้อมส้นร่องแบบโค้งมน และส่วนก้านอยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง

    สัญลักษณ์ขนาด: DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม, LS = ความยาวก้าน, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

    ขนาดของ RS4051/2: เส้นผ่านศูนย์กลาง DC 1/2 inch (12.70 mm), ความยาวร่อง LCF 76.0 mm, ความยาวรวม OAL 124.0 mm, ความยาวก้าน LS 45.0 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS 14.00 mm

     

    วิธีเลือกดอกสว่าน Force X Generation 2 ให้เหมาะกับงาน

    เลือกตามความลึกของรู

    เลือกความยาวดอกให้สัมพันธ์กับความลึกของรู RS405 รองรับรูลึกได้ถึง 5×D สำหรับรูที่ตื้นกว่าให้ใช้รุ่น 3xD และสำหรับรูที่ลึกกว่าให้ใช้รุ่น 8xD

    เลือกตามระบบน้ำหล่อเย็น

    เลือก RS405 เมื่อมีเพียงน้ำหล่อเย็นภายนอก หากเครื่องจักรรองรับน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ รุ่น RC405 แบบมีรูน้ำหล่อเย็นจะช่วยพาเศษออกจากคมตัดได้ดีขึ้น

    เลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานRS405
    Pเหล็กเหมาะสม
    Mสเตนเลสเหมาะสม
    Kเหล็กหล่อเหมาะสม

    เลือกตามขนาด

    ซีรีส์นี้ครอบคลุมขนาด 3 – 20 mm ทั้งขนาดเมตริกและขนาดอิมพีเรียล โดย RS4051/2 คือขนาด 1/2 inch (12.70 mm) สำหรับงานที่ใช้ขนาดรูแบบอิมพีเรียล

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    RS405C | ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ FORCE X 5XD เคลือบผิว TIALN-TOP_RS405 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย