ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE X 5XD แบบมีรูน้ำหล่อเย็น เคลือบ TIALN-TOP_RC405

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet RC405 เป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ในตระกูล FORCE X Generation 2 สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 5xD มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกและเคลือบผิว TiAlN-Top ปลายดอกแบบ 4-facet split point มุม 140° ที่นำศูนย์ได้ในตัว ร่วมกับร่องคายเศษแบบ CTW ช่วยให้ตำแหน่งรูแม่นยำ คายเศษได้อย่างมั่นใจ และได้คุณภาพรูระดับ H9 ในวัสดุกลุ่ม ISO P, M และ K โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 ถึง 20 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet – กลุ่มดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับหลากหลายวัสดุ FORCE X Generation 2
    • ชื่อเต็มของรุ่น: ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE X 5XD แบบมีรูน้ำหล่อเย็น เคลือบ TiAlN-Top
    • ความลึกในการเจาะ: ออกแบบให้เจาะได้ลึกใช้งานสูงสุด 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอก (5xD)
    • คุณภาพรู: ออกแบบให้ได้พิกัดความเผื่อรูระดับ H9 ในงานเจาะหลากหลายวัสดุที่ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง
    • ความเหมาะสมกับวัสดุ: ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ในวัสดุกลุ่ม ISO P (เหล็ก), ISO M (สแตนเลส) และ ISO K (เหล็กหล่อ)
    • ข้อมูลการตัด: ผู้ผลิตระบุความเหมาะสมตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน พร้อมค่าเริ่มต้นของความเร็วตัด (m/min) และรหัสอัตราป้อน Alpha Code โดยค่าอัตราป้อนต่อรอบแสดงไว้ในตารางแยกต่างหาก ให้ใช้เป็นค่าเริ่มต้นและปรับตามความแข็งแกร่งของเครื่องจักร การจับยึด และสภาพน้ำหล่อเย็น

    คำแนะนำในการใช้งาน

    • จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านแกนสปินเดิลหรือหัวจับเครื่องมือ เพื่อให้ช่องน้ำหล่อเย็นภายในระบายความร้อนที่ปลายดอกและชะล้างเศษตัดออกจากรู
    • จับยึดก้าน HA ในหัวจับที่แข็งแรงและมีค่าการหนีศูนย์ต่ำ ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงแต่เปราะ จึงควรหลีกเลี่ยงแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
    • หากไม่สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือได้ มีรุ่นไม่มีรูน้ำหล่อเย็น RS405 ในความยาว 5xD เท่ากันให้เลือกใช้
    • สวมแว่นตานิรภัยและระมัดระวังคมตัดที่แหลมคมขณะหยิบจับ

     

    RC405 อยู่ในตระกูล FORCE X Generation 2 ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นกลุ่มดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับเจาะได้หลากหลายวัสดุ รุ่นนี้เป็นความยาว 5xD แบบมีรูน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นจะถูกส่งผ่านตัวดอกไปยังคมตัดและชะล้างเศษตัดออกจากรูที่ลึก ดอกสว่านได้รับการออกแบบให้ได้คุณภาพรูที่ดีเยี่ยมที่ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง โดยได้ค่าพิกัดความเผื่อของรูระดับ H9 ในวัสดุหลากหลายประเภท

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายดอก 4-facet split point มุม 140° นำศูนย์ได้ในตัว – ปลายดอกรูปตัว S ผ่านการลบคมแบบละเอียด ช่วยให้ตำแหน่งรูแม่นยำ เจาะเข้าเนื้องานได้รวดเร็ว และขอบรูทั้งด้านเข้าและด้านออกเรียบร้อย
    • คมสกัด (chisel) ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมมุมคมที่แข็งแรง – คมสกัดรูปตัว S ที่เสริมความแข็งแรงบริเวณมุม รองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้น ช่วยลดเวลารอบการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อชิ้นงาน
    • ร่องคายเศษแบบ CTW พร้อมส้นร่องแบบโค้งมน (rolled heel) – แกนกลางดอกที่บางลงอย่างต่อเนื่อง (continuously thinned web) ช่วยควบคุมเศษตัดได้อย่างมั่นใจและคายเศษได้ราบรื่นในวัสดุกลุ่ม P, M และ K พร้อมรักษาความเร็วตัดที่เหมาะสม
    • เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์เกรดซับไมครอน – สมดุลระหว่างความแข็งและความเหนียวของคมตัด ให้การทำงานที่เสถียรและอายุการใช้งานยาวนานในสภาพวัสดุที่แตกต่างกัน
    • เคลือบผิว TiAlN-Top – ป้องกันการสึกหรอ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำกว่า จึงรักษาประสิทธิภาพที่ความเร็วสูงได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น
    • รูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก – ช่องน้ำหล่อเย็นภายในช่วยระบายความร้อนและคายเศษได้ดีขึ้นที่ความลึกถึง 5xD
    • ก้านแบบ HA – ก้านทรงกระบอกเรียบ ใช้กับหัวจับเครื่องมือความเที่ยงตรงสูงทั่วไปได้

    การใช้งาน

    งานเจาะทั่วไปและงานเจาะในสายการผลิตสำหรับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ (ISO P, M และ K) บนเครื่องจักร CNC ที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือได้ ในงานที่ต้องการรูลึกถึง 5xD ที่มีตำแหน่งและขนาดแม่นยำ มีให้เลือกทั้งขนาดเมตริก ขนาด inch แบบเศษส่วน ขนาดแบบตัวเลข และขนาดแบบตัวอักษร ตั้งแต่ 3 ถึง 20 mm

     

    ผู้ผลิตDormer Pramet
    กลุ่มผลิตภัณฑ์FORCE X Generation 2
    ซีรีส์RC405
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์แบบมีรูน้ำหล่อเย็น
    ความลึกเจาะใช้งาน5xD
    วัสดุดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก เนื้อวัสดุเกรดซับไมครอน
    สารเคลือบTiAlN-Top
    มุมปลายดอก140°
    รูปทรงปลายดอก4-facet split point รูปตัว S นำศูนย์ได้ในตัว ผ่านการลบคมแบบละเอียด
    รูปแบบร่องคายเศษCTW (แกนกลางบางลงอย่างต่อเนื่อง) พร้อมส้นร่องแบบโค้งมน
    น้ำหล่อเย็นมีรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3 – 20 mm (ขนาดเมตริก ขนาด inch แบบเศษส่วน ขนาดแบบตัวเลข และขนาดแบบตัวอักษร)
    ก้านก้านแบบ HA
    คุณภาพรูพิกัดความเผื่อรู H9 (สำหรับหลากหลายวัสดุ)
    วัสดุชิ้นงานISO P, M, K

     

    ตัวอย่างขนาดที่คัดเลือกจากข้อมูล FORCE X Generation 2 ของผู้ผลิต โดยซีรีส์ RC405 ทั้งหมดครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 ถึง 20 mm

    รุ่นขนาด inch (เศษส่วน / ตัวเลข / ตัวอักษร)DC (mm)DC (inch)LCF (mm)OAL (mm)LS (mm)DCON (mm)
    RC4053.6 3.600.141728.066.036.06.00
    RC405N27N273.660.144128.066.036.06.00
    RC4053.7 3.700.145728.066.036.06.00
    RC4053.8 3.800.149636.074.036.06.00
    RC4053.9 3.900.153536.074.036.06.00
    RC4054.5 4.500.177236.074.036.06.00
    RC4054.7 4.700.185036.074.036.06.00
    RC4053/163/164.760.187544.082.036.06.00
    RC4055.0 5.000.196944.082.036.06.00
    RC405N8N85.060.199244.082.036.06.00
    RC405FF6.530.257153.091.036.08.00
    RC4056.6 6.600.259853.091.036.08.00
    RC4056.8 6.800.267753.091.036.08.00
    RC405JJ7.040.277253.091.036.08.00
    RC4059/329/327.140.281353.091.036.08.00
    RC4057.2 7.200.283553.091.036.08.00
    RC4058.0 8.000.315053.091.036.08.00
    RC4058.05 8.050.316961.0103.040.010.00
    RC40510.0 10.000.393761.0103.040.010.00
    RC40510.05 10.050.395770.0118.045.012.00
    RC40510.2 10.200.401670.0118.045.012.00
    RC40510.5 10.500.413470.0118.045.012.00
    RC40510.9 10.900.429170.0118.045.012.00
    RC4051/21/212.700.500076.0124.045.014.00
    RC40516.0 16.000.629982.0133.048.016.00

     

    RC405 เป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์แบบเกลียว (twist drill) ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษและก้านทรงกระบอกเรียบแบบ HA โดยใช้สัญลักษณ์ขนาดตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต ดังนี้

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดระบุ
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษ (ความยาวส่วนร่องที่ใช้งานได้)
    • OAL – ความยาวรวมของดอกสว่าน
    • LS – ความยาวก้าน
    • DCON (MS) – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด)

    ปลายดอกเจียรมุม 140° แบบ 4-facet split นำศูนย์ได้ในตัว พร้อมคมสกัดรูปตัว S ที่เสริมความแข็งแรงบริเวณมุม ช่องน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวดอกไปจนถึงปลายดอก ร่องคายเศษใช้แกนกลางที่บางลงอย่างต่อเนื่อง (CTW) พร้อมส้นร่องแบบโค้งมน

    ตัวอย่าง – RC4051/2: DC 12.70 mm (0.5000 inch), LCF 76.0 mm, OAL 124.0 mm, LS 45.0 mm, DCON 14.00 mm

     

    การเลือกรุ่นในตระกูล FORCE X Generation 2

    ซีรีส์ความลึกในการเจาะน้ำหล่อเย็นสารเคลือบ
    RS4033xDแบบตัน (ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น)TiAlN-Top
    RC4033xDมีรูน้ำหล่อเย็นTiAlN-Top
    RS4055xDแบบตัน (ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น)TiAlN-Top
    RC4055xDมีรูน้ำหล่อเย็นTiAlN-Top
    RC4088xDมีรูน้ำหล่อเย็นTiAlN-Top

    เคล็ดลับในการเลือก

    • เลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเจาะได้ถึงความลึกรูที่ต้องการ เพราะดอกสว่านที่สั้นกว่าจะแข็งแรงกว่าและรักษาตำแหน่งรูได้ดีกว่า ให้เลือก RC405 เมื่อรูลึกเกิน 3xD และไม่เกิน 5xD
    • เลือกรุ่นมีรูน้ำหล่อเย็น (RC) ทุกครั้งที่เครื่องจักรจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือได้ น้ำหล่อเย็นที่ไหลผ่านตัวดอกช่วยไล่เศษตัดออกจากคมตัด ซึ่งยิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อรูลึกขึ้น
    • RC405 เหมาะกับเหล็ก (ISO P) สแตนเลส (ISO M) และเหล็กหล่อ (ISO K) สำหรับวัสดุกลุ่มอื่น ควรตรวจสอบตารางความเหมาะสมของผู้ผลิตก่อนใช้งาน
    • สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 3 mm ทาง Dormer Pramet มีกลุ่ม FORCE Micro (RC305, 5xD แบบมีรูน้ำหล่อเย็น) และสำหรับรูที่ลึกกว่า 8xD มีดอกสว่าน FORCE Deep Hole ที่รองรับ 12xD, 16xD และ 20xD
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    RC405A | ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE X 5XD แบบมีรูน้ำหล่อเย็น เคลือบ TIALN-TOP_RC405 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย