ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE MICRO 5XD แบบมีรูน้ำหล่อเย็น เคลือบ ALCRN_RC305

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet FORCE Micro RC305 คือดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับงานเจาะรูขนาดเล็ก แบบมีรูน้ำหล่อเย็นภายในและเคลือบ AlCrN ผลิตขึ้นเพื่อเจาะรูที่แม่นยำลึกได้ถึง 5xD ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 ถึง 2.95 mm มุมปลายดอก 140° คมตัดที่ผ่านการเตรียมอย่างประณีต และเนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ ทำให้ได้รูที่แม่นยำและสะอาดในวัสดุชิ้นงานหลากหลายประเภท

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ก้านตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด m7

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับความลึกรูสูงสุด 5xD ควรตรวจสอบความยาวใช้งาน (LU) ของขนาดที่เลือกเทียบกับความลึกที่ต้องการ
    • ใช้งานร่วมกับน้ำหล่อเย็นที่จ่ายผ่านตัวดอก เพื่อให้รูน้ำภายในช่วยระบายความร้อนบริเวณคมตัดและชะล้างเศษออกจากรู
    • ดอกสว่านได้รับการออกแบบให้ทำงานได้อย่างราบรื่นที่ความเร็วรอบสูงกว่า 15,000 rpm สปินเดิลความเร็วสูงจะช่วยให้ได้ความเร็วตัดตามคำแนะนำในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กที่สุด
    • รองรับการเจาะทะลุผิวเอียงได้สูงสุด 20°
    • เริ่มต้นด้วยความเร็วตัดและรหัสอัตราป้อนเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ดูตารางข้อมูลการตัดเริ่มต้นในหน้านี้) จากนั้นปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึด และสภาพน้ำหล่อเย็นจริง

    ข้อควรระวัง

    • ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ขนาดเล็กเปราะบาง ควรจับยึดดอกและชิ้นงานให้แน่นหนา และหลีกเลี่ยงแรงด้านข้างหรือแรงกระแทกที่ปลายดอก
    • สวมแว่นตานิรภัยขณะเจาะ และจับคมตัดด้วยความระมัดระวัง

     

    FORCE Micro: ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับงานเจาะรูขนาดเล็กที่ใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท

    RC305 เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Force ซึ่งเป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet ออกแบบมาเพื่อความเสถียรของกระบวนการในงานเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ครอบคลุมขนาด 0.7 ถึง 2.95 mm เจาะได้ลึกสูงสุด 5xD และได้รับการออกแบบให้ทำงานได้อย่างราบรื่นที่ความเร็วรอบสูงกว่า 15,000 rpm น้ำหล่อเย็นที่จ่ายผ่านตัวดอกร่วมกับรูปทรงร่องคายเศษที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมช่วยพาเศษออกจากรู ขณะที่ผิวเคลือบ AlCrN ให้ความทนทานต่อการสึกหรอ ความเสถียรทางความร้อน และอายุการใช้งานที่ยาวนานและสม่ำเสมอ

    คุณสมบัติเด่น

    • ความแม่นยำโดดเด่น – มุมปลายดอก 140° และคมตัดที่ละเอียด สำหรับเจาะรูขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำ
    • คุณภาพรูยอดเยี่ยม – รูน้ำหล่อเย็นภายในและรูปทรงร่องคายเศษที่ปรับให้เหมาะสม ช่วยให้ได้ผิวรูที่เรียบ
    • กระบวนการเชื่อถือได้สูง – ผิวเคลือบ AlCrN ขั้นสูงที่ทนการสึกหรอและมีความเสถียรทางความร้อนดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งาน
    • ใช้งานได้หลากหลาย – รองรับการเจาะทะลุผิวเอียงได้สูงสุด 20° สำหรับงานเจาะที่ซับซ้อน
    • เพิ่มผลผลิตในงานเหล็กและสแตนเลส – อายุการใช้งานยาวนานขึ้นอย่างมากในการเจาะวัสดุกลุ่ม ISO P และ ISO M โดย Dormer Pramet รายงานว่าให้ความทนทานเหนือกว่าจากการทดสอบเปรียบเทียบอย่างกว้างขวางกับคู่แข่งหลายราย

    รายละเอียดการออกแบบ

    • ปลายแยก 4 ระนาบ – ตำแหน่งรูแม่นยำ คมตัดแข็งแรงขึ้น การเกิดเศษดีขึ้น และกระจายแรงตัดได้ดีกว่า
    • การออกแบบแกนกลางดอก – แกนกลางแข็งแรงพร้อมพื้นที่ร่องคายเศษที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อความเสถียรและคุณภาพรูที่ดีขึ้น
    • การออกแบบส้นคมตัด – ช่วยให้เศษม้วนตัว
    • การออกแบบมุมขอบนอก – ป้องกันการบิ่นที่มุมคมตัด
    • รูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก – ระบายความร้อนบริเวณคมตัดและช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้น

    การใช้งาน

    เจาะรูขนาดเล็กที่ต้องการความแม่นยำในเหล็ก สแตนเลส และวัสดุชิ้นงานอื่น ๆ บนเครื่องจักรที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกได้ ในงานที่ต้องการตำแหน่งรูแม่นยำ รูที่สะอาด และอายุการใช้งานที่เชื่อถือได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์ / สายผลิตภัณฑ์RC305 / FORCE Micro
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับงานเจาะรูขนาดเล็ก ทิศทางการตัดขวามือ
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งตัว เนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ
    ผิวเคลือบAlCrN
    มุมปลายดอกและรูปทรงปลาย140° ปลายแยก 4 ระนาบ
    ความลึกการเจาะสูงสุด 5xD
    น้ำหล่อเย็นมีรูน้ำหล่อเย็นภายใน (จ่ายผ่านตัวดอก)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (DC)0.70 – 2.95 mm (0.0280 – 0.1160 inch)
    จำนวนขนาด52 (เมตริก 46 ขนาด, inch 6 ขนาด)
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางm7
    ความยาวร่องคายเศษ (LCF)6.0 – 25.0 mm
    ความยาวรวม (OAL)48.0 – 62.0 mm
    ก้านDIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.00 mm พิกัดความเผื่อ h6 ยาว 30.0 mm

     

    ขนาดของแต่ละรหัสสั่งซื้อในซีรีส์ RC305 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด m7 และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6

    รหัสสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (inch)ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)ความยาวใช้งาน LU (mm)ความยาวก้าน LS (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm)
    RC3050.70.700.02806.048.04.9030.03.00
    RC3050.750.750.03007.048.05.8030.03.00
    RC3051/320.790.03107.048.05.8030.03.00
    RC3050.80.800.03107.048.05.8030.03.00
    RC3050.850.850.03308.050.06.6030.03.00
    RC3050.90.900.03508.050.06.6030.03.00
    RC3050.950.950.03709.050.07.5030.03.00
    RC3051.01.000.03909.050.07.5030.03.00
    RC3051.051.050.04109.051.07.0030.03.00
    RC3051.11.100.04309.051.07.0030.03.00
    RC3051.151.150.045010.051.08.0030.03.00
    RC3053/641.190.047010.051.0 30.03.00
    RC3051.21.200.047010.051.0 30.03.00
    RC3051.251.250.049011.051.09.0030.03.00
    RC3051.31.300.051011.053.09.0030.03.00
    RC3051.351.350.053012.053.09.0030.03.00
    RC3051.41.400.055012.053.09.0030.03.00
    RC3051.451.450.057013.053.010.0030.03.00
    RC3051.51.500.059013.053.0 30.03.00
    RC3051.551.550.061014.054.0 30.03.00
    RC3051/161.590.063014.054.011.0030.03.00
    RC3051.61.600.063014.054.011.0030.03.00
    RC3051.651.650.065014.054.011.0030.03.00
    RC3051.71.700.067014.054.011.0030.03.00
    RC3051.751.750.069015.054.012.0030.03.00
    RC3051.81.800.071015.054.012.0030.03.00
    RC3051.851.850.073016.057.013.0030.03.00
    RC3051.91.900.075016.057.013.0030.03.00
    RC3051.951.950.077017.057.014.0030.03.00
    RC3055/641.980.078017.057.014.0030.03.00
    RC3052.02.000.079017.057.014.0030.03.00
    RC3052.052.050.081018.057.014.0030.03.00
    RC3052.12.100.083018.057.014.0030.03.00
    RC3052.152.150.085019.057.015.0030.03.00
    RC3052.22.200.087019.057.015.0030.03.00
    RC3052.252.250.089020.059.0 30.03.00
    RC3052.32.300.091020.059.0 30.03.00
    RC3052.352.350.093020.059.0 30.03.00
    RC3053/322.380.094020.059.016.0030.03.00
    RC3052.42.400.094020.059.0 30.03.00
    RC3052.452.450.096021.059.0 30.03.00
    RC3052.52.500.098021.059.0 30.03.00
    RC3052.552.550.100022.062.0 30.03.00
    RC3052.62.600.102022.062.0 30.03.00
    RC3052.652.650.104023.062.0 30.03.00
    RC3052.72.700.106023.062.0 30.03.00
    RC3052.752.750.108024.062.019.0030.03.00
    RC3057/642.780.109024.062.0 30.03.00
    RC3052.82.800.110024.062.019.0030.03.00
    RC3052.852.850.112025.062.020.0030.03.00
    RC3052.92.900.114025.062.020.0030.03.00
    RC3052.952.950.116025.062.020.0030.03.00

     

    ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ก้านตรง มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ปลายแยก 4 ระนาบ มุมปลายดอก 140° และคมตัดขวามือ ขนาดสำคัญมีดังนี้

    • DC (เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด): 0.70 – 2.95 mm พิกัดความเผื่อ m7
    • LCF (ความยาวร่องคายเศษ): 6.0 – 25.0 mm เพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • LU (ความยาวใช้งาน): ตั้งแต่ 4.90 mm ในขนาดเล็กที่สุด ถึง 20.00 mm ในขนาดใหญ่ที่สุด
    • OAL (ความยาวรวม): 48.0 – 62.0 mm
    • LS (ความยาวก้าน): 30.0 mm ทุกขนาด
    • DCON MS (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน): 3.00 mm ทุกขนาด พิกัดความเผื่อ h6 ก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA

    น้ำหล่อเย็นไหลผ่านรูภายในไปยังบริเวณคมตัด ค่าที่แน่นอนของแต่ละขนาดดูได้ในตารางสเปก

     

    การเลือกขนาดที่เหมาะสม

    เลือกรหัสสั่งซื้อตามเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ขนาดเมตริกมีตั้งแต่ 0.70 ถึง 2.95 mm เพิ่มทีละ 0.05 mm และยังมีขนาด inch ได้แก่ 1/32, 3/64, 1/16, 5/64, 3/32 และ 7/64 ควรตรวจสอบว่าความยาวใช้งาน (LU) ครอบคลุมความลึกของรู โดยไม่เกิน 5xD

    การเลือกให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

    RC305 เป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ที่ใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท โดยให้อายุการใช้งานที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนที่สุดในเหล็ก (ISO P) และสแตนเลส (ISO M) Dormer Pramet ระบุความเร็วตัดเริ่มต้น vc (m/min) และรหัสอัตราป้อน (Alpha code) สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม ค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่มเหล็กและกลุ่มสแตนเลสกลุ่มแรก ๆ มีดังนี้

    กลุ่มวัสดุvc (m/min)รหัสอัตราป้อน
    P1.1100J
    P1.2105J
    P1.3108J
    P2.1102J
    P2.282J
    P2.380J
    P3.180J
    P3.263H
    P3.340E
    P4.170G
    P4.263H
    P4.340E
    M1.165J
    M1.263J

    อัตราป้อนต่อรอบของแต่ละ Alpha code และแต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระบุไว้ในตารางอัตราป้อนของ Dormer Pramet พร้อมค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่มวัสดุอื่น ๆ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    RC3051.0 | ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE MICRO 5XD แบบมีรูน้ำหล่อเย็น เคลือบ ALCRN_RC305 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย