ดอกสว่านจ็อบเบอร์ CDX_R510

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ CDX รุ่น R510 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก เคลือบ TiN มีปลายดอก 130° แบบเจียร 4 หน้า และก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 338 ออกแบบมาสำหรับเจาะลึก 4xD โดยไม่ต้องถอยคายเศษ ในงานเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    ให้รูที่มีความแม่นยำสูง (พิกัดความเผื่อของรู H8) แม้ใช้ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN 338 (ความยาวแบบจ็อบเบอร์ ก้านตรง)
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h7 ออกแบบให้เจาะรูได้พิกัดความเผื่อ H8

    วัสดุชิ้นงาน

    เหมาะสำหรับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับแต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยจัดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของผู้ผลิต

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เจาะได้ลึก 4xD โดยไม่ต้องถอยคายเศษ
    • R510 ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายในดอก จึงควรจ่ายน้ำหล่อเย็นจากภายนอก
    • เมื่อเจาะเหล็กทนการสึกหรอที่มีความขัดสีสูง เช่น Armox ทาง Dormer Pramet แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็นหรืออิมัลชันคุณภาพดีในปริมาณเพียงพอเพื่อยืดอายุการใช้งานของดอก
    • สำหรับรูที่ตื้นกว่า สามารถใช้ดอกสว่านสตับ CDX รุ่น R520 (DIN 6539, 2.5xD) ซึ่งมีการออกแบบ CDX แบบเดียวกันแต่สั้นกว่า

     

    R510 เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์สมรรถนะสูง CDX จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์ก้านตรง (ก้านทรงกระบอก) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 4xD โดยไม่ต้องถอยคายเศษ

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวดอกเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของดอก
    • ปลายดอก 130° แบบเจียร 4 หน้า ช่วยให้ดอกเข้าศูนย์ได้เองและลดแรงตัด
    • คมตัดแบบโค้งนูนและแกนกลางดอกหนาเพื่อความแข็งแรงเป็นพิเศษ ใช้รูปทรงเดียวกับดอกสว่านสตับ CDX รุ่น R520 ที่สั้นกว่า
    • ให้รูคุณภาพสูงและแม่นยำ (พิกัดความเผื่อของรู H8) ที่ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดหมุนขวา
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h7

    การใช้งาน

    สำหรับเจาะเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ทั้งบนเครื่อง CNC และเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยมือซึ่งไม่มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในดอก นอกจากนี้ Dormer Pramet ยังแนะนำ R510 เป็นหนึ่งในดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับเจาะแผ่นเหล็กทนการสึกหรอ เช่น Hardox และ Armox

     

    ซีรีส์R510 (CDX)
    ประเภทดอกสว่านดอกสว่านจ็อบเบอร์ DIN 338
    วัสดุตัวดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก
    การเคลือบผิวTiN (ไทเทเนียมไนไตรด์)
    ปลายดอก130° แบบเจียร 4 หน้า
    รูปแบบร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดหมุนขวา
    ความลึกเจาะใช้งาน4xD
    ก้านก้านตรง (ทรงกระบอก) ขนาดก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh7
    พิกัดความเผื่อของรูที่ทำได้H8
    น้ำหล่อเย็นจ่ายจากภายนอก (ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายในดอก)
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในซีรีส์3.0 – 14.25 mm

     

    รหัสสินค้าDC (inch เศษส่วน)DC (mm)DC (inch)LCF (mm)OAL (mm)DCON MS (mm)
    R5101/21/212.700.5000101.0151.012.70

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ h7) · LCF = ความยาวร่องคายเศษ · OAL = ความยาวรวม · DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก ก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 338 เริ่มจากปลายดอกเป็นปลายดอก 130° แบบเจียร 4 หน้า ต่อด้วยช่วงลำตัวที่มีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน (ความยาว LCF) แล้วตามด้วยก้านทรงกระบอกเรียบที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DCON MS = DC) ความยาว OAL วัดจากปลายดอกถึงปลายก้าน

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h7
    • LCF: ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL: ความยาวรวม
    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

    ขนาดของรุ่น R5101/2: DC 12.70 mm (1/2 inch), LCF 101.0 mm, OAL 151.0 mm, DCON MS 12.70 mm

     

    การเลือกความยาวดอกสว่าน CDX ให้เหมาะสม

    ซีรีส์มาตรฐานความยาวดอกความลึกเจาะใช้งานช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    R510DIN 338จ็อบเบอร์4xD3.0 – 14.25 mm
    R520DIN 6539สตับ2.5xD3.0 – 16.50 mm

    เลือก R510 เมื่อรูลึกเกินระยะที่ดอกสว่านสตับเจาะได้ โดยลึกได้ถึง 4xD สำหรับรูลึกไม่เกิน 2.5xD รุ่น R520 ที่สั้นกว่าเป็นตัวเลือกที่กะทัดรัดกว่า

    การเจาะแผ่นเหล็กแข็งทนการสึกหรอ

    Dormer Pramet ระบุให้ R510 เป็นหนึ่งในดอกสว่านที่เหมาะสำหรับเจาะเหล็ก Hardox และ Armox สำหรับวัสดุเหล่านี้ ตัวเลือกแรกของผู้ผลิตคือดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีรูน้ำหล่อเย็นภายในบนเครื่อง CNC หากไม่มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในดอก R510 เป็นตัวเลือกดอกทังสเตนคาร์ไบด์ที่เหมาะสม โดยใช้ร่วมกับน้ำหล่อเย็นปริมาณมาก

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ CDX_R510 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย