ดอกสว่าน FORCE M แบบมีรูหล่อเย็น 5×D_R463

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FORCE M R463 คือดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกประสิทธิภาพสูงแบบมีรูหล่อเย็นผ่านตัวดอก ใช้เจาะรูลึกได้ถึง 5×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษในสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย มีปลายดอกมุม 140° แบบสปลิทพอยต์ 4 ระนาบรูปตัว S เคลือบ TiAlN ร่องคายเศษแบบ CTW ที่แกนกลางดอกบางต่อเนื่อง และก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA ความยาวตามมาตรฐาน DIN 6537 L

    มาตรฐานและข้อมูลอ้างอิงสินค้า

    • ขนาดโดยรวม: DIN 6537 L
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: m7 (ช่วงพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    • รหัสสั่งซื้อ (ANSI / ISO): R4631/2
    • รหัสวัสดุ: 7625075 / รหัสสินค้า SAP: 86034597 / EAN: 7320760835821

    คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง

    • ดอกสว่านจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อจับยึดด้วยหัวจับที่มีความเที่ยงตรงสูงเท่านั้น แนะนำให้ใช้หัวจับแบบชริงค์ฟิตหรือหัวจับไฮดรอลิก สามารถใช้หัวจับคอลเล็ตได้เช่นกัน โดยควรเลือกหัวจับคอลเล็ตแบบเที่ยงตรงสูงที่มีความร่วมศูนย์ดีกว่า
    • หากมีเฉพาะหัวจับแบบ Weldon สามารถเจียรผิวเรียบสำหรับจับยึดบนก้านได้ แต่อาจลดความแม่นยำและอายุการใช้งานของดอกเมื่อใช้ความเร็วรอบสูง
    • สารหล่อเย็นจ่ายผ่านตัวดอก ดังนั้นเครื่องจักรหรือหัวจับต้องจ่ายสารหล่อเย็นผ่านแกนสปินเดิลได้
    • ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกไวต่อความไม่มั่นคงมากกว่าดอกสว่าน HSS ควรให้เครื่องจักร ฟิกซ์เจอร์ และชิ้นงานมีความแข็งแรงมั่นคง และใช้ความเร็วรอบที่สูงตามที่คาร์ไบด์ต้องการ
    • ด้วยโครงสร้าง CTW สามารถลับคมดอกสว่านใหม่ได้ด้วยการเจียรผิวหลบเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องเจียรลดความหนาแกนกลางที่ปลายดอกซ้ำ

     

    ดอกสว่าน FORCE M แบบมีรูหล่อเย็น 5×D – R463

    Dormer Pramet FORCE M R463 เป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกประสิทธิภาพสูงที่มีรูหล่อเย็นภายใน สร้างขึ้นเพื่อเจาะรูลึกได้ถึง 5×D อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ ไลน์ผลิตภัณฑ์ FORCE M พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสแตนเลส (ISO M) และโลหะผสมไทเทเนียม (ISO S) วัสดุเหล่านี้ตัดเฉือนยาก การใช้ดอกสว่านเฉพาะทางจึงคุ้มค่าในด้านผลิตภาพ

    ผู้ผลิตระบุว่า FORCE M เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อต้องการดอกสว่านที่ตัดเบาสำหรับวัสดุที่เกิดเศษยาว และระบุด้วยว่าในการใช้งานจริงดอกสว่านนี้ใช้ได้กว้างขวางกว่านั้นมาก รวมถึงการเจาะเหล็กทั่วไปเป็นประจำ

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายดอกมุม 140° แบบสปลิทพอยต์ 4 ระนาบรูปตัว S – ปลายแบบสปลิทพอยต์ 4 ระนาบที่ปลายดอกทำงานร่วมกับแกนกลางดอกแบบ CTW ให้จุดศูนย์กลางการเจาะที่ดี
    • ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกเคลือบ TiAlN – ผิวเคลือบไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์บนตัวดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก
    • ร่องคายเศษแบบ CTW (แกนกลางดอกบางต่อเนื่อง) – แกนกลางดอกมีความหนาเท่ากันตั้งแต่ปลายดอกจนถึงก้าน จึงรักษาความสมมาตรของปลายดอกและความแม่นยำในการเจาะได้ดีกว่า
    • ลับคมใหม่ได้ง่าย – ด้วยโครงสร้าง CTW เพียงเจียรผิวหลบใหม่ก็เพียงพอ ช่วยประหยัดต้นทุนเครื่องมือและวัตถุดิบคาร์ไบด์ที่มีค่า
    • สารหล่อเย็นผ่านตัวดอก – รูหล่อเย็นภายในช่วยให้เจาะลึก 5×D ได้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
    • ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA – ก้านความเที่ยงตรงสูง เหมาะกับหัวจับแบบชริงค์ฟิตและหัวจับไฮดรอลิก
    • ความยาวตาม DIN 6537 L – พร้อมช่วงพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง m7

    การใช้งานทั่วไป

    • สแตนเลส (ISO M): เกรดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ออสเทนนิติก-เฟอร์ริติกหรือซูเปอร์ออสเทนนิติก และเกรดชุบแข็งแบบตกตะกอน
    • ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม (ISO S)
    • โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก (ใช้งานได้เป็นทางเลือก)
    • การผลิตรูจำนวนมากบนเครื่อง CNC ที่จ่ายสารหล่อเย็นผ่านแกนสปินเดิล

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ไลน์ผลิตภัณฑ์FORCE M
    ซีรีส์R463 – ดอกสว่าน FORCE M แบบมีรูหล่อเย็น 5×D
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก
    การเคลือบผิวTiAlN (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์)
    มุมปลายดอก140°
    รูปทรงปลายดอกสปลิทพอยต์ 4 ระนาบรูปตัว S
    รูปแบบร่องคายเศษCTW – แกนกลางดอกบางต่อเนื่อง
    ความลึกการเจาะที่ใช้งานได้5×D
    สารหล่อเย็นผ่านตัวดอก (รูหล่อเย็นภายใน)
    มาตรฐานความยาวDIN 6537 L
    ก้านก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางm7
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (R4631/2)1/2 inch (12.7 mm)
    วัสดุชิ้นงานสแตนเลส (ISO M) โลหะผสมไทเทเนียมและซูเปอร์อัลลอย (ISO S)

     

    รหัสสั่งซื้อรหัสวัสดุDC (inch)DC (mm)LCF (mm)OAL (mm)LS (mm)DCON (mm)น้ำหนัก (g)
    R4631/276250751/212.7761244514182.4

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม, LS = ความยาวก้าน, DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด), น้ำหนัก = น้ำหนักรวม

     

    R4631/2 – รูปทรงและขนาดหลัก:

    • ปลายตัด: ปลายดอกมุม 140° แบบสปลิทพอยต์ 4 ระนาบรูปตัว S
    • เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC: 1/2 inch (12.7 mm) พิกัดความเผื่อ m7
    • ช่วงร่องคายเศษ: ร่องแบบ CTW ความยาวร่องคายเศษ LCF 76 mm (2.9921 inch)
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกตรง DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON 14 mm ความยาวก้าน LS 45 mm – เส้นผ่านศูนย์กลางก้านใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • ความยาวรวม OAL: 124 mm ตามมาตรฐาน DIN 6537 L
    • มีรูหล่อเย็นภายในทะลุผ่านตัวดอกสำหรับจ่ายสารหล่อเย็นผ่านตัวดอก

     

    วิธีเลือกดอกสว่านให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

    • สแตนเลส (ISO M) และโลหะผสมไทเทเนียม (ISO S): FORCE M คือดอกสว่านเฉพาะทางของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยากเหล่านี้
    • วัสดุที่เกิดเศษยาว: เลือก FORCE M เมื่อต้องการดอกสว่านที่ตัดเบา
    • งานผลิตที่มีวัสดุหลากหลาย: ผู้ผลิตแนะนำให้เลือก FORCE M หากต้องเจาะวัสดุกลุ่ม ISO M และ/หรือ ISO S และเจาะเหล็กทั่วไปเป็นประจำด้วย
    • งานเจาะอเนกประสงค์ ในเหล็ก เหล็กกล้าผสม สแตนเลส และเหล็กหล่อ: ตระกูล FORCE X ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับงานที่ครอบคลุมวัสดุหลากหลายเช่นนี้
    • ความลึกของรู: R463 รองรับความลึกการเจาะที่ใช้งานได้ถึง 5×D พร้อมสารหล่อเย็นผ่านตัวดอก

    ค่าสภาวะการตัดเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับ R4631/2 (ข้อมูลผู้ผลิต)

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานความเหมาะสมvc (m/min)f (mm/rev)
    M1.1สแตนเลสเฟอร์ริติก ต่ำกว่า 160 HBการใช้งานหลัก1110.211
    M1.2สแตนเลสเฟอร์ริติก 160–220 HBการใช้งานหลัก940.211
    M2.1สแตนเลสมาร์เทนซิติก ต่ำกว่า 200 HBการใช้งานหลัก990.211
    M2.2สแตนเลสมาร์เทนซิติก 200–280 HBการใช้งานหลัก810.211
    M2.3สแตนเลสมาร์เทนซิติก 280–380 HBการใช้งานหลัก670.155
    M3.1สแตนเลสออสเทนนิติก ต่ำกว่า 200 HBการใช้งานหลัก830.211
    M3.2สแตนเลสออสเทนนิติก 200–260 HBการใช้งานหลัก710.211
    M3.3สแตนเลสออสเทนนิติก 260–300 HBการใช้งานหลัก650.184
    M4.1สแตนเลสออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก ต่ำกว่า 300 HBการใช้งานหลัก570.184
    M4.2สแตนเลสออสเทนนิติกชุบแข็งแบบตกตะกอน 300–380 HBการใช้งานหลัก490.155
    S1.1ไทเทเนียมหรือโลหะผสมไทเทเนียม ต่ำกว่า 200 HBการใช้งานหลัก520.287
    S1.2โลหะผสมไทเทเนียม 200–280 HBการใช้งานหลัก430.287
    S1.3โลหะผสมไทเทเนียม 280–360 HBการใช้งานหลัก380.205
    S2.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก ต่ำกว่า 200 HBใช้งานได้เป็นทางเลือก570.205
    S2.2โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก 200–280 HBใช้งานได้เป็นทางเลือก530.205

    ความเร็วรอบสปินเดิล n (rpm) = vc × 1000 ÷ (π × DC) อัตราป้อน vf (mm/min) = f × n

    ค่าข้างต้นเป็นค่าแนะนำเริ่มต้นจากผู้ผลิต ควรปรับให้เหมาะกับความแข็งแรงของเครื่องจักร ฟิกซ์เจอร์ และชิ้นงาน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R463N7 | ดอกสว่าน FORCE M แบบมีรูหล่อเย็น 5×D_R463 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย