ดอกสว่าน FORCE X 5×D_R454

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่าน FORCE X 5×D (R454) จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านสมรรถนะสูงที่ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก เคลือบผิว TiAlN ปลายดอกมุม 140° แบบสปลิตพอยต์ 4 ระนาบที่ปรับปรุงพิเศษ และร่องคายเศษแบบ CTW ที่แกนกลางบางลงอย่างต่อเนื่อง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6537 L พร้อมก้านแบบ DIN 6535 HA เจาะได้ลึกถึง 5×D โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษเป็นช่วง ๆ ในงานเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และวัสดุชุบแข็ง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ขนาดดอกสว่านตามมาตรฐาน DIN 6537 L
    • ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด m7 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • คุณภาพรูที่ทำได้: พิกัดความเผื่อ H9

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึกถึง 5×D ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษเป็นช่วง ๆ
    • รองรับความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง ควรเลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านและกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO P, M, K, N, S, H) โดยอ้างอิงข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต
    • ดอกสว่านรุ่นนี้ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน จึงต้องจ่ายน้ำหล่อเย็นจากภายนอก หากต้องการเจาะด้วยน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกให้เลือก FORCE X R453
    • จับยึดดอกสว่านด้วยหัวจับที่แม่นยำและแข็งแรงซึ่งเหมาะกับก้านทรงกระบอกแบบ DIN 6535 HA และควบคุมค่าการหนีศูนย์ให้ต่ำที่สุด เพื่อถนอมคมตัดและรักษาความแม่นยำของรู
    • ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งสูงมากแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกและเก็บดอกสว่านไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม

     

    ดอกสว่าน FORCE X 5×D – R454

    R454 คือดอกสว่านรุ่น 5×D แบบไม่มีรูน้ำหล่อเย็นในตระกูล FORCE X ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นกลุ่มดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกสมรรถนะสูง ออกแบบมาเพื่อเจาะรูที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูง (พิกัดความเผื่อของรู H9) ที่ความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง และเจาะได้ลึกถึง 5×D ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษเป็นช่วง ๆ

    คุณสมบัติเด่น

    • โครงสร้างร่องคายเศษ CTW™ – แกนกลางที่บางลงอย่างต่อเนื่องร่วมกับการออกแบบส้นร่องแบบโค้งมน ช่วยเพิ่มอัตราการเจาะเข้าเนื้องาน
    • ปลายดอกมุม 140° แบบสปลิตพอยต์ 4 ระนาบที่ปรับปรุงพิเศษ – รูปทรงปลายที่ช่วยให้ดอกสว่านหาศูนย์ได้เอง พร้อมมุมคมสกัดรองขนาดใหญ่
    • เนื้อคาร์ไบด์เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง เคลือบ TiAlN – สารเคลือบช่วยเพิ่มความแข็งผิวและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ขนาดตามมาตรฐาน – ผลิตตาม DIN 6537 L พร้อมก้านทรงกระบอกแบบ DIN 6535 HA (h6) และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง m7
    • มีขนาดให้เลือกหลากหลาย – เส้นผ่านศูนย์กลางตัดตั้งแต่ 3.00 mm ถึง 20.00 mm ทั้งขนาดเมตริก ขนาด inch แบบเศษส่วน ขนาดตัวอักษร และขนาดเบอร์ลวด

    การใช้งาน

    งานเจาะทั่วไปในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และวัสดุชุบแข็ง บนเครื่องจักร CNC ในงานที่ต้องการความลึกรูได้ถึง 5×D โดย R454 ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายในดอก หากต้องการเจาะด้วยน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกที่ความลึกเท่ากัน สามารถเลือกใช้ FORCE X R453 ได้

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    สายผลิตภัณฑ์FORCE X
    ซีรีส์R454 – ดอกสว่าน FORCE X 5×D
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก (เกรดไมโครเกรนคุณภาพสูง)
    สารเคลือบผิวTiAlN (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์)
    มุมปลายดอก140° แบบสปลิตพอยต์ 4 ระนาบที่ปรับปรุงพิเศษ
    รูปแบบร่องคายเศษCTW – แกนกลางบางลงอย่างต่อเนื่อง
    ความลึกในการเจาะที่ใช้งานได้5×D
    มาตรฐานขนาดDIN 6537 L
    ก้านก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางm7
    พิกัดความเผื่อของรูH9
    การจ่ายน้ำหล่อเย็นจากภายนอก (ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตัด3.00 – 20.00 mm
    ประเภทขนาดขนาดเมตริก ขนาด inch แบบเศษส่วน ขนาดตัวอักษร และขนาดเบอร์ลวด
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก วัสดุชุบแข็ง

     

    ตัวอย่างขนาดที่คัดมาจากแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต ซีรีส์ R454 ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางตัดตั้งแต่ 3.00 mm ถึง 20.00 mm รวมถึงขนาดเมตริก ขนาด inch แบบเศษส่วน ขนาดตัวอักษร และขนาดเบอร์ลวดอีกจำนวนมากในช่วงดังกล่าว

    รหัสสั่งซื้อรหัสขนาด (inch / ตัวอักษร / เบอร์ลวด)DC (mm)DC (inch)LCF (mm)OAL (mm)LS (mm)DCON MS (mm)
    R4543.0–3.000.118128.066.036.06.00
    R4544.1–4.100.161436.074.036.06.00
    R4543/163/164.760.187544.082.036.06.00
    R454N10N104.920.193744.082.036.06.00
    R454AA5.940.233944.082.036.06.00
    R454JJ7.040.277253.091.036.08.00
    R45411.5–11.500.452870.0118.045.012.00
    R4541/21/212.700.500076.0124.045.014.00
    R45420.0–20.000.787499.0153.050.020.00

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด · LCF = ความยาวร่องคายเศษ · OAL = ความยาวรวม · LS = ความยาวก้าน · DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ด้านจับยึด)

     

    ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์แบบร่องเกลียว ก้านตรงทรงกระบอก ปลายตัดมีมุม 140° เจียรเป็นสปลิตพอยต์ 4 ระนาบที่ปรับปรุงพิเศษ ถัดจากปลายดอกเป็นร่องคายเศษที่มีแกนกลางบางลงอย่างต่อเนื่องตลอดความยาวร่องคายเศษ (LCF) ส่วนท้ายเป็นก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (m7)
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษ
    • LS – ความยาวก้าน
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ด้านจับยึด) (h6)
    • OAL – ความยาวรวม

    เส้นผ่านศูนย์กลางก้านอาจเท่ากับหรือใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ขึ้นอยู่กับขนาดของดอก ตัวอย่าง R4541/2: DC 12.70 mm, LCF 76.0 mm, LS 45.0 mm, DCON MS 14.00 mm, OAL 124.0 mm

     

    การเลือกดอกสว่าน FORCE X ตามความลึกของรู

    ความลึกรูที่ต้องการ / การหล่อเย็นซีรีส์ FORCE X
    ลึกได้ถึง 3×DR457
    ลึกได้ถึง 5×D หล่อเย็นจากภายนอกR454
    ลึกได้ถึง 5×D หล่อเย็นผ่านตัวดอกR453
    ลึกได้ถึง 8×DR459

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    ผู้ผลิตระบุให้ R454 ใช้กับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และวัสดุชุบแข็ง และเผยแพร่ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO ต่อไปนี้

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงาน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    Mสแตนเลส (มีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
    Kเหล็กหล่อ (มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูง
    Hวัสดุชุบแข็ง (สูงกว่า 45 HRC)

    คำแนะนำในการเลือกขนาด

    • มีทั้งขนาดเมตริก ขนาด inch แบบเศษส่วน (เช่น 1/2) ขนาดตัวอักษร (เช่น J) และขนาดเบอร์ลวด (เช่น N10) จึงเลือกให้ตรงกับแบบงานที่ใช้หน่วยเมตริกหรือ inch ได้โดยตรง
    • หากต้องการพิกัดความเผื่อของรูที่ละเอียดกว่า H9 ให้เจาะด้วย R454 ขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย แล้วเก็บผิวรูด้วยรีมเมอร์
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R454E | ดอกสว่าน FORCE X 5×D_R454 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย