ดอกสว่านรูน้ำมัน FORCE X 5×D_R453

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet FORCE X R453 เป็นดอกสว่านรูน้ำมันทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก เคลือบ TiAlN มีรูหล่อเย็นผ่านตัวดอก ผลิตตามมาตรฐาน DIN 6537 L สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 5×D โดยไม่ต้องถอยดอกระหว่างเจาะ

    ปลายสปลิตพอยต์ 4 เหลี่ยมแบบดัดแปลง 140° และร่องคายเศษแบบ Continuously Thinned Web (CTW) เหมาะกับเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผสมทนความร้อนสูง และวัสดุชุบแข็ง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ขนาด: DIN 6537 L
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: m7

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 5×D โดยไม่ต้องถอยดอกระหว่างเจาะ
    • การใช้รูหล่อเย็นภายใน เครื่องจักรและหัวจับต้องจ่ายสารหล่อเย็นผ่านสปินเดิลได้
    • Dormer Pramet กำหนดความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อน (f) ที่แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มย่อย โดยจัดระดับเป็นใช้งานหลัก (Primary use) หรือใช้งานได้ (Possible use) ให้ใช้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการติดตั้งงาน
    • จับยึดก้านในหัวจับที่แข็งแรงและเที่ยงตรง เนื่องจากทังสเตนคาร์ไบด์แข็งแต่ไวต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก

     

    ดอกสว่านรูน้ำมัน FORCE X 5×D (ซีรีส์ R453) เป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกประสิทธิภาพสูงในกลุ่มดอกสว่าน FORCE X ของ Dormer Pramet สารหล่อเย็นถูกป้อนผ่านรูภายในตัวดอกไปจนถึงปลายดอก ช่วยไล่เศษออกจากรูเจาะและระบายความร้อนที่คมตัด จึงเจาะรูลึกได้ถึง 5×D โดยไม่ต้องถอยดอกระหว่างเจาะ

    คุณสมบัติเด่น

    • ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก เคลือบ TiAlN – แข็งและทนการสึกหรอ เหมาะกับงานเจาะบนเครื่อง CNC
    • ปลายสปลิตพอยต์ 4 เหลี่ยมแบบดัดแปลง 140° – รูปทรงปลายดอกแบบสปลิตพอยต์ ช่วยให้เริ่มเจาะได้ตรงตำแหน่ง
    • ร่องคายเศษแบบ CTW – โครงสร้างร่องของ Dormer Pramet ที่แกนกลางดอกถูกทำให้บางลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมส้นร่องแบบโค้งมน
    • หล่อเย็นผ่านตัวดอก – รูหล่อเย็นภายในรองรับการเจาะลึก 5×D โดยไม่ต้องถอยดอก
    • ขนาดตามมาตรฐาน – DIN 6537 L ซีรีส์ยาว พร้อมก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA
    • พิกัดความเผื่อ – m7 ที่เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด และ h6 ที่เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

    การใช้งาน

    งานเจาะบนเครื่อง CNC ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผสมทนความร้อนสูง และวัสดุชุบแข็ง ซีรีส์ R453 มีทั้งขนาดเมตริก ขนาดเศษส่วน inch ขนาดตัวอักษร และขนาดเบอร์ลวด รวมถึงรุ่น R4531/2 (1/2 inch)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ไลน์ผลิตภัณฑ์ / ซีรีส์FORCE X / R453
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านรูน้ำมันแบบทั้งดอก หล่อเย็นผ่านตัวดอก
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก (HM)
    การเคลือบผิวTiAlN
    ปลายดอกสปลิตพอยต์ 4 เหลี่ยมแบบดัดแปลง 140°
    รูปแบบร่องคายเศษContinuously Thinned Web (CTW)
    ความลึกเจาะใช้งาน5×D
    มาตรฐานขนาดDIN 6537 L
    ก้านก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดm7
    การจ่ายสารหล่อเย็นผ่านตัวดอก (รูหล่อเย็นภายใน)
    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO)P, M, K, N, S, H
    ขนาด – R4531/21/2 inch (12.70 mm) เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 14 mm

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลาง (inch, เศษส่วน)DC (mm)DC (inch)LCF (mm)OAL (mm)LS (mm)DCON (mm)
    R4531/21/212.700.500076.0124.045.014.00

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    LCF = ความยาวร่องคายเศษ
    OAL = ความยาวรวม
    LS = ความยาวก้าน
    DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (พิกัดความเผื่อ h6)

     

    ดอกสว่านรูน้ำมันทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก มีก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA และส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษตามมาตรฐาน DIN 6537 L ขนาดด้านล่างเป็นของรุ่น R4531/2

    • ปลายดอก: สปลิตพอยต์ 4 เหลี่ยมแบบดัดแปลง 140° ที่ปลาย มีรูหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวดอกไปถึงปลายดอก
    • เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC): 1/2 inch (12.70 mm)
    • ส่วนร่องคายเศษ (LCF): ร่องคายเศษแบบ CTW ยาว 76 mm
    • ก้าน (DCON / LS): ก้านทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 mm (h6) ยาว 45 mm
    • ความยาวรวม (OAL): 124 mm

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet ระบุให้ R453 ใช้กับกลุ่มวัสดุ ISO ด้านล่าง ก่อนตัดเฉือนควรตรวจสอบในข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตว่าวัสดุกลุ่มย่อยที่ใช้อยู่จัดเป็นระดับใช้งานหลัก (Primary use) หรือใช้งานได้ (Possible use)

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงาน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    Mสแตนเลส (โครเมียมอย่างน้อย 11%)
    Kเหล็กหล่อ (คาร์บอนมากกว่า 2%)
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
    Hวัสดุชุบแข็ง (ความแข็งมากกว่า 45 HRC)

    การเลือกความลึกในการเจาะ

    ตระกูล FORCE X ครอบคลุมความลึกเจาะ 3×D, 5×D และ 8×D โดยรุ่น 3×D และ 5×D มีทั้งแบบไม่มีรูหล่อเย็นและแบบมีรูหล่อเย็น เลือกดอกสว่านรูน้ำมัน 5×D รุ่นนี้เมื่อรูลึกไม่เกิน 5×D และเครื่องจักรจ่ายสารหล่อเย็นผ่านสปินเดิลได้

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R453I | ดอกสว่านรูน้ำมัน FORCE X 5×D_R453 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย