ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ทังสเตนคาร์ไบด์ เคลือบ TIN ที่ปลาย_R003

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer R003 คือดอกสว่านจ๊อบเบอร์ทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับงานเจาะทั่วไป ผลิตตามมาตรฐาน DIN 338 มีปลายดอกมุม 120° แบบสปลิทพอยต์ 4 หน้า และเคลือบ TiN เฉพาะส่วนปลาย แรงป้อนตามแนวแกนต่ำและโครงสร้างร่องคายเศษแบบ CTW ทำให้ใช้งานได้หลากหลายและคุ้มค่า ทั้งบนเครื่อง CNC และเครื่องจักรทั่วไป มีขนาดเมตริก 1–14 mm และขนาดอิมพีเรียล N60–1/2 inch

    • มาตรฐาน: ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ทังสเตนคาร์ไบด์ก้านตรง ตามมาตรฐาน DIN 338
    • ความลึกในการเจาะ: ความลึกในการเจาะสูงสุดของแต่ละขนาดคือ 4×D ในการเจาะครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
    • เครื่องจักร: ด้วยแรงป้อนตามแนวแกนต่ำ จึงใช้ได้ทั้งบนเครื่อง CNC และเครื่องจักรทั่วไป
    • การลับคมซ้ำ: โครงสร้างร่อง CTW ช่วยให้ลับคมซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการคายเศษ
    • ข้อมูลการตัด: ใช้ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อนตามที่ Dormer Pramet กำหนดสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานที่กำลังตัด (ISO P, K, N, H)
    • ซีรีส์ที่เกี่ยวข้อง: Dormer R023 เป็นรุ่นความยาวสั้นของดอกสว่านนี้ มีขนาดเมตริก 1–12 mm
    • การใช้งานอย่างปลอดภัย: คาร์ไบด์ทั้งดอกมีความแข็งสูงแต่เปราะ ควรจับดอกสว่านด้วยหัวจับที่แข็งแรงและมีการหนีศูนย์ต่ำ ยึดชิ้นงานให้แน่น หลีกเลี่ยงแรงกระแทก และสวมแว่นตานิรภัย

     

    Dormer R003 เป็นดอกสว่านจ๊อบเบอร์ทังสเตนคาร์ไบด์ระดับเริ่มต้นที่ใช้งานได้หลากหลายจาก Dormer Pramet สำหรับงานเจาะรูทั่วไป ตัวดอกเป็นคาร์ไบด์ทั้งดอกผิวเงา และเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เฉพาะส่วนคมตัดที่ปลายดอก ผลที่ได้คืออายุการใช้งานยาวนานและสม่ำเสมอ พร้อมต้นทุนต่อรูต่ำ

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายดอกมุม 120° แบบสปลิทพอยต์ 4 หน้า – รูปทรงปลายดอกที่เข้าศูนย์ได้เอง ช่วยลดแรงป้อนตามแนวแกน ทำให้เจาะได้ง่ายขึ้นโดยยังคงตำแหน่งรูที่แม่นยำ
    • เคลือบ TiN ที่ปลายดอก – ชั้นเคลือบบริเวณคมตัดช่วยเพิ่มสมรรถนะและยืดอายุการใช้งานของดอกสว่าน
    • CTW (เว็บบางต่อเนื่อง) – แกนกลางดอกถูกเจียให้บางลงตลอดความยาวร่อง จึงลับคมซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการคายเศษ
    • ใช้งานได้หลากหลาย – แรงป้อนตามแนวแกนต่ำ เหมาะทั้งกับเครื่อง CNC และเครื่องเจาะทั่วไป
    • ความยาวจ๊อบเบอร์ตามมาตรฐาน DIN 338 – เจาะรูได้ลึกถึง 4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ

    การใช้งาน

    งานเจาะทั่วไปบนเครื่อง CNC และเครื่องจักรทั่วไป Dormer Pramet ให้ข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) K (เหล็กหล่อ) N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ H (วัสดุชุบแข็ง)

     

    ซีรีส์R003
    ประเภทสินค้าดอกสว่านจ๊อบเบอร์ทังสเตนคาร์ไบด์ เคลือบ TiN ที่ปลาย
    วัสดุดอกคาร์ไบด์ทั้งดอก
    ผิว / การเคลือบตัวดอกผิวเงา เคลือบ TiN เฉพาะส่วนปลาย
    มุมปลายดอก120°
    รูปทรงปลายดอกสปลิทพอยต์ 4 หน้า (เข้าศูนย์ได้เอง)
    ร่องคายเศษร่องเกลียวมาตรฐาน พร้อม CTW (เว็บบางต่อเนื่อง)
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ความลึกในการเจาะที่ใช้ได้4×D โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    มาตรฐานDIN 338
    ช่วงขนาดเมตริก: 1–14 mm
    อิมพีเรียล: N60–1/2 inch
    ประเภทเครื่องจักรเครื่อง CNC และเครื่องจักรทั่วไป

     

    ตัวอย่างขนาดจากข้อมูลสินค้าของ Dormer Pramet โดย DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม ทั้งนี้ซีรีส์ R003 ครบชุดครอบคลุมขนาดเมตริก 1–14 mm และขนาดอิมพีเรียล N60–1/2 inch

    รุ่นDC (mm)LCF (mm)OAL (mm)
    R0031.01.0012.034.0
    R0031.71.72043
    R003N372.6423057
    R003N362.7053361
    R0034.44.44780
    R0036.36.363101
    R0037.57.569109
    R0038.28.275117
    R0039.29.281125
    R00311.01194142

     

    ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ทังสเตนคาร์ไบด์แบบคาร์ไบด์ทั้งดอก ทรงตรง ตามมาตรฐาน DIN 338 เมื่อมองจากปลายดอก ตัวดอกแบ่งเป็นสี่ส่วน ส่วนแรกคือปลายดอกมุม 120° ที่เจียแบบสปลิทพอยต์ 4 หน้า ถัดมาเป็นชั้นเคลือบ TiN ที่ครอบคลุมเฉพาะบริเวณคมตัดที่ปลาย ด้านหลังเป็นช่วงร่องเกลียวมาตรฐานแบบตัดขวา (ความยาวร่อง LCF) ซึ่งเจียเว็บให้บางต่อเนื่องตลอดความยาว (CTW) ส่วนสุดท้ายคือก้านตรงทรงกระบอกเรียบที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL – ความยาวรวม
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (เท่ากับ DC)
    • ความลึกในการเจาะสูงสุดโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ – 4×D

    ตัวอย่างรุ่น R0031.0: DC 1.00 mm, LCF 12.0 mm, OAL 34.0 mm, DCON 1.00 mm

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงาน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    Kเหล็กหล่อ (ชิ้นงานหล่อเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    Hวัสดุชุบแข็ง (ความแข็งสูงกว่า 45 HRC)

    สแตนเลส (ISO M) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S) ไม่อยู่ในกลุ่มที่ระบุไว้สำหรับ R003 หากต้องตัดวัสดุเหล่านี้ ควรสอบถาม Dormer Pramet หรือเลือกดอกสว่านที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุนั้นโดยเฉพาะ

    การเลือกตามความลึกรูและขนาด

    • รูลึกไม่เกิน 4×D: ใช้ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ทังสเตนคาร์ไบด์ R003 โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
    • รูตื้นที่ต้องการความแข็งเกร็งมากขึ้น: ใช้รุ่นความยาวสั้น R023
    • มีขนาดเมตริก 1–14 mm ขนาดเบอร์ลวดตั้งแต่ N60 และขนาดแบบเศษส่วน inch สูงสุด 1/2 inch
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R003I | ดอกสว่านจ๊อบเบอร์ทังสเตนคาร์ไบด์ เคลือบ TIN ที่ปลาย_R003 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย