ดอกสว่านยาว_QC91GM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
QC91GM คือดอกสว่านยาวจาก DORMER PRAMET ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ผลิตจาก HSS เคลือบ TiN มาพร้อมร่องพาราโบลิกแบบแลนด์กว้างและปลายสปลิทพอยต์ 135° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 340 ในขนาดระบบเมตริก และออกแบบมาสำหรับการเจาะรูลึก 6xD ในเหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็กโดยไม่ต้องเจาะถอยคายเศษ
มาตรฐาน
ขนาดตามมาตรฐาน DIN 340 (ดอกสว่านยาวแบบก้านตรงซีรีส์ยาว)
คำแนะนำการใช้งาน
- ร่องพาราโบลิกช่วยให้เจาะได้ลึก 6xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะถอยคายเศษ
- ปลายสปลิทพอยต์ 135° นำศูนย์ได้ในตัวและช่วยไม่ให้ดอกสว่านลื่นไถลขณะเริ่มเจาะ
- ตัดขวา: ใช้กับสปินเดิลที่หมุนตามเข็มนาฬิกา
- การใช้งานหลัก: เหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- จับก้านให้เต็มความยาวในหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตที่แข็งแรง และควบคุมการหนีศูนย์ให้น้อยที่สุด เพราะดอกสว่านยาวโก่งตัวได้ง่ายกว่า
- จ่ายน้ำมันหล่อเย็นตัดเฉือนไปยังบริเวณตัด และเลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ DORMER PRAMET ตามวัสดุชิ้นงาน
ดอกสว่านยาว QC91GM จาก DORMER PRAMET อยู่ในตระกูล QC91 ของแบรนด์ Precision Twist Drill ซึ่งเป็นดอกสว่าน HSS ที่มีร่องพาราโบลิกแบบแลนด์กว้างและปลายสปลิทพอยต์ 135° โดย QC91GM เป็นรุ่นขนาดระบบเมตริกของตระกูลนี้ เคลือบ TiN และผลิตตามมาตรฐานซีรีส์ยาว DIN 340
คุณสมบัติเด่น
- ร่องพาราโบลิกแบบแลนด์กว้าง: ร่องพาราโบลิกที่เปิดกว้างช่วยให้เศษตัดมีพื้นที่ไหลออกจากรูได้มากขึ้น ดอกสว่านจึงเจาะได้ลึกถึง 6xD โดยไม่ต้องเจาะถอยคายเศษ
- ปลายสปลิทพอยต์ 135°: ปลายแบบนำศูนย์ในตัว ช่วยให้เริ่มเจาะรูได้แม่นยำและใช้แรงกดป้อนน้อยลง
- การเคลือบ TiN: ชั้นเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ที่แข็ง ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความต้านทานการสึกหรอเมื่อเทียบกับดอกสว่าน HSS ที่ไม่เคลือบ ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- ซีรีส์ยาว DIN 340: ความยาวร่องและความยาวรวมมากกว่าดอกสว่านจ็อบเบอร์ ช่วยเพิ่มระยะเอื้อมสำหรับการเจาะรูลึก
- ก้านตรง: ก้านทรงกระบอกที่ใช้กับหัวจับดอกสว่านและหัวจับคอลเล็ตมาตรฐานได้
การใช้งาน
การเจาะรูลึกในเหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็กในงานที่ดอกสว่านจ็อบเบอร์เอื้อมไม่ถึง ทั้งในงานซ่อมบำรุงและงานแมชชีนนิ่งในสายการผลิต
| แบรนด์ | DORMER PRAMET (Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | QC91GM |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านยาว (ซีรีส์ยาว) |
| มาตรฐาน | DIN 340 |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS |
| การเคลือบ | TiN |
| รูปแบบร่อง | พาราโบลิกแบบแลนด์กว้าง |
| ปลายดอก | ปลายสปลิทพอยต์ 135° |
| ระบบขนาด | เมตริก |
| ความลึกเจาะที่ใช้งานได้ | 6xD |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| วัสดุชิ้นงานหลัก | เหล็กกล้า, โลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
ดอกสว่านยาวแบบก้านตรงตามสัดส่วนซีรีส์ยาว DIN 340 ปลายดอกเป็นปลายสปลิทพอยต์ 135° ถัดมาเป็นร่องพาราโบลิกแบบแลนด์กว้างตลอดความยาวร่อง แล้วต่อด้วยก้านทรงกระบอกเรียบที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- l2: ความยาวร่อง
- l1: ความยาวรวม
- ปลายดอก: ปลายสปลิทพอยต์ 135°
ขนาด d1, l1 และ l2 ของแต่ละขนาดเป็นไปตาม DIN 340
การเลือกดอกสว่านยาว QC91 ขนาดระบบเมตริก
ดอกสว่านทุกรุ่นในตระกูล QC91 มีร่องพาราโบลิกแบบแลนด์กว้างและปลาย 135° เหมือนกัน โดยซีรีส์ขนาดระบบเมตริกต่างกันเฉพาะผิวสำเร็จ
| ซีรีส์ | ผิวสำเร็จ | รูปแบบร่อง | มุมปลายดอก |
|---|---|---|---|
| QC91GM | TiN | พาราโบลิกแบบแลนด์กว้าง | 135° |
| QC91PM | ผิวขาวไม่เคลือบ | พาราโบลิกแบบแลนด์กว้าง | 135° |
| QC91M | สตีมออกไซด์ | พาราโบลิกแบบแลนด์กว้าง | 135° |
| QC91COM | ผิวบรอนซ์ | พาราโบลิกแบบแลนด์กว้าง | 135° |
- เลือก QC91GM เมื่อต้องการแรงเสียดทานต่ำและความต้านทานการสึกหรอสูงจากการเคลือบ TiN เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในงานเจาะซ้ำหรืองานผลิต
- เลือก QC91PM แบบผิวขาวไม่เคลือบเป็นทางเลือกสำหรับงานทั่วไป
- สำหรับขนาด inch (ขนาดเศษส่วนและขนาดเบอร์ลวด) รุ่นเทียบเท่าที่เคลือบ TiN คือ QC91G