ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนท์_QC91G

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET QC91G คือดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนท์ ผลิตจาก HSS เคลือบ TiN มีร่องคายเศษแบบพาราโบลิกชนิดแลนด์กว้าง และปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° ออกแบบมาสำหรับเจาะรูที่ลึกเกินระยะที่ดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์เจาะถึง ซีรีส์นี้มีขนาดระบบ inch ทั้งแบบเศษส่วนและแบบเบอร์ (wire gauge) ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch
ข้อมูลทั่วไป
- ซีรีส์: ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนท์ QC91G แบรนด์ Precision โดย DORMER PRAMET
- มาตรฐาน: มิติความยาวแบบเทเปอร์เลนท์ระบบ inch ตาม ANSI
- วัสดุและผิวเคลือบ: HSS เคลือบ TiN (สีทอง)
- ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางแบบเศษส่วนและแบบเบอร์ (wire gauge) ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch รุ่นระบบเมตริกคือ QC91GM และรุ่นไม่เคลือบผิว (ผิวเงา) คือ QC91P (ระบบ inch) และ QC91PM (ระบบเมตริก)
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน โดย Dormer Pramet ได้เผยแพร่ข้อมูลแนะนำตามกลุ่มวัสดุ (Application Material Group: AMG) ไว้ในแคตตาล็อกและ Product Selector
- จับยึดชิ้นงานและดอกสว่านให้มั่นคง และควบคุมการหนีศูนย์ (runout) ให้น้อยที่สุด เนื่องจากดอกสว่านที่ยาวและเรียวอย่าง QC91G1/16 โก่งตัวได้ง่ายกว่าดอกสว่านจ็อบเบอร์
- ใช้น้ำมันหล่อเย็นตัดที่เหมาะสม และระบายเศษออกจากรูให้ดี โดยเฉพาะเมื่อเจาะใกล้ความลึกเต็มความยาวร่องคายเศษ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอัตราป้อนอย่างกะทันหันและแรงกระทำด้านข้าง เพื่อป้องกันดอกสว่านขนาดเล็กหัก
- สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้ง เนื่องจากเศษโลหะและเครื่องมือที่หักอาจกระเด็นออกมาด้วยความเร็วสูง
DORMER PRAMET QC91G เป็นดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนท์ (Long Series) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision ซึ่งเดิมคือแบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) ผลิตจาก HSS เคลือบผิวด้วย TiN และผสานร่องคายเศษแบบพาราโบลิกชนิดแลนด์กว้างเข้ากับปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° ความยาวร่องคายเศษและความยาวรวมที่มากกว่าช่วยให้เจาะรูลึกได้ในระยะที่ดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์เข้าไม่ถึง
คุณสมบัติเด่น
- ร่องคายเศษแบบพาราโบลิกชนิดแลนด์กว้าง: ร่องคายเศษแบบเปิดกว้างที่ระบายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูลึก และช่วยให้ดอกสว่านตัดเฉือนได้อย่างราบรื่น
- ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135°: ปลายที่จัดศูนย์ได้เอง เริ่มเจาะได้ตรงตำแหน่ง และใช้แรงกดน้อยกว่าปลายแบบทั่วไป
- เคลือบ TiN: ชั้นเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ที่มีความแข็งสูง ช่วยเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานเมื่อเทียบกับ HSS ที่ไม่เคลือบผิว
- ความยาวแบบเทเปอร์เลนท์: ร่องคายเศษและความยาวรวมยาวกว่าดอกสว่านจ็อบเบอร์ เจาะได้ลึกสูงสุด 6xD
- ก้านตรง: จับยึดได้กับหัวจับดอกสว่านและหัวจับคอลเล็ตมาตรฐาน
- ขนาดระบบ inch: มีเส้นผ่านศูนย์กลางแบบเศษส่วนและแบบเบอร์ (wire gauge) ตั้งแต่ 1/16 ถึง 1/2 inch โดย QC91G1/16 เป็นขนาดเล็กที่สุดในซีรีส์
การใช้งาน
งานเจาะรูลึกทั่วไปในเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมทองแดง บนสว่านแท่น เครื่องกลึง และแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ในกรณีที่รูมีความลึกเกินกว่าที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานจะเจาะถึง
| แบรนด์ | DORMER PRAMET (แบรนด์ Precision เดิมคือ Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนท์ (Long Series) ก้านตรง |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS |
| สารเคลือบ | TiN |
| รูปแบบร่องคายเศษ | พาราโบลิกชนิดแลนด์กว้าง |
| ปลายดอก | สปลิตพอยต์ 135° |
| ความลึกในการเจาะ | สูงสุด 6xD |
| ระบบขนาด | ระบบ inch ขนาดแบบเศษส่วนและแบบเบอร์ (wire gauge) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของซีรีส์ | 1/16 ถึง 1/2 inch (0.0625 ถึง 0.5000 inch) |
| ช่วงความยาวร่องคายเศษของซีรีส์ | 1-3/4 ถึง 4-3/4 inch |
| ช่วงความยาวรวมของซีรีส์ | 3 ถึง 7-3/4 inch |
| ขนาดของ QC91G1/16 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 inch (0.0625 inch) ความยาวร่องคายเศษ 1-3/4 inch ความยาวรวม 3 inch |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ขนาด (เศษส่วน / เบอร์ wire gauge) | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (ทศนิยม inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | รหัสสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 0.0625 | 1-3/4 | 3 | QC91G1/16 |
| เบอร์ 52 | 0.0635 | 2 | 3-3/4 | QC91GN52 |
| เบอร์ 51 | 0.0670 | 2 | 3-3/4 | QC91GN51 |
| เบอร์ 50 | 0.0700 | 2 | 3-3/4 | QC91GN50 |
| เบอร์ 49 | 0.0730 | 2 | 3-3/4 | QC91GN49 |
| 5/64 | 0.0781 | 2 | 3-3/4 | QC91G5/64 |
| เบอร์ 47 | 0.0785 | 2-1/4 | 4-1/4 | QC91GN47 |
| เบอร์ 46 | 0.0810 | 2-1/4 | 4-1/4 | QC91GN46 |
| เบอร์ 45 | 0.0820 | 2-1/4 | 4-1/4 | QC91GN45 |
| เบอร์ 44 | 0.0860 | 2-1/4 | 4-1/4 | QC91GN44 |
| เบอร์ 43 | 0.0890 | 2-1/4 | 4-1/4 | QC91GN43 |
| เบอร์ 42 | 0.0935 | 2-1/4 | 4-1/4 | QC91GN42 |
| 3/32 | 0.0938 | 2-1/4 | 4-1/4 | QC91G3/32 |
| เบอร์ 41 | 0.0960 | 2-1/2 | 4-5/8 | QC91GN41 |
| เบอร์ 40 | 0.0980 | 2-1/2 | 4-5/8 | QC91GN40 |
| เบอร์ 39 | 0.0995 | 2-1/2 | 4-5/8 | QC91GN39 |
| เบอร์ 38 | 0.1015 | 2-1/2 | 4-5/8 | QC91GN38 |
| เบอร์ 37 | 0.1040 | 2-1/2 | 4-5/8 | QC91GN37 |
| เบอร์ 36 | 0.1065 | 2-1/2 | 4-5/8 | QC91GN36 |
| 7/64 | 0.1094 | 2-1/2 | 4-5/8 | QC91G7/64 |
| เบอร์ 35 | 0.1100 | 2-3/4 | 5-1/8 | QC91GN35 |
| เบอร์ 34 | 0.1110 | 2-3/4 | 5-1/8 | QC91GN34 |
| เบอร์ 32 | 0.1160 | 2-3/4 | 5-1/8 | QC91GN32 |
| เบอร์ 31 | 0.1200 | 2-3/4 | 5-1/8 | QC91GN31 |
| 1/8 | 0.1250 | 2-3/4 | 5-1/8 | QC91G1/8 |
| เบอร์ 30 | 0.1285 | 3 | 5-3/8 | QC91GN30 |
| เบอร์ 29 | 0.1360 | 3 | 5-3/8 | QC91GN29 |
| เบอร์ 28 | 0.1405 | 3 | 5-3/8 | QC91GN28 |
| 9/64 | 0.1406 | 3 | 5-3/8 | QC91G9/64 |
| เบอร์ 26 | 0.1470 | 3 | 5-3/8 | QC91GN26 |
| เบอร์ 25 | 0.1495 | 3 | 5-3/8 | QC91GN25 |
| เบอร์ 24 | 0.1520 | 3 | 5-3/8 | QC91GN24 |
| 5/32 | 0.1563 | 3 | 5-3/8 | QC91G5/32 |
| เบอร์ 21 | 0.1590 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91GN21 |
| เบอร์ 20 | 0.1610 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91GN20 |
| เบอร์ 19 | 0.1660 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91GN19 |
| เบอร์ 18 | 0.1695 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91GN18 |
| 11/64 | 0.1719 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91G11/64 |
| เบอร์ 17 | 0.1730 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91GN17 |
| เบอร์ 16 | 0.1770 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91GN16 |
| เบอร์ 15 | 0.1800 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91GN15 |
| เบอร์ 14 | 0.1820 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91GN14 |
| เบอร์ 13 | 0.1850 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91GN13 |
| 3/16 | 0.1875 | 3-3/8 | 5-3/4 | QC91G3/16 |
| เบอร์ 11 | 0.1910 | 3-5/8 | 6 | QC91GN11 |
| เบอร์ 9 | 0.1960 | 3-5/8 | 6 | QC91GN9 |
| เบอร์ 8 | 0.1990 | 3-5/8 | 6 | QC91GN8 |
| เบอร์ 7 | 0.2010 | 3-5/8 | 6 | QC91GN7 |
| 13/64 | 0.2031 | 3-5/8 | 6 | QC91G13/64 |
| เบอร์ 6 | 0.2040 | 3-5/8 | 6 | QC91GN6 |
| เบอร์ 5 | 0.2055 | 3-5/8 | 6 | QC91GN5 |
| เบอร์ 4 | 0.2090 | 3-5/8 | 6 | QC91GN4 |
| เบอร์ 3 | 0.2130 | 3-5/8 | 6 | QC91GN3 |
| 7/32 | 0.2188 | 3-5/8 | 6 | QC91G7/32 |
| เบอร์ 2 | 0.2210 | 3-3/4 | 6-1/8 | QC91GN2 |
| 15/64 | 0.2344 | 3-3/4 | 6-1/8 | QC91G15/64 |
| 1/4 | 0.2500 | 3-3/4 | 6-1/8 | QC91G1/4 |
| 17/64 | 0.2656 | 3-7/8 | 6-1/4 | QC91G17/64 |
| 9/32 | 0.2813 | 3-7/8 | 6-1/4 | QC91G9/32 |
| 19/64 | 0.2969 | 4 | 6-3/8 | QC91G19/64 |
| 5/16 | 0.3125 | 4 | 6-3/8 | QC91G5/16 |
| 21/64 | 0.3281 | 4-1/8 | 6-1/2 | QC91G21/64 |
| 11/32 | 0.3438 | 4-1/8 | 6-1/2 | QC91G11/32 |
| 3/8 | 0.3750 | 4-1/4 | 6-3/4 | QC91G3/8 |
| 25/64 | 0.3906 | 4-3/8 | 7 | QC91G25/64 |
| 13/32 | 0.4063 | 4-3/8 | 7 | QC91G13/32 |
| 27/64 | 0.4219 | 4-5/8 | 7-1/4 | QC91G27/64 |
| 7/16 | 0.4375 | 4-5/8 | 7-1/4 | QC91G7/16 |
| 29/64 | 0.4531 | 4-3/4 | 7-1/2 | QC91G29/64 |
| 1/2 | 0.5000 | 4-3/4 | 7-3/4 | QC91G1/2 |
ดอกสว่านก้านตรงในรูปแบบดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนท์ ตัวดอกมีร่องคายเศษแบบพาราโบลิกชนิดแลนด์กว้างตลอดความยาวร่องคายเศษ l2 และปลายดอกเป็นแบบสปลิตพอยต์ 135° ส่วนก้านทรงกระบอกเรียบด้านหลังร่องคายเศษใช้สำหรับจับยึดในหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ต
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 1/16 inch (0.0625 inch) สำหรับ QC91G1/16
- l2 – ความยาวร่องคายเศษ: 1-3/4 inch สำหรับ QC91G1/16
- l1 – ความยาวรวม: 3 inch สำหรับ QC91G1/16
ขนาดของทุกเบอร์แสดงไว้ในตารางสเปก
การเลือกรุ่นในตระกูลดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนท์ร่องพาราโบลิก QC91
| ซีรีส์ | ผิวเคลือบ | ระบบขนาด | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง |
|---|---|---|---|
| QC91G | เคลือบ TiN | ระบบ inch (เศษส่วนและเบอร์ wire gauge) | 1/16 ถึง 1/2 inch |
| QC91P | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | ระบบ inch (เศษส่วนและเบอร์ wire gauge) | 1/16 ถึง 11/16 inch |
| QC91GM | เคลือบ TiN | ระบบเมตริก | 1.50 ถึง 12.50 mm |
| QC91PM | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | ระบบเมตริก | 1.50 ถึง 17.00 mm |
- เลือก QC91G เมื่อแบบงานกำหนดขนาดระบบ inch หรือขนาดเบอร์ wire gauge และต้องการความต้านทานการสึกหรอและอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากการเคลือบ TiN
- เลือก QC91P ผิวเงาเป็นทางเลือกแบบไม่เคลือบในขนาดระบบ inch เดียวกัน หรือเมื่อต้องการขนาดที่ใหญ่กว่า 1/2 inch
- สำหรับรูขนาดระบบเมตริก ให้ใช้ QC91GM (TiN) หรือ QC91PM (ผิวเงา)
- ใช้ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนท์เฉพาะเมื่อความลึกของรูเกินระยะที่ดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์เจาะถึง สำหรับรูที่ตื้นกว่า ดอกสว่านที่สั้นกว่าจะแข็งแรงกว่าและรักษาตำแหน่งและขนาดรูได้ดีกว่า