ดอกสว่านยาวพิเศษ_QC0860P

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET QC0860P คือดอกสว่านยาวพิเศษวัสดุ HSS ผิวเงา ผลิตตามมาตรฐาน ANSI มีความยาวรวม 8 inch และความยาวร่องคาย 6 inch ปลายดอกสปลิทพอยต์ 135° ร่วมกับแกนกลางดอกทรงพาราโบลิก ช่วยให้เจาะได้ลึก 10xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ ในงานเหล็กและเหล็กหล่อ

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: DORMER PRAMET ชื่อแบรนด์ในข้อมูลสินค้าคือ Precision
    • มาตรฐาน: ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI
    • คุณสมบัติตามที่ผู้ผลิตระบุ: ผิวเงา (ไม่เคลือบ), วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้าความเร็วสูง, อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 10xD, มุมปลายดอก 135°, ก้านทรงกระบอก / ก้านตรง, หมุนตัดขวา
    • ระบบขนาด: ขนาดแบบเศษส่วน inch โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    คำแนะนำการใช้งาน

    • แกนกลางดอกทรงพาราโบลิกออกแบบมาให้เจาะได้ลึก 10xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ ในงานเหล็กและเหล็กหล่อ
    • ผู้ผลิตระบุความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อน (f) ที่แนะนำแยกตามขนาดและวัสดุชิ้นงาน ควรตั้งค่าตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานจริง
    • เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีความยาวมาก ควรจับยึดก้านให้แน่นและตรวจสอบการหนีศูนย์ก่อนเจาะ เพื่อช่วยให้รูตรง
    • สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งขณะเจาะ

     

    ดอกสว่านยาวพิเศษ QC0860P

    ซีรีส์ QC0860P จาก DORMER PRAMET ซึ่งจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ Precision เป็นดอกสว่านยาวพิเศษแบบก้านตรง ทุกขนาดมีความยาวรวม 8 inch และความยาวร่องคาย 6 inch ตามมาตรฐาน ANSI ให้ระยะเอื้อมที่ยาวขึ้นสำหรับงานเจาะรูลึก และตำแหน่งรูที่ดอกสว่านที่สั้นกว่าเข้าไม่ถึง

    คุณสมบัติเด่น

    • แกนกลางดอกทรงพาราโบลิก – ออกแบบมาให้เจาะได้ลึก 10xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ ในงานเหล็กและเหล็กหล่อ
    • ปลายสปลิทพอยต์ 135° – มุมปลายดอก 135° พร้อมรูปทรงปลายแบบสปลิทพอยต์
    • HSS ผิวเงา – วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูงแบบไม่เคลือบผิว
    • ก้านตรง – ก้านทรงกระบอกที่มีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • ตัดขวา – ใช้กับสปินเดิลที่หมุนทิศทางขวา

    การใช้งาน

    งานเจาะรูลึกในเหล็กและเหล็กหล่อ ที่ต้องการระยะเอื้อมยาวกว่าดอกสว่านความยาวมาตรฐาน

     

    ซีรีส์QC0860P
    แบรนด์DORMER PRAMET (Precision)
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านยาวพิเศษ ก้านตรง
    วัสดุเครื่องมือHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    ผิวสำเร็จผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    ปลายดอกสปลิทพอยต์ 135°
    รูปแบบร่องคายแกนกลางดอกทรงพาราโบลิก
    ความลึกใช้งาน10xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ
    ก้านก้านทรงกระบอก / ก้านตรง ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ความยาวร่องคาย (LCF)6 inch
    ความยาวรวม (OAL)8 inch (203.2 mm)
    ระบบขนาดinch แบบเศษส่วน
    มาตรฐานANSI
    วัสดุชิ้นงานหลักเหล็กและเหล็กหล่อ

     

    รหัสสั่งซื้อ (ANSI)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch แบบเศษส่วน)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (inch)ความยาวร่องคาย LCF (inch)ความยาวรวม OAL (inch)ความยาวรวม OAL (mm)
    QC0860P19/6419/640.29697.540.296968203.2

     

    ดอกสว่านยาวพิเศษแบบก้านตรง: ปลายดอกเป็นสปลิทพอยต์ 135° ตามด้วยร่องคายแบบเกลียวพร้อมแกนกลางดอกทรงพาราโบลิกตลอดช่วงคมตัด และก้านทรงกระบอกเรียบที่ปลายอีกด้าน

    • DC (เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด): 19/64 inch / 0.2969 inch / 7.54 mm
    • LCF (ความยาวร่องคาย วัดจากปลายดอก): 6 inch
    • OAL (ความยาวรวม): 8 inch / 203.2 mm
    • ก้าน: ทรงกระบอก ขนาดเท่ากับ DC
    • มุมปลายดอก: 135° แบบสปลิทพอยต์

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    ข้อมูลเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิตสำหรับซีรีส์ QC0860P จัดระดับแต่ละกลุ่มวัสดุ ISO เป็นการใช้งานหลักหรือใช้งานได้ ควรใช้ซีรีส์นี้กับเหล็กกลุ่มที่ระบุเป็นการใช้งานหลักเป็นสำคัญ ส่วนกลุ่มที่ระบุว่าใช้งานได้ก็สามารถเจาะได้เช่นกัน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานความเหมาะสม
    P1.1เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถัน ต่ำกว่า 240HBการใช้งานหลัก
    P1.2เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถันและฟอสฟอรัส ต่ำกว่า 180HBการใช้งานหลัก
    P1.3เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว ต่ำกว่า 180HBการใช้งานหลัก
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (ต่ำกว่า 0.25%C) ต่ำกว่า 180HBการใช้งานหลัก
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (ต่ำกว่า 0.55%C) ต่ำกว่า 240HBการใช้งานหลัก
    P2.3เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (สูงกว่า 0.55%C) ต่ำกว่า 300HBใช้งานได้
    P3.1เหล็กกล้าผสม ต่ำกว่า 180HBใช้งานได้
    P3.2เหล็กกล้าผสม 180 - 260HBใช้งานได้
    P3.3เหล็กกล้าผสม 260 - 360HBใช้งานได้
    M3.1สแตนเลสออสเทนนิติก ต่ำกว่า 200HBใช้งานได้
    M3.2สแตนเลสออสเทนนิติก 200 - 260HBใช้งานได้
    M3.3สแตนเลสออสเทนนิติก 260 - 300HBใช้งานได้
    M4.1สแตนเลสออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก หรือซูเปอร์ออสเทนนิติก ต่ำกว่า 300HBใช้งานได้
    K4.1เหล็กหล่อออสเทนนิติก ต่ำกว่า 180HBใช้งานได้

    ตรวจสอบเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิตสำหรับกลุ่มวัสดุอื่น รวมถึงความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำสำหรับแต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง

    เมื่อใดควรเลือกดอกสว่านยาวพิเศษ

    เลือก QC0860P เมื่อรูมีความลึก หรือตำแหน่งรูอยู่ห่างจากสปินเดิลมากกว่าที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานจะเอื้อมถึง สำหรับรูตื้น ดอกสว่านที่สั้นกว่าจะให้ความแข็งแกร่งสูงกว่า

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านยาวพิเศษ_QC0860P | DORMER | MISUMI ประเทศไทย