ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนจ์_M51CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนจ์จาก Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ก้านตรง ขนาดตามมาตรฐาน ANSI ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° และผิวสำเร็จสีบรอนซ์
ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 6xD โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอกเป็นช่วง ในงานเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
- มาตรฐานขนาด: ANSI
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต: M51CO-M52CO ในหมวดงานเจาะรู / ดอกสว่านตัน / แบบยาว (≥ 6xD) / สำหรับงานเครื่องจักร
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: 6xD ผู้ผลิตระบุว่าเจาะได้ถึงความลึกนี้โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง
- ทิศทางการหมุน: ตัดขวา ใช้งานโดยให้สปินเดิลหมุนในทิศทางปกติ (หมุนขวา)
- ก้าน: ทรงกระบอก / ก้านตรง สำหรับจับยึดด้วยหัวจับดอกสว่านหรือหัวจับคอลเล็ต
ข้อควรระวัง
- จับยึดชิ้นงานและดอกสว่านให้แน่น และตรวจสอบว่าดอกสว่านหมุนไม่เหวี่ยงก่อนเริ่มงาน
- สวมแว่นตานิรภัย เนื่องจากเศษโลหะอาจร้อนและคม
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลสภาวะการตัดอย่างเป็นทางการของ Dormer Pramet
Dormer Pramet M51CO เป็นดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนจ์ ก้านตรง (ก้านทรงกระบอก) ขนาดตามมาตรฐาน ANSI ในระบบ inch แบบเศษส่วน ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) และผ่านการอบชุบผิวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
คุณสมบัติเด่น
- ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135°
- วัสดุดอกเป็น HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์)
- ผิวผ่านการอบชุบสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์)
- ความลึกใช้งานได้ถึง 6xD เจาะได้โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง
- ก้านทรงกระบอก / ก้านตรง
- หมุนขวา / ตัดขวา
- ขนาดตามมาตรฐาน ANSI
การใช้งาน
ใช้เจาะรูลึกได้ถึง 6xD ในงานเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย โดย Dormer Pramet จัดให้ M51CO อยู่ในกลุ่มดอกสว่านตันแบบยาว (≥ 6xD) สำหรับงานเครื่องจักร
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภท | ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนจ์ |
| ระดับความยาว | แบบยาว (≥ 6xD) |
| วัสดุดอก | HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) |
| การปรับสภาพผิว | อบชุบผิวสีบรอนซ์ (บรอนซ์ออกไซด์) |
| มุมปลายดอก | 135° |
| รูปแบบปลายดอก | สปลิตพอยต์ |
| ความลึกใช้งาน | 6xD |
| ก้าน | ทรงกระบอก / ก้านตรง |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| มาตรฐานขนาด | มาตรฐาน ANSI |
| รูปแบบขนาด | inch แบบเศษส่วน |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ ซูเปอร์อัลลอย |
| รหัสสินค้า | หมายเลขอ้างอิงผู้ผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลาง (เศษส่วน, inch) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ทศนิยม, inch) | ความยาวรวม (inch) | ความยาวร่องคายเศษ (inch) | มุมปลายดอก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M51CO1/8 | 5996577 | 1/8 | 0.1250 | 5-1/8 | 2-3/4 | 135° |
ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลนจ์แบบตันชิ้นเดียว ผลิตจาก HSS-E ประกอบด้วยก้านตรงทรงกระบอก และส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษ ปลายเป็นแบบสปลิตพอยต์ 135° ตัดขวา
- D (เส้นผ่านศูนย์กลางดอก): 1/8 inch (0.1250 inch) สำหรับ M51CO1/8
- L (ความยาวรวม): 5-1/8 inch สำหรับ M51CO1/8
- l (ความยาวร่องคายเศษ): 2-3/4 inch สำหรับ M51CO1/8
- ปลายดอก: สปลิตพอยต์ 135°
- ก้าน: ทรงกระบอก / ก้านตรง
วิธีเลือกดอกสว่านให้เหมาะกับงาน
- ความลึกของรู: M51CO รองรับการเจาะ 6xD จึงเหมาะกับรูที่ลึกไม่เกิน 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ควรตรวจสอบว่าความยาวร่องคายเศษยาวกว่าความลึกของรู เพื่อให้เศษคายออกจากรูได้
- วัสดุชิ้นงาน: ผู้ผลิตแนะนำ M51CO สำหรับเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย
- ขนาดรู: ขนาดเป็น inch แบบเศษส่วน ให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ตรงกับรูที่ต้องการ เช่น M51CO1/8 สำหรับรูขนาด 1/8 inch
- การติดตั้งกับเครื่อง: ก้านตรงใช้กับหัวจับดอกสว่านและหัวจับคอลเล็ตมาตรฐานได้