ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX_A978

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX รุ่น A978 ของ Dormer Pramet เป็นดอกสว่านเกลียวก้านตรงที่มีความยาวพิเศษ ทำจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผิวเงา ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1869/3 ด้วยแกนกลางแบบพาราโบลิก ร่องคายเศษเกลียวจัด (Quick Spiral) และปลายดอกมุม 130° จึงเจาะรูลึกได้ถึง 25xD ในเหล็กกล้าโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ผลิตตาม DIN 1869/3 (ดอกสว่านก้านตรงความยาวพิเศษ)
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด: h8
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet; กลุ่มผลิตภัณฑ์: PFX; ซีรีส์: A978
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: งานเจาะรู, ดอกสว่านตัน, แบบยาว (≥ 6xD), งานเครื่องจักร
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: 25xD
- วัสดุเครื่องมือ: HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) ผิวเงา (ไม่เคลือบผิว)
คำแนะนำการใช้งาน
- ดอกสว่านยาวพิเศษรุ่นนี้ตัดขวา จึงต้องหมุนสปินเดิลไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
- ตรวจสอบว่าความลึกรูที่ต้องการอยู่ภายในความยาวร่องคายเศษ (LCF) ของขนาดที่เลือก และไม่เกิน 25xD
- ผู้ผลิตกำหนดให้ A978 ใช้เจาะลึก 25xD ในเหล็กกล้าโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ สำหรับวัสดุชิ้นงานอื่น ควรตรวจสอบความเหมาะสมและข้อมูลสภาวะการตัดกับ Dormer Pramet ก่อนใช้งาน
A978 อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ PFX ของ Dormer Pramet โดยผู้ผลิตจัดไว้ในหมวดดอกสว่านตันแบบยาว (≥ 6xD) สำหรับงานเครื่องจักร เป็นดอกสว่านยาวพิเศษที่มีก้านตรงทรงกระบอก ผลิตตาม DIN 1869/3 ซึ่งเป็นมาตรฐานของดอกสว่านก้านตรงความยาวพิเศษ
ตัวดอกทำจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) และจำหน่ายแบบผิวเงา (ไม่เคลือบผิว) แกนกลางแบบพาราโบลิกทำงานร่วมกับร่องคายเศษเกลียวจัด (Quick Spiral) และปลายดอกมุม 130° ให้อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 25xD จึงเจาะรูลึกในเหล็กกล้าได้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
คุณสมบัติเด่น
- ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX แกนกลางแบบพาราโบลิกและร่องคายเศษเกลียวจัด
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 25xD เจาะเหล็กกล้าได้โดยไม่ต้องถอยคายเศษ
- ปลายดอกมุม 130°
- เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) ผิวเงาไม่เคลือบผิว
- ก้านตรงทรงกระบอก หมุนขวาและตัดเฉือนด้านขวา
- ผลิตตาม DIN 1869/3 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8
- มีทั้งขนาดระบบเมตริกและระบบ inch เช่น A9781/4 สำหรับขนาด 1/4 inch (6.35 mm)
การใช้งานทั่วไป
- งานเจาะรูลึกในเหล็กกล้าได้ถึง 25xD
- งานเจาะด้วยเครื่องจักรที่ต้องการความยาวร่องคายเศษและความยาวรวมมากเป็นพิเศษ
| ซีรีส์ | A978 |
|---|---|
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | PFX |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านยาวพิเศษ ก้านตรง แบบเกลียว |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบผิว) |
| มุมปลายดอก | 130° |
| รูปแบบร่องคายเศษ | ร่องเกลียวจัด (Quick Spiral) พร้อมแกนกลางแบบพาราโบลิก |
| ความลึกใช้งาน | 25xD |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | h8 |
| มาตรฐาน | DIN 1869/3 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (ตัวอย่าง) | 3.5 mm, 6.35 mm (1/4 inch), 6.5 mm, 9 mm |
| ความยาวรวม (ตัวอย่าง) | 265 mm, 350 mm, 410 mm |
| รหัสสั่งซื้อ | รหัสสินค้าของผู้ผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A9783.5X265 | 5973204 | 3.5 | 3.5 | 180 | 265 |
| A9781/4 | 5973191 | 6.35 (1/4 inch) | 6.35 | 235 | 350 |
| A9786.5X350 | 5973238 | 6.5 | 235 | 350 | |
| A9789.0X410 | 5973262 | 9 | 9 | 280 | 410 |
คุณสมบัติร่วมของทุกขนาด: HSS-E ผิวเงา ปลายดอกมุม 130° ความลึกใช้งาน 25xD ตัดขวา และผลิตตาม DIN 1869/3 ค่ามิติทั้งหมดอ้างอิงจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet
ดอกสว่านเกลียวก้านตรงความยาวพิเศษตาม DIN 1869/3 เริ่มจากด้านท้ายเป็นก้านตรงทรงกระบอกผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON ต่อด้วยลำตัวที่มีร่องคายเศษเกลียวขวาแบบเกลียวจัด (Quick Spiral) และแกนกลางแบบพาราโบลิกตลอดความยาวร่องคายเศษ LCF ปลายสุดเป็นปลายดอกมุม 130° ที่เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC ส่วน OAL คือความยาวรวมจากปลายก้านถึงปลายดอก
ตัวอย่าง A9781/4: DC 6.35 mm (1/4 inch), DCON 6.35 mm, LCF 235 mm, OAL 350 mm
วิธีเลือกดอกสว่านยาวพิเศษ A978
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกขนาดระบบเมตริกหรือระบบ inch ตามขนาดรู รหัสสั่งซื้อบอกเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวรวม เช่น A9786.5X350 คือ 6.5 mm × 350 mm OAL ส่วนขนาดระบบ inch ใช้เลขเศษส่วน เช่น A9781/4 คือ 1/4 inch (6.35 mm)
- ความลึกรู: ตรวจสอบให้ความลึกที่จะเจาะอยู่ภายในความยาวร่องคายเศษ (LCF) ของขนาดที่เลือก ได้สูงสุด 25xD
- ทางเลือกที่สั้นกว่า: หากต้องการความลึกเพียง 20xD ทาง Dormer Pramet มีดอกสว่านยาวพิเศษ PFX รุ่น A977 ที่ผลิตตาม DIN 1869/2
- วัสดุชิ้นงาน: A978 กำหนดให้ใช้เจาะลึกในเหล็กกล้าโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ