ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX_A977

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX รุ่น A977 จาก Dormer ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ตามมาตรฐาน DIN 1869/2 มีมุมปลาย 130° และผิวเงา (ไม่เคลือบ) ร่องเกลียวมุมเฮลิกซ์สูงร่วมกับแกนกลางดอกแบบพาราโบลิกช่วยให้เจาะรูลึกได้ถึง 20xD ในเหล็กกล้าโดยไม่ต้องเจาะแบบเพ็ค (ถอยดอกคายเศษเป็นช่วง ๆ)

    มาตรฐาน

    • DIN 1869/2: มาตรฐานดอกสว่านยาวพิเศษก้านตรง
    • ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 ซึ่งเป็นโซนพิกัดความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    ข้อมูลผลิตภัณฑ์

    • แบรนด์: Dormer กลุ่มผลิตภัณฑ์: PFX ซีรีส์: A977
    • อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: 20xD
    • ดีไซน์ PFX ออกแบบมาเพื่อเจาะรูลึกให้เสร็จในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะแบบเพ็ค
    • ซีรีส์ A977 ของผู้ผลิตยังมีขนาดหน่วย inch ด้วย เช่น A9771/16, A9771/8, A9773/16 และ A9771/4

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • จับยึดชิ้นงานและดอกสว่านให้มั่นคง และควบคุมค่าการหนีศูนย์ของสปินเดิลให้ต่ำ ดอกสว่านที่ยาวและเรียวจะไวต่อการสั่นสะเทือนและการโก่งตัวมากกว่า
    • ใช้น้ำมันหล่อเย็นที่เหมาะสม เพื่อช่วยระบายความร้อนและคายเศษ
    • ตั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานจริงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอก โดยใช้ข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet เป็นค่าเริ่มต้น
    • สวมแว่นตานิรภัย และอย่าให้มือสัมผัสดอกสว่านที่กำลังหมุนหรือเศษโลหะ

     

    Dormer A977 เป็นดอกสว่านยาวพิเศษในกลุ่มผลิตภัณฑ์ PFX ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1869/2 จากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) มีก้านตรงทรงกระบอก มุมปลาย 130° และผิวเงาแบบไม่เคลือบ

    รูปทรง PFX ผสานร่องเกลียวมุมเฮลิกซ์สูงเข้ากับแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก ทำให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับลำเลียงเศษออกจากรูลึก จึงสามารถเจาะรูลึกได้ถึง 20xD ในเหล็กกล้าได้ในครั้งเดียว โดยไม่ต้องถอยดอกออกมาคายเศษซ้ำ ๆ (การเจาะแบบเพ็ค) ซีรีส์นี้ครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบบเมตริกตั้งแต่ 1.50 mm ถึง 14.00 mm และความยาวรวมตั้งแต่ 150 mm ถึง 390 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ดีไซน์ PFX: ร่องเกลียวมุมเฮลิกซ์สูงและแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก สำหรับเจาะรูลึกโดยไม่ต้องเจาะแบบเพ็ค
    • ระยะเจาะใช้งานได้ลึกสูงสุด 20xD
    • วัสดุดอกเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E)
    • มุมปลาย 130°
    • ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    • ก้านตรง ตัดขวา ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลาง h8
    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1869/2 สำหรับดอกสว่านยาวพิเศษก้านตรง

    งานที่เหมาะสม

    • เจาะรูลึกในเหล็กกล้าบนเครื่องจักรกล
    • รูที่อยู่ลึกเข้าไปในชิ้นงาน ซึ่งต้องใช้ดอกที่มีระยะเอื้อมยาว
    • ใช้แทนรอบการเจาะแบบเพ็ค เพื่อลดเวลาในการเจาะ

     

    ซีรีส์A977 (ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX)
    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    มาตรฐานDIN 1869/2
    วัสดุดอกHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์)
    การปรับปรุงผิวผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    มุมปลาย130°
    รูปแบบร่องร่องเกลียวมุมเฮลิกซ์สูง พร้อมแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก (PFX)
    ระยะเจาะใช้งาน20xD
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.50 – 14.00 mm
    ช่วงความยาวร่องคายเศษ100 – 270 mm
    ช่วงความยาวรวม150 – 390 mm
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า

     

    รหัสสั่งซื้อเส้นผ่านศูนย์กลาง Dc (mm)เส้นผ่านศูนย์กลาง Dc (inch)ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)
    A9771.51.500.0591100150
    A9772.02.000.0787110160
    A9773.0X1903.000.1181130190
    A9773.5X2103.500.1378145210
    A9774.0X2204.000.1575150220
    A9774.5X2354.500.1772160235
    A9775.0X2455.000.1969170245
    A9775.5X2605.500.2165180260
    A9776.0X2606.000.2362180260
    A9776.5X2756.500.2559190275
    A9777.0X2907.000.2756200290
    A9777.5X2907.500.2953200290
    A9778.0X3058.000.3150210305
    A9778.5X3058.500.3346210305
    A9779.0X3209.000.3543220320
    A9779.5X3209.500.3740220320
    A97710.0X34010.000.3937235340
    A97710.510.500.4134235340
    A97711.011.000.4331250365
    A97711.511.500.4528250365
    A97712.012.000.4724260375
    A97712.512.500.4921260375
    A97713.013.000.5118260375
    A97714.014.000.5512270390

     

    ดอกสว่านยาวพิเศษแบบตัน ก้านตรงทรงกระบอก พร้อมร่องเกลียวยาว เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด

    • Dc: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 1.50 – 14.00 mm ตลอดทั้งซีรีส์
    • LCF: ความยาวร่องคายเศษ วัดจากปลายดอก 100 – 270 mm
    • OAL: ความยาวรวมจากปลายดอกถึงท้ายก้าน 150 – 390 mm
    • ปลายดอก: มุมปลาย 130° ตัดขวา
    • ร่อง: ร่องเกลียวมุมเฮลิกซ์สูง พร้อมแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก (PFX)

    ตัวอย่างรุ่น A9771.5: Dc 1.50 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 1.50 mm LCF 100 mm OAL 150 mm

     

    วิธีเลือกขนาดให้เหมาะสม

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (Dc) ให้ตรงกับขนาดรูที่ต้องการ
    • ตรวจสอบว่าความยาวร่องคายเศษ (LCF) ยาวกว่าความลึกของรู เพื่อให้เศษยังคายออกจากรูได้เมื่อเจาะถึงความลึกเต็มที่
    • ควบคุมความลึกของรูให้อยู่ภายใน 20xD
    • หากดอกสว่านที่สั้นกว่าเจาะได้ถึงความลึกที่ต้องการ ดอกที่สั้นกว่าจะแข็งแรงและแม่นยำกว่า ส่วน A977 เหมาะสำหรับรูที่จำเป็นต้องใช้ความยาวพิเศษจริง ๆ

    วัสดุชิ้นงานและข้อมูลการตัด

    A977 ออกแบบมาสำหรับเจาะรูลึกในเหล็กกล้า (กลุ่ม ISO P) ตัวอย่างจากข้อมูลการตัดของผู้ผลิต: ดอกสว่านยาวพิเศษ A977 ขนาด 7.50 mm ในเหล็กกล้าคาร์บอนเกรดกลึงง่ายผสมกำมะถัน ที่มีความแข็งต่ำกว่า 240 HB (กลุ่ม P1.1) กำหนดไว้ที่ vc 29 m/min และ f 0.064 mm/rev ควรปรับค่าเหล่านี้ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุชิ้นงานอื่น ๆ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A9772.0 | ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX_A977 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย