ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX_A976

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX รุ่น A976 จาก Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงา ก้านตรง ตามมาตรฐาน DIN 1869/1 ปลายดอกมุม 130° ร่องฟันแบบเกลียวเร็ว และแกนกลางแบบพาราโบลิก ช่วยให้เจาะรูลึกได้ถึง 15xD ในเหล็กได้ในครั้งเดียว โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วงๆ เพื่อคายเศษ
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์ PFX รุ่น A976 (ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX)
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: งานเจาะรู › ดอกสว่านตัน › แบบยาว (≥ 6xD) › งานเครื่องจักร
- มาตรฐาน: DIN 1869/1 ดอกสว่านยาวพิเศษก้านตรง โดยผู้ผลิตระบุว่าขนาด 14.00 mm (A97614.0) เป็นมาตรฐาน Dormer
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h8 เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- ค่าเจาะลึก 15xD ในครั้งเดียว (ไม่ต้องถอยดอกคายเศษ) กำหนดไว้สำหรับเหล็ก (ISO P)
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ตามข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต)
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสม ≤ 10% ความแข็ง < 45 HRC)
- M – สเตนเลส (โครเมียม ≥ 11%)
- K – เหล็กหล่อ (งานหล่อเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอน > 2%)
- N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- S – โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานที่เจาะ
A976 คือดอกสว่านยาวพิเศษในกลุ่มผลิตภัณฑ์ PFX ของ Dormer Pramet เป็นดอกสว่านเกลียวแบบตัน ทำจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ก้านตรงทรงกระบอก ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1869/1 ซึ่งเป็นมาตรฐานของดอกสว่านยาวพิเศษก้านตรง
ร่องฟันแบบเกลียวเร็วทำงานร่วมกับแกนกลางแบบพาราโบลิก ผู้ผลิตกำหนดให้รูปทรงนี้เจาะได้ลึกใช้งานถึง 15xD ในเหล็กโดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วงๆ เพื่อคายเศษ จึงเจาะรูลึกได้ต่อเนื่องในครั้งเดียว แทนการถอยดอกออกมาคายเศษซ้ำหลายรอบ
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุดอก HSS-E ผสมโคบอลต์
- ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
- มุมปลายดอก 130°
- ร่องฟันแบบเกลียวเร็ว พร้อมแกนกลางแบบพาราโบลิก
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 15xD
- ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- ตัดขวา (หมุนขวา)
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h8
การใช้งาน
สำหรับเจาะรูลึก หรือรูที่ต้องการระยะเอื้อมยาว บนเครื่องจักร ผู้ผลิตจัด A976 อยู่ในกลุ่มดอกสว่านตันแบบยาว (≥ 6xD) สำหรับงานเครื่องจักร ค่าความลึก 15xD แบบไม่ต้องถอยดอกคายเศษกำหนดไว้สำหรับเหล็ก (ISO P) นอกจากนี้ผู้ผลิตยังมีข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับสเตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S)
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ / รุ่น | PFX / A976 |
| ประเภท | ดอกสว่านยาวพิเศษแบบเกลียว ก้านตรง |
| มาตรฐาน | DIN 1869/1 (ขนาด 14.00 mm: มาตรฐาน Dormer) |
| วัสดุดอก | HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| มุมปลายดอก | 130° |
| รูปแบบร่องฟัน | เกลียวเร็ว แกนกลางแบบพาราโบลิก |
| ความลึกใช้งาน | 15xD |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | h8 |
| ก้าน | ทรงกระบอก (ก้านตรง) ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.50 – 14.00 mm (ขนาดแบบเศษส่วน 1/8 – 1/2 inch) |
| ความยาวร่องฟัน | 75 – 215 mm |
| ความยาวรวม | 115 – 310 mm |
| รหัสสั่งซื้อ | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (mm) | d1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (inch) | l2 ความยาวร่องฟัน (mm) | l1 ความยาวรวม (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A9761.5 | 1.50 | 0.0591 | 75 | 115 |
| A9762.0X125 | 2.00 | 0.0787 | 85 | 125 |
| A9762.1X125 | 2.10 | 0.0827 | 85 | 125 |
| A9762.2X135 | 2.20 | 0.0866 | 90 | 135 |
| A9762.3X135 | 2.30 | 0.0906 | 90 | 135 |
| A9762.4X140 | 2.40 | 0.0945 | 95 | 140 |
| A9762.5X140 | 2.50 | 0.0984 | 95 | 140 |
| A9762.6X140 | 2.60 | 0.1024 | 95 | 140 |
| A9762.7X150 | 2.70 | 0.1063 | 100 | 150 |
| A9762.8X150 | 2.80 | 0.1102 | 100 | 150 |
| A9762.9X150 | 2.90 | 0.1142 | 100 | 150 |
| A9763.0X150 | 3.00 | 0.1181 | 100 | 150 |
| A9763.1X155 | 3.10 | 0.1220 | 105 | 155 |
| A9761/8 | 3.18 | 1/8 (0.1252) | 105 | 155 |
| A9763.2X155 | 3.20 | 0.1260 | 105 | 155 |
| A9763.3X155 | 3.30 | 0.1299 | 105 | 155 |
| A9763.4X165 | 3.40 | 0.1339 | 115 | 165 |
| A9763.5X165 | 3.50 | 0.1378 | 115 | 165 |
| A9763.6X165 | 3.60 | 0.1417 | 115 | 165 |
| A9763.7X165 | 3.70 | 0.1457 | 115 | 165 |
| A9763.8X175 | 3.80 | 0.1496 | 120 | 175 |
| A9763.9X175 | 3.90 | 0.1535 | 120 | 175 |
| A9765/32 | 3.97 | 5/32 (0.1563) | 120 | 175 |
| A9764.0X175 | 4.00 | 0.1575 | 120 | 175 |
| A9764.1X175 | 4.10 | 0.1614 | 120 | 175 |
| A9764.2X175 | 4.20 | 0.1654 | 120 | 175 |
| A9764.3X185 | 4.30 | 0.1693 | 125 | 185 |
| A9764.4X185 | 4.40 | 0.1732 | 125 | 185 |
| A9764.5X185 | 4.50 | 0.1772 | 125 | 185 |
| A9764.6X185 | 4.60 | 0.1811 | 125 | 185 |
| A9764.7X185 | 4.70 | 0.1850 | 125 | 185 |
| A9763/16 | 4.76 | 3/16 (0.1875) | 135 | 195 |
| A9764.8X195 | 4.80 | 0.1890 | 135 | 195 |
| A9764.9X195 | 4.90 | 0.1929 | 135 | 195 |
| A9765.0X195 | 5.00 | 0.1969 | 135 | 195 |
| A9765.1X195 | 5.10 | 0.2008 | 135 | 195 |
| A9765.2X195 | 5.20 | 0.2047 | 135 | 195 |
| A9765.3X195 | 5.30 | 0.2087 | 135 | 195 |
| A9765.4X205 | 5.40 | 0.2126 | 140 | 205 |
| A9765.5X205 | 5.50 | 0.2165 | 140 | 205 |
| A9765.6X205 | 5.60 | 0.2205 | 140 | 205 |
| A9765.7X205 | 5.70 | 0.2244 | 140 | 205 |
| A9765.8X205 | 5.80 | 0.2283 | 140 | 205 |
| A9765.9X205 | 5.90 | 0.2323 | 140 | 205 |
| A9766.0X205 | 6.00 | 0.2362 | 140 | 205 |
| A9766.1X215 | 6.10 | 0.2402 | 150 | 215 |
| A9766.2X215 | 6.20 | 0.2441 | 150 | 215 |
| A9766.3X215 | 6.30 | 0.2480 | 150 | 215 |
| A9761/4 | 6.35 | 1/4 (0.2500) | 150 | 215 |
| A9766.4X215 | 6.40 | 0.2520 | 150 | 215 |
| A9766.5X215 | 6.50 | 0.2559 | 150 | 215 |
| A9766.6X215 | 6.60 | 0.2598 | 150 | 215 |
| A9766.7X215 | 6.70 | 0.2638 | 150 | 215 |
| A9766.8X225 | 6.80 | 0.2677 | 155 | 225 |
| A9767.0X225 | 7.00 | 0.2756 | 155 | 225 |
| A9767.5X225 | 7.50 | 0.2953 | 155 | 225 |
| A9765/16 | 7.94 | 5/16 (0.3125) | 165 | 240 |
| A9768.0X240 | 8.00 | 0.3150 | 165 | 240 |
| A9768.5X240 | 8.50 | 0.3346 | 165 | 240 |
| A97611/32 | 8.73 | 11/32 (0.3438) | 175 | 250 |
| A9769.0X250 | 9.00 | 0.3543 | 175 | 250 |
| A9769.5X250 | 9.50 | 0.3740 | 175 | 250 |
| A9763/8 | 9.52 | 3/8 (0.3750) | 185 | 265 |
| A97610.0X265 | 10.00 | 0.3937 | 185 | 265 |
| A97610.5 | 10.50 | 0.4134 | 185 | 265 |
| A97611.0 | 11.00 | 0.4331 | 195 | 280 |
| A9767/16 | 11.11 | 7/16 (0.4375) | 195 | 280 |
| A97611.5 | 11.50 | 0.4528 | 195 | 280 |
| A97612.0 | 12.00 | 0.4724 | 205 | 295 |
| A97612.5 | 12.50 | 0.4921 | 205 | 295 |
| A9761/2 | 12.70 | 1/2 (0.5000) | 205 | 295 |
| A97613.0 | 13.00 | 0.5118 | 205 | 295 |
| A97614.0 | 14.00 | 0.5512 | 215 | 310 |
ดอกสว่านยาวพิเศษแบบเกลียว ก้านตรง (รูปทรงตาม DIN 1869/1) อธิบายจากปลายดอกถึงท้ายก้าน:
- ปลายดอก: มุมปลายดอก 130° ที่ด้านคมตัด
- ลำตัวส่วนร่องฟัน: ร่องฟันแบบเกลียวเร็วพร้อมแกนกลางแบบพาราโบลิก ตลอดความยาวร่องฟัน l2
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h8 (1.50 – 14.00 mm)
- l2: ความยาวร่องฟัน (75 – 215 mm)
- l1: ความยาวรวม (115 – 310 mm)
ตัวอย่าง: A9761.5 – d1 1.50 mm, l2 75 mm, l1 115 mm
วิธีเลือกขนาด A976 ให้เหมาะสม
- เส้นผ่านศูนย์กลางรู: เลือก d1 ให้เท่ากับขนาดรูที่ต้องการ – ขนาดเมตริกตั้งแต่ 1.50 ถึง 14.00 mm หรือขนาดแบบเศษส่วนตั้งแต่ 1/8 ถึง 1/2 inch
- ความลึกรู: ผู้ผลิตกำหนดให้ A976 เจาะได้ลึกใช้งาน 15xD (15 × d1) และความลึกรูควรอยู่ภายในความยาวร่องฟัน l2
- การจับยึด: เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับ d1 หัวจับหรือคอลเล็ตจึงต้องรองรับขนาดนั้นได้
- วัสดุชิ้นงาน: ค่า 15xD แบบไม่ต้องถอยดอกคายเศษใช้กับเหล็ก (ISO P) สำหรับสเตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) หรือโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) ให้ใช้ข้อมูลการตัดของผู้ผลิตสำหรับกลุ่มวัสดุนั้น