ดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ_A952

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ DORMER PRAMET A952 ทำจากเหล็กไฮสปีด (HSS) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1870 (2) ปลายดอกมุม 130° ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็ว และแกนกลางแบบพาราโบลิก ออกแบบมาเพื่อเจาะได้ลึกถึง 20×D ในเหล็กกล้าโดยไม่ต้องเจาะถอยคายเศษ
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1870 (2) ซึ่งเป็นมาตรฐานของดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาเพื่อเจาะได้ลึกถึง 20×D ในเหล็กกล้าโดยไม่ต้องเจาะถอยคายเศษ
- ประกอบดอกสว่านเข้ากับแกนหมุนหรือปลอกลดขนาดที่มีขนาดเตเปอร์มอร์สตรงกัน และทำความสะอาดผิวเตเปอร์ทั้งสองด้านก่อนประกอบ
- ดอกสว่านตัดแบบขวามือ: ใช้กับแกนหมุนที่หมุนขวา (ตามเข็มนาฬิกา)
- สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ให้ดูข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับ A952
การจัดหมวดหมู่
Dormer Pramet จัด A952 ไว้ในหมวด งานเจาะรู, ดอกสว่านแบบโซลิด, ชนิดยาว (≥ 6xD), งานเครื่องจักร
DORMER PRAMET A952 คือดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1870 (2) สำหรับงานเจาะรูลึกบนเครื่องจักร ตัวดอกทำจากเหล็กไฮสปีด (HSS) ผิวสำเร็จแบบผสมระหว่างผิวขัดเงาและผิวอบไอน้ำ
ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วและแกนกลางแบบพาราโบลิกออกแบบมาเพื่อเจาะได้ลึกถึง 20×D ในเหล็กกล้าโดยไม่ต้องเจาะถอยคายเศษ จึงเจาะรูลึกได้ต่อเนื่องในครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุตัวดอกเป็นเหล็กไฮสปีด (HSS)
- ผิวสำเร็จแบบผสมระหว่างผิวขัดเงาและผิวอบไอน้ำ (steam oxide)
- ปลายดอกมุม 130°
- ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วพร้อมแกนกลางแบบพาราโบลิก
- ความลึกใช้งานได้ 20×D
- ก้านแบบเตเปอร์มอร์ส
- ตัดแบบขวามือ
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1870 (2) ซึ่งเป็นมาตรฐานของดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ
การใช้งาน
งานเจาะรูลึกในเหล็กกล้าบนเครื่องมือกลที่รองรับเครื่องมือก้านเตเปอร์มอร์ส Dormer Pramet จัด A952 ไว้ในกลุ่มดอกสว่านแบบโซลิดชนิดยาว (≥ 6xD) สำหรับงานเครื่องจักร
| ซีรีส์ | A952 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ |
| วัสดุตัวดอก | เหล็กไฮสปีด (HSS) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวขัดเงา + ผิวอบไอน้ำ (steam oxide) |
| มุมปลายดอก | 130° |
| รูปแบบร่องคายเศษ | เกลียวเร็ว พร้อมแกนกลางแบบพาราโบลิก |
| ความลึกใช้งาน | 20×D |
| ก้าน | ก้านเตเปอร์มอร์ส |
| ทิศทางการตัด | ขวามือ |
| มาตรฐาน | DIN 1870 (2) |
| ออกแบบสำหรับ | เจาะเหล็กกล้าโดยไม่ต้องเจาะถอยคายเศษ |
A952 เป็นดอกสว่านแบบโซลิดทำจาก HSS ประกอบด้วยสามส่วนหลัก:
- ปลายดอก: มุมปลายดอก 130° อยู่ที่ด้านคมตัด
- ลำตัว: ช่วงร่องคายเศษยาวแบบเกลียวเร็ว พร้อมแกนกลางแบบพาราโบลิก ให้ความลึกใช้งานได้ 20×D
- ก้าน: ก้านเตเปอร์มอร์สอยู่ด้านตรงข้าม สำหรับจับยึดเข้ากับเครื่องจักร
ขนาดหลักได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ความยาวร่องคายเศษ (LCF) และความยาวรวม (OAL) ตัวอย่างจากผู้ผลิต: A95215.0 มี DC 15 mm, LCF 275 mm และ OAL 425 mm
วิธีเลือกดอกสว่านแบบยาวพิเศษให้เหมาะกับงาน
- ความลึกของรู: A952 ให้ความลึกใช้งานได้ 20×D หากรูลึกไม่เกิน 10×D ทาง Dormer Pramet มี A345 ดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษตามมาตรฐาน DIN 1870 (1) ปลายดอกมุม 118° ผิวอบไอน้ำ ให้เลือกใช้ด้วย
- การจับยึดเครื่องมือ: A952 ต้องใช้แกนหมุนหรือปลอกแบบเตเปอร์มอร์ส หากจับยึดด้วยก้านตรง Dormer Pramet มี A977 ดอกสว่านยาวพิเศษแบบก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 1869 / 2 ซึ่งออกแบบมาเพื่อเจาะได้ลึก 20×D ในเหล็กกล้าโดยไม่ต้องเจาะถอยคายเศษเช่นกัน
- ขนาดเตเปอร์: ตรวจสอบว่าขนาดเตเปอร์มอร์สของดอกสว่านขนาดที่เลือกตรงกับแกนหมุนหรือปลอกลดขนาดของเครื่องจักร
- วัสดุชิ้นงาน: A952 ออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็กกล้า หากใช้กับวัสดุกลุ่มอื่น ให้ตรวจสอบข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ก่อนใช้งาน