ดอกสว่านก้านมอร์สเทเปอร์แบบยาวพิเศษ_A951

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A951 คือดอกสว่านก้านมอร์สเทเปอร์แบบยาวพิเศษที่ทำจาก HSS ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1870 (1) ปลายดอกทำมุม 130° ผิวผ่านการขัดเงาและอบไอน้ำ (Bright/ST) ร่องแบบ quick spiral และแกนกลางดอกแบบพาราโบลิกช่วยให้เจาะเหล็กได้ลึกถึง 15×D โดยไม่ต้องถอยดอกเพื่อคายเศษ (pecking) มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 30.00 mm (MT1 ถึง MT3)
มาตรฐานและข้อมูลระบุสินค้า
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1870 (1) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับดอกสว่านก้านมอร์สเทเปอร์แบบยาวพิเศษ
- พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 ตัดขวา
- วัสดุดอก HSS ปรับสภาพผิวแบบ Bright/ST
- รหัสวัสดุ (Material ID) ของผู้ผลิตสำหรับ A95110.0: 5972410
คำแนะนำการใช้งาน
- A951 ออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็กลึกถึง 15×D โดยไม่ต้อง pecking หากต้องการเจาะรูที่ลึกกว่านี้ ควรเลือกดอกสว่านที่รองรับความลึกมากกว่า
- ทำความสะอาดก้านมอร์สเทเปอร์และรูเรียวของสปินเดิลหรือปลอกก่อนติดตั้ง สิ่งสกปรกหรือครีบบนผิวเทเปอร์จะลดแรงจับยึดและความแม่นยำ
- หากเทเปอร์ของสปินเดิลใหญ่กว่าก้านดอก ให้ใช้ปลอกลดมอร์สเทเปอร์ (reduction sleeve) ขนาดที่ถูกต้อง
- เนื่องจากดอกมีความยาวรวมมาก ควรตรวจสอบให้การจับยึดแข็งแรงและดอกหมุนไม่เหวี่ยงก่อนเริ่มเจาะ
- จ่ายน้ำมันหล่อเย็นให้เพียงพอเพื่อช่วยการคายเศษและยืดอายุการใช้งานของดอก
- ถอดดอกออกโดยใช้ลิ่มตอก (drift) สอดผ่านช่องบนสปินเดิลหรือปลอก ห้ามตอกที่ร่องดอกหรือคมตัด
Dormer Pramet A951 เป็นดอกสว่านก้านมอร์สเทเปอร์แบบยาวพิเศษ ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ตามมาตรฐาน DIN 1870 (1) เหมาะสำหรับงานเจาะรูลึกบนเครื่องจักรทั่วไปที่ใช้ทูลลิ่งแบบมอร์สเทเปอร์ โดยจับดอกเข้ากับสปินเดิลโดยตรงหรือผ่านปลอกมอร์สเทเปอร์
คุณสมบัติเด่น
- เจาะได้ลึกถึง 15×D โดยไม่ต้อง pecking: ร่องแบบ quick spiral ผสานกับแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก ช่วยให้เจาะเหล็กได้ถึงความลึกใช้งาน 15×D ในการเจาะครั้งเดียว
- มุมปลายดอก 130° ที่ด้านคมตัด
- ผิวแบบ Bright/ST: ผสมผสานระหว่างผิวขัดเงา (bright) และการอบไอน้ำ (steam oxide)
- ก้านมอร์สเทเปอร์: MT1, MT2 หรือ MT3 ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอก
- ขนาดแม่นยำ: พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 ตัดขวา (right-hand)
- มีให้เลือกหลายขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 30.00 mm ความยาวรวมตั้งแต่ 285 mm ถึง 460 mm
การใช้งาน
งานเจาะรูลึกในชิ้นงานเหล็กที่ต้องการระยะเอื้อมของดอกยาว บนเครื่องเจาะและเครื่องจักรอื่นที่มีสปินเดิลหรือยันศูนย์ท้ายแท่น (tailstock) แบบมอร์สเทเปอร์
| ซีรีส์ | A951 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านก้านมอร์สเทเปอร์แบบยาวพิเศษ |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การปรับสภาพผิว | Bright/ST (ขัดเงาและอบไอน้ำ) |
| มาตรฐาน | DIN 1870 (1) |
| มุมปลายดอก | 130° |
| รูปแบบร่อง | Quick spiral, แกนกลางดอกแบบพาราโบลิก |
| ความลึกเจาะใช้งาน | 15×D |
| พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลาง | h8 |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | 10.00 mm – 30.00 mm |
| ช่วงความยาวรวม | 285 mm – 460 mm |
| ก้าน | มอร์สเทเปอร์ MT1 / MT2 / MT3 |
ขนาดของแต่ละรุ่น อ้างอิงจากข้อมูลของ Dormer Pramet สำหรับ A951 ทุกขนาด: HSS, Bright/ST, ปลายดอก 130°, DIN 1870 (1), พิกัดความคลาดเคลื่อน h8, ความลึกเจาะใช้งาน 15×D
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (inch) | ความยาวร่อง (mm) | ความยาวรวม (mm) | มอร์สเทเปอร์ | รหัสสินค้า |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 0.3937 | 185 | 285 | MT1 | A95110.0 |
| 11.00 | 0.4331 | 195 | 300 | MT1 | A95111.0 |
| 12.00 | 0.4724 | 205 | 310 | MT1 | A95112.0 |
| 12.50 | 0.4921 | 205 | 310 | MT1 | A95112.5 |
| 13.00 | 0.5118 | 205 | 310 | MT1 | A95113.0 |
| 13.50 | 0.5315 | 220 | 325 | MT1 | A95113.5 |
| 14.00 | 0.5512 | 220 | 325 | MT1 | A95114.0 |
| 14.50 | 0.5709 | 220 | 340 | MT2 | A95114.5 |
| 15.00 | 0.5906 | 220 | 340 | MT2 | A95115.0 |
| 15.50 | 0.6102 | 230 | 355 | MT2 | A95115.5 |
| 16.00 | 0.6299 | 230 | 355 | MT2 | A95116.0 |
| 16.50 | 0.6496 | 230 | 355 | MT2 | A95116.5 |
| 17.00 | 0.6693 | 230 | 355 | MT2 | A95117.0 |
| 17.50 | 0.6890 | 245 | 370 | MT2 | A95117.5 |
| 18.00 | 0.7087 | 245 | 370 | MT2 | A95118.0 |
| 18.50 | 0.7283 | 245 | 370 | MT2 | A95118.5 |
| 19.00 | 0.7480 | 245 | 370 | MT2 | A95119.0 |
| 19.50 | 0.7677 | 260 | 385 | MT2 | A95119.5 |
| 20.00 | 0.7874 | 260 | 385 | MT2 | A95120.0 |
| 21.00 | 0.8268 | 260 | 385 | MT2 | A95121.0 |
| 22.00 | 0.8661 | 270 | 405 | MT2 | A95122.0 |
| 23.00 | 0.9055 | 270 | 405 | MT2 | A95123.0 |
| 24.00 | 0.9449 | 290 | 440 | MT3 | A95124.0 |
| 25.00 | 0.9843 | 290 | 440 | MT3 | A95125.0 |
| 26.00 | 1.0236 | 290 | 440 | MT3 | A95126.0 |
| 27.00 | 1.0630 | 305 | 460 | MT3 | A95127.0 |
| 28.00 | 1.1024 | 305 | 460 | MT3 | A95128.0 |
| 29.00 | 1.1417 | 305 | 460 | MT3 | A95129.0 |
| 30.00 | 1.1811 | 305 | 460 | MT3 | A95130.0 |
ดอกสว่านก้านมอร์สเทเปอร์แบบยาวพิเศษ มีลำตัวร่องยาว ก้านมอร์สเทเปอร์ และลิ่มขับ (tang) ที่ปลายก้าน
- ปลายดอก: มุมปลายดอก 130° ที่ด้านคมตัด
- ลำตัว: ร่องแบบ quick spiral พร้อมแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก ตัดขวา เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (h8) ตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 30.00 mm
- ความยาวร่อง: 185 mm ถึง 305 mm ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ความยาวรวม: 285 mm ถึง 460 mm ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
- ก้าน: มอร์สเทเปอร์ MT1 สำหรับ Ø10.00 mm ถึง Ø14.00 mm, MT2 สำหรับ Ø14.50 mm ถึง Ø23.00 mm, MT3 สำหรับ Ø24.00 mm ถึง Ø30.00 mm
- ตัวอย่าง A95110.0: Ø10 mm ความยาวร่อง 185 mm ความยาวรวม 285 mm MT1
วิธีเลือกใช้งาน
- เส้นผ่านศูนย์กลางรู: เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกตั้งแต่ 10.00 mm ถึง 30.00 mm จากตารางสเปก
- ความลึกรู: A951 มีความลึกเจาะใช้งาน 15×D ควรตรวจสอบว่าความยาวร่องครอบคลุมความลึกที่ต้องการ
- การต่อกับเครื่องจักร: เลือกมอร์สเทเปอร์ให้ตรงกับสปินเดิล: MT1 สำหรับ Ø10.00 mm ถึง Ø14.00 mm, MT2 สำหรับ Ø14.50 mm ถึง Ø23.00 mm, MT3 สำหรับ Ø24.00 mm ถึง Ø30.00 mm
- วัสดุชิ้นงาน: ผู้ผลิตระบุให้ใช้ A951 สำหรับเจาะเหล็กโดยไม่ต้อง pecking และใน Dormer product selector ได้รับการจัดระดับดีเยี่ยม (Excellent) สำหรับกลุ่มวัสดุใช้งาน 1.1, 1.2 และ 1.3 (เหล็ก)
ดอกสว่านแบบยาวพิเศษรุ่นอื่นของ Dormer Pramet
- A952: DIN 1870 (2), HSS, Bright/ST, ปลายดอก 130°, ร่อง quick spiral พร้อมแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก สำหรับเจาะเหล็กลึกถึง 20×D โดยไม่ต้อง pecking เหมาะสำหรับรูที่ลึกกว่า
- A345: DIN 1870 (1), HSS, ผิวอบไอน้ำ (steam tempered), ปลายดอกทรงกรวยแบบ thinned 118°, ร่องเกลียวมาตรฐาน สำหรับเจาะเหล็กลึกถึง 10×D โดยไม่ต้อง pecking