ดอกสว่านยาว PFX_A941

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านยาว PFX รุ่น A941 จาก Dormer ผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ HSS-E เคลือบผิว Alcrona Top (AlCrN) มุมปลายดอก 130° พร้อมร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วและแกนกลางแบบพาราโบลิก เจาะรูลึกได้ถึง 10xD โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษเป็นช่วง ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ขนาด: ซีรีส์ยาวตาม DIN / ANSI
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h8 (โซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)
- ความลึกที่ใช้งานได้: 10xD โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
วัสดุชิ้นงาน
ออกแบบสำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ ในข้อมูลเงื่อนไขการตัดของ Dormer Pramet กลุ่มวัสดุ ISO P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส) และ K (เหล็กหล่อ) ถูกระบุเป็นการใช้งานหลัก
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- ตามแคตตาล็อกของ Dormer Pramet ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 9.60 mm ขึ้นไปไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD ได้ ควรวางแผนความลึกในการเจาะสำหรับขนาดเหล่านี้ให้เหมาะสม
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกและกลุ่มวัสดุชิ้นงาน โปรดดูข้อมูลเงื่อนไขการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับรหัสสินค้าแต่ละรายการ
- สำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร
Dormer A941 คือดอกสว่านยาว PFX จาก Dormer Pramet แบบก้านตรง (ทรงกระบอก) ผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) และเคลือบผิว Alcrona Top ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วร่วมกับแกนกลางแบบพาราโบลิกช่วยให้เจาะรูลึกได้ถึง 10xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษเป็นช่วง ในงานเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรง PFX: ร่องคายเศษแบบเกลียวเร็วพร้อมแกนกลางแบบพาราโบลิก สำหรับเจาะรูลึกโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
- สารเคลือบ Alcrona Top: อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ผ่านกระบวนการขัดผิวให้เรียบ
- วัสดุดอก: HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์)
- มุมปลายดอก 130°
- ความยาวแบบซีรีส์ยาวตามมาตรฐาน DIN / ANSI พร้อมก้านตรงทรงกระบอก
- ตัดขวา พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8
- มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch แบบเศษส่วน
การใช้งานทั่วไป
งานเจาะด้วยเครื่องจักรสำหรับรูลึกถึง 10xD ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ ในกรณีที่ต้องเจาะลึกเกินระยะ 6xD ของดอกสว่านความยาวมาตรฐาน
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Dormer) |
|---|---|
| ซีรีส์ | A941 |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | PFX |
| ประเภท | ดอกสว่านยาว |
| วัสดุดอก | HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| สารเคลือบผิว | Alcrona Top (AlCrN ผ่านกระบวนการขัดผิวให้เรียบ) |
| มุมปลายดอก | 130° |
| รูปแบบร่องคายเศษ | เกลียวเร็ว แกนกลางแบบพาราโบลิก |
| ความลึกที่ใช้งานได้ | 10xD (ไม่ต้องถอยดอกคายเศษ) |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | h8 |
| มาตรฐาน | DIN / ANSI |
| ช่วงขนาด | 1.00 – 16.00 mm; 3/64 – 5/8 inch |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ |
ขนาดของดอกสว่านยาว A941 ตามที่ระบุในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet โดย d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ h8 เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับ d1), l2 = ความยาวร่องคาย, l1 = ความยาวรวม
| รหัสสินค้า | d1 แบบเศษส่วน (inch) | d1 เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) h8 | d1 แบบทศนิยม (inch) | l2 ความยาวร่องคาย (mm) | l1 ความยาวรวม (mm) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A9411.0 | 1.00 | 0.0394 | 33 | 56 | ||
| A9413/64 | 3/64 | 1.19 | 0.0469 | 29 | 57 | |
| A9411.5 | 1.50 | 0.0591 | 45 | 70 | ||
| A9411/16 | 1/16 | 1.59 | 0.0625 | 44 | 76 | |
| A9415/64 | 5/64 | 1.98 | 0.0781 | 51 | 95 | |
| A9412.0 | 2.00 | 0.0787 | 56 | 85 | ||
| A9413/32 | 3/32 | 2.38 | 0.0938 | 57 | 108 | |
| A9412.5 | 2.50 | 0.0984 | 62 | 95 | ||
| A9417/64 | 7/64 | 2.78 | 0.1094 | 64 | 117 | |
| A9413.0 | 3.00 | 0.1181 | 66 | 100 | ||
| A9413.1 | 3.10 | 0.1220 | 69 | 106 | ||
| A9411/8 | 1/8 | 3.18 | 0.1250 | 70 | 130 | |
| A9413.2 | 3.20 | 0.1260 | 69 | 106 | ||
| A9413.3 | 3.30 | 0.1299 | 69 | 106 | ||
| A9413.4 | 3.40 | 0.1339 | 73 | 112 | ||
| A9413.5 | 3.50 | 0.1378 | 73 | 112 | ||
| A9419/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1406 | 76 | 137 | |
| A9413.6 | 3.60 | 0.1417 | 73 | 112 | ||
| A9413.7 | 3.70 | 0.1457 | 73 | 112 | ||
| A9413.8 | 3.80 | 0.1496 | 78 | 119 | ||
| A9413.9 | 3.90 | 0.1535 | 78 | 119 | ||
| A9415/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1563 | 76 | 137 | |
| A9414.0 | 4.00 | 0.1575 | 78 | 119 | ||
| A9414.1 | 4.10 | 0.1614 | 78 | 119 | ||
| A9414.2 | 4.20 | 0.1654 | 78 | 119 | ||
| A9414.3 | 4.30 | 0.1693 | 82 | 126 | ||
| A94111/64 | 11/64 | 4.37 | 0.1719 | 86 | 146 | |
| A9414.4 | 4.40 | 0.1732 | 82 | 126 | ||
| A9414.5 | 4.50 | 0.1772 | 82 | 126 | ||
| A9414.6 | 4.60 | 0.1811 | 82 | 126 | ||
| A9414.7 | 4.70 | 0.1850 | 82 | 126 | ||
| A9413/16 | 3/16 | 4.76 | 0.1875 | 86 | 146 | |
| A9414.8 | 4.80 | 0.1890 | 87 | 132 | ||
| A9414.9 | 4.90 | 0.1929 | 87 | 132 | ||
| A9415.0 | 5.00 | 0.1969 | 87 | 132 | ||
| A9415.1 | 5.10 | 0.2008 | 87 | 132 | ||
| A94113/64 | 13/64 | 5.16 | 0.2031 | 92 | 152 | |
| A9415.2 | 5.20 | 0.2047 | 87 | 132 | ||
| A9415.3 | 5.30 | 0.2087 | 87 | 132 | ||
| A9415.4 | 5.40 | 0.2126 | 91 | 139 | ||
| A9415.5 | 5.50 | 0.2165 | 91 | 139 | ||
| A9417/32 | 7/32 | 5.56 | 0.2188 | 92 | 152 | |
| A9415.6 | 5.60 | 0.2205 | 91 | 139 | ||
| A9415.7 | 5.70 | 0.2244 | 91 | 139 | ||
| A9415.8 | 5.80 | 0.2283 | 91 | 139 | ||
| A9415.9 | 5.90 | 0.2323 | 91 | 139 | ||
| A94115/64 | 15/64 | 5.95 | 0.2344 | 95 | 156 | |
| A9416.0 | 6.00 | 0.2362 | 91 | 139 | ||
| A9416.1 | 6.10 | 0.2402 | 97 | 148 | ||
| A9416.2 | 6.20 | 0.2441 | 97 | 148 | ||
| A9416.3 | 6.30 | 0.2480 | 97 | 148 | ||
| A9411/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 95 | 156 | |
| A9416.4 | 6.40 | 0.2520 | 97 | 148 | ||
| A9416.5 | 6.50 | 0.2559 | 97 | 148 | ||
| A9416.6 | 6.60 | 0.2598 | 97 | 148 | ||
| A9416.7 | 6.70 | 0.2638 | 97 | 148 | ||
| A94117/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2656 | 98 | 159 | |
| A9416.8 | 6.80 | 0.2677 | 102 | 156 | ||
| A9416.9 | 6.90 | 0.2717 | 102 | 156 | ||
| A9417.0 | 7.00 | 0.2756 | 102 | 156 | ||
| A9417.1 | 7.10 | 0.2795 | 102 | 156 | ||
| A9419/32 | 9/32 | 7.14 | 0.2813 | 98 | 159 | |
| A9417.2 | 7.20 | 0.2835 | 102 | 156 | ||
| A9417.3 | 7.30 | 0.2874 | 102 | 156 | ||
| A9417.4 | 7.40 | 0.2913 | 102 | 156 | ||
| A9417.5 | 7.50 | 0.2953 | 102 | 156 | ||
| A94119/64 | 19/64 | 7.54 | 0.2969 | 102 | 162 | |
| A9417.6 | 7.60 | 0.2992 | 109 | 165 | ||
| A9417.7 | 7.70 | 0.3031 | 109 | 165 | ||
| A9417.8 | 7.80 | 0.3071 | 109 | 165 | ||
| A9417.9 | 7.90 | 0.3110 | 109 | 165 | ||
| A9415/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3125 | 102 | 162 | |
| A9418.0 | 8.00 | 0.3150 | 109 | 165 | ||
| A9418.1 | 8.10 | 0.3189 | 109 | 165 | ||
| A9418.2 | 8.20 | 0.3228 | 109 | 165 | ||
| A9418.3 | 8.30 | 0.3268 | 109 | 165 | ||
| A94121/64 | 21/64 | 8.33 | 0.3281 | 105 | 165 | |
| A9418.4 | 8.40 | 0.3307 | 109 | 165 | ||
| A9418.5 | 8.50 | 0.3346 | 109 | 165 | ||
| A9418.6 | 8.60 | 0.3386 | 115 | 175 | ||
| A9418.7 | 8.70 | 0.3425 | 115 | 175 | ||
| A94111/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3438 | 105 | 165 | |
| A9418.8 | 8.80 | 0.3465 | 115 | 175 | ||
| A9418.9 | 8.90 | 0.3504 | 115 | 175 | ||
| A9419.0 | 9.00 | 0.3543 | 115 | 175 | ||
| A9419.1 | 9.10 | 0.3583 | 115 | 175 | ||
| A94123/64 | 23/64 | 9.13 | 0.3594 | 108 | 171 | |
| A9419.2 | 9.20 | 0.3622 | 115 | 175 | ||
| A9419.3 | 9.30 | 0.3661 | 115 | 175 | ||
| A9419.4 | 9.40 | 0.3701 | 115 | 175 | ||
| A9419.5 | 9.50 | 0.3740 | 115 | 175 | ||
| A9413/8 | 3/8 | 9.52 | 0.3750 | 108 | 171 | |
| A9419.6 | 9.60 | 0.3780 | 121 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A9419.7 | 9.70 | 0.3819 | 121 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A9419.8 | 9.80 | 0.3858 | 121 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A9419.9 | 9.90 | 0.3898 | 121 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94125/64 | 25/64 | 9.92 | 0.3906 | 111 | 178 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94110.0 | 10.00 | 0.3937 | 121 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94110.2 | 10.20 | 0.4016 | 121 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94110.3 | 10.30 | 0.4055 | 121 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94113/32 | 13/32 | 10.32 | 0.4063 | 111 | 178 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94110.5 | 10.50 | 0.4134 | 121 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94127/64 | 27/64 | 10.72 | 0.4219 | 117 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94111.0 | 11.00 | 0.4331 | 128 | 195 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A9417/16 | 7/16 | 11.11 | 0.4375 | 117 | 184 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94111.2 | 11.20 | 0.4409 | 128 | 195 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94111.5 | 11.50 | 0.4528 | 128 | 195 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94129/64 | 29/64 | 11.51 | 0.4531 | 121 | 190 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94111.8 | 11.80 | 0.4646 | 128 | 195 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94115/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4688 | 121 | 190 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94112.0 | 12.00 | 0.4724 | 134 | 205 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94112.2 | 12.20 | 0.4803 | 134 | 205 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94131/64 | 31/64 | 12.30 | 0.4844 | 121 | 197 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94112.5 | 12.50 | 0.4921 | 134 | 205 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A9411/2 | 1/2 | 12.70 | 0.5000 | 121 | 197 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94113.0 | 13.00 | 0.5118 | 134 | 205 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94133/64 | 33/64 | 13.10 | 0.5156 | 121 | 203 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94113.5 | 13.50 | 0.5315 | 140 | 214 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94135/64 | 35/64 | 13.89 | 0.5469 | 124 | 210 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94114.0 | 14.00 | 0.5512 | 140 | 214 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A9419/16 | 9/16 | 14.29 | 0.5625 | 124 | 210 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94114.5 | 14.50 | 0.5709 | 144 | 220 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94137/64 | 37/64 | 14.68 | 0.5781 | 124 | 222 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94115.0 | 15.00 | 0.5906 | 144 | 220 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A94119/32 | 19/32 | 15.08 | 0.5938 | 124 | 222 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94139/64 | 39/64 | 15.48 | 0.6094 | 124 | 222 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94115.5 | 15.50 | 0.6102 | 149 | 227 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD | |
| A9415/8 | 5/8 | 15.88 | 0.6250 | 124 | 222 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
| A94116.0 | 16.00 | 0.6299 | 149 | 227 | ไม่สามารถเจาะลึกถึง 10xD |
ดอกสว่านยาวก้านตรง: ก้านทรงกระบอกมีขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 ต่อด้วยส่วนลำตัวที่มีร่องคายเศษ และสิ้นสุดที่ปลายดอกมุม 130°
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด พิกัดความเผื่อ h8 (เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน)
- l2: ความยาวร่องคาย
- l1: ความยาวรวม
- มุมปลายดอก: 130°
- ร่องคายเศษ: เกลียวเร็วพร้อมแกนกลางแบบพาราโบลิก ตัดขวา
ตัวอย่าง A9411.0: d1 1.00 mm (0.0394 inch), l2 33 mm, l1 56 mm
การเลือกดอกสว่าน PFX ของ Dormer
เลือกตามวัสดุชิ้นงาน:
- A941 (เคลือบผิว Alcrona Top): เหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
- A940 (ผิวเงาไม่เคลือบ ขนาดเดียวกับรุ่นซีรีส์ยาว): เหล็กกล้า สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย
เลือกตามความลึกของรู:
- A901 ดอกสว่าน PFX ความยาวมาตรฐาน (เคลือบผิว Alcrona Top): ลึกได้ถึง 6xD
- A941 / A940 ดอกสว่านยาว PFX: ลึกได้ถึง 10xD
- A976 ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX (DIN 1869 / 1): ลึกได้ถึง 15xD
- A978 ดอกสว่านยาวพิเศษ PFX (DIN 1869 / 3): ลึกได้ถึง 25xD