ดอกสว่านรุ่นยาว PFX_A940

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านรุ่นยาว PFX ซีรีส์ A940 จาก Dormer ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงา ปลายมุม 130° ที่หาศูนย์ได้เอง และร่องพาราโบลิกแบบเกลียวมุมชัน ช่วยให้เจาะรูลึกได้ถึง 10xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ มีขนาดตั้งแต่ 1.00 ถึง 20.00 mm และ 3/64 ถึง 25/32 inch

    มาตรฐานและความแม่นยำ

    • ขนาดตามมาตรฐานดอกสว่านรุ่นยาว DIN / ANSI
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางดอก h8 สามารถเจาะรูได้ในพิกัดความเผื่อ H10

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร ร่องพาราโบลิกช่วยให้เจาะรูลึกได้ถึง 10xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
    • เป็นเครื่องมือตัดขวา – ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา
    • ตารางขนาดของ Dormer ระบุว่าขนาดตั้งแต่ 9.60 mm ขึ้นไปไม่สามารถเจาะได้ลึกเต็ม 10xD ควรตรวจสอบว่าความยาวร่อง l2 ครอบคลุมความลึกรูที่ต้องการก่อนใช้งาน
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุงานตามข้อมูลสภาวะการตัดที่ Dormer แนะนำ

    วัสดุงาน

    Dormer ระบุว่า A940 ใช้สำหรับเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย และระบุกลุ่มวัสดุตาม ISO ได้แก่ P, M, K, N และ S ไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์

     

    A940 คือดอกสว่านรุ่นยาวในตระกูล PFX ของ Dormer ซึ่งเป็นกลุ่มดอกสว่านเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ ออกแบบมาสำหรับงานเจาะรูลึกบนเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้รูที่แม่นยำและมีคุณภาพดีในพิกัดความเผื่อ H10 แม้ใช้ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • ร่องพาราโบลิกแบบเกลียวมุมชัน – รูปทรงแกนกลางและร่องแบบพาราโบลิกให้พื้นที่คายเศษกว้าง จึงเจาะรูลึกได้ถึง 10xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
    • ปลายมุม 130° หาศูนย์ได้เอง – ช่วยให้ดอกเริ่มเจาะตรงตำแหน่งโดยไม่เลื้อยออกนอกจุด
    • HSS-E ผสมโคบอลต์ (5% Co) – เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ ใช้เจาะวัสดุได้หลากหลาย
    • ผิวเงา (ไม่เคลือบ) – จำหน่ายแบบไม่มีสารเคลือบผิว
    • ก้านตรงทรงกระบอก – เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับขนาดดอก ทิศทางตัดขวา
    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN / ANSI – มีทั้งขนาดเมตริกและขนาดเศษส่วน inch

    การใช้งาน

    งานเจาะรูลึกในเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer ยังระบุเหล็กหล่อและโลหะนอกกลุ่มเหล็กไว้ในกลุ่มวัสดุงานตาม ISO ที่รองรับ (P, M, K, N, S) เหมาะสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์ / สายผลิตภัณฑ์A940 / PFX
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านรุ่นยาว แบบร่องเกลียว ก้านตรง
    วัสดุดอกHSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ 5% Co)
    ผิวสำเร็จผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    มุมปลายดอก130°
    รูปแบบร่องร่องพาราโบลิก แบบเกลียวมุมชัน
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ความลึกใช้งาน10xD โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.00–20.00 mm (ระบบเมตริก)
    3/64–25/32 inch (1.19–19.84 mm)
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับขนาดดอก
    มาตรฐานขนาดDIN / ANSI
    พิกัดความเผื่อของรูที่ทำได้H10
    กลุ่มวัสดุงานตาม ISOP, M, K, N, S

     

    ขนาดตามข้อมูลที่ Dormer เผยแพร่ d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (พิกัดความเผื่อ h8 เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับ d1) l2 = ความยาวร่อง l1 = ความยาวรวม

    รหัสสินค้าขนาดดอก d1 (inch)ขนาดดอก d1 (mm)ความยาวร่อง l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)
    A9401.0 1.003356
    A9401.1 1.103760
    A9403/643/641.192957
    A9401.2 1.204165
    A9401.3 1.304165
    A9401.4 1.404570
    A9401.5 1.504570
    A9401/161/161.594476
    A9401.6 1.605076
    A9401.7 1.705076
    A9401.8 1.805380
    A9401.9 1.905380
    A9405/645/641.985195
    A9402.0 2.005685
    A9402.1 2.105685
    A9402.2 2.205990
    A9402.3 2.305990
    A9403/323/322.3857108
    A9402.4 2.406295
    A9402.5 2.506295
    A9402.6 2.606295
    A9402.7 2.7066100
    A9407/647/642.7864117
    A9402.8 2.8066100
    A9402.9 2.9066100
    A9403.0 3.0066100
    A9403.1 3.1069106
    A9401/81/83.1870130
    A9403.2 3.2069106
    A9403.3 3.3069106
    A9403.4 3.4073112
    A9403.5 3.5073112
    A9409/649/643.5776137
    A9403.6 3.6073112
    A9403.7 3.7073112
    A9403.8 3.8078119
    A9403.9 3.9078119
    A9405/325/323.9776137
    A9404.0 4.0078119
    A9404.1 4.1078119
    A9404.2 4.2078119
    A9404.3 4.3082126
    A94011/6411/644.3786146
    A9404.4 4.4082126
    A9404.5 4.5082126
    A9404.6 4.6082126
    A9404.7 4.7082126
    A9403/163/164.7686146
    A9404.8 4.8087132
    A9404.9 4.9087132
    A9405.0 5.0087132
    A9405.1 5.1087132
    A94013/6413/645.1692152
    A9405.2 5.2087132
    A9405.3 5.3087132
    A9405.4 5.4091139
    A9405.5 5.5091139
    A9407/327/325.5692152
    A9405.6 5.6091139
    A9405.7 5.7091139
    A9405.8 5.8091139
    A9405.9 5.9091139
    A94015/6415/645.9595156
    A9406.0 6.0091139
    A9406.1 6.1097148
    A9406.2 6.2097148
    A9406.3 6.3097148
    A9401/41/46.3595156
    A9406.4 6.4097148
    A9406.5 6.5097148
    A9406.6 6.6097148
    A9406.7 6.7097148
    A94017/6417/646.7598159
    A9406.8 6.80102156
    A9406.9 6.90102156
    A9407.0 7.00102156
    A9407.1 7.10102156
    A9409/329/327.1498159
    A9407.2 7.20102156
    A9407.3 7.30102156
    A9407.4 7.40102156
    A9407.5 7.50102156
    A94019/6419/647.54102162
    A9407.6 7.60109165
    A9407.7 7.70109165
    A9407.8 7.80109165
    A9407.9 7.90109165
    A9405/165/167.94102162
    A9408.0 8.00109165
    A9408.1 8.10109165
    A9408.2 8.20109165
    A9408.3 8.30109165
    A94021/6421/648.33105165
    A9408.4 8.40109165
    A9408.5 8.50109165
    A9408.6 8.60115175
    A9408.7 8.70115175
    A94011/3211/328.73105165
    A9408.8 8.80115175
    A9408.9 8.90115175
    A9409.0 9.00115175
    A9409.1 9.10115175
    A94023/6423/649.13108171
    A9409.2 9.20115175
    A9409.3 9.30115175
    A9409.4 9.40115175
    A9409.5 9.50115175
    A9403/83/89.52108171
    A9409.6 9.60121184
    A9409.7 9.70121184
    A9409.8 9.80121184
    A9409.9 9.90121184
    A94025/6425/649.92111178
    A94010.0 10.00121184
    A94010.2 10.20121184
    A94010.3 10.30121184
    A94013/3213/3210.32111178
    A94010.5 10.50121184
    A94027/6427/6410.72117184
    A94011.0 11.00128195
    A9407/167/1611.11117184
    A94011.2 11.20128195
    A94011.5 11.50128195
    A94029/6429/6411.51121190
    A94011.8 11.80128195
    A94015/3215/3211.91121190
    A94012.0 12.00134205
    A94012.2 12.20134205
    A94031/6431/6412.30121197
    A94012.5 12.50134205
    A9401/21/212.70121197
    A94013.0 13.00134205
    A94033/6433/6413.10121203
    A94017/3217/3213.49121203
    A94013.5 13.50140214
    A94035/6435/6413.89124210
    A94014.0 14.00140214
    A9409/169/1614.29124210
    A94014.5 14.50144220
    A94037/6437/6414.68124222
    A94015.0 15.00144220
    A94019/3219/3215.08124222
    A94039/6439/6415.48124222
    A94015.5 15.50149227
    A9405/85/815.88124222
    A94016.0 16.00149227
    A94041/6441/6416.27130229
    A94016.5 16.50154235
    A94021/3221/3216.67130229
    A94017.0 17.00154235
    A94043/6443/6417.07137235
    A94011/1611/1617.46137235
    A94017.5 17.50158241
    A94045/6445/6417.86143241
    A94018.0 18.00158241
    A94023/3223/3218.26143241
    A94047/6447/6418.65149248
    A94019.0 19.00162247
    A9403/43/419.05149248
    A94049/6449/6419.45152251
    A94025/3225/3219.84152251
    A94020.0 20.00166254

     

    ดอกสว่านรุ่นยาวแบบร่องเกลียว ก้านตรง สัดส่วนตามมาตรฐาน DIN / ANSI ก้านทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 ตัวดอกมีร่องพาราโบลิกแบบเกลียวมุมชัน ทิศทางตัดขวา ตลอดความยาวร่อง l2 และปลายดอกเจียรเป็นมุม 130° ความยาวรวมของดอกคือ l1

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (เส้นผ่านศูนย์กลางตัด) พิกัดความเผื่อ h8
    • l2: ความยาวร่อง
    • l1: ความยาวรวม
    • มุมปลายดอก: 130°

    ตัวอย่าง: A9401.0 – d1 1.00 mm, l2 33 mm, l1 56 mm ขนาดเมตริกใหญ่ที่สุด A94020.0 – d1 20.00 mm, l2 166 mm, l1 254 mm

     

    วิธีเลือกดอกสว่าน PFX ให้เหมาะกับงาน

    • ความลึกของรู – ดอกสว่านรุ่นยาว A940 ใช้สำหรับรูลึกไม่เกิน 10xD หากเป็นรูตื้น ดอกสว่านสั้น PFX รุ่น A920 ของ Dormer รองรับความลึก 3xD
    • ผิวดอก – A940 เป็นผิวเงา (ไม่เคลือบ) ส่วน A941 เป็นดีไซน์ PFX รุ่นยาวแบบเดียวกันที่เคลือบผิวชั้นบนด้วย Alcrona (AlCrN) ซึ่ง Dormer ระบุว่าใช้สำหรับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ
    • ขนาด – เลือก d1 จากตารางสเปก และตรวจสอบว่าความยาวร่อง l2 ยาวกว่าความลึกของรู

    กลุ่มวัสดุงานตาม ISO ที่ Dormer ระบุ

    กลุ่มวัสดุงาน
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    Mสแตนเลส (เหล็กทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%)
    Kเหล็กหล่อ (งานหล่อเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย)
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านรุ่นยาว PFX_A940 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย