ดอกสว่านจ็อบเบอร์ PFX_A901

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ PFX รุ่น A901 จาก Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนผสม เคลือบผิว Alcrona top (AlCrN) ปลายดอก 130° และร่องคายเศษแบบ quick spiral พร้อมแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก ทำให้เจาะรูลึกได้ถึง 6xD ในรอบเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกเป็นช่วง (pecking) ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN/ANSI
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 (มาตรฐานอุตสาหกรรม ตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)

    ขอบเขตการใช้งาน

    • P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ: เหล็กกล้าที่มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45HRC
    • M – สแตนเลส: เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมตั้งแต่ 11% ขึ้นไป
    • K – เหล็กหล่อ: ชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับงานเครื่องจักร (หมวดหมู่ของผู้ผลิต: Solid drills, Long (≥ 6xD), Machine ops)
    • เจาะได้ลึกสูงสุด 6xD ในรอบเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกเป็นช่วง (pecking)
    • ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุชิ้นงาน โปรดดูข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับขนาดที่ใช้งานจริง
    • จับยึดชิ้นงานและดอกสว่านให้แน่น และสวมแว่นตานิรภัยขณะเจาะ

     

    A901 เป็นดอกสว่านจ็อบเบอร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ PFX ของ Dormer สำหรับเจาะรูลึกบนเครื่องจักร ร่องคายเศษแบบ quick spiral และแกนกลางดอกแบบพาราโบลิกออกแบบมาสำหรับการเจาะลึก 6xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นช่วง (pecking) จึงเจาะได้เต็มความลึกของรูในรอบเดียว

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุดอกเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E)
    • เคลือบผิว Alcrona top: อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) ผ่านกระบวนการขัดผิวให้เรียบ
    • มุมปลายดอก 130°
    • ร่องคายเศษแบบ quick spiral พร้อมแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก
    • ความลึกใช้งานได้สูงสุด 6xD
    • ก้านตรงทรงกระบอก ตัดเฉือนแบบหมุนขวา
    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN/ANSI
    • พิกัดความเผื่อของดอก h8 (ตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    • มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งแบบเมตริกและแบบ inch (เศษส่วน)

    การใช้งาน

    สำหรับเจาะเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P) สแตนเลส (M) และเหล็กหล่อ (K) ในงานเครื่องจักร

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    กลุ่มผลิตภัณฑ์PFX
    ซีรีส์A901
    ความยาวดอกจ็อบเบอร์ (Jobber)
    วัสดุดอกHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์)
    การเคลือบผิวAlcrona top – AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) ผ่านกระบวนการขัดผิวให้เรียบ
    มุมปลายดอก130°
    รูปแบบร่องคายเศษQuick spiral, แกนกลางดอกแบบพาราโบลิก
    ความลึกใช้งาน6xD
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    ทิศทางการตัดหมุนขวา
    มาตรฐานDIN/ANSI
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบเมตริกและแบบ inch (เศษส่วน)
    วัสดุชิ้นงานP (เหล็กกล้า, เหล็กกล้าหล่อ) · M (สแตนเลส) · K (เหล็กหล่อ)

     

    ตัวอย่างขนาดจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ขนาดอื่นดูได้จากรายการรหัสสินค้าในหน้านี้

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DCความยาวร่อง LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)
    A9012.52.5 mm3057
    A9015.55.5 mm5793
    A9016.66.6 mm63101
    A9017.77.7 mm75117
    A90110.310.3 mm87133
    A90114.514.5 mm114169

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์แบบเกลียว ก้านตรงทรงกระบอก ขนาดหลักมีดังนี้

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • LCF: ความยาวร่อง คือช่วงร่องคายเศษแบบ quick spiral และแกนกลางดอกแบบพาราโบลิกถัดจากปลายดอก
    • OAL: ความยาวรวมจากปลายดอกถึงปลายก้าน
    • มุมปลายดอก: 130° ที่ปลายดอก

    ตัดเฉือนแบบหมุนขวา ความลึกในการเจาะใช้งานได้สูงสุด 6xD

     

    การเลือกดอกสว่าน PFX ของ Dormer

    ซีรีส์ความยาวผิวดอกความลึกใช้งานวัสดุชิ้นงานหลัก
    A900จ็อบเบอร์ผิวเงา (ไม่เคลือบ)6xDเหล็กกล้า สแตนเลส ซูเปอร์อัลลอย
    A901จ็อบเบอร์Alcrona top (AlCrN)6xDเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ
    A940ซีรีส์ยาวผิวเงา10xDเหล็กกล้า สแตนเลส ซูเปอร์อัลลอย

    เลือก A901 สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ ที่ความลึกไม่เกิน 6xD ส่วน A900 เป็นรุ่นไม่เคลือบผิวที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย หากต้องการเจาะรูลึกกว่านั้น ดอกสว่านซีรีส์ยาว A940 รองรับความลึก 10xD

    ตัวอย่างข้อมูลการตัด – A9017.7 (Ø7.7 mm)

    กลุ่มวัสดุvc (m/min)f (mm/rev)
    P1.1 เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถัน ความแข็งต่ำกว่า 240HB580.242
    P1.2 เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถันและฟอสฟอรัส ความแข็งต่ำกว่า 180HB650.242
    P1.3 เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่ายผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว ความแข็งต่ำกว่า 180HB680.242
    P2.1 เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ คาร์บอนต่ำกว่า 0.25%C ความแข็งต่ำกว่า 180HB500.242
    P2.2 เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง คาร์บอนต่ำกว่า 0.55%C ความแข็งต่ำกว่า 240HB440.213
    P2.3 เหล็กกล้าคาร์บอนสูง คาร์บอนมากกว่า 0.55%C ความแข็งต่ำกว่า 300HB390.155
    P3.1 เหล็กกล้าผสม ความแข็งต่ำกว่า 180HB490.213

    ค่าข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิตสำหรับขนาดนี้ ข้อมูลการตัดจะแตกต่างกันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวอย่างเช่น A9012.5 (Ø2.5 mm) ในสแตนเลสเฟอร์ริติก M1.1 ที่มีความแข็งต่ำกว่า 160HB ใช้ค่า vc 23 m/min และ f 0.053 mm/rev ควรปรับค่าให้เหมาะกับเครื่องจักรและการติดตั้งจริง

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ PFX_A901 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย