ดอกสว่านจ็อบเบอร์ PFX_A900

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ PFX จาก Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวขาวไม่เคลือบ (bright) และมีมุมปลายดอก 130° ร่องเกลียวมุมสูง (quick spiral) ร่วมกับแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก ช่วยให้เจาะรูลึกได้ถึง 6xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ (pecking) ในงานเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN/ANSI
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 ซึ่งเป็นโซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • ทิศทางการตัดแบบตัดขวา (right hand)

    ขอบเขตการใช้งาน

    Dormer Pramet กำหนดให้ A900 ใช้เจาะเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย ในข้อมูลเงื่อนไขการตัดของผู้ผลิต กลุ่มวัสดุที่เป็นการใช้งานหลัก ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่าย (free-machining) เหล็กกล้าผสมที่มีความแข็งไม่เกิน 360 HB เหล็กกล้าเครื่องมือที่มีความแข็งไม่เกิน 39 HRC และสแตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก ออสเทนนิติก ออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก และซูเปอร์ออสเทนนิติก ส่วนโลหะผสมทองแดงที่ตัดง่ายถูกระบุว่าใช้งานได้ (possible use)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เจาะรูลึกได้ถึง 6xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ
    • อัตราป้อนที่แนะนำขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก Dormer Pramet เผยแพร่ข้อมูลการตัดแยกตามแต่ละขนาด จึงควรใช้ค่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานจริง (ดูตัวอย่างในตารางข้อมูลการตัด)
    • ภายในกลุ่มวัสดุเดียวกัน ความเร็วตัดที่แนะนำจะลดลงเมื่อความแข็งของชิ้นงานสูงขึ้น

     

    A900 คือดอกสว่านจ็อบเบอร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ PFX ของ Dormer Pramet สำหรับงานเจาะบนเครื่องจักร ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) และจำหน่ายแบบผิวขาวไม่เคลือบ (bright)

    ร่องเกลียวมุมสูง (quick spiral) และแกนกลางดอกแบบพาราโบลิกถูกออกแบบมาให้เจาะรูลึกได้ถึง 6xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ (pecking) เมื่อรวมกับมุมปลายดอก 130° และก้านตรงทรงกระบอก ทำให้ A900 เหมาะกับงานเจาะที่ต้องการผลผลิตสูงในเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุดอกเป็น HSS-E ผสมโคบอลต์
    • ผิวขาวไม่เคลือบ (bright)
    • ร่องเกลียวมุมสูงพร้อมแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก เจาะได้ 6xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ
    • มุมปลายดอก 130°
    • ก้านตรงทรงกระบอก ตัดเฉือนแบบตัดขวา (right-hand)
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8 (โซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN/ANSI มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch แบบเศษส่วน

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์ / กลุ่มผลิตภัณฑ์A900 / PFX
    ประเภทดอกสว่านจ็อบเบอร์ ก้านตรง
    วัสดุดอกHSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์)
    ผิวสำเร็จผิวขาว (ไม่เคลือบ)
    มุมปลายดอก130°
    รูปแบบร่องคายเศษร่องเกลียวมุมสูง (quick spiral) พร้อมแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก
    ความลึกเจาะที่ใช้งานได้6xD โดยไม่ต้องถอนดอกเป็นระยะ
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก
    ทิศทางการตัดตัดขวา (right hand)
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh8 (ตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    มาตรฐานDIN/ANSI
    ขนาดมีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch แบบเศษส่วน (ดูตารางสเปก)
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส ซูเปอร์อัลลอย

     

    ขนาดของรุ่นที่คัดมาตามข้อมูลที่ Dormer Pramet เผยแพร่ ซีรีส์ A900 มีทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแบบเมตริกและแบบ inch เศษส่วน

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DCความยาวร่อง LCF (mm)ความยาวรวม OAL (mm)
    A9001.01 mm1234
    A9003/322.38 mm (3/32 inch)3257
    A9002.62.6 mm3057
    A9006.26.2 mm63101
    A9006.96.9 mm69109
    A9001/212.7 mm (1/2 inch)101151

     

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ที่มีก้านตรงทรงกระบอกและตัวดอกที่มีร่อง ตัวดอกมีร่องเกลียวมุมสูง (quick spiral) พร้อมแกนกลางดอกแบบพาราโบลิก และปลายดอกมีมุม 130°

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • LCF: ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL: ความยาวรวม
    • DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนจับยึด)

    ตัวอย่างรุ่น A9001.0: DC 1 mm, LCF 12 mm, OAL 34 mm, DCON 1 mm

     

    การเลือกเงื่อนไขการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    เลือกความเร็วตัด (vc) ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน จากนั้นเลือกอัตราป้อน (f) ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก ค่าด้านล่างเป็นค่าเริ่มต้นจาก Dormer Pramet โดย vc เท่ากันสำหรับทุกขนาดที่แสดง ส่วน f จะเพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก

    กลุ่มวัสดุvc (m/min)f สำหรับ A9001.0, 1 mm (mm/rev)f สำหรับ A9003/32, 2.38 mm (mm/rev)f สำหรับ A9001/2, 12.7 mm (mm/rev)
    P3.1 เหล็กกล้าผสม ต่ำกว่า 180 HB310.020.080.25
    P3.2 เหล็กกล้าผสม 180-260 HB250.020.080.25
    P3.3 เหล็กกล้าผสม 260-360 HB210.0170.050.155
    P4.1 เหล็กกล้าเครื่องมือ ต่ำกว่า 26 HRC190.020.080.25
    M1.1 สแตนเลสเฟอร์ริติก ต่ำกว่า 160 HB210.0170.050.155
    M1.2 สแตนเลสเฟอร์ริติก 160-220 HB170.0170.050.155
    M2.1 สแตนเลสมาร์เทนซิติก ต่ำกว่า 200 HB180.0170.050.155
    M2.2 สแตนเลสมาร์เทนซิติก 200-280 HB150.0170.050.155
    M3.1 สแตนเลสออสเทนนิติก ต่ำกว่า 200 HB80.0170.050.155
    M3.2 สแตนเลสออสเทนนิติก 200-260 HB70.0170.050.155
    M3.3 สแตนเลสออสเทนนิติก 260-300 HB60.0170.050.155
    M4.1 สแตนเลสออสเทนนิติก-เฟอร์ริติก / ซูเปอร์ออสเทนนิติก ต่ำกว่า 300 HB90.0150.0370.114

    ผู้ผลิตยังระบุข้อมูลสำหรับเหล็กกล้าเครื่องมือ 26-39 HRC (P4.2) ที่ 16 m/min และ 0.017 mm/rev สำหรับ A9001.0 เหล็กกล้าคาร์บอนกลึงง่าย (P1.1 ถึง P1.3) ที่ 34-40 m/min และ 0.25 mm/rev สำหรับ A9001/2 และโลหะผสมทองแดงที่ตัดง่าย (N3.1) ในฐานะการใช้งานที่ทำได้ (possible use) ที่ 90 m/min และ 0.02 mm/rev สำหรับ A9001.0

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านจ็อบเบอร์ PFX_A900 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย