ดอกสว่านก้านเทเปอร์แบบยาว_A350

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet A350 คือดอกสว่านก้านเทเปอร์แบบยาว (ก้านมอร์สเทเปอร์) ทำจาก HSS ตามมาตรฐาน DIN 341 ปลายดอกทรงกรวย 118° แบบลดความหนาเว็บและผิวผ่านการอบไอน้ำ ออกแบบมาเพื่อเจาะลึก 6xD ในเหล็กได้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอกเป็นช่วง

    • มาตรฐาน: DIN 341 (ดอกสว่านแบบยาวก้านมอร์สเทเปอร์)
    • ความลึก: อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 6xD ผู้ผลิตระบุว่าเจาะเหล็กได้โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง
    • การจัดหมวดหมู่ของผู้ผลิต: งานเจาะรู ดอกสว่านตัน แบบยาว (6xD ขึ้นไป) งานเครื่องจักร
    • ข้อมูลการตัด: ผู้ผลิตเผยแพร่เงื่อนไขการตัดแยกตามกลุ่มวัสดุ ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) M (สแตนเลส) K (เหล็กหล่อ) N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) ควรตั้งความเร็วและอัตราป้อนตามข้อมูลนี้ให้เหมาะกับชิ้นงานจริง
    • การติดตั้ง: ตรวจสอบให้ขนาดมอร์สเทเปอร์ของดอกสว่านตรงกับสปินเดิลหรือตัวจับ และรักษาผิวเทเปอร์ทั้งสองด้านให้สะอาดและไม่เสียหาย เพื่อให้ดอกสว่านเข้าที่อย่างถูกต้อง

     

    ดอกสว่านก้านเทเปอร์แบบยาว Dormer Pramet A350 เป็นดอกสว่านทวิสต์แบบตัน ทำจาก HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) ตามมาตรฐาน DIN 341 ซึ่งเป็นมาตรฐานของดอกสว่านแบบยาวก้านมอร์สเทเปอร์ จัดอยู่ในกลุ่มดอกสว่านตันแบบยาวสำหรับงานเครื่องจักรของผู้ผลิต โดยจับยึดดอกสว่านเข้ากับเครื่องโดยตรงผ่านก้านมอร์สเทเปอร์

    คุณสมบัติเด่น

    • ความยาวแบบซีรีส์ยาวตาม DIN 341 เจาะได้ลึก 6xD
    • ปลายดอกทรงกรวย 118° แบบลดความหนาเว็บ
    • ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam oxide)
    • วัสดุดอกเป็น HSS
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ทิศทางการตัดขวา
    • ก้านมอร์สเทเปอร์ ติดตั้งเข้ากับสปินเดิลของเครื่องได้โดยตรง

    การใช้งาน

    เจาะรูลึกสูงสุด 6xD ในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอกเป็นช่วง บนเครื่องที่มีสปินเดิลหรือตัวจับแบบมอร์สเทเปอร์ ในงานที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐาน (jobber) มีระยะเอื้อมไม่พอ

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์A350
    ประเภทดอกสว่านก้านเทเปอร์แบบยาว
    วัสดุดอกHSS
    การปรับสภาพผิวอบไอน้ำ (steam oxide)
    มาตรฐานDIN 341
    ปลายดอกทรงกรวย 118° แบบลดความหนาเว็บ
    รูปแบบร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ความลึกใช้งาน6xD (ไม่ต้องถอยดอกเมื่อเจาะเหล็ก)
    ก้านก้านมอร์สเทเปอร์ (MK)

     

    ดอกสว่านทวิสต์แบบตันชิ้นเดียว ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ จากปลายตัดไปถึงปลายก้าน ดังนี้

    • ปลายดอก: ทรงกรวย 118° แบบลดความหนาเว็บ ทิศทางการตัดขวา
    • ลำตัว: ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานตลอดความยาวร่อง (LCF) ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC)
    • ก้าน: ก้านมอร์สเทเปอร์ (MK) ที่ปลายด้านท้าย สำหรับติดตั้งเข้ากับสปินเดิล

    ขนาดที่ระบุในแต่ละรายการ ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC) ความยาวร่อง (LCF) ความยาวรวม (OAL) และขนาดมอร์สเทเปอร์ (MK) โดยความยาวเป็นไปตาม DIN 341 แบบซีรีส์ยาว

     

    เลือก A350 หรือ A130?

    Dormer Pramet มีดอกสว่านก้านเทเปอร์ A130 ความยาวมาตรฐาน (jobber) ตาม DIN 345 สำหรับเจาะ 4xD ด้วย ให้เลือก A350 เมื่อรูลึกเกินกว่าที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานจะเอื้อมถึง สูงสุด 6xD และเมื่อความลึก 4xD เพียงพอ A130 ที่สั้นกว่าจะให้การจับยึดที่แข็งแรงกว่า

    เลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (P): งานหลักของ A350 เจาะได้ 6xD โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง
    • สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S): ตรวจสอบข้อมูลการตัดของผู้ผลิตสำหรับกลุ่มวัสดุนั้น และปรับความเร็วและอัตราป้อนให้เหมาะสม

    เลือกขนาด

    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC) ตามรูที่ต้องการ จากนั้นตรวจสอบว่าขนาดมอร์สเทเปอร์ (MK) เข้ากับสปินเดิลหรืออะแดปเตอร์ของเครื่อง
    • ตรวจสอบว่าความยาวร่อง (LCF) ยาวกว่าความลึกรู เพื่อให้เศษคายออกจากรูได้
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A35010.7 | ดอกสว่านก้านเทเปอร์แบบยาว_A350 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย