ดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ_A345

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer A345 คือดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ วัสดุ HSS ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1870 (1) ปลายดอกทรงกรวยมุม 118° แบบลดความหนาแกนกลาง และผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) ออกแบบมาสำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 10xD ในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอก (pecking)

    • มาตรฐาน: DIN 1870 (1) ซึ่งเป็นมาตรฐานดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h8 ซึ่งเป็นช่วงพิกัดมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • ความลึกใช้งาน: 10xD สำหรับการเจาะในเหล็กโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอก (pecking)
    • ทิศทางการหมุน: หมุนขวา
    • หมวดสินค้าของ Dormer Pramet: งานเจาะรู, ดอกสว่านเนื้อตัน, ดอกสว่านยาว (≥ 6xD), งานเครื่องจักร

    ข้อควรระวังสำหรับก้านเตเปอร์มอร์ส

    • ลิ้นที่ปลายเตเปอร์มอร์สไม่ได้มีไว้สำหรับส่งแรงขับหมุน แต่มีไว้เพื่อช่วยถอดดอกสว่านออกจากตัวจับยึดได้ง่ายเท่านั้น
    • ลิ้นที่หักหรือบิดมักเกิดจากเตเปอร์ที่สวมเข้าไม่สนิทจนดอกสว่านลื่นไถล ส่วนดอกสว่านที่หลวมก็เกิดจากเตเปอร์มอร์สที่ชำรุด จึงควรตรวจสอบก้านและเตเปอร์ของตัวจับยึดว่าไม่มีความเสียหายก่อนใช้งาน

     

    Dormer A345 เป็นดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ วัสดุเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 1870 (1) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสว่านยาว (≥ 6xD) สำหรับงานเครื่องจักรของ Dormer Pramet มีความลึกใช้งาน 10xD จึงเจาะรูลึกในเหล็กได้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยดอก (pecking)

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือ HSS
    • ปลายดอกทรงกรวยมุม 118° แบบลดความหนาแกนกลาง
    • ปรับสภาพผิวด้วยการอบไอน้ำ (steam oxide)
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดเฉือนทางขวา
    • ก้านเตเปอร์มอร์ส ขนาดเตเปอร์สัมพันธ์กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8

    การใช้งาน

    งานเจาะรูลึกด้วยเครื่องจักรที่จับยึดเครื่องมือด้วยเตเปอร์มอร์ส ข้อมูลการใช้งานของ Dormer ระบุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเป็นการใช้งานหลัก และระบุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางและคาร์บอนสูง สแตนเลส เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น และโลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก (Fe-based) เป็นการใช้งานที่ทำได้

     

    ซีรีส์A345
    ประเภทดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ
    วัสดุเครื่องมือHSS
    การปรับสภาพผิวอบไอน้ำ (steam oxide)
    มุมปลายดอก118° ปลายทรงกรวยแบบลดความหนาแกนกลาง
    รูปแบบร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ก้านเตเปอร์มอร์ส (ขนาด MT ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    มาตรฐานDIN 1870 (1)
    ความลึกใช้งาน10xD
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh8

     

    รหัสสินค้าDC (mm)DC (inch)LCF (mm)OAL (mm)เตเปอร์มอร์ส
    A34541/6416.270.6406230355MT 2
    A34516.516.500.6496230355MT 2
    A34518.018.000.7087245370MT 2
    A34524.024.000.9449290440MT 3
    A34524.524.500.9646290440MT 3
    A34525.025.000.9843290440MT 3
    A345125.401.0000290440MT 3
    A34525.525.501.0039290440MT 3
    A34526.026.001.0236290440MT 3

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม โดย A3451 คือขนาด 1 inch

     

    ดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ มีปลายตัดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง มีช่วงร่องเกลียวยาวตลอดลำตัว และมีก้านเตเปอร์มอร์สอยู่ที่ปลายอีกด้าน ส่วนลิ้น (tang) ที่ปลายเตเปอร์มีไว้สำหรับถอดดอกสว่านออกจากตัวจับยึดเท่านั้น

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • LCF: ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL: ความยาวรวม
    • CZC MS: ขนาดเตเปอร์มอร์สด้านเครื่องจักร
    • มุมปลายดอก: 118°

    ตัวอย่าง A3451: DC 25.40 mm, LCF 290 mm, OAL 440 mm, MT 3

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer เผยแพร่ข้อมูลความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานและความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับกลุ่มสินค้า A345 ตัวอย่างจากข้อมูลสินค้าของ Dormer:

    กลุ่มวัสดุวัสดุชิ้นงานความเหมาะสมความเร็วตัด vc (m/min)
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, < 0.25% C, < 180 HBใช้งานหลัก19
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง, < 0.55% C, < 240 HBใช้งานได้17
    P2.3เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, > 0.55% C, < 300 HBใช้งานได้15
    M2.1สแตนเลสมาร์เทนซิติก, < 200 HBใช้งานได้15
    M2.2สแตนเลสมาร์เทนซิติก, 200 - 280 HBใช้งานได้12
    M3.1สแตนเลสออสเทนนิติก, < 200 HBใช้งานได้5
    M3.2สแตนเลสออสเทนนิติก, 200 - 260 HBใช้งานได้4
    M3.3สแตนเลสออสเทนนิติก, 260 - 300 HBใช้งานได้4
    K5.1เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น, < 180 HBใช้งานได้15
    K5.2เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น, 180 - 220 HBใช้งานได้11
    K5.3เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น, 220 - 260 HBใช้งานได้9
    S2.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก (Fe-based), < 200 HBใช้งานได้5

    อัตราป้อนต่อรอบขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน จึงควรตรวจสอบข้อมูลของ Dormer สำหรับรหัสสินค้าที่ใช้งานจริง เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำถูกระบุเป็นการใช้งานหลัก ส่วนสแตนเลสออสเทนนิติกต้องใช้ความเร็วตัดที่ต่ำกว่ามาก

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A3451/2 | ดอกสว่านก้านเตเปอร์มอร์สแบบยาวพิเศษ_A345 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย