ดอกสว่านยาวพิเศษ_1511

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านยาวพิเศษ Dormer Pramet 1511 (แบรนด์ Precision Twist Drill) ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบก้านตรง มุมปลายดอก 118° และผิวอบไอน้ำ (steam tempered) ขนาด 23/32 inch นี้มีความยาวร่องคายเศษ 11 inch และความยาวรวม 15 inch ตามมาตรฐาน ANSI เจาะได้ลึกถึง 15xD แบบเจาะเป็นช่วง (pecking) ในเหล็ก เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ในขนาดแบบ fractional inch แบรนด์สินค้า: Precision Twist Drill (Dormer Pramet)
ผิวสำเร็จในซีรีส์ 1511
ขนาดตั้งแต่ 17/32 inch ขึ้นไปเป็นผิวอบไอน้ำ (steam oxide) เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น รุ่น 151123/32 จึงมีผิวแบบนี้ ส่วนขนาดที่เล็กกว่าเป็นผิวขาว (bright) ซึ่งช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักรในเหล็ก เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ใช้การเจาะเป็นช่วง (peck drilling) ดอกสว่านรองรับความลึกได้ถึง 15xD เมื่อเจาะเป็นช่วง จึงควรถอนดอกออกเป็นระยะเพื่อคายเศษออกจากร่องที่ยาว
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ดูตารางข้อมูลการตัด) ค่าอัตราป้อนของ Dormer Pramet เป็นค่าแนะนำโดยมีค่าเผื่อ ±25%
1511 คือดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานทั่วไปจาก Dormer Pramet จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ตามมาตรฐาน ANSI ช่วยเพิ่มระยะเอื้อมสำหรับงานเจาะรูลึกและการเจาะทะลุชิ้นงานยาวหรือตำแหน่งที่เข้าถึงยาก ซึ่งดอกสว่านความยาวมาตรฐาน (jobber length) เจาะไม่ถึง
รุ่น 151123/32 มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 23/32 inch (0.7188 inch) ความยาวร่องคายเศษ 11 inch และความยาวรวม 15 inch ในซีรีส์ 1511 ขนาดตั้งแต่ 17/32 inch ขึ้นไปเป็นผิวอบไอน้ำ (steam oxide) ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุเครื่องมือเป็นเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
- มุมปลายดอก 118°
- ผิวอบไอน้ำ (steam oxide) เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการหล่อลื่น
- ก้านตรง (ทรงกระบอก)
- ตัดขวา (right hand)
- เจาะลึกได้ถึง 15xD แบบเจาะเป็นช่วง (pecking)
- ผลิตตามมาตรฐาน ANSI (ขนาดแบบ fractional inch)
การใช้งาน
งานเจาะรูลึกในเหล็ก เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก บนเครื่องจักรกล ทั้งในงานวิศวกรรมทั่วไป งานซ่อมบำรุง และงานผลิต
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | 1511 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านยาวพิเศษ (สำหรับงานทั่วไป) |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
| การปรับปรุงผิว | ผิวอบไอน้ำ (steam oxide) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา (right hand) |
| ความลึกเจาะที่ใช้งานได้ | 15xD (เจาะเป็นช่วง) |
| มาตรฐาน | ANSI |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด | 23/32 inch (0.7188 inch) |
| ความยาวร่องคายเศษ | 11 inch |
| ความยาวรวม | 15 inch |
| ช่วงขนาดในซีรีส์ | 3/16 inch ถึง 1 inch |
| รหัสสั่งซื้อ (ANSI) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (fractional inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (mm) | ความยาวร่องคายเศษ (inch) | ความยาวรวม (inch) | ความยาวรวม (mm) | จำนวนต่อแพ็ก | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151123/32 | 23/32 | 0.7188 | 18.26 | 11 | 15 | 381 | 1 | 059546 |
ดอกสว่านยาวพิเศษแบบก้านตรง ขนาดของรุ่น 151123/32:
- d1 (เส้นผ่านศูนย์กลางตัด): 23/32 inch (0.7188 inch / 18.26 mm)
- l2 (ความยาวร่องคายเศษ): 11 inch
- l1 (ความยาวรวม): 15 inch (381 mm)
- ก้าน: ก้านตรง (ทรงกระบอก) ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางดอก อยู่ด้านตรงข้ามกับปลายดอก
- ปลายดอก: มุมปลายดอก 118° ตัดขวา (right hand)
ส่วนร่องคายเศษยาว 11 inch นับจากปลายดอก ส่วนที่เหลือของความยาวรวม 15 inch เป็นก้านเรียบสำหรับจับยึด
การเลือกข้อมูลการตัดตามวัสดุชิ้นงาน
ค่าต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับดอกสว่านยาวพิเศษ 1511 ค่าอัตราป้อนนำมาจากคอลัมน์ 3/4 inch (20 mm) ในตารางอัตราป้อนของผู้ผลิต ซึ่งเป็นขนาดที่ใกล้เคียง 23/32 inch มากที่สุด ค่าเผื่ออัตราป้อนคือ ±25%
| กลุ่มวัสดุ | ตัวอย่างเกรด | ความแข็ง | ความเร็วตัด (SFM) | อัตราป้อน (IPR) |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กอ่อนสำหรับงานแม่เหล็ก | 12L14, 12L15 | ต่ำกว่า 120 HB | 79 | 0.0085 |
| เหล็กโครงสร้าง / เหล็กสำหรับชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง | 1005-1025, A36 | ต่ำกว่า 200 HB | 72 | 0.0085 |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 1030-1060, 1144-1146 | ต่ำกว่า 24 HRC | 52 | 0.0063 |
| เหล็กกล้าผสม | 4140, 4340, 8620 | ต่ำกว่า 24 HRC | 49 | 0.0063 |
| เหล็กกล้าผสมชุบแข็งและอบคืนตัว | 4140, 4340 | 24 ถึง 38 HRC | 20 | 0.0043 |
| สแตนเลสเกรดกลึงง่าย | 303, 416 | ต่ำกว่า 24 HRC | 30 | 0.0063 |
| สแตนเลสออสเทนนิติก | 304, 316 | ต่ำกว่า 24 HRC | 13 | 0.0085 |
| เหล็กหล่อเทา | A48 Class 20 | ต่ำกว่า 150 HB | 72 | 0.0110 |
| เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่อเหนียว | GGG40-GGG70 | ต่ำกว่า 200 HB | 43 | 0.0063 |
| ทองเหลือง, บรอนซ์ | ต่ำกว่า 200 HB | 108 | 0.0110 | |
| อะลูมิเนียมผสม (Si ต่ำกว่า 0.5%) | 6061 T6, 7075 | ต่ำกว่า 150 HB | 72 | 0.0110 |
| เทอร์โมพลาสติก | 98 | 0.0126 |