ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลงท์_R51

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
R51 คือดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลงท์สำหรับงานทั่วไปจาก Precision Twist Drill (Dormer Pramet) เป็นดอกสว่าน HSS ก้านตรงที่มีความยาวร่องและความยาวรวมมากกว่าดอกสว่านจ็อบเบอร์ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI มุมปลาย 118° มีขนาดแบบเศษส่วนตั้งแต่ 1/64 ถึง 1.3/4 inch สำหรับการเจาะลึก 6xD โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง ในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Precision Twist Drill (PTD) แบรนด์ในเครือ Dormer Pramet
- หมวดสินค้าของผู้ผลิต: งานเจาะรู – ดอกสว่านตัน – แบบยาว (≥ 6xD) – R51 / R52 / R55
- มาตรฐาน: ANSI
- วัสดุดอก: HSS; มุมปลาย 118°; หมุนตัดขวา
กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (เงื่อนไขการตัดตามผู้ผลิต)
- P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ธาตุผสมไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
- M – สเตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมตั้งแต่ 11% ขึ้นไป)
- K – เหล็กหล่อ (งานหล่อจากโลหะผสมเหล็กกับคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
- N – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (โลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสมในปริมาณที่มีนัยสำคัญ)
- S – โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าสเตนเลส)
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะลึกถึง 6xD โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง
- ความเร็วตัด (SFM) และอัตราป้อน (IPR) อ้างอิงจากตารางกลุ่มวัสดุงาน (AMG) ของผู้ผลิต และค่าอัตราป้อนมีพิกัด ±25% ดูค่าต่าง ๆ ได้ในตารางข้อมูลการตัดบนหน้านี้
- ตารางของผู้ผลิตไม่มีข้อมูลการตัดสำหรับซีรีส์นี้ในเหล็กชุบแข็ง 49-63 HRC (AMG 1.7, 1.8) สเตนเลสชนิดตกตะกอนแข็ง (AMG 2.4) และกราไฟต์ (AMG 10.1)
ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลงท์ R51 – Precision Twist Drill / Dormer Pramet
ซีรีส์ R51 คือดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลงท์สำหรับงานทั่วไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision Twist Drill (PTD) ของ Dormer Pramet เป็นดอกสว่านเกลียวที่ทำจากเหล็กไฮสปีด (HSS) แบบก้านตรงทรงกระบอก ความยาวร่องและความยาวรวมมากกว่าดอกสว่านจ็อบเบอร์มาตรฐาน จึงเจาะได้ถึงระยะลึกที่รูลึกต้องการ ผู้ผลิตกำหนดให้เป็นดอกสว่านแบบยาวตามมาตรฐาน ANSI มุมปลาย 118° สำหรับการเจาะลึก 6xD โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง ในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
R511.11/64 คือขนาด 1.11/64 inch (1.1719 inch) ของซีรีส์นี้ มีความยาวร่อง 7.3/8 inch และความยาวรวม 12 inch
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุดอกเป็น HSS สำหรับงานเจาะทั่วไป
- ความยาวร่องและความยาวรวมมากกว่าดอกสว่านจ็อบเบอร์ เพื่อระยะเจาะลึกและระยะเอื้อม
- มุมปลาย 118° หมุนตัดขวา
- ผิวไบรท์ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้นในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต ขนาด 45/64 inch ขึ้นไปเป็นผิวสตีมออกไซด์)
- ก้านตรงทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- ระยะเจาะใช้งาน 6xD เจาะได้โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง
- ผลิตตามมาตรฐาน ANSI มีขนาดแบบเศษส่วน 87 ขนาด ตั้งแต่ 1/64 ถึง 1.3/4 inch
การใช้งาน
งานเจาะรูลึกและงานที่ต้องการระยะเอื้อมเพิ่มขึ้น ในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง (กลุ่มวัสดุ ISO P, M, K, N, S)
| แบรนด์ | Precision Twist Drill (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | R51 |
| ประเภท | ดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลงท์ (ลองซีรีส์) สำหรับงานทั่วไป |
| วัสดุดอก | HSS |
| ผิวสำเร็จ | ไบรท์ (ไม่เคลือบ); ขนาด 45/64 inch ขึ้นไป: สตีมออกไซด์ |
| มุมปลาย | 118° |
| ก้าน | ก้านตรงทรงกระบอก |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| ระยะเจาะใช้งาน | 6xD โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วง |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ช่วงขนาด | 1/64 – 1.3/4 inch (87 ขนาดแบบเศษส่วน) |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | กลุ่ม ISO P, M, K, N, S |
| R511.11/64 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.11/64 inch (1.1719 inch) ความยาวร่อง 7.3/8 inch ความยาวรวม 12 inch EDP 051111 จำนวนต่อแพ็ก 1 |
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางแบบทศนิยม (inch) | ความยาวร่อง l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | จำนวนต่อแพ็ก | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R511/64 | 1/64 | 0.0156 | 5/16 | 1.1/2 | 12 | 051001 |
| R511/32 | 1/32 | 0.0313 | 3/4 | 2 | 12 | 051002 |
| R513/64 | 3/64 | 0.0469 | 1.1/8 | 2.1/4 | 12 | 051003 |
| R511/16 | 1/16 | 0.0625 | 1.3/4 | 3 | 12 | 051004 |
| R515/64 | 5/64 | 0.0781 | 2 | 3.3/4 | 12 | 051005 |
| R513/32 | 3/32 | 0.0938 | 2.1/4 | 4.1/4 | 12 | 051006 |
| R517/64 | 7/64 | 0.1094 | 2.1/2 | 4.5/8 | 12 | 051007 |
| R511/8 | 1/8 | 0.1250 | 2.3/4 | 5.1/8 | 12 | 051008 |
| R519/64 | 9/64 | 0.1406 | 3 | 5.3/8 | 12 | 051009 |
| R515/32 | 5/32 | 0.1563 | 3 | 5.3/8 | 12 | 051010 |
| R5111/64 | 11/64 | 0.1719 | 3.3/8 | 5.3/4 | 12 | 051011 |
| R513/16 | 3/16 | 0.1875 | 3.3/8 | 5.3/4 | 12 | 051012 |
| R5113/64 | 13/64 | 0.2031 | 3.5/8 | 6 | 12 | 051013 |
| R517/32 | 7/32 | 0.2188 | 3.5/8 | 6 | 12 | 051014 |
| R5115/64 | 15/64 | 0.2344 | 3.3/4 | 6.1/8 | 12 | 051015 |
| R511/4 | 1/4 | 0.2500 | 3.3/4 | 6.1/8 | 12 | 051016 |
| R5117/64 | 17/64 | 0.2656 | 3.7/8 | 6.1/4 | 6 | 051017 |
| R519/32 | 9/32 | 0.2813 | 3.7/8 | 6.1/4 | 6 | 051018 |
| R5119/64 | 19/64 | 0.2969 | 4 | 6.3/8 | 6 | 051019 |
| R515/16 | 5/16 | 0.3125 | 4 | 6.3/8 | 6 | 051020 |
| R5121/64 | 21/64 | 0.3281 | 4.1/8 | 6.1/2 | 6 | 051021 |
| R5111/32 | 11/32 | 0.3437 | 4.1/8 | 6.1/2 | 6 | 051022 |
| R5123/64 | 23/64 | 0.3594 | 4.1/4 | 6.3/4 | 6 | 051023 |
| R513/8 | 3/8 | 0.3750 | 4.1/4 | 6.3/4 | 6 | 051024 |
| R5125/64 | 25/64 | 0.3906 | 4.3/8 | 7 | 6 | 051025 |
| R5113/32 | 13/32 | 0.4063 | 4.3/8 | 7 | 6 | 051026 |
| R5127/64 | 27/64 | 0.4219 | 4.5/8 | 7.1/4 | 6 | 051027 |
| R517/16 | 7/16 | 0.4375 | 4.5/8 | 7.1/4 | 6 | 051028 |
| R5129/64 | 29/64 | 0.4531 | 4.3/4 | 7.1/2 | 6 | 051029 |
| R5115/32 | 15/32 | 0.4687 | 4.3/4 | 7.1/2 | 6 | 051030 |
| R5131/64 | 31/64 | 0.4844 | 4.3/4 | 7.3/4 | 6 | 051031 |
| R511/2 | 1/2 | 0.5000 | 4.3/4 | 7.3/4 | 6 | 051032 |
| R5133/64 | 33/64 | 0.5156 | 4.3/4 | 8 | 1 | 051033 |
| R5117/32 | 17/32 | 0.5313 | 4.3/4 | 8 | 1 | 051034 |
| R5135/64 | 35/64 | 0.5469 | 4.7/8 | 8.1/4 | 1 | 051035 |
| R519/16 | 9/16 | 0.5625 | 4.7/8 | 8.1/4 | 1 | 051036 |
| R5137/64 | 37/64 | 0.5781 | 4.7/8 | 8.3/4 | 1 | 051037 |
| R5119/32 | 19/32 | 0.5937 | 4.7/8 | 8.3/4 | 1 | 051038 |
| R5139/64 | 39/64 | 0.6094 | 4.7/8 | 8.3/4 | 1 | 051039 |
| R515/8 | 5/8 | 0.6250 | 4.7/8 | 8.3/4 | 1 | 051040 |
| R5141/64 | 41/64 | 0.6406 | 5.1/8 | 9 | 1 | 051041 |
| R5121/32 | 21/32 | 0.6563 | 5.1/8 | 9 | 1 | 051042 |
| R5143/64 | 43/64 | 0.6719 | 5.3/8 | 9.1/4 | 1 | 051043 |
| R5111/16 | 11/16 | 0.6875 | 5.3/8 | 9.1/4 | 1 | 051044 |
| R5145/64 | 45/64 | 0.7031 | 5.5/8 | 9.1/2 | 1 | 051045 |
| R5123/32 | 23/32 | 0.7188 | 5.5/8 | 9.1/2 | 1 | 051046 |
| R5147/64 | 47/64 | 0.7344 | 5.7/8 | 9.3/4 | 1 | 051047 |
| R513/4 | 3/4 | 0.7500 | 5.7/8 | 9.3/4 | 1 | 051048 |
| R5149/64 | 49/64 | 0.7656 | 6 | 9.7/8 | 1 | 051049 |
| R5125/32 | 25/32 | 0.7813 | 6 | 9.7/8 | 1 | 051050 |
| R5151/64 | 51/64 | 0.7969 | 6.1/8 | 10 | 1 | 051051 |
| R5113/16 | 13/16 | 0.8125 | 6.1/8 | 10 | 1 | 051052 |
| R5153/64 | 53/64 | 0.8281 | 6.1/8 | 10 | 1 | 051053 |
| R5127/32 | 27/32 | 0.8438 | 6.1/8 | 10 | 1 | 051054 |
| R5155/64 | 55/64 | 0.8594 | 6.1/8 | 10 | 1 | 051055 |
| R517/8 | 7/8 | 0.8750 | 6.1/8 | 10 | 1 | 051056 |
| R5157/64 | 57/64 | 0.8906 | 6.1/8 | 10 | 1 | 051057 |
| R5129/32 | 29/32 | 0.9063 | 6.1/8 | 10 | 1 | 051058 |
| R5159/64 | 59/64 | 0.9219 | 6.1/8 | 10.3/4 | 1 | 051059 |
| R5115/16 | 15/16 | 0.9375 | 6.1/8 | 10.3/4 | 1 | 051060 |
| R5161/64 | 61/64 | 0.9531 | 6.3/8 | 11 | 1 | 051061 |
| R5131/32 | 31/32 | 0.9688 | 6.3/8 | 11 | 1 | 051062 |
| R5163/64 | 63/64 | 0.9844 | 6.3/8 | 11 | 1 | 051063 |
| R511 | 1 | 1.0000 | 6.3/8 | 11 | 1 | 051100 |
| R511.1/64 | 1.1/64 | 1.0156 | 6.1/2 | 11.1/8 | 1 | 051101 |
| R511.1/32 | 1.1/32 | 1.0312 | 6.1/2 | 11.1/8 | 1 | 051102 |
| R511.3/64 | 1.3/64 | 1.0469 | 6.5/8 | 11.1/4 | 1 | 051103 |
| R511.1/16 | 1.1/16 | 1.0625 | 6.5/8 | 11.1/4 | 1 | 051104 |
| R511.5/64 | 1.5/64 | 1.0781 | 6.7/8 | 11.1/2 | 1 | 051105 |
| R511.3/32 | 1.3/32 | 1.0937 | 6.7/8 | 11.1/2 | 1 | 051106 |
| R511.7/64 | 1.7/64 | 1.1094 | 7.1/8 | 11.3/4 | 1 | 051107 |
| R511.1/8 | 1.1/8 | 1.1250 | 7.1/8 | 11.3/4 | 1 | 051108 |
| R511.9/64 | 1.9/64 | 1.1406 | 7.1/4 | 11.7/8 | 1 | 051109 |
| R511.5/32 | 1.5/32 | 1.1563 | 7.1/4 | 11.7/8 | 1 | 051110 |
| R511.11/64 | 1.11/64 | 1.1719 | 7.3/8 | 12 | 1 | 051111 |
| R511.3/16 | 1.3/16 | 1.1875 | 7.3/8 | 12 | 1 | 051112 |
| R511.13/64 | 1.13/64 | 1.2031 | 7.1/2 | 12.1/8 | 1 | 051113 |
| R511.7/32 | 1.7/32 | 1.2187 | 7.1/2 | 12.1/8 | 1 | 051114 |
| R511.15/64 | 1.15/64 | 1.2344 | 7.7/8 | 12.1/2 | 1 | 051115 |
| R511.1/4 | 1.1/4 | 1.2500 | 7.7/8 | 12.1/2 | 1 | 051116 |
| R511.5/16 | 1.5/16 | 1.3125 | 8.5/8 | 14.1/4 | 1 | 051120 |
| R511.3/8 | 1.3/8 | 1.3750 | 8.7/8 | 14.1/2 | 1 | 051124 |
| R511.7/16 | 1.7/16 | 1.4375 | 9.1/8 | 14.3/4 | 1 | 051128 |
| R511.1/2 | 1.1/2 | 1.5000 | 9.3/8 | 15 | 1 | 051132 |
| R511.9/16 | 1.9/16 | 1.5625 | 9.5/8 | 15.1/4 | 1 | 051136 |
| R511.5/8 | 1.5/8 | 1.6250 | 9.7/8 | 15.5/8 | 1 | 051140 |
| R511.3/4 | 1.3/4 | 1.7500 | 10.1/2 | 16.1/4 | 1 | 051148 |
ขนาด 45/64 inch ขึ้นไปผลิตด้วยผิวสตีมออกไซด์ ส่วนขนาดที่เล็กกว่าเป็นผิวไบรท์
R51 เป็นดอกสว่านเกลียวก้านตรง เริ่มจากปลายดอกคือปลายดอกสว่านมุม 118° ต่อด้วยลำตัวช่วงร่อง (ความยาวร่อง l2) แล้วจึงเป็นก้านทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับดอกสว่าน (d1) ความยาวรวมคือ l1 และทิศทางการตัดเป็นแบบหมุนขวา
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (= เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน)
- l2 – ความยาวร่อง
- l1 – ความยาวรวม
สำหรับ R511.11/64: d1 = 1.11/64 inch (1.1719 inch), l2 = 7.3/8 inch, l1 = 12 inch
การเลือกในตระกูล R51 / R52 / R55
- R51 – ขนาดแบบเศษส่วน (1/64 ถึง 1.3/4 inch)
- R52 – ขนาดแบบเบอร์ลวด (No. 80 ถึง No. 1)
- R55 – ขนาดแบบตัวอักษร
ทั้งสามซีรีส์เป็นดอกสว่านยาวแบบเทเปอร์เลงท์สำหรับงานทั่วไป วัสดุ HSS มุมปลาย 118° ให้เลือกซีรีส์ที่ตรงกับระบบขนาดที่ระบุในแบบงาน
ข้อมูลการตัดตามวัสดุชิ้นงาน (ตาราง AMG ของผู้ผลิต)
ความเร็วตัดมีหน่วยเป็น SFM อัตราป้อนหน่วย IPR แสดงที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1/8 inch ในตาราง ซึ่งใกล้เคียงกับ R511.11/64 มากที่สุด และพิกัดอัตราป้อนคือ ±25% สำหรับขนาดอื่นให้อ่านค่าอัตราป้อนของรหัสอัตราป้อนที่เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงที่สุดในตารางของผู้ผลิต
| AMG | วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง | ความเร็วตัด (SFM) | รหัสอัตราป้อน | อัตราป้อน (IPR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | เหล็กกล้าอ่อนสำหรับงานแม่เหล็ก (12L14, 12L15) | ต่ำกว่า 120 HB | 89 | G | 0.0130 |
| 1.2 | เหล็กโครงสร้าง / เหล็กสำหรับชุบผิวคาร์บูไรซ์ (A36) | ต่ำกว่า 200 HB | 82 | G | 0.0130 |
| 1.3 | เหล็กกล้าคาร์บอน (1030-1060) | ต่ำกว่า 24 HRC | 66 | E | 0.0102 |
| 1.4 | เหล็กกล้าผสม (4140, 4340) | ต่ำกว่า 24 HRC | 52 | E | 0.0102 |
| 1.5 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | 24-38 HRC | 30 | D | 0.0090 |
| 1.6 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | สูงกว่า 38 HRC | 20 | B | 0.0065 |
| 2.1 | สเตนเลสชนิดกลึงง่าย (303, 416) | ต่ำกว่า 24 HRC | 33 | D | 0.0090 |
| 2.2 | สเตนเลสออสเทนนิติก (304, 316) | ต่ำกว่า 24 HRC | 20 | F | 0.0116 |
| 2.3 | สเตนเลสเฟอร์ริติก + ออสเทนนิติก (ดูเพล็กซ์) และมาร์เทนซิติก | ต่ำกว่า 32 HRC | 13 | B | 0.0065 |
| 3.1 | เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น) | ต่ำกว่า 150 HB | 92 | H | 0.0148 |
| 3.2 | เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น) | สูงกว่า 150 HB ต่ำกว่า 32 HRC | 69 | E | 0.0102 |
| 3.3 | เหล็กหล่อกราไฟต์ทรงกลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | ต่ำกว่า 200 HB | 49 | D | 0.0090 |
| 3.4 | เหล็กหล่อกราไฟต์ทรงกลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | สูงกว่า 200 HB ต่ำกว่า 32 HRC | 43 | D | 0.0090 |
| 4.1 | ไทเทเนียมไม่ผสม | ต่ำกว่า 200 HB | 56 | E | 0.0102 |
| 4.2 | ไทเทเนียมผสม (6Al4V) | ต่ำกว่า 28 HRC | 30 | C | 0.0077 |
| 4.3 | ไทเทเนียมผสม | 28-38 HRC | 13 | A | 0.0053 |
| 5.1 | นิกเกิลไม่ผสม | ต่ำกว่า 150 HB | 26 | F | 0.0116 |
| 5.2 | นิกเกิลผสม (Monel 400, Inconel 625) | ต่ำกว่า 28 HRC | 13 | D | 0.0090 |
| 5.3 | นิกเกิลผสม (Inconel 718) | 28-38 HRC | 10 | A | 0.0053 |
| 6.1 | ทองแดงบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ | ต่ำกว่า 100 HB | 98 | E | 0.0102 |
| 6.2 | ทองเหลืองเบต้า (β) และบรอนซ์ | ต่ำกว่า 200 HB | 105 | H | 0.0148 |
| 6.3 | ทองเหลืองอัลฟา (α) | ต่ำกว่า 200 HB | 89 | G | 0.0130 |
| 6.4 | บรอนซ์ความแข็งแรงสูง | ต่ำกว่า 49 HRC | 52 | E | 0.0102 |
| 7.1 | อะลูมิเนียมและแมกนีเซียมไม่ผสม | ต่ำกว่า 100 HB | 105 | I | 0.0165 |
| 7.2 | อะลูมิเนียมผสม Si ต่ำกว่า 0.5% (6061 T6, 7075) | ต่ำกว่า 150 HB | 89 | H | 0.0148 |
| 7.3 | อะลูมิเนียมผสม Si 0.5-10% | ต่ำกว่า 120 HB | 89 | G | 0.0130 |
| 7.4 | อะลูมิเนียมผสม Si สูงกว่า 10%; แมกนีเซียมผสม | ต่ำกว่า 120 HB | 82 | E | 0.0102 |
| 8.1 | เทอร์โมพลาสติก | 115 | I | 0.0165 | |
| 8.2 | พลาสติกเทอร์โมเซ็ต | 85 | G | 0.0130 | |
| 8.3 | พลาสติกเสริมแรง (CFRP, GFRP) | 39 | E | 0.0102 | |
| 9.1 | เซอร์เมท | ต่ำกว่า 54 HRC | 10 | A | 0.0053 |