ดอกสว่านความยาวเทเปอร์_QC91P

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านความยาวเทเปอร์ Dormer Pramet QC91P ทำจาก HSS ผิวไบรท์ ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° เว็บแบบพาราโบลิก และก้านตรง ผลิตตามขนาดมาตรฐาน ANSI ออกแบบมาเพื่อเจาะรูลึก 6xD ได้โดยไม่ต้องถอยดอกเพื่อคายเศษ ในเหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ข้อมูลทั่วไป
- มาตรฐาน: ขนาดดอกสว่านความยาวเทเปอร์ตาม ANSI
- การใช้งาน: เหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ความลึกในการเจาะ: เจาะรูลึก 6xD ได้โดยไม่ต้องถอยดอกเพื่อคายเศษ ด้วยเว็บแบบพาราโบลิก
- ข้อมูลการตัด: Dormer Pramet เผยแพร่ค่าความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อน (f) ที่แนะนำสำหรับแต่ละขนาดตามกลุ่มวัสดุ ควรใช้ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- จับก้านให้เต็มความยาวในหัวจับหรือคอลเล็ตที่แข็งแรงและมีค่าการหนีศูนย์ต่ำ เนื่องจากดอกสว่านที่ยาวจะไวต่อการหนีศูนย์และการโก่งตัวมากกว่า
- ใช้น้ำมันหล่อเย็นที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน เพื่อช่วยระบายความร้อนและช่วยให้เศษไหลออกได้ดี
- สำหรับรูที่ลึกกว่า 6xD ให้ถอยดอกเป็นระยะเพื่อคายเศษ หรือเลือกใช้ดอกสว่านยาวพิเศษ
- สวมแว่นตานิรภัยและระวังอย่าให้มือเข้าใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุน
QC91P คือดอกสว่านความยาวเทเปอร์ (ซีรีส์ยาว) จาก Dormer Pramet ทำจาก HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) ผิวไบรท์แบบไม่เคลือบ มีก้านตรงและขนาดตามมาตรฐาน ANSI ร่องคายเศษที่ยาวขึ้นช่วยให้มีระยะเอื้อมมากกว่าดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์ จึงเหมาะกับงานเจาะรูลึกในงานแมชชีนนิ่งทั่วไปและงานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติเด่น
- ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° – ช่วยให้ดอกสว่านเริ่มเจาะรูได้ตรงตำแหน่งอย่างแม่นยำ
- เว็บแบบพาราโบลิก – ช่วยคายเศษได้ดี จึงเจาะรูลึก 6xD ได้โดยไม่ต้องถอยดอกเพื่อคายเศษ
- HSS ผิวไบรท์ – วัสดุเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับเหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ก้านตรง – ใช้กับหัวจับดอกสว่านและหัวจับคอลเล็ตมาตรฐานได้
- ขนาด inch ตาม ANSI – มีทั้งขนาดเศษส่วนและขนาดเบอร์ไวร์เกจ เช่น N23 (เบอร์ไวร์เกจ 23)
การใช้งานทั่วไป: เจาะรูที่ต้องการระยะเอื้อมหรือความลึกเพิ่มขึ้นในเหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก บนเครื่องเจาะ เครื่องกลึง และเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์
| ซีรีส์ | QC91P ดอกสว่านความยาวเทเปอร์ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ประเภทดอกสว่าน | ดอกสว่านความยาวเทเปอร์ (ซีรีส์ยาว) |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| ผิวสำเร็จ | ไบรท์ (ไม่เคลือบ) |
| ปลายดอก | ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° |
| รูปแบบร่อง / เว็บ | เว็บแบบพาราโบลิก |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ความลึกใช้งาน | 6xD โดยไม่ต้องถอยดอกเพื่อคายเศษ |
| มาตรฐาน | ANSI |
| ช่วงขนาด | ขนาด inch แบบเศษส่วนและเบอร์ไวร์เกจ (เช่น N23) |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
QC91P เป็นดอกสว่านความยาวเทเปอร์ (ซีรีส์ยาว) ไล่จากปลาย: ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° ตามด้วยลำตัวที่มีร่องคายเศษและเว็บแบบพาราโบลิก และก้านตรงทรงกระบอกเรียบสำหรับจับยึด
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (ขนาดเศษส่วน inch หรือขนาดเบอร์ไวร์เกจ)
- l2 – ความยาวร่องคายเศษ
- l1 – ความยาวทั้งหมด
- มุมปลาย – ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135°
ความยาวร่องคายเศษและความยาวทั้งหมดเป็นไปตามขนาดดอกสว่านความยาวเทเปอร์มาตรฐาน ANSI และเพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ตัวอย่างจากผู้ผลิต: ขนาด 25/64 มีความยาวร่องคายเศษ 4.3/8 inch และความยาวทั้งหมด 7 inch
การเลือกตามความลึกของรู
| ความลึกของรู | ประเภทที่แนะนำ | ตัวอย่างจาก Dormer Pramet |
|---|---|---|
| ไม่เกิน 4xD | ดอกสว่านความยาวจ็อบเบอร์ HSS ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° เว็บแบบพาราโบลิก | QC21P |
| ไม่เกิน 6xD | ดอกสว่านความยาวเทเปอร์ HSS ปลายแบบสปลิตพอยต์ 135° เว็บแบบพาราโบลิก | QC91P |
| ไม่เกิน 12xD โดยต้องถอยดอกเพื่อคายเศษ | ดอกสว่านยาวพิเศษ HSS มุมปลาย 118° | 1290 |
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก: QC91P (HSS ผิวไบรท์) เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์
- สเตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย ที่ความยาวเทเปอร์: พิจารณาดอกสว่าน HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวบรอนซ์ เช่น M51CO (6xD)