ดอกสว่านยาวพิเศษ_A125

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านยาวพิเศษ A125 จาก Dormer Pramet แบบก้านตรง (ก้านทรงกระบอก) ผลิตจาก HSS ตามมาตรฐาน BS 328 พร้อมปลายดอกทรงกรวย 118° ออกแบบมาสำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 10×D ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษเป็นช่วง ๆ ในงานเหล็ก และด้วยความยาวร่องคายเศษและความยาวรวมที่ยาวพิเศษ จึงเข้าถึงงานเจาะรูลึกได้อย่างเพียงพอ
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน BS 328 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับดอกสว่านและรีมเมอร์
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบสำหรับความลึกรูได้ถึง 10×D โดยผู้ผลิตกำหนดให้เจาะในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษในงานเหล็ก
- ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (P, M, K, N หรือ S)
- จับยึดก้านทรงกระบอกให้แน่นในหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตที่เหมาะสม
หมายเหตุ
A1251.4X160 (รหัสวัสดุของผู้ผลิต 5968821) จัดส่งแบบผิวเงา (ไม่เคลือบ) ข้อมูลในหน้านี้อ้างอิงจากข้อมูลที่ Dormer Pramet เผยแพร่ โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของผู้ผลิตก่อนใช้งาน
A125 จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านยาวพิเศษแบบเกลียว ผลิตจาก HSS ตามมาตรฐาน BS 328 สำหรับดอกสว่านและรีมเมอร์ มีก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน และปลายดอกทรงกรวย 118° ตัดเฉือนด้วยการหมุนขวา
ซีรีส์นี้ออกแบบมาสำหรับงานเจาะรูลึก มีอัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 10×D และผู้ผลิตกำหนดให้ใช้เจาะในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษเป็นช่วง ๆ ในงานเหล็ก Dormer Pramet จัด A125 อยู่ในกลุ่มดอกสว่านตันประเภทดอกสว่านยาว (≥ 6xD)
รุ่น A1251.4X160 มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 1.4 mm ความยาวร่องคายเศษ 100 mm และความยาวรวม 160 mm จัดส่งแบบผิวเงา (ไม่เคลือบ) ส่วนขนาดอื่นของ A125 จะมีผิวอบไอน้ำ (steam oxide) ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
คุณสมบัติเด่น
- ความยาวพิเศษสำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 10×D
- เจาะได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษในงานเหล็ก
- ปลายดอกทรงกรวย 118°
- วัสดุ HSS ผลิตตามมาตรฐาน BS 328
- ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน และตัดเฉือนแบบหมุนขวา
การใช้งาน
งานเจาะรูลึกที่ดอกสว่านซึ่งสั้นกว่าไม่สามารถเจาะได้ถึงความลึกเต็มของรู Dormer Pramet มีข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง
| ซีรีส์ | ดอกสว่านยาวพิเศษ A125 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| วัสดุดอก | HSS |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) สำหรับ A1251.4X160 |
| ปลายดอก | ปลายทรงกรวย 118° |
| รูปแบบร่องคายเศษ | ร่องเกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) |
| ความลึกใช้งาน | 10×D |
| มาตรฐาน | BS 328 |
| ขนาดของ A1251.4X160 | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 1.4 mm ความยาวร่องคายเศษ 100 mm ความยาวรวม 160 mm |
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุของผู้ผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | มุมปลายดอก | ผิวสำเร็จ | ความลึกใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1251.4X160 | 5968821 | 1.4 | 100 | 160 | 118° | ผิวเงา | 10×D |
ดอกสว่านยาวพิเศษแบบเกลียวก้านตรง (A1251.4X160):
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC): 1.4 mm
- ความยาวร่องคายเศษ (LCF): 100 mm ร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดเฉือนแบบหมุนขวา
- ความยาวรวม (OAL): 160 mm
- ปลายด้านตัด: ปลายทรงกรวย 118°
- ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอก ต่อจากส่วนร่องคายเศษไปจนสุดความยาว
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet มีข้อมูลสภาวะการตัดสำหรับซีรีส์ A125 ในกลุ่มวัสดุต่อไปนี้:
| กลุ่ม | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะ ≤ 10% ความแข็งต่ำกว่า 45HRC) |
| M | สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียม ≥ 11%) |
| K | เหล็กหล่อ (งานหล่อเหล็กผสมคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%) |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (โลหะและโลหะผสมที่แทบไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสม) |
| S | โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าสแตนเลส) |
การเลือกตามความลึกของรู
เลือกขนาดที่มีความยาวร่องคายเศษครอบคลุมความลึกทั้งหมดของรู ภายในอัตราส่วนความลึกใช้งาน 10×D สำหรับ A1251.4X160 มีความยาวร่องคายเศษ 100 mm