ดอกสว่านแบบยาว_A110

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านแบบยาว Dormer Pramet A110 เป็นดอกสว่าน HSS ก้านตรงที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 340 มีมุมปลายดอก 118° และร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ใช้เจาะรูได้ลึกถึง 6×D ในงานเหล็ก ซีรีส์นี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบบเมตริกตั้งแต่ 0.50 mm ถึง 22.00 mm และขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/32 ถึง 1 inch

    • มาตรฐาน: ดอกสว่านแบบยาวตาม DIN 340 (รายการคุณสมบัติของผู้ผลิตเรียกว่ามาตรฐานดอกสว่าน taper length)
    • การใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด: เจาะลึก 6×D ในงานเหล็กโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
    • ความลึกเจาะใช้งาน: ได้ถึง 6×D
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: h8
    • ทิศทางการตัด: ตัดเฉือนแบบหมุนขวา ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา
    • ผิวสำเร็จ: ผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) ขนาดต่ำกว่า 1.0 mm และขนาดระบบ inch ต่ำกว่า 1/16 inch จัดส่งเป็นผิวเงาไม่เคลือบ
    • หมวดหมู่ของผู้ผลิต: งานเจาะรู / ดอกสว่านตัน / ดอกยาว (≥ 6xD) / งานเจาะด้วยมือ (Hand ops)

     

    A110 คือดอกสว่านแบบยาวจาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ก้านตรงทรงกระบอก ผลิตตามมาตรฐานดอกสว่านแบบยาว DIN 340 (ตลาดที่ใช้ระบบ inch เรียกว่า taper length) ร่องคายเศษที่ยาวทำให้เจาะรูได้ลึกถึง 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้เจาะลึก 6×D ในงานเหล็กได้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ (pecking)

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุดอกเป็น HSS ตัดเฉือนแบบหมุนขวา
    • มุมปลายดอก 118° และร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน
    • ผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์) ขนาดต่ำกว่า 1.0 mm และขนาดระบบ inch ต่ำกว่า 1/16 inch เป็นผิวเงาไม่เคลือบ
    • ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h8
    • ความลึกเจาะใช้งานได้ถึง 6×D
    • ขนาดระบบเมตริกตั้งแต่ 0.50 mm ถึง 22.00 mm และขนาดระบบ inch ตั้งแต่ 1/32 ถึง 1 inch

    การใช้งานทั่วไป

    ใช้เจาะรูลึกได้ถึง 6×D ในงานที่ต้องใช้ดอกสว่านที่ยาวขึ้น Dormer Pramet จัด A110 ไว้ในกลุ่มดอกสว่านตัน Long (≥ 6xD) หมวด Hand ops

     

    ประเภทสินค้าดอกสว่านแบบยาว ก้านตรง
    วัสดุดอกHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    ผิวสำเร็จผิวอบไอน้ำ (สตีมออกไซด์); ผิวเงาไม่เคลือบสำหรับขนาดต่ำกว่า 1.0 mm และขนาดระบบ inch ต่ำกว่า 1/16 inch
    มาตรฐานDIN 340
    มุมปลายดอก118°
    รูปแบบร่องคายเศษเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดหมุนขวา
    ความลึกเจาะใช้งาน6×D
    ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh8
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบบเมตริก 0.50 – 22.00 mm; ระบบ inch 1/32 – 1 inch
    ความยาวร่องคายเศษ (l2)12 – 190 mm
    ความยาวรวม (l1)32 – 290 mm

     

    ตารางนี้แสดงความยาวร่องคายเศษ (l2) และความยาวรวม (l1) ของแต่ละช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามมาตรฐาน DIN 340 แต่ละช่วงมีจำหน่ายเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแยกกัน คอลัมน์ระบบ inch แสดงขนาดเศษส่วน inch ที่อยู่ในช่วงนั้น

    เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 h8 (mm)ขนาดระบบ inch ในช่วงนี้ความยาวร่องคายเศษ l2 (mm)ความยาวรวม l1 (mm)
    0.50 1232
    0.60 1535
    0.70 2142
    0.79 – 0.801/322546
    0.90 2951
    1.00 3356
    1.10 3760
    1.20 – 1.30 4165
    1.40 – 1.50 4570
    1.59 – 1.701/165076
    1.75 – 1.90 5380
    1.98 – 2.105/645685
    2.20 – 2.30 5990
    2.38 – 2.603/326295
    2.70 – 3.007/6466100
    3.10 – 3.301/869106
    3.40 – 3.759/6473112
    3.80 – 4.255/3278119
    4.30 – 4.7511/6482126
    4.76 – 5.303/16, 13/6487132
    5.40 – 6.007/32, 15/6491139
    6.10 – 6.701/497148
    6.75 – 7.5017/64, 9/32102156
    7.60 – 8.505/16109165
    8.60 – 9.5011/32115175
    9.52 – 10.503/8, 13/32121184
    10.75 – 11.757/16128195
    12.00 – 13.001/2134205
    13.49 – 14.0017/32140214
    14.29 – 15.009/16144220
    15.50 – 16.005/8149227
    16.50 – 17.00 154235
    17.46 – 18.0011/16158241
    18.50 – 19.00 162247
    19.05 – 20.003/4166254
    21.00 171261
    22.00 – 22.227/8176268
    23.8115/16185282
    25.401190290

     

    ดอกสว่านแบบยาวก้านตรง ประกอบด้วยก้านทรงกระบอก ต่อด้วยร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานที่ยาว และสิ้นสุดที่ปลายดอกมุม 118° ตัดเฉือนแบบหมุนขวา

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ค่าพิกัดความเผื่อ h8
    • l2 – ความยาวร่องคายเศษ
    • l1 – ความยาวรวม
    • มุมปลายดอก – 118°

    ตัวอย่างขนาด: A110.5 – d1 0.50 mm, l2 12 mm, l1 32 mm และ A11020.0 – d1 20.00 mm, l2 166 mm, l1 254 mm

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ความลึกของรู: A110 ออกแบบมาสำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 6×D ใช้ตารางสเปกตรวจสอบว่าความยาวร่องคายเศษ (l2) ของขนาดที่เลือกยาวพอสำหรับความลึกของรู
    • ชิ้นงาน: Dormer Pramet กำหนดให้ใช้ A110 เจาะเหล็กลึก 6×D ได้โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
    • ระบบเมตริกหรือระบบ inch: ขนาดระบบเมตริกมีตั้งแต่ 0.50 mm ถึง 22.00 mm และขนาดระบบ inch มีตั้งแต่ 1/32 ถึง 1 inch

    วิธีอ่านรหัสสินค้า

    รหัสสินค้าคือ A110 ตามด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน รหัสระบบเมตริกระบุขนาดเป็น mm เช่น A110.5 = 0.50 mm, A1108.2 = 8.20 mm, A11020.0 = 20.00 mm ส่วนรหัสระบบ inch ระบุเป็นเศษส่วน เช่น A1101/2 = 1/2 inch, A1101 = 1 inch

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A1101 | ดอกสว่านแบบยาว_A110 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย