ดอกสว่านยาว_5ATL

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านยาว 5ATL จาก DORMER PRAMET เป็นดอกสว่านร่องเกลียว HSS แบบซีรีส์ยาว ก้านตรง ผลิตตามมาตรฐาน DIN 340 มุมปลายดอก 118° ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบผิว) ออกแบบมาสำหรับเจาะลึกได้ถึง 6×D โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ ในงานเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    มาตรฐาน

    ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 340 ซึ่งเป็นมาตรฐานของดอกสว่านยาว (ซีรีส์ยาว)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • Dormer Pramet กำหนดให้ดอกสว่านนี้เจาะได้ลึกถึง 6×D โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ
    • เป็นเครื่องมือตัดขวามือ ให้หมุนสปินเดิลในทิศทางเดินหน้า (หมุนขวา)
    • ผิว HSS แบบไบรท์ (ไม่เคลือบผิว) เหมาะกับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • จับยึดก้านทรงกระบอกให้แน่นด้วยหัวจับดอกสว่านหรือคอลเล็ตที่เหมาะสม เนื่องจากดอกสว่านยาวไวต่อการหนีศูนย์และความแข็งแกร่งที่ไม่เพียงพอ
    • ตั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนตามวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับรหัสสินค้านี้

    วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม

    เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

     

    ดอกสว่านยาว 5ATL จาก DORMER PRAMET เป็นดอกสว่านร่องเกลียวแบบซีรีส์ยาว ผลิตจาก HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 340 ความยาวร่องและความยาวทั้งหมดที่ยาวขึ้นช่วยให้เข้าถึงรูที่ลึกกว่าได้ และสามารถเจาะลึกได้ถึง 6×D โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ

    รหัสสินค้า 5ATL11.2 มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 11.20 mm (0.4409 inch) ความยาวร่อง 128 mm และความยาวทั้งหมด 195 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุ HSS สำหรับงานเจาะทั่วไป
    • ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบผิว)
    • มุมปลายดอก 118°
    • ร่องเกลียวแบบมาตรฐาน
    • ทิศทางการตัดขวามือ
    • ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    • ความลึกการเจาะใช้งานได้ถึง 6×D
    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN 340

    การใช้งาน

    งานเจาะทั่วไปในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โดยเฉพาะเมื่อต้องการดอกสว่านที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน

     

    ประเภทสินค้าดอกสว่านยาว (ซีรีส์ยาว)
    ซีรีส์5ATL
    วัสดุดอกHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบผิว)
    มุมปลายดอก118°
    รูปแบบร่องร่องเกลียวมาตรฐาน
    ทิศทางการตัดขวามือ
    ก้านก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
    มาตรฐานDIN 340
    ความลึกการเจาะใช้งาน6×D
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (5ATL11.2)11.20 mm
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ, โลหะนอกกลุ่มเหล็ก

     

    รหัสสินค้าd1 (mm)d1 (inch)l2 ความยาวร่อง (mm)l1 ความยาวทั้งหมด (mm)มุมปลายดอกความลึกการเจาะใช้งาน
    5ATL11.211.200.4409128195118°6×D

     

    ดอกสว่านร่องเกลียวก้านตรงแบบซีรีส์ยาวตามมาตรฐาน DIN 340 เมื่อมองจากด้านท้าย ตัวดอกประกอบด้วยก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) ต่อด้วยส่วนร่องเกลียวแบบมาตรฐาน และสิ้นสุดที่ปลายดอกมุม 118° ด้านคมตัด

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด: 11.20 mm (0.4409 inch)
    • l2 – ความยาวร่อง: 128 mm
    • l1 – ความยาวทั้งหมด: 195 mm
    • มุมปลายดอก: 118°
    • ทิศทางการตัด: ขวามือ

     

    วิธีเลือกดอกสว่านยาว 5ATL

    • วัสดุชิ้นงาน: เลือก 5ATL สำหรับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มวัสดุที่ Dormer Pramet กำหนดไว้สำหรับซีรีส์นี้
    • ความลึกของรู: ร่องที่ยาวช่วยให้เจาะได้ลึกถึง 6×D โดยไม่ต้องถอนดอกคายเศษ สำหรับรูที่ตื้นกว่า ดอกสว่านที่สั้นกว่าจะให้ความแข็งแกร่งสูงกว่า
    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: เลือกรหัสสินค้าตามเส้นผ่านศูนย์กลางตัด โดย 5ATL11.2 มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด 11.20 mm
    • การจับยึดเครื่องมือ: ก้านตรงทรงกระบอกใช้กับหัวจับดอกสว่านและคอลเล็ตมาตรฐานได้
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    5ATL17.0 | ดอกสว่านยาว_5ATL | DORMER | MISUMI ประเทศไทย