ดอกสว่านเจาะรูลึก FORCE ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก 20XD แบบมีรูหล่อเย็น เคลือบ NANO-TIP_RC420

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านเจาะรูลึกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก FORCE Deep Hole จาก Dormer Pramet เจาะได้ลึกถึง 20xD ในการป้อนครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยเป็นจังหวะ มุมปลายดอก 140° แกนกลางดอกแบบบาง รูหล่อเย็นภายใน และการเคลือบหลายชั้น Nano-Tip ช่วยให้ได้รูลึกที่ตรงและตำแหน่งแม่นยำ พร้อมการคายเศษที่เชื่อถือได้

    • Ø 3.00 – 16.00 mm มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch
    • ก้านตามมาตรฐาน DIN 6535HA พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h7

    มาตรฐาน

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอก DIN 6535HA
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด: h7

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้กับเครื่องจักรที่จ่ายสารหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกได้ โดยใช้น้ำมันหรืออิมัลชัน
    • Dormer Pramet แนะนำให้เจาะรูนำร่องด้วยดอกสว่านนำร่อง RC4P ขนาด 2xD ก่อนใช้ดอกสว่านเจาะรูลึก 16xD และ 20xD เช่น RC420
    • ห้ามเคลื่อนดอกสว่านเจาะรูลึกขณะอยู่นอกรูนำร่องด้วยความเร็วรอบเกิน 500 rev/min และอัตราป้อนเกิน 300 mm/min และให้ถอนดอกออกจากรูนำร่องด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนต่ำเท่าเดิม (500 rev/min และ 300 mm/min)
    • ไม่ต้องใช้รอบการเจาะแบบถอยเป็นจังหวะ – ดอกถูกออกแบบให้เจาะถึงความลึกเต็มด้วยการป้อนต่อเนื่องครั้งเดียว
    • ใช้ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นสำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงานจากแคตตาล็อกหรือข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet

    ความปลอดภัย

    • ใช้ฝาครอบป้องกันของเครื่องจักรและสวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน

     

    RC420 คือดอกสว่านเจาะรูลึกขนาด 20xD ในกลุ่ม FORCE Deep Hole Drills (Force DHD) ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกประสิทธิภาพสูงสำหรับงานเจาะรูลึกในวัสดุหลากหลายชนิด สามารถเจาะรูได้ลึกถึง 20xD ด้วยการป้อนต่อเนื่องครั้งเดียว ไม่ต้องใช้รอบการเจาะแบบถอยเป็นจังหวะ จึงช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนต่อรู และรักษาความแม่นยำของรูให้สูง

    คุณสมบัติเด่น

    • มุมปลายดอก 140° และแกนกลางดอกแบบบางที่ออกแบบขั้นสูง – ลดแรงตัดให้น้อยที่สุด เจาะเข้าเนื้องานได้รวดเร็ว
    • การลดความหนาแกนกลางดอก – คงความแข็งแกร่งของดอกไว้สูงโดยไม่จำกัดขนาดร่องคายเศษ ช่วยให้คายเศษได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
    • การออกแบบแลนด์แบบพิเศษ – เพิ่มเสถียรภาพ ทำให้ตำแหน่งรูแม่นยำและแนวการเจาะตรง
    • รูหล่อเย็นภายใน – ช่วยคายเศษได้ดีขึ้นและรักษาการเจาะให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยไม่สะดุด ใช้ได้กับน้ำมันหรืออิมัลชัน
    • ร่องคายเศษขัดเงา – ช่วยให้การคายเศษราบรื่น
    • การเคลือบหลายชั้น Nano-Tip – ทนความร้อนและทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ยืดอายุการใช้งานของดอก
    • เนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ – ตัวดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกประสิทธิภาพสูง
    • ก้าน DIN 6535HA – ก้านทรงกระบอก พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด h7

    การใช้งาน

    งานเจาะรูลึกบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกลึงที่มีระบบจ่ายสารหล่อเย็นผ่านภายใน ข้อมูลการใช้งานของ Dormer Pramet ครอบคลุมเหล็กกล้า (ISO P) สเตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) วัสดุนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) และโลหะผสมทนความร้อนกับไทเทเนียม (ISO S) ก่อนเจาะด้วย RC420 ทาง Dormer Pramet แนะนำให้เจาะรูนำร่องด้วยดอกสว่านนำร่อง RC4P

     

    ซีรีส์RC420 – FORCE Deep Hole Drills (Force DHD)
    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านเจาะรูลึกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก แบบมีรูหล่อเย็น
    ความลึกในการเจาะสูงสุด 20xD โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยเป็นจังหวะ
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก เนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ
    การเคลือบเคลือบหลายชั้น Nano-Tip
    มุมปลายดอก140°
    รูปทรงคมตัดแกนกลางดอกแบบบาง แลนด์แบบพิเศษ ร่องคายเศษขัดเงา
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (DC)3.00 – 16.00 mm มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch แบบเศษส่วน
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางh7
    ก้านก้านทรงกระบอก DIN 6535HA
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    สารหล่อเย็นรูหล่อเย็นภายใน ใช้น้ำมันหรืออิมัลชัน
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานISO P, M, K, N, S
    ดอกสว่านนำร่องที่แนะนำRC4P – 2xD มุมปลายดอก 150° เคลือบ Multi TiAlN แบบมีรูหล่อเย็น

     

    ขนาดที่คัดมาจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet (ซีรีส์ RC420 ครอบคลุม Ø 3.00 – 16.00 mm) DC = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม, LS = ความยาวก้าน, DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

    รหัสสั่งซื้อขนาด inchDC (mm)DC (inch)LCF (mm)OAL (mm)LS (mm)DCON (mm)
    RC4203.0–3.000.118065.097.028.04.00
    RC4201/81/83.170.125080.0112.028.04.00
    RC4203.5–3.500.138092.0124.028.04.00
    RC4209/649/643.570.141092.0124.028.04.00
    RC4205/325/323.970.156092.0124.028.04.00
    RC4204.0–4.000.157092.0124.028.04.00
    RC4205.0–5.000.1970118.0150.028.05.00
    RC4205.5–5.500.2170132.0170.036.06.00
    RC4207/327/325.560.2190144.0182.036.06.00
    RC4205.8–5.800.2280144.0182.036.06.00
    RC4206.0–6.000.2360144.0182.036.06.00
    RC4206.1–6.100.2400162.0200.036.08.00
    RC4201/41/46.350.2500162.0200.036.08.00
    RC4206.5–6.500.2560162.0200.036.08.00
    RC4206.8–6.800.2680162.0200.036.08.00
    RC4207.0–7.000.2760162.0200.036.08.00
    RC4205/165/167.940.3130184.0222.036.08.00
    RC4208.0–8.000.3150184.0222.036.08.00
    RC4208.3–8.300.3270198.0240.040.010.00
    RC4208.5–8.500.3350198.0240.040.010.00
    RC42011/3211/328.730.3440198.0240.040.010.00
    RC4209.0–9.000.3540198.0240.040.010.00
    RC42010.2–10.200.4020242.0289.045.012.00
    RC42013/3213/3210.320.4060242.0289.045.012.00
    RC42011.0–11.000.4330242.0289.045.012.00
    RC4207/167/1611.110.4380264.0311.045.012.00
    RC42011.5–11.500.4530264.0311.045.012.00
    RC42011.8–11.800.4650264.0311.045.012.00
    RC42015/3215/3211.910.4690264.0311.045.012.00
    RC42012.0–12.000.4720264.0311.045.012.00
    RC42013.0–13.000.5120308.0357.045.014.00
    RC42014.0–14.000.5510308.0357.045.014.00

     

    ดอกสว่านเจาะรูลึกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอกทรงตรง มีส่วนร่องคายเศษยาวสำหรับเจาะ 20xD และก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535HA ปลายคมตัดมีมุมปลายดอก 140° และมีรูหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวดอกจากปลายก้านไปถึงปลายคมตัด

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด พิกัดความเผื่อ h7
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษ
    • LU – ความยาวใช้งาน
    • OAL – ความยาวรวม
    • LS – ความยาวก้าน
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

    ตัวอย่าง RC4201/4: DC 6.35 mm (1/4 inch), LCF 162.0 mm, LU 151.00 mm, OAL 200.0 mm, LS 36.0 mm, DCON 8.00 mm

     

    การเลือกดอกสว่านเจาะรูลึก FORCE Deep Hole ให้เหมาะสม

    ซีรีส์ความลึกในการเจาะช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ / สารหล่อเย็น
    RC41212xD3 – 20 mmNano-Tip แบบมีรูหล่อเย็น
    RC41616xD3 – 16 mmNano-Tip แบบมีรูหล่อเย็น
    RC42020xD3 – 16 mmNano-Tip แบบมีรูหล่อเย็น
    RC4P (ดอกสว่านนำร่อง)2xD3 – 16 mmMulti TiAlN แบบมีรูหล่อเย็น

    เลือกดอกที่สั้นที่สุดที่ยังเจาะได้ถึงความลึกที่ต้องการ เพราะดอกที่สั้นกว่าจะแข็งแกร่งกว่า ตรวจสอบความยาวใช้งาน (LU) ของขนาดที่ต้องการ – เช่น RC4201/4 มี LU 151.00 mm เลือก RC420 เมื่อรูลึกเกินกว่าที่ดอก 16xD จะเจาะถึง

    วัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet ให้ข้อมูลการตัดเริ่มต้นของ RC420 สำหรับกลุ่มวัสดุ ISO ดังนี้:

    • P – เหล็กกล้า
    • M – สเตนเลส
    • K – เหล็กหล่อ
    • N – อะลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ
    • S – โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม

    ขั้นตอนการเจาะรูลึก

    1. เจาะรูนำร่องด้วยดอกสว่านนำร่อง RC4P ขนาด 2xD
    2. เคลื่อน RC420 เข้าไปในรูนำร่องด้วยความเร็วรอบไม่เกิน 500 rev/min และอัตราป้อนไม่เกิน 300 mm/min
    3. ปรับเป็นค่าการตัดที่แนะนำ แล้วเจาะจนถึงความลึกเต็มในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเจาะแบบถอยเป็นจังหวะ
    4. ถอนดอกออกจากรูนำร่องด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนต่ำ (500 rev/min และ 300 mm/min)

    ตัวอย่างการใช้งาน

    ผลทดสอบของ Dormer Pramet ด้วย RC42010.0 ในเหล็กกล้าผสม 42CrMo4 พร้อมสารหล่อเย็น: Vc 79 m/min, fn 0.25 mm/rev, n 2515 rev/min, vf 628 mm/min, ความลึกการเจาะ 185 mm

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    RC4206.5 | ดอกสว่านเจาะรูลึก FORCE ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก 20XD แบบมีรูหล่อเย็น เคลือบ NANO-TIP_RC420 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย