ดอกสว่านเจาะรูลึกทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE DEEP HOLE 16XD แบบมีรูน้ำหล่อเย็น เคลือบ NANO-TIP_RC416

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet FORCE Deep Hole RC416 เป็นดอกสว่านเจาะรูลึกทังสเตนคาร์ไบด์แบบมีรูน้ำหล่อเย็น สำหรับเจาะลึกได้ถึง 16xD โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ มุมปลาย 140° แกนกลางดอกที่บางลง ช่องน้ำหล่อเย็นภายใน และการเคลือบหลายชั้น Nano-Tip ช่วยให้ตำแหน่งรูแม่นยำ คายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน
มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ
- ก้าน: DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ DCON MS h6
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด: h7
ขั้นตอนการเจาะรูนำที่แนะนำ (16xD)
Dormer Pramet แนะนำให้เจาะรูนำก่อนใช้ดอกสว่าน 16xD และ 20xD โดยดอกสว่านเจาะนำ FORCE Pilot รุ่น RC4P (2xD มุมปลาย 150° เคลือบ Multi TiAlN มีรูน้ำหล่อเย็น) ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
- เจาะรูนำให้ลึกอย่างน้อย 1.5 x D
- ป้อนดอกสว่านเจาะรูลึกเข้าไปในรูนำด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนต่ำ (500 rpm และ 300 mm/min) จนห่างจากก้นรูนำ 1 mm
- เปิดน้ำหล่อเย็น (อย่างน้อย 20 bar) แล้วเจาะจนถึงความลึกสุดท้ายด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนที่แนะนำ – ไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ
- ถอยดอกสว่านกลับมาที่ระดับความลึกของรูนำ แล้วปิดน้ำหล่อเย็น
- ถอนดอกสว่านออกจากรูนำด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนต่ำ (500 rpm และ 300 mm/min)
ข้อควรระวัง
- ห้ามหมุนดอกสว่านเจาะรูลึกนอกรูนำที่ความเร็วเกิน 500 rpm และอัตราป้อนเกิน 300 mm/min
- ใช้แรงดันน้ำหล่อเย็นอย่างน้อย 20 bar ระหว่างการเจาะ
- ดูข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับความเร็วรอบและอัตราป้อนที่แนะนำของแต่ละกลุ่มวัสดุ
RC416 อยู่ในซีรีส์ FORCE Deep Hole Drills (DHD) ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นกลุ่มดอกสว่านเจาะรูลึกทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับวัสดุหลากหลายชนิด พัฒนาขึ้นสำหรับงานเจาะรูลึกประสิทธิภาพสูงที่ระดับ 12xD, 16xD และ 20xD โดย RC416 เป็นรุ่น 16xD มีให้เลือกตั้งแต่ 3 – 16 mm ทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch แบบเศษส่วน
คุณสมบัติเด่น
- มุมปลาย 140° และแกนกลางดอกที่บางลง – เจาะเข้าเนื้องานได้รวดเร็ว ลดแรงตัด และให้ความแม่นยำของตำแหน่งรูที่เหนือกว่า
- ไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ – ดอกสว่านเจาะถึงความลึกเต็มในการป้อนต่อเนื่องครั้งเดียว ทำให้การเจาะสม่ำเสมอและกระบวนการมีความเสถียร
- ช่องน้ำหล่อเย็นภายใน – ช่วยคายเศษออกจากรูลึกได้ดีขึ้น ใช้ได้กับน้ำมัน อิมัลชัน หรือ MQL
- การเคลือบหลายชั้น Nano-Tip – เพิ่มความต้านทานการสึกหรอและเสถียรภาพทางความร้อน ช่วยยืดอายุการใช้งานและลดต้นทุนต่อรู
- เนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษพร้อมการออกแบบแลนด์พิเศษ – เพิ่มความมั่นคง ให้ตำแหน่งรูแม่นยำและแนวการเจาะตรง
- การทำแกนกลางให้บางและร่องคายเศษขัดเงา – ดอกสว่านมีความแข็งแกร่งสูงโดยไม่จำกัดขนาดร่อง ช่วยคายเศษได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
การใช้งานทั่วไป
งานเจาะรูลึกในวัสดุชิ้นงานหลากหลายชนิด – ข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตครอบคลุมกลุ่มวัสดุ ISO P, M, K, N และ S แนะนำให้เจาะรูนำด้วยดอกสว่านเจาะนำ FORCE Pilot รุ่น RC4P ก่อนเจาะด้วย RC416
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | FORCE Deep Hole Drills (Force DHD) – RC416 |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านเจาะรูลึกทังสเตนคาร์ไบด์แบบมีรูน้ำหล่อเย็น (หล่อเย็นผ่านภายในตัวดอก) |
| ความลึกในการเจาะ | สูงสุด 16xD โดยไม่ต้องเจาะแบบถอยคายเศษ |
| วัสดุดอก | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งแท่ง เนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ |
| การเคลือบ | เคลือบหลายชั้น Nano-Tip |
| มุมปลาย | 140° |
| การออกแบบร่อง | ร่องคายเศษขัดเงา แกนกลางบาง การออกแบบแลนด์พิเศษ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC) | 3 – 16 mm (ขนาดเมตริกและขนาด inch แบบเศษส่วน) |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด | h7 |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ DCON MS h6 |
| น้ำหล่อเย็น | รูน้ำหล่อเย็นภายใน ใช้ได้กับน้ำมัน อิมัลชัน หรือ MQL |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
ขนาดอ้างอิงจากเอกสาร Force Deep Hole Drills ของ Dormer Pramet แสดงเฉพาะบางขนาด โดยช่วงขนาดของ RC416 ครอบคลุม 3 – 16 mm
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (เศษส่วน, inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (inch) | ความยาวร่องคายเศษ LCF (mm) | ความยาวทั้งหมด OAL (mm) | ความยาวใช้งาน LU (mm) | ความยาวก้าน LS (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC4163.0 | 3.00 | 0.1180 | 57.0 | 89.0 | 52.00 | 28.0 | 4.00 | |
| RC4161/8 | 1/8 | 3.17 | 0.1250 | 66.0 | 98.0 | 60.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4163.5 | 3.50 | 0.1380 | 78.0 | 110.0 | 72.00 | 28.0 | 4.00 | |
| RC4169/64 | 9/64 | 3.57 | 0.1410 | 78.0 | 110.0 | 72.00 | 28.0 | 4.00 |
| RC4165/32 | 5/32 | 3.97 | 0.1560 | 78.0 | 110.0 | 28.0 | 4.00 | |
| RC4164.0 | 4.00 | 0.1570 | 78.0 | 110.0 | 72.00 | 28.0 | 4.00 | |
| RC4164.5 | 4.50 | 0.1770 | 100.0 | 132.0 | 93.00 | 28.0 | 5.00 | |
| RC4164.8 | 4.80 | 0.1890 | 100.0 | 132.0 | 92.00 | 28.0 | 5.00 | |
| RC4165.0 | 5.00 | 0.1970 | 100.0 | 132.0 | 92.00 | 28.0 | 5.00 | |
| RC4166.0 | 6.00 | 0.2360 | 120.0 | 160.0 | 111.00 | 36.0 | 6.00 | |
| RC4166.1 | 6.10 | 0.2400 | 135.0 | 175.0 | 36.0 | 8.00 | ||
| RC4161/4 | 1/4 | 6.35 | 0.2500 | 135.0 | 175.0 | 124.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4166.5 | 6.50 | 0.2560 | 135.0 | 175.0 | 36.0 | 8.00 | ||
| RC41617/64 | 17/64 | 6.75 | 0.2660 | 135.0 | 175.0 | 36.0 | 8.00 | |
| RC4166.8 | 6.80 | 0.2680 | 135.0 | 175.0 | 124.00 | 36.0 | 8.00 | |
| RC4167.0 | 7.00 | 0.2760 | 135.0 | 175.0 | 124.00 | 36.0 | 8.00 | |
| RC4167.5 | 7.50 | 0.2950 | 152.0 | 192.0 | 36.0 | 8.00 | ||
| RC4165/16 | 5/16 | 7.94 | 0.3130 | 152.0 | 192.0 | 140.00 | 36.0 | 8.00 |
| RC4168.0 | 8.00 | 0.3150 | 152.0 | 192.0 | 140.00 | 36.0 | 8.00 | |
| RC4168.3 | 8.30 | 0.3270 | 162.0 | 206.0 | 148.00 | 40.0 | 10.00 | |
| RC4168.5 | 8.50 | 0.3350 | 162.0 | 206.0 | 148.00 | 40.0 | 10.00 | |
| RC41611/32 | 11/32 | 8.73 | 0.3440 | 162.0 | 206.0 | 40.0 | 10.00 | |
| RC4169.0 | 9.00 | 0.3540 | 162.0 | 206.0 | 148.00 | 40.0 | 10.00 | |
| RC4163/8 | 3/8 | 9.53 | 0.3750 | 180.0 | 224.0 | 165.00 | 40.0 | 10.00 |
| RC41610.0 | 10.00 | 0.3940 | 180.0 | 224.0 | 165.00 | 40.0 | 10.00 | |
| RC41610.2 | 10.20 | 0.4020 | 198.0 | 247.0 | 181.00 | 45.0 | 12.00 | |
| RC41611.5 | 11.50 | 0.4530 | 216.0 | 265.0 | 198.00 | 45.0 | 12.00 | |
| RC41611.8 | 11.80 | 0.4650 | 216.0 | 265.0 | 45.0 | 12.00 | ||
| RC41615/32 | 15/32 | 11.91 | 0.4690 | 216.0 | 265.0 | 198.00 | 45.0 | 12.00 |
| RC41612.0 | 12.00 | 0.4720 | 216.0 | 265.0 | 45.0 | 12.00 | ||
| RC41612.7 | 12.70 | 0.5000 | 252.0 | 301.0 | 45.0 | 14.00 | ||
| RC41613.0 | 13.00 | 0.5120 | 252.0 | 301.0 | 238.00 | 45.0 | 14.00 | |
| RC41614.0 | 14.00 | 0.5510 | 252.0 | 301.0 | 238.00 | 45.0 | 14.00 | |
| RC41616.0 | 16.00 | 0.6300 | 288.0 | 340.0 | 48.0 | 16.00 |
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6 ช่อง LU ที่เว้นว่างหมายถึงไม่ได้ระบุค่าไว้ในเอกสารที่ใช้อ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับขนาดนั้น
ดอกสว่านเจาะรูลึกทังสเตนคาร์ไบด์ทรงตรง มีมุมปลาย 140° ที่ปลายตัด ร่องคายเศษขัดเงาตลอดความยาวร่อง และก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA รูน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวดอกไปจนถึงปลายตัด
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (พิกัดความเผื่อ h7)
- LCF – ความยาวร่องคายเศษ
- LU – ความยาวใช้งาน
- OAL – ความยาวทั้งหมด
- LS – ความยาวก้าน
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (พิกัดความเผื่อ h6)
ตัวอย่างรุ่น RC4161/4: DC 6.35 mm (1/4 inch), LCF 135.0 mm, LU 124.00 mm, OAL 175.0 mm, LS 36.0 mm, DCON MS 8.00 mm
การเลือกดอกสว่าน Force Deep Hole ให้เหมาะสม
เลือกรุ่นตามความลึกของรูที่ต้องการ:
- RC412 – 12xD, 3 – 20 mm, เคลือบ Nano-Tip, มีรูน้ำหล่อเย็น
- RC416 – 16xD, 3 – 16 mm, เคลือบ Nano-Tip, มีรูน้ำหล่อเย็น
- RC420 – 20xD, เคลือบ Nano-Tip, มีรูน้ำหล่อเย็น
- RC4P – ดอกสว่านเจาะนำ 2xD มุมปลาย 150° เคลือบ Multi TiAlN มีรูน้ำหล่อเย็น แนะนำให้ใช้ก่อนเจาะด้วยดอกสว่าน 16xD และ 20xD
ตัวอย่างการใช้งาน (ผลทดสอบของผู้ผลิต)
Force DHD RC4166.0 เจาะเหล็กกล้าผสม 1.7225 / 42CrMo4 / 4140 พร้อมน้ำหล่อเย็น ที่ Vc 90 m/min, fn 0.17 mm/rev และความลึกรู 90 mm ได้อายุการใช้งาน 33.4 m เทียบกับ 21.8 m ของคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด – ดีขึ้น 50% ในวัสดุกลุ่ม ISO P