ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE DEEP HOLE 12XD พร้อมรูน้ำหล่อเย็น เคลือบ NANO-TIP_RC412

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET RC412 คือดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ Force Deep Hole สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 12xD ด้วยปลายดอก 140° แกนกลางดอกที่บางลง รูน้ำหล่อเย็นภายใน และการเคลือบ Nano-Tip แบบหลายชั้น จึงเจาะรูลึกได้แม่นยำโดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วงๆ ในวัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO P, M, K, N และ S

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: m7
    • ความลึกในการเจาะ: สูงสุด 12xD โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วงๆ

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้งานโดยจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือ ใช้ได้ทั้งน้ำมันตัด อิมัลชัน หรือ MQL ทั้งนี้ขั้นตอนการเจาะรูลึกของ Dormer Pramet กำหนดแรงดันน้ำหล่อเย็นอย่างน้อย 20 bar
    • ค่าความเร็วตัดเริ่มต้นและรหัสอัตราป้อน Feed Alpha Code สำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มระบุไว้ในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet ให้ใช้เป็นค่าเริ่มต้นและปรับตามสภาพเครื่องจักรและการจับยึดชิ้นงาน
    • ในตระกูล Force Deep Hole แนะนำให้ใช้ดอกสว่านนำร่อง RC4P ขนาด 2xD ก่อนเจาะด้วยรุ่น 16xD และ 20xD (RC416, RC420)

    การเจาะจากรูนำร่อง

    1. เจาะรูนำร่องให้แม่นยำ
    2. ป้อนดอกสว่านเจาะรูลึกเข้าไปในรูนำร่องด้วยรอบและอัตราป้อนต่ำ (500 rpm และ 300 mm/min) จนเหลือ 1 mm ก่อนถึงความลึกของรูนำร่อง
    3. เปิดน้ำหล่อเย็น (อย่างน้อย 20 bar) แล้วเจาะจนถึงความลึกสุดท้ายด้วยความเร็วและอัตราป้อนที่แนะนำ
    4. ถอยดอกสว่านออกจากรูนำร่องด้วยรอบและอัตราป้อนต่ำ (500 rpm และ 300 mm/min)

    ข้อควรระวัง: ห้ามหมุนดอกสว่านเจาะรูลึกเกิน 500 rpm หรือป้อนเกิน 300 mm/min ขณะที่ดอกอยู่นอกรูนำร่อง

     

    RC412 อยู่ในตระกูล Force Deep Hole Drills (DHD) ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานเจาะรูลึก เป็นรุ่นสำหรับความลึก 12xD มาพร้อมรูน้ำหล่อเย็นและการเคลือบ Nano-Tip มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3.00 mm ถึง 20.00 mm รวมถึงขนาดหน่วย inch

    คุณสมบัติเด่น

    • มุมปลายดอก 140° และแกนกลางดอกแบบบางที่ออกแบบขั้นสูง – ลดแรงตัดเพื่อให้เจาะเข้าเนื้องานได้รวดเร็ว และเจาะรูลึกได้ถึง 12xD โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วงๆ
    • เสถียรภาพสูงขึ้น – ดอกสว่านมีความแข็งแกร่งสูง ช่วยให้ตำแหน่งรูแม่นยำขึ้นและแนวการเจาะตรง
    • รูน้ำหล่อเย็นภายใน – ช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้นและเจาะได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยไม่สะดุด ใช้ได้กับน้ำมันตัด อิมัลชัน หรือ MQL
    • การเคลือบ Nano-Tip แบบหลายชั้น – ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมและทนการสึกหรอ ช่วยยืดอายุการใช้งานของดอก
    • เนื้อคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ ขอบแลนด์แบบพิเศษ และร่องคายเศษขัดเงา – รูปแบบร่องคายเศษช่วยให้คายเศษได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

    การใช้งาน

    งานเจาะรูลึกประสิทธิภาพสูงในเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก รวมถึงซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม (ISO P, M, K, N, S) บนเครื่องจักรที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือได้

    ประสิทธิภาพ

    ในการทดสอบของ Dormer Pramet กับวัสดุกลุ่ม ISO K ดอกสว่าน Force Deep Hole มีอายุการใช้งาน 33.4 m เทียบกับ 11.8 m ของรุ่นก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้น 179%

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ซีรีส์RC412 (Force Deep Hole Drills / Force DHD)
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์เจาะรูลึก พร้อมรูน้ำหล่อเย็น
    ความลึกในการเจาะสูงสุด 12xD โดยไม่ต้องถอยดอกเป็นช่วงๆ
    วัสดุเครื่องมือคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ
    สารเคลือบNano-Tip แบบหลายชั้น
    มุมปลายดอก140°
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (DC)3.00 – 20.00 mm (ขนาดเมตริกและ inch)
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางm7
    ก้านก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    การจ่ายน้ำหล่อเย็นรูน้ำหล่อเย็นภายใน ใช้กับน้ำมันตัด อิมัลชัน หรือ MQL
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ร่องคายเศษร่องคายเศษขัดเงา ขอบแลนด์แบบพิเศษ
    วัสดุชิ้นงานISO P, M, K, N, S

     

    ขนาดมิติของบางขนาดตามที่ Dormer Pramet เผยแพร่ ซีรีส์ RC412 ครอบคลุม DC 3.00 – 20.00 mm ทุกขนาดมีปลายดอก 140° พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง m7 และก้าน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6

    รหัสรุ่นDC (mm)DC (inch)LCF (mm)OAL (mm)LU (mm)LS (mm)DCON (mm)
    RC4123.03.000.118054.092.048.0036.06.00
    RC4124.04.000.157064.0102.056.0036.06.00
    RC4124.24.200.165064.0102.056.0036.06.00
    RC4124.34.300.169064.0102.056.0036.06.00
    RC41211/644.370.172064.0102.056.0036.06.00
    RC4124.44.400.173064.0102.056.0036.06.00
    RC4124.54.500.177064.0102.056.0036.06.00
    RC4124.84.800.189083.0121.074.0036.06.00
    RC4125.85.800.228083.0121.074.0036.06.00
    RC4126.06.000.236083.0121.074.0036.06.00
    RC4126.16.100.2400110.0148.098.0036.08.00
    RC4126.26.200.2440110.0148.098.0036.08.00
    RC4126.36.300.2480110.0148.098.0036.08.00
    RC4121/46.350.2500110.0148.098.0036.08.00
    RC4126.76.700.2640110.0148.098.0036.08.00
    RC4128.88.800.3460138.0180.0123.0040.010.00
    RC41210.310.300.4060158.0206.0140.0045.012.00
    RC41210.410.400.4090158.0206.0140.0045.012.00
    RC41214.014.000.5510182.0230.0168.0045.014.00
    RC41220.020.000.7870258.0310.0238.0050.020.00

     

    ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทรงยาวแบบก้านตรง ประกอบด้วยก้านทรงกระบอก DIN 6535 HA (เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON ความยาว LS) ต่อด้วยร่องคายเศษขัดเงา (ความยาว LCF) และปลายดอก 140° มีรูน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวดอกเพื่อจ่ายน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ m7)
    • LCF – ความยาวร่องคายเศษ
    • LU – ความยาวใช้งาน
    • OAL – ความยาวรวม
    • LS – ความยาวก้าน
    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (พิกัดความเผื่อ h6)

    ตัวอย่าง RC4121/4: DC 6.35 mm, LCF 110.0 mm, LU 98.00 mm, OAL 148.0 mm, LS 36.0 mm, DCON 8.00 mm

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    ค่าความเร็วตัดเริ่มต้น (vc) ที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับ RC412 ค่าจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่ม ISO โปรดดูค่าของกลุ่มย่อยและ Feed Alpha Code ที่แน่นอนในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานvc เริ่มต้น (m/min)
    Pเหล็ก32 – 121
    Mสเตนเลส32 – 100
    Kเหล็กหล่อ58 – 113
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็ก126 – 221
    Sซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม11 – 37

    การเลือกตามความลึกของรู

    ซีรีส์ความลึกในการเจาะช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสารเคลือบ
    RC41212xD3 – 20 mmNano-Tip
    RC41616xD3 – 16 mmNano-Tip
    RC42020xD3 – 16 mmNano-Tip
    RC4Pดอกสว่านนำร่อง 2xD3 – 16 mmMulti TiAlN

    สำหรับรูลึกไม่เกิน 12xD RC412 เป็นรุ่นที่สั้นที่สุดในตระกูล Force Deep Hole ส่วนรูที่ลึกกว่านั้นให้ใช้ RC416 หรือ RC420 หลังเจาะรูนำร่องด้วย RC4P

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    RC4123.0 | ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE DEEP HOLE 12XD พร้อมรูน้ำหล่อเย็น เคลือบ NANO-TIP_RC412 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย