ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE X 8XD มีรูหล่อเย็น เคลือบ TIALN-TOP_RC408

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ Dormer Pramet FORCE X Generation 2 สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 8×D มีรูหล่อเย็นภายในดอกและเคลือบผิว TiAlN-Top ปลายดอกมุม 140° แบบสปลิตพอยต์ 4 หน้าที่จัดศูนย์ได้เอง ร่วมกับร่องคายเศษแบบ CTW ช่วยให้ได้รูที่แม่นยำและมีคุณภาพสูง (พิกัดความเผื่อรู H9) ที่ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง ในงานเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ (ISO P, M และ K)

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • ขนาดโดยรวม: ตามมาตรฐาน Dormer Pramet Work Norm
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางดอก: m7
    • พิกัดความเผื่อรู: H9 กับวัสดุหลายประเภท ตามข้อมูลของผู้ผลิต

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์รุ่นนี้มีรูหล่อเย็นภายในดอก ควรใช้กับเครื่องจักรและหัวจับที่จ่ายสารหล่อเย็นผ่านตัวดอกได้ เพื่อชะล้างเศษออกจากรู
    • แนะนำสำหรับวัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า) ISO M (สแตนเลส) และ ISO K (เหล็กหล่อ) หากใช้กับวัสดุกลุ่มอื่น ควรตรวจสอบความเหมาะสมกับ Dormer Pramet ก่อนใช้งาน
    • เจาะลึกไม่เกินความลึกใช้งาน 8×D ของดอก
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลสภาวะการตัดอย่างเป็นทางการของ Dormer Pramet ตามวัสดุชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก
    • เป็นดอกตัดขวา: ใช้กับการหมุนสปินเดิลตามเข็มนาฬิกา (หมุนขวา)
    • จับก้านด้วยหัวจับที่แข็งแรงและแม่นยำ และควบคุมค่าการหนีศูนย์ (runout) ให้ต่ำที่สุด เพื่อถนอมคมตัดคาร์ไบด์และรักษาความแม่นยำของรู

     

    RC408 คือดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์รุ่น 8×D แบบมีรูหล่อเย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE X Generation 2 ของ Dormer Pramet ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานได้กับวัสดุหลายประเภท สามารถเจาะรูคุณภาพสูงที่ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง โดยคงพิกัดความเผื่อรู H9 ได้กับวัสดุหลายชนิด และเหมาะสำหรับงานเจาะรูลึกบนเครื่อง CNC ในวัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO P, M และ K

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายดอกมุม 140° แบบสปลิตพอยต์ 4 หน้า จัดศูนย์ได้เอง พร้อมคมตัดกลางรูปตัว S และการลบคมอย่างละเอียด ช่วยให้ตำแหน่งรูแม่นยำ เจาะกินเนื้อได้เร็ว และปากรูทั้งด้านเข้าและด้านออกเรียบร้อย
    • ร่องคายเศษแบบ CTW (Continuously Thinned Web) ร่วมกับส้นร่องแบบโค้งมน ช่วยควบคุมเศษได้อย่างเสถียรและคายเศษได้ลื่นไหล
    • มุมคมตัดที่เสริมความแข็งแรง พร้อมคมตัดกลางที่ปรับรูปทรงให้เหมาะสม ช่วยให้ใช้อัตราป้อนได้สูงขึ้นและลดรอบเวลาการผลิต
    • เนื้อคาร์ไบด์เกรดซับไมครอน ที่สมดุลระหว่างความแข็งและความเหนียวของคมตัด ให้ประสิทธิภาพสม่ำเสมอและอายุการใช้งานยาวนาน
    • การเคลือบ TiAlN-Top (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ ผ่านกระบวนการปรับผิวให้เรียบ) ช่วยเพิ่มความแข็งผิวและความทนทานต่อการสึกหรอ และรักษาแรงเสียดทานให้ต่ำที่ความเร็วตัดสูง
    • รูหล่อเย็นภายในดอก ช่วยคายเศษออกจากรูลึกได้ดีขึ้น
    • ก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง m7

    การใช้งาน

    งานเจาะรูลึกได้ถึง 8×D ในเหล็กกล้า (ISO P) สแตนเลส (ISO M) และเหล็กหล่อ (ISO K) บนเครื่อง CNC ที่จ่ายสารหล่อเย็นผ่านตัวดอกได้

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    กลุ่มผลิตภัณฑ์FORCE X Generation 2
    ซีรีส์RC408
    วัสดุดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก เนื้อคาร์ไบด์เกรดซับไมครอน
    การเคลือบผิวTiAlN-Top (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ ผ่านกระบวนการปรับผิวให้เรียบ)
    ความลึกเจาะที่ใช้งานได้8×D
    มุมปลายดอก140°
    รูปทรงปลายดอกสปลิตพอยต์ 4 หน้า จัดศูนย์ได้เอง คมตัดกลางรูปตัว S
    รูปแบบร่องคายเศษCTW (Continuously Thinned Web) พร้อมส้นร่องแบบโค้งมน
    การจ่ายสารหล่อเย็นรูหล่อเย็นภายในดอก (หล่อเย็นผ่านตัวดอก)
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ก้านก้านทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางm7
    พิกัดความเผื่อรูH9 (ใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท)
    มาตรฐานขนาดDormer Pramet Work Norm
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของซีรีส์3 – 16 mm (มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch)
    วัสดุชิ้นงานISO P, ISO M, ISO K

     

    รหัสสินค้าDC (inch)DC (mm)DC (inch แบบทศนิยม)LCF (mm)OAL (mm)LS (mm)DCON MS (mm)
    RC4081/21/212.700.5000151.0202.048.014.00

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม, LS = ความยาวก้าน, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

     

    ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ทรงตรงแบบชิ้นเดียว ขนาดหลักใช้สัญลักษณ์ตามแบบของ Dormer Pramet ดังนี้

    • ส่วนปลายคมตัด (DC): ปลายดอกมุม 140° แบบสปลิตพอยต์ 4 หน้า จัดศูนย์ได้เอง พร้อมคมตัดกลางรูปตัว S เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตามพิกัดความเผื่อ m7
    • ส่วนร่องคายเศษ (LCF): ร่องคายเศษแบบ CTW พร้อมส้นร่องแบบโค้งมน และมีรูหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตัวดอก
    • ก้าน (DCON MS × LS): ก้านทรงกระบอกเรียบตามมาตรฐาน DIN 6535 HA
    • ความยาวรวม (OAL): ความยาวทั้งหมดของดอก วัดจากปลายดอกถึงปลายก้าน

    RC4081/2: ขนาด DC 1/2 inch (12.70 mm) ความยาวร่อง LCF 151.0 mm ความยาวรวม OAL 202.0 mm ความยาวก้าน LS 48.0 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS 14.00 mm

     

    วิธีเลือกรุ่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FORCE X Generation 2

    • ความลึกของรู: กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีความยาว 3xD, 5xD และ 8xD ให้เลือกใช้ ควรเลือก RC408 สำหรับรูลึกได้ถึง 8×D ส่วนรูที่ตื้นกว่า การใช้ดอกที่สั้นกว่าจะได้ความแข็งแกร่งของดอกมากกว่า
    • สารหล่อเย็น: ความยาว 3xD และ 5xD มีทั้งแบบดอกตันและแบบมีรูหล่อเย็น ส่วนความยาว 8xD ผลิตเป็นแบบมีรูหล่อเย็น
    • วัสดุชิ้นงาน: การเคลือบ TiAlN-Top และร่องคายเศษแบบ CTW ออกแบบมาสำหรับ ISO P (เหล็กกล้า) ISO M (สแตนเลส) และ ISO K (เหล็กหล่อ) หากเป็นวัสดุอื่น ควรตรวจสอบกับข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet
    • เส้นผ่านศูนย์กลางและหัวจับ: มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch ตั้งแต่ 3 ถึง 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจะเพิ่มขึ้นตามขนาดดอก จึงควรตรวจสอบค่า DCON MS ก่อนเลือกหัวจับ ตัวอย่างเช่น RC4081/2 มีก้านขนาด 14.00 mm
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    RC4083.7 | ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ FORCE X 8XD มีรูหล่อเย็น เคลือบ TIALN-TOP_RC408 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย