ดอกสว่านรูน้ำมัน FORCE X 8×D_R459

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet FORCE X R459 คือดอกสว่านรูน้ำมันทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน เคลือบ TiAlN มีรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 8×D โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ ปลายดอกแบบ split point 4 หน้า มุม 140° ที่จับศูนย์ได้เอง และร่องคายเศษแบบ Continuously Thinned Web (CTW) เหมาะกับงานเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    • แบรนด์: Dormer Pramet สายผลิตภัณฑ์ FORCE X ซีรีส์ R459 (ดอกสว่านรูน้ำมัน FORCE X 8×D)
    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: ผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พิกัดความเผื่อ m7
    • คุณภาพรู: ออกแบบให้เจาะรูได้แม่นยำในพิกัด H9 ที่ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง
    • น้ำหล่อเย็น: ใช้กับเครื่องจักรและหัวจับที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกได้ การไหลของน้ำหล่อเย็นภายในคือสิ่งที่ทำให้เจาะได้ลึกถึง 8×D โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
    • ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงานตามข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต: เหล็ก (ISO P) การใช้งานหลัก, เหล็กหล่อ (ISO K) การใช้งานหลักสำหรับเหล็กหล่อเหนียว, สแตนเลส (ISO M) ใช้งานได้
    • ความเร็วตัดและอัตราป้อนเปลี่ยนไปตามขนาดดอกและกลุ่มวัสดุชิ้นงาน จึงควรตั้งค่าตามข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับขนาดนั้นโดยตรง

     

    ดอกสว่านรูน้ำมัน FORCE X 8×D (R459) จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านรูน้ำมันทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตันประสิทธิภาพสูงในตระกูล FORCE X ออกแบบมาสำหรับงานเจาะรูลึกบนเครื่อง CNC น้ำหล่อเย็นถูกส่งผ่านภายในตัวดอกไปยังคมตัดและไล่เศษออกจากร่องคายเศษ จึงเจาะรูลึกได้ถึง 8×D โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ

    คุณสมบัติเด่น

    • ตัวดอกทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน เคลือบผิว TiAlN (ไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์)
    • ปลายดอกแบบ split point 4 หน้า ดัดแปลงพิเศษ มุม 140° จับศูนย์ได้เองขณะเริ่มเจาะ
    • ร่องคายเศษแบบ Continuously Thinned Web (CTW) แกนกลางขนาน ทำให้แกนดอกแข็งแรงและลดแรงกดขณะเจาะ
    • รูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก สำหรับเจาะลึก 8×D โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
    • ก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA พิกัดความเผื่อ h6
    • เส้นผ่านศูนย์กลางผลิตตามมาตรฐาน Dormer Pramet พิกัดความเผื่อ m7 ออกแบบให้เจาะรูได้แม่นยำในพิกัด H9 ที่ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง

    การใช้งาน

    งานเจาะรูลึกในเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ (ISO P, M และ K) บนเครื่อง CNC ที่จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกได้

     

    สายผลิตภัณฑ์FORCE X
    รหัสซีรีส์R459
    ประเภทเครื่องมือดอกสว่านรูน้ำมันทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน (น้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก)
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน
    สารเคลือบTiAlN
    ปลายดอก140° แบบ split point 4 หน้า ดัดแปลงพิเศษ
    รูปแบบร่องคายเศษContinuously Thinned Web (CTW) แกนกลางขนาน
    ความลึกเจาะที่ใช้งานได้8×D
    น้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอก
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางm7
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก DIN 6535 HA, h6
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3.00 mm (R4593.0) ถึง 16.0 mm (R45916.0) มีทั้งขนาดเมตริกและขนาด inch แบบเศษส่วน
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ (ISO P, M, K)

     

    ตัวอย่างขนาดในซีรีส์ R459 ขนาดตามข้อมูลของ Dormer Pramet โดย DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, LCF = ความยาวร่องคายเศษ, OAL = ความยาวรวม, LS = ความยาวก้าน, DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (h6)

    รหัสรุ่นDC (mm)DC (inch)LCF (mm)OAL (mm)LS (mm)DCON (mm)
    R4593.03.000.11813779366
    R4594.94.900.192962104366
    R45917/646.7517/6484126368
    R4598.18.10.31891061524010
    R45925/649.920.39061061524010
    R45910.210.200.40161281804512
    R4591/212.700.50001512024814

     

    ดอกสว่านรูน้ำมันทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตันแบบตรง ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องคายเศษ และก้านตรงทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 6535 HA ปลายดอกเป็นแบบ split point 4 หน้า ดัดแปลงพิเศษ มุม 140° และมีรูน้ำหล่อเย็นภายในวิ่งผ่านตลอดความยาวตัวดอกไปถึงปลายคมตัด

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ m7)
    • LCF: ความยาวร่องคายเศษ
    • OAL: ความยาวรวม
    • LS: ความยาวก้าน
    • DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (พิกัดความเผื่อ h6)

    ตัวอย่างรุ่น R4591/2: DC 12.70 mm (0.5000 inch, 1/2), LCF 151 mm, OAL 202 mm, LS 48 mm, DCON 14 mm

     

    การเลือกความยาวดอกสว่าน FORCE X ให้เหมาะสม

    • รูลึกไม่เกิน 3×D: R458 (ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น) หรือ R457 (มีรูน้ำมัน)
    • รูลึกไม่เกิน 5×D: R454 (ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น) หรือ R453 (มีรูน้ำมัน)
    • รูลึกไม่เกิน 8×D: R459 (มีรูน้ำมัน)

    การเลือกให้ตรงกับวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กและเหล็กหล่อ: Dormer Pramet ระบุให้ R459 เป็นเครื่องมือสำหรับการใช้งานหลัก
    • สแตนเลส: ระบุว่าใช้งานได้ ควรใช้ค่าสภาวะการตัดที่ต่ำกว่าตามที่กำหนดไว้สำหรับกลุ่ม ISO M

    การจับยึดเครื่องมือ

    เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจะใหญ่ขึ้นตามขนาดดอก (ตัวอย่างเช่น ก้าน 6 mm สำหรับดอก 3.00 mm และก้าน 14 mm สำหรับดอก 12.70 mm) จึงควรตรวจสอบขนาดคอลเล็ตหรือหัวจับ และต้องแน่ใจว่าส่งน้ำหล่อเย็นผ่านไปยังดอกสว่านรูน้ำมันได้

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    R4593.2 | ดอกสว่านรูน้ำมัน FORCE X 8×D_R459 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย