ดอกสว่านนำศูนย์_A210

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านนำศูนย์แบบโค้งรัศมี (ดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) วัสดุ HSS ตามมาตรฐาน DIN 333R จาก Dormer Pramet มุมปลายส่วนนำ 118° ผิวเงา (ไม่เคลือบ) ใช้เจาะรูศูนย์ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ R มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่านให้เลือกตั้งแต่ 0.50 ถึง 8.00 mm
มาตรฐาน
- ตัวดอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 333R (ดอกสว่านนำศูนย์ แบบโค้งรัศมี)
- ใช้เจาะรูศูนย์ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ R
คำแนะนำการใช้งาน
- เป็นดอกตัดขวา ให้หมุนสปินเดิลในทิศทางตัดขวา
- ความลึกใช้งานคือ 1×D ดอกนี้ออกแบบมาสำหรับงานเจาะนำศูนย์ ไม่ได้มีไว้สำหรับเจาะรูลึก
- วัสดุ HSS ผิวเงาไม่เคลือบ ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้กับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
- สำหรับความเร็วรอบและอัตราป้อน ให้ดูข้อมูลสภาวะการตัดที่ผู้ผลิตเผยแพร่ไว้สำหรับแต่ละรหัสสินค้า โดยแยกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO (P, M, K, N, S)
ข้อควรระวัง
- ขนาดส่วนใหญ่เป็นแบบสองปลาย แต่แคตตาล็อกของผู้ผลิตระบุว่าบางขนาดเป็นแบบปลายเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบรูปแบบปลายของขนาดที่สั่งซื้อ
- เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับจับยึด ควรใช้หัวจับหรือคอลเล็ตที่ตรงกับ d2
Dormer A210 คือดอกสว่านนำศูนย์แบบโค้งรัศมี ผลิตจาก HSS ผิวเงา (ไม่เคลือบ) รวมดอกสว่านนำและเคาน์เตอร์ซิงค์ไว้ในตัวเดียว โดยส่วนนำที่มีมุมปลาย 118° จะเจาะรูขนาดเล็กก่อน จากนั้นเคาน์เตอร์ซิงค์แบบโค้ง 60° จะขึ้นรูปโปรไฟล์ของรูศูนย์ ได้รูศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ R ในขั้นตอนเดียว ตัวดอกผลิตตามมาตรฐาน DIN 333R
รูศูนย์ที่เจาะด้วย A210 ใช้สำหรับรองรับเพลาและชิ้นงานกลึงระหว่างยันศูนย์ เช่น บนเครื่องกลึง เพื่อการตัดเฉือนในขั้นตอนถัดไป
คุณสมบัติเด่น
- เคาน์เตอร์ซิงค์แบบโค้งรัศมีตาม DIN 333R สำหรับเจาะรูศูนย์ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ R
- ดอกสว่านนำมีมุมปลาย 118°
- วัสดุดอก HSS ผิวเงา ไม่เคลือบ
- ลำตัวทรงกระบอกที่ใช้เป็นก้านตรงได้ในตัว
- ตัดขวา และมีความลึกใช้งาน 1×D
- ขนาดส่วนใหญ่เป็นแบบสองปลาย จึงมีปลายตัดสำรองอีกด้านหนึ่ง
การใช้งาน
ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้กับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภท | ดอกสว่านนำศูนย์ แบบโค้งรัศมี (ดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) |
| มาตรฐานของดอก | DIN 333R |
| รูศูนย์ที่ได้ | DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ R |
| วัสดุดอก | HSS |
| ผิว | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| รูปทรงเคาน์เตอร์ซิงค์ | กรวยโค้ง (รัศมี) 60° |
| ความลึกใช้งาน | 1×D |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก / ก้านตรง |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 | 0.50 ถึง 8.00 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 | 3.15 ถึง 20.00 mm |
| ความยาวทั้งหมด l1 | 25.0 ถึง 80.0 mm |
| ชิ้นงานที่แนะนำ | เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 (mm) | ความยาวทั้งหมด l1 (mm) | ความยาวส่วนนำ l2 สูงสุด - ต่ำสุด (mm) | รัศมี r สูงสุด - ต่ำสุด (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A210.5X3.15 | 0.50 | 3.15 | 25.0 | ||
| A210.8X3.15 | 0.80 | 3.15 | 25.0 | 2.9 - 2.6 | 3.15 - 2.50 |
| A2101.0X3.15 | 1.00 | 3.15 | 31.0 | 3.3 - 3.0 | 3.65 - 2.90 |
| A2101.25X3.15 | 1.25 | 3.15 | 31.0 | 3.6 - 3.3 | 3.95 - 3.15 |
| A2101.6X4.0 | 1.60 | 4.00 | 35.0 | 4.7 - 4.2 | 5.00 - 4.00 |
| A2102.0X5.0 | 2.00 | 5.00 | 40.0 | 5.4 - 5.0 | 6.25 - 5.00 |
| A2102.5X6.3 | 2.50 | 6.30 | 45.0 | 6.8 - 6.3 | 7.88 - 6.30 |
| A2103.15X8.0 | 3.15 | 8.00 | 50.0 | ||
| A2104.0X10.0 | 4.00 | 10.00 | 55.0 | 10.6 - 10.0 | 12.50 - 10.00 |
| A2105.0X12.5 | 5.00 | 12.50 | 63.0 | 13.1 - 12.5 | 15.63 - 12.50 |
| A2106.3X16.0 | 6.30 | 16.00 | 71.0 | 16.6 - 16.0 | 20.00 - 16.00 |
| A2108.0X20.0 | 8.00 | 20.00 | 80.0 | 20.7 - 20.0 | 25.00 - 20.00 |
l2 = ความยาวของส่วนดอกสว่านนำ; r = รัศมีของเคาน์เตอร์ซิงค์แบบโค้ง
A210 เป็นดอกสว่านนำศูนย์ HSS ที่มีลำตัวทรงกระบอก รูปทรงของดอกอธิบายจากปลายตัดเข้าหากึ่งกลางดอกได้ดังนี้
- ส่วนดอกสว่านนำ: เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 มุมปลาย 118° และความยาวส่วนนำ l2
- ส่วนเคาน์เตอร์ซิงค์แบบโค้งรัศมี: ส่วนกรวยโค้ง 60° ที่มีรัศมี r เชื่อมส่วนนำเข้ากับลำตัว และขึ้นรูปรูศูนย์ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ R
- ลำตัว / ก้าน: ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง d2 และใช้เส้นผ่านศูนย์กลางนี้สำหรับจับยึดด้วย
- ความยาวทั้งหมด: l1 สำหรับขนาดที่เป็นแบบสองปลาย จะมีส่วนนำและเคาน์เตอร์ซิงค์อยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของลำตัว
ค่า d1, d2, l1, l2 และ r ของแต่ละขนาดดูได้จากตารางข้อมูลจำเพาะ
วิธีเลือกใช้
- รูปแบบรูศูนย์: A210 เจาะรูศูนย์แบบ R ที่มีเคาน์เตอร์ซิงค์โค้ง 60° (DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ R) หากแบบงานกำหนดรูศูนย์แบบ A ซึ่งเป็นกรวยตรง 60° ให้เลือก Dormer A200 (DIN 333A) แทน ซึ่งใช้วัสดุ HSS ผิวเงา และมุมปลาย 118° เช่นเดียวกัน
- ขนาด: รหัสสินค้าบอกเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 และเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว d2 ตัวอย่างเช่น A2102.5X6.3 มี d1 2.50 mm และ d2 6.30 mm ให้เลือกชุดค่า d1 และ d2 ตามขนาดรูศูนย์ที่กำหนดในแบบงาน
- วัสดุชิ้นงาน: ผู้ผลิตแนะนำ A210 สำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา