ดอกสว่านเจาะศูนย์ - 60°_A206

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A206 คือดอกสว่านเจาะศูนย์ 60° แบบสองหัว (ดอกสว่านผสมเคาน์เตอร์ซิงก์) ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงาแบบไม่เคลือบ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A ใช้เจาะรูศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1, Form A ในงานเหล็กตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
มาตรฐาน
- ดอกสว่านเจาะศูนย์ผลิตตาม DIN 333A
- เจาะรูศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1, Form A
ข้อมูลทั่วไป
- วัสดุดอก: HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
- มุมปลายดอก 118° มุมเคาน์เตอร์ซิงก์ 60° หมุนขวา
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: 1×D
- วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ: เหล็กตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา
ข้อแนะนำการใช้งาน
- เลือกขนาดให้ตรงกับรูศูนย์ที่กำหนดไว้สำหรับชิ้นงาน
- ดอกเจาะนำมีขนาดเล็ก ควรจับดอกให้ยื่นออกมาสั้น ตั้งให้ตรงแนวแกนชิ้นงาน และหลีกเลี่ยงอัตราป้อนที่สูงเกินไปเพื่อป้องกันดอกหัก
- เนื่องจากเป็นแบบสองหัว จึงใช้ปลายอีกด้านต่อได้เมื่อปลายแรกสึก
- ความเร็วตัดและอัตราป้อน ให้ดูข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่ม
Dormer Pramet A206 เป็นดอกสว่านเจาะศูนย์ที่รวมดอกเจาะนำและเคาน์เตอร์ซิงก์ 60° ไว้ในเครื่องมือเดียว ใช้สำหรับเจาะรูศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1, Form A ซึ่งเป็นรูศูนย์ที่ปลายเพลาและชิ้นงานอื่น ๆ สำหรับรองรับชิ้นงานด้วยยันศูนย์ 60°
คุณสมบัติเด่น
- ดอกสว่านผสมเคาน์เตอร์ซิงก์: ดอกเจาะนำปลายมุม 118° ต่อเนื่องเข้าสู่เคาน์เตอร์ซิงก์ทรงกรวยตรง 60° จึงเจาะและทำมุมปากรูศูนย์ได้ในขั้นตอนเดียว
- แบบสองหัว: ทั้งสองปลายของตัวดอกทรงกระบอกมีคมตัด
- HSS-E ผสมโคบอลต์: ผลิตจากเหล็กรอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E)
- ผิวเงา: จำหน่ายแบบไม่เคลือบผิว (ผิวเงา)
- ได้มาตรฐาน: ผลิตตาม DIN 333A
- คมตัดขวา ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) และความลึกใช้งาน 1×D
การใช้งาน
งานเจาะรูศูนย์บนเหล็กตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา เช่น เพลาและชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่จะนำไปแปรรูปต่อหรือจับยึดระหว่างยันศูนย์
| ซีรีส์ | A206 |
|---|---|
| ประเภท | ดอกสว่านเจาะศูนย์ (ดอกสว่านผสมเคาน์เตอร์ซิงก์) แบบสองหัว |
| วัสดุดอก | HSS-E (เหล็กรอบสูงผสมโคบอลต์) |
| ผิวดอก | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| มุมเคาน์เตอร์ซิงก์ | 60° (ทรงกรวยตรง) |
| มุมปลายดอก | 118° |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) |
| ความลึกใช้งาน | 1×D |
| มาตรฐานดอก | DIN 333A |
| รูศูนย์ที่ได้ | DIN 332 Part 1, Form A |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กตัดกลึงง่าย, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าผสม, เหล็กหล่อเทา |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะนำ d1 (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก d2 (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) |
|---|---|---|---|
| A2061.0X3.15 | 1.00 | 3.15 | |
| A2062.0X5.0 | 2.00 | 5.00 | 40 |
รูปแบบรหัสสินค้า: A206 + เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะนำ d1 + X + เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก d2 (mm)
ดอกสว่านเจาะศูนย์แบบสองหัว ตัวดอกทรงกระบอก แต่ละปลายมีดอกเจาะนำสั้นปลายมุม 118° ต่อเข้าสู่เคาน์เตอร์ซิงก์ทรงกรวยตรง 60° ซึ่งขยายออกจนเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะนำ
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวดอก (ก้าน)
- l1: ความยาวรวม
- มุมปลายดอก: 118°
- มุมรวมของเคาน์เตอร์ซิงก์: 60°
ตัวอย่าง: A2062.0X5.0 มี d1 = 2.00 mm, d2 = 5.00 mm และ l1 = 40 mm
การเลือกดอกสว่านเจาะศูนย์ 60° ของ Dormer Pramet
Dormer Pramet มีดอกสว่านเจาะศูนย์ 60° หลายซีรีส์ที่ผลิตตาม DIN 333A โดยเลือกตามวัสดุดอกและผิวดอก:
| ซีรีส์ | วัสดุดอก | ผิว / การเคลือบ |
|---|---|---|
| A200 | HSS | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| A206 | HSS-E (โคบอลต์) | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| A266 | HSS-E (โคบอลต์) | TiAlN |
| R200 | ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งดอก | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
A206 เป็นตัวเลือกแบบ HSS-E ผสมโคบอลต์ที่ไม่เคลือบผิว สำหรับงานเจาะรูศูนย์บนเหล็กตัดกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา