ดอกสว่านเจาะนำศูนย์ - 60°_A205

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเจาะนำศูนย์ Dormer A205 แบบสองปลาย ทำจาก HSS เคลือบ TiN มุมปลายเจาะ 118° และมุมเคาเตอร์ซิงค์ 60° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A สำหรับเจาะรูนำศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A
มาตรฐาน
- ดอกสว่านเจาะนำศูนย์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A
- เจาะรูนำศูนย์ได้ตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A
- สัญลักษณ์มิติเป็นไปตาม ISO 13399 (DC, DCON MS, OAL, STA, SDL_1)
วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม
ผู้ผลิตแนะนำ A205 สำหรับเหล็กกล้าฟรีแมชชีนนิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- จับยึดดอกที่ลำตัวทรงกระบอก และใช้งานด้วยทิศทางการหมุนขวา
- ความลึกใช้งานคือ 1×D ป้อนเจาะเพียงจนเคาเตอร์ซิงค์ 60° ขึ้นรูปรูนำศูนย์ได้ตามขนาดที่ต้องการ
- ปลายเจาะนำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ควรตรวจให้หน้าปลายชิ้นงานเรียบและดอกอยู่ตรงแนวแกนชิ้นงาน เพื่อป้องกันปลายเจาะนำหัก
- ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัดและอัตราป้อน ให้อ้างอิงจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet หรือโปรแกรมคำนวณการตัดเฉือนของผู้ผลิต
Dormer A205 คือดอกสว่านเจาะนำศูนย์ (ดอกเจาะและเคาเตอร์ซิงค์ในตัว) จาก Dormer Pramet เป็นแบบสองปลาย ลำตัวทรงกระบอก แต่ละปลายประกอบด้วยปลายเจาะนำมุม 118° ต่อด้วยเคาเตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 60° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A และเจาะรูนำศูนย์มาตรฐานตาม DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A
วัสดุดอกเป็น HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) เคลือบ TiN (ไททาเนียมไนไตรด์) ซึ่ง Dormer Pramet ระบุว่าเป็นสารเคลือบเซรามิกสีทองที่เคลือบด้วยกระบวนการ PVD มีความแข็งสูงและแรงเสียดทานต่ำ ช่วยยืดอายุการใช้งานและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเมื่อเทียบกับดอกที่ไม่เคลือบ
คุณสมบัติเด่น
- เจาะรูนำและขึ้นรูปกรวยศูนย์ 60° ได้ในขั้นตอนเดียว
- มีปลายตัดสองด้านในดอกเดียว ลำตัวทรงกระบอก (ก้านตรง)
- วัสดุดอก HSS เคลือบ TiN
- มุมปลายเจาะ 118° ตัดขวา
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1×D
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A
การใช้งาน
ใช้เจาะรูนำศูนย์ที่หน้าปลายเพลาและชิ้นงานลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้รองรับชิ้นงานระหว่างยันศูนย์สำหรับการแปรรูปขั้นต่อไป ผู้ผลิตแนะนำสำหรับเหล็กกล้าฟรีแมชชีนนิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | A205 |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านเจาะนำศูนย์ (ดอกเจาะและเคาเตอร์ซิงค์ในตัว) |
| วัสดุดอก | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| การเคลือบผิว | TiN (ไททาเนียมไนไตรด์) |
| มุมเคาเตอร์ซิงค์ (STA) | 60° ทรงกรวยตรง |
| มุมปลายเจาะ | 118° |
| ปลายตัด | แบบสองปลาย |
| ลำตัว / ก้าน | ทรงกระบอก (ก้านตรง) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความยาวใช้งาน | 1×D |
| มาตรฐานของดอก | DIN 333A |
| รูนำศูนย์ที่ได้ | DIN 332 ส่วนที่ 1 แบบ A |
| วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ | เหล็กกล้าฟรีแมชชีนนิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อเทา |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว DCON MS (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | ความยาวช่วงขั้นเจาะนำ SDL_1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A2051.0X3.15 | 1.00 | 3.15 | 31 | 1.3 - 1.7 |
| A2051.25X3.15 | 1.25 | 3.15 | 31 | |
| A2052.0X5.0 | 2.00 | 5.00 | 40 | |
| A2053.15X8.0 | 3.15 | 8.00 | 50 |
ดอกแบบสองปลาย ลำตัวทรงกระบอกเรียบ ทั้งสองปลายมีรูปทรงคมตัดเหมือนกัน คือส่วนเจาะนำช่วงสั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DC ปลายมุม 118° ต่อด้วยเคาเตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 60° ที่ขยายขึ้นไปจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว DCON MS
- DC: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ (ส่วนเจาะนำ)
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว ใช้สำหรับจับยึด
- SDL_1: ความยาวช่วงขั้นเจาะนำ (ความยาวของส่วนเจาะนำ)
- STA: มุมรวมของขั้น 60°
- OAL: ความยาวรวม
ดูขนาดของแต่ละรุ่นได้ในตารางข้อมูลจำเพาะ
การเลือกดอกสว่านเจาะนำศูนย์ 60° ของ Dormer
Dormer Pramet มีดอกสว่านเจาะนำศูนย์ 60° ตามมาตรฐาน DIN 333A หลายซีรีส์ ซึ่งแตกต่างกันที่วัสดุดอก ผิวสำเร็จ และรูปทรง
| ซีรีส์ | วัสดุดอก | ผิวสำเร็จ | รูปทรง |
|---|---|---|---|
| A200 | HSS | ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบ) | ปลายเดียว ลำตัวทรงกระบอก |
| A205 | HSS | TiN | สองปลาย ลำตัวทรงกระบอก |
| A206 | HSS-E (โคบอลต์) | ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบ) | สองปลาย ลำตัวทรงกระบอก |
| A266 | HSS-E (โคบอลต์) | TiAlN | สองปลาย ลำตัวทรงกระบอก |
| A237 | HSS-E (โคบอลต์) | ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบ) | สองปลาย ลำตัวมีส่วนปาดแบน |
การเลือกให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
- A205 แนะนำสำหรับเหล็กกล้าฟรีแมชชีนนิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อเทา ซึ่งตรงกับกลุ่มวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet คือ P1, P2, P3 และ K1
- Dormer Pramet ระบุว่าการเคลือบ TiN ช่วยยืดอายุการใช้งานและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการตัดเมื่อเทียบกับดอกที่ไม่เคลือบ
- ตามข้อมูลของ Dormer Pramet ผิวไบรท์แบบไม่เคลือบช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดีในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พลาสติก และวัสดุคอมโพสิต โดยยังคงรักษาคมตัดให้คม
- Dormer Pramet ระบุว่า TiAlN เป็นสารเคลือบที่เหนียวและทนการออกซิเดชัน เหมาะกับความเร็วตัดและอัตราป้อนที่สูงขึ้น