ดอกสว่านนำศูนย์ - 60°_A201

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านนำศูนย์ HSS (เจาะนำและผายปากเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) จาก Dormer Pramet รูปทรงกรวยตรง 60° แบบสองปลาย ใช้เจาะรูนำศูนย์ตามมาตรฐาน DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A ผิวเงาไม่เคลือบ มุมปลายดอกสว่าน 122° เหมาะกับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อสีเทา
- ใช้เจาะรูนำศูนย์ตามมาตรฐาน DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A
- ตัวดอกผลิตตามมาตรฐานภายในของ Dormer Pramet หากต้องการดอกสว่านนำศูนย์ตามมาตรฐาน DIN 333A โปรดดูซีรีส์ A200 ของ Dormer Pramet
- วัสดุดอกเป็น HSS ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
- หมุนขวา / ตัดขวา
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: 1×D
- วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ: เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อสีเทา
- ความเร็วตัดและอัตราป้อนขึ้นอยู่กับขนาดดอกและวัสดุชิ้นงาน ควรใช้ข้อมูลเงื่อนไขการตัดของ Dormer Pramet สำหรับรุ่นที่เลือก
Dormer Pramet A201 คือดอกสว่านนำศูนย์ (เจาะนำและผายปากเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) ผลิตจาก HSS ผิวเงาไม่เคลือบ ปลายเจาะนำมีมุมปลาย 122° และเคาน์เตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 60° จึงเจาะรูนำศูนย์ตามมาตรฐาน DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A ได้ในขั้นตอนเดียว ตัวดอกผลิตตามมาตรฐานภายในของ Dormer Pramet ลำตัวเป็นทรงกระบอก (ด้ามตรง) และตัดแบบหมุนขวา
คุณสมบัติเด่น
- เจาะนำและผายปากในตัวเดียว: ได้ทั้งรูนำและเคาน์เตอร์ซิงค์ 60° ในขั้นตอนเดียว
- แบบสองปลาย: มีคมตัดสองปลายบนลำตัวทรงกระบอกเดียวกัน
- วัสดุดอก HSS ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
- มุมปลายดอกสว่าน 122°
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1×D
- หมุนขวา / ตัดขวา
การใช้งาน
เจาะรูนำศูนย์ตามมาตรฐาน DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A ในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อสีเทา
| ประเภท | ดอกสว่านนำศูนย์ (เจาะนำและผายปากเคาน์เตอร์ซิงค์ในตัวเดียว) แบบสองปลาย |
|---|---|
| มุมเคาน์เตอร์ซิงค์ | 60° รูปทรงกรวยตรง |
| มุมปลายดอกสว่าน | 122° |
| วัสดุดอก | HSS |
| การเคลือบผิว | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| ด้าม | ด้ามทรงกระบอก / ด้ามตรง |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความยาวใช้งาน | 1×D |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอก | 0.63 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว | 3.15 mm |
| รูนำศูนย์ที่ได้ | DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A |
| มาตรฐานตัวดอก | มาตรฐานภายในของ Dormer Pramet |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อสีเทา |
| รหัสสินค้า | หมายเลขสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางดอก DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว DCON (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | ความยาวช่วงปลายเจาะนำ SDL (mm) | มุมเคาน์เตอร์ซิงค์ STA | มุมปลายดอกสว่าน | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201.63X3.15 | 5969881 | 0.63 | 3.15 | 20 | 0.9 - 1.2 | 60° | 122° | 4 |
ดอกสว่านนำศูนย์แบบสองปลาย ลำตัวทรงกระบอก (ด้ามตรง) แต่ละปลายมีปลายเจาะนำสั้นที่มุมปลาย 122° ถัดจากปลายเจาะนำเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ทรงกรวยตรง 60° ที่ขยายออกจนเท่าเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว
- เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเจาะนำ DC: 0.63 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว DCON: 3.15 mm
- ความยาวรวม OAL: 20 mm
- ความยาวช่วงปลายเจาะนำ SDL: 0.9 - 1.2 mm
- มุมรวมเคาน์เตอร์ซิงค์ STA: 60°
- มุมปลายดอกสว่าน: 122°
การเลือกดอกสว่านนำศูนย์ของ Dormer Pramet
Dormer Pramet มีดอกสว่านนำศูนย์หลายซีรีส์ ตารางด้านล่างเปรียบเทียบ A201 กับซีรีส์ใกล้เคียง โดยอ้างอิงจากข้อมูลสินค้าของผู้ผลิต
| ซีรีส์ | รูนำศูนย์ | วัสดุดอก | ผิว / การเคลือบ | มาตรฐานตัวดอก | มุมปลายดอกสว่าน |
|---|---|---|---|---|---|
| A201 | DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A | HSS | ผิวเงา | มาตรฐานภายในของ Dormer Pramet | 122° |
| A200 | DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A | HSS | ผิวเงา | DIN 333A | 118° |
| A205 | DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A | HSS | TiN | DIN 333A | 118° |
| A206 | DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A | HSS-E (โคบอลต์) | ผิวเงา | DIN 333A | 118° |
| A266 | DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม A | HSS-E (โคบอลต์) | TiAlN | DIN 333A | 118° |
| A210 | DIN 332 ส่วนที่ 1 ฟอร์ม R | HSS | ผิวเงา | DIN 333R | 118° |
- รูนำศูนย์ฟอร์ม A ด้วยดอก HSS ธรรมดา: A201 หรือ A200 (เลือก A200 หากกระบวนการกำหนดให้ใช้ดอกตามมาตรฐาน DIN 333A)
- ดอกแบบเคลือบผิว: A205 (TiN) หรือ A266 (TiAlN)
- ดอก HSS-E ผสมโคบอลต์: A206 (ผิวเงา) หรือ A266 (TiAlN)
- รูนำศูนย์ฟอร์ม R (ทรงโค้งแบบรัศมี): A210