ดอกสว่านเซ็นเตอร์ - 60°_A200

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet A200 คือดอกสว่านเซ็นเตอร์ HSS (ดอกเจาะนำและเคาน์เตอร์ซิงก์ในตัว) รูปทรงกรวยตรง 60° พร้อมมุมปลายดอกสว่าน 118° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A ใช้เจาะรูเซ็นเตอร์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1 Form A บนเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อสีเทา
มาตรฐาน
- เครื่องมือผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A
- ใช้เจาะรูเซ็นเตอร์มาตรฐานตาม DIN 332 Part 1 Form A
วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ
- เหล็กกลึงง่าย
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- เหล็กกล้าผสม
- เหล็กหล่อสีเทา
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- จับยึดลำตัวทรงกระบอกให้แน่นโดยให้ยื่นออกมาสั้น และตรวจสอบว่าเครื่องมือหมุนไม่เหวี่ยง เนื่องจากส่วนเจาะนำขนาด 0.50 mm มีขนาดเล็กและไวต่อการหมุนเหวี่ยงและการเยื้องแนว
- ปาดหน้าปลายชิ้นงานก่อนเจาะรูเซ็นเตอร์ เพื่อให้ส่วนเจาะนำเริ่มเจาะบนผิวเรียบ
- เริ่มด้วยอัตราป้อนเบาและสม่ำเสมอ และเจาะเพียงจนกรวย 60° ได้เส้นผ่านศูนย์กลางเคาน์เตอร์ซิงก์ตามที่ต้องการ อย่าให้ลำตัวทรงกระบอกเข้าไปในรู
- ใช้น้ำมันหล่อเย็นที่เหมาะสม และอ้างอิงข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet สำหรับความเร็วรอบและอัตราป้อน
Dormer Pramet ซีรีส์ A200 คือดอกสว่านเซ็นเตอร์แบบดอกเจาะนำและเคาน์เตอร์ซิงก์ในตัว ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผิวเงา (ไม่เคลือบ) รุ่น A200.5X3.15 เป็นแบบปลายเดียว ลำตัวทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ 0.50 mm เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 3.15 mm และความยาวรวม 25 mm
คุณสมบัติเด่น
- รวมดอกเจาะนำและเคาน์เตอร์ซิงก์ 60° ไว้ในเครื่องมือเดียว จึงเจาะและผายปากรูเซ็นเตอร์ได้เสร็จในขั้นตอนเดียว
- มุมปลายดอกสว่าน 118° ที่ส่วนเจาะนำ
- ผลิตตามมาตรฐาน DIN 333A ใช้เจาะรูเซ็นเตอร์ตาม DIN 332 Part 1 Form A
- วัสดุเครื่องมือ HSS ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
- ออกแบบเป็นแบบปลายเดียว ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง)
- ตัดแบบหมุนขวา อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1×D
การใช้งาน
ใช้เจาะรูเซ็นเตอร์บนเพลาและชิ้นงานอื่น ๆ เพื่อให้จับยันศูนย์ได้สำหรับงานตัดเฉือนในขั้นตอนถัดไป เหมาะกับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อสีเทา
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านเซ็นเตอร์ (ดอกเจาะนำและเคาน์เตอร์ซิงก์ในตัว) |
|---|---|
| วัสดุเครื่องมือ | HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) |
| ผิว / การเคลือบ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| มุมเคาน์เตอร์ซิงก์ | 60° (รูปทรงกรวยตรง) |
| มุมปลายดอกสว่าน | 118° |
| รูปแบบ | ปลายเดียว ลำตัวทรงกระบอก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ | 0.50 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (ก้าน) | 3.15 mm |
| ความยาวรวม | 25 mm |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอก (ก้านตรง) |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| ความลึกใช้งาน | 1×D |
| มาตรฐานเครื่องมือ | DIN 333A |
| รูเซ็นเตอร์ที่ได้ | DIN 332 Part 1 Form A |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกลึงง่าย, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าผสม, เหล็กหล่อสีเทา |
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว (mm) | ความยาวรวม (mm) | ความยาวส่วนเจาะนำ สูงสุด - ต่ำสุด (mm) | มุมเคาน์เตอร์ซิงก์ | มุมปลายดอกสว่าน | รูปแบบ | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A200.5X3.15 | 0.50 | 3.15 | 25 | 0.9 - 0.6 | 60° | 118° | ปลายเดียว | 4.1 |
ดอกสว่านเซ็นเตอร์แบบปลายเดียว ลำตัวทรงกระบอก: ความยาวรวม 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 3.15 mm
- ปลายตัด: ส่วนเจาะนำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 mm มุมปลายดอกสว่าน 118° ความยาวส่วนเจาะนำ 0.9 - 0.6 mm (สูงสุด - ต่ำสุด)
- ส่วนเคาน์เตอร์ซิงก์: ถัดจากส่วนเจาะนำเป็นส่วนกรวยตรง 60° ที่ขยายจากเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนเจาะนำไปทางเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว
- ปลายอีกด้าน: ลำตัวทรงกระบอกเรียบ ใช้เป็นก้านสำหรับจับยึด
- ทิศทางการตัด: หมุนขวา
วิธีเลือกดอกสว่านเซ็นเตอร์
- รูปแบบรูเซ็นเตอร์: A200 ใช้เจาะรูเซ็นเตอร์ Form A ตาม DIN 332 Part 1 (กรวย 60° ไม่มีเคาน์เตอร์ซิงก์ป้องกัน) เลือกรูปแบบนี้เมื่อรูเซ็นเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีมุมลบคมป้องกัน
- ขนาด: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะและเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวให้เหมาะกับขนาดรูเซ็นเตอร์ที่กำหนดในแบบงานและขนาดของชิ้นงาน รุ่น A200.5X3.15 (0.50 mm x 3.15 mm) เหมาะสำหรับรูเซ็นเตอร์ขนาดเล็กมากบนชิ้นงานขนาดเล็ก
- วัสดุชิ้นงาน: A200 ออกแบบมาสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กหล่อสีเทา
- ตัวเลือกแบบชุด: Dormer Pramet ยังมีชุดดอกสว่านเซ็นเตอร์ A296200 บรรจุในกล่องพลาสติก ประกอบด้วยดอกสว่านเซ็นเตอร์ A200 แบบสองปลาย 5 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอกเจาะ 1.00, 2.00, 2.50, 3.15 และ 4.00 mm