ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว_TS55HS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว ทำจาก HSS รุ่นความยาวแบบยาว ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B จากกลุ่มผลิตภัณฑ์งานอากาศยานแบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) ของ Dormer Pramet ก้านหกเหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF ขันเข้ากับหัวสว่านมุมฉากได้โดยตรง เหมาะสำหรับงานเจาะในพื้นที่แคบ
- ปลายแบบ split point 135° ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered)
- ความยาวรวม 2-1/8 inch ความยาวร่องคาย 1-1/8 inch
- ขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F และ G
มาตรฐาน
ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติที่จัดพิมพ์โดยสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานแห่งสหรัฐอเมริกา (AIA) สาระสำคัญของมาตรฐาน NAS 965 Type B ตามสรุปของ Dormer Pramet มีดังนี้:
- วัสดุ: HSS (M2 หรือ M7)
- ก้าน: หกเหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF บ่าจับประแจ 5/16 inch
- การปรับปรุงผิว: ผิวอบ (tempered) เป็นมาตรฐาน ผิวแบบอื่นทำได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า
- โครงสร้างแกนกลางดอก (web): ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราเรียว 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
- ชนิดปลายดอก: split point แบบ P-3 (135°) สำหรับงานทั่วไป
- ความยาว: มีซีรีส์แบบสั้นพิเศษ แบบสั้น และแบบยาว (ซีรีส์แบบยาวมีความยาวรวม 2-1/8 inch)
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับหัวสว่านมุมฉากหรือมอเตอร์สว่านที่รองรับก้านเกลียว 1/4-28 UNF
- HSS คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี จึงให้อายุการใช้งานที่ดีในงานที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา
- รูปทรงปลายดอกและร่องคายช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน พร้อมคงความแข็งแรงของหน้าตัดไว้ได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานเจาะด้วยมือ
- สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน ให้ดูตารางอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุงาน (AMG) ในแคตตาล็อกดอกสว่านมาตรฐาน NAS ของ Dormer Pramet
- ผู้ผลิตสามารถจัดทำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่น รวมถึงรุ่น HSCo และทังสเตนคาร์ไบด์แบบตัน ได้ตามคำขอ
TS55HS คือดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว ทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นความยาวแบบยาว จากแบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ NAS 965 Type B แทนที่จะเป็นก้านกลมธรรมดา ดอกสว่านรุ่นนี้มีก้านหกเหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF ที่ขันเข้ากับหัวสว่านมุมฉากและมอเตอร์สว่านได้โดยตรง จึงเจาะรูได้อย่างแม่นยำในพื้นที่แคบที่ดอกสว่านแบบจับด้วยหัวจับทั่วไปเข้าไม่ถึง
คุณสมบัติเด่น
- รุ่นความยาวแบบยาว: ความยาวรวม 2-1/8 inch และความยาวร่องคาย 1-1/8 inch
- ขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F และ G (0.2340 ถึง 0.2610 inch)
- ปลายแบบ split point 135° ช่วยหาศูนย์ได้เอง ออกแบบให้ใช้แรงกดต่ำเพื่อการเจาะนำที่ง่ายขึ้น ดอกสว่านเริ่มตัดได้ทันที ช่วยลดการเลื้อยของดอกที่อาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
- เนื้อวัสดุ HSS โก่งตัวได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในงานเจาะด้วยมือ
- ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) เพิ่มความแข็งผิว ความทนทานต่อการสึกหรอ และความลื่น น้ำมันตัดเฉือนเกาะผิวได้ดีขึ้นและถูกพาลึกเข้าไปในรู
- ก้านหกเหลี่ยมพร้อมบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch และเกลียว 1/4-28 UNF
การใช้งานทั่วไป
- งานประกอบโครงสร้างอากาศยานและงานเจาะด้านอากาศยานอื่น ๆ ด้วยหัวสว่านมุมฉาก
- งานเจาะในบริเวณที่จำกัดหรือเข้าถึงยาก
- เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ซึ่งเป็นวัสดุที่ Dormer Pramet ระบุไว้สำหรับดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว HSS ตามมาตรฐาน NAS 965 Type B
| แบรนด์ | Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill) |
|---|---|
| ซีรีส์ | TS55HS |
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว รุ่นความยาวแบบยาว |
| มาตรฐาน | NAS 965 Type B |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS (M2 หรือ M7) |
| การปรับปรุงผิว | อบไอน้ำ (steam tempered) |
| ปลายดอก | split point 135° (P-3) หาศูนย์ได้เอง ใช้แรงกดต่ำ |
| รูปแบบร่องคาย | ร่องเกลียวมาตรฐาน (มุมเกลียวปกติ) |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ก้าน | ก้านหกเหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF บ่าจับประแจ 5/16 inch |
| ช่วงขนาด | ขนาดตัวอักษร A, B, C, D, F, G (0.2340 ถึง 0.2610 inch) |
| ความยาวรวม | 2-1/8 inch |
| ความยาวร่องคาย | 1-1/8 inch |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 ชิ้น |
| รหัสรุ่น | ขนาด | ขนาดทศนิยม (inch) | หมายเลข EDP | ความยาวร่องคาย l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | l3 (inch) | จำนวนต่อแพ็ก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS55HSA | A | 0.2340 | 7878079 | 1-1/8 | 2-1/8 | 5/16 | 1 |
| TS55HSB | B | 0.2380 | 7878081 | 1-1/8 | 2-1/8 | 5/16 | 1 |
| TS55HSC | C | 0.2420 | 7878082 | 1-1/8 | 2-1/8 | 5/16 | 1 |
| TS55HSD | D | 0.2460 | 7878083 | 1-1/8 | 2-1/8 | 5/16 | 1 |
| TS55HSF | F | 0.2570 | 7878085 | 1-1/8 | 2-1/8 | 5/16 | 1 |
| TS55HSG | G | 0.2610 | 7878086 | 1-1/8 | 2-1/8 | 5/16 | 1 |
รูปทรงและขนาดอ้างอิงจากภาพเขียนในแคตตาล็อกของผู้ผลิต:
- ปลายตัด: ปลายแบบ split point 135° ต่อด้วยลำตัวที่มีร่องคายแบบเกลียวมาตรฐาน ความยาวร่องคาย l2 = 1-1/8 inch
- ความยาวรวม l1 = 2-1/8 inch
- ปลายด้านก้าน: ส่วนหกเหลี่ยมที่มีบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch ปลายสุดเป็นเกลียวนอก 1/4-28 UNF โดยภาพเขียนระบุขนาด 1/4 inch (+1/16 / -0) ที่ปลายด้านเกลียว
- ขนาด l3 ด้านก้าน = 5/16 inch สำหรับทุกขนาดในซีรีส์นี้
- เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 = ขนาดตัวอักษร A, B, C, D, F และ G (ดูตารางสเปก)
การเลือกดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวของ PTD ให้เหมาะกับงาน
Dormer Pramet มีดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว HSS (NAS 965 Type B) ให้เลือกสามความยาว แต่ละความยาวมีทั้งขนาดเบอร์ลวด ขนาดเศษส่วน และขนาดตัวอักษร โดย TS55HS คือซีรีส์ความยาวแบบยาวในกลุ่มขนาดตัวอักษร
| ความยาว | ความยาวรวม (inch) | ขนาดเบอร์ลวด | ขนาดเศษส่วน | ขนาดตัวอักษร |
|---|---|---|---|---|
| สั้นพิเศษ | 1/2 ถึง 5/8 | TS41HS | TS40HS | TS42HS |
| สั้น | 1 ถึง 1-1/4 | TS18HS | TS10HS | TS15HS |
| ยาว | 2-1/8 | TS52HS | TS51HS | TS55HS |
- เลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงตำแหน่งรูได้ เพราะดอกสว่านที่สั้นกว่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่า และเลือก TS55HS ซึ่งเป็นแบบยาวเมื่อต้องการระยะเอื้อมเพิ่มขึ้น
- ซีรีส์ TS55HS ไม่มีขนาด E เนื่องจากขนาด E เท่ากับ 1/4 inch (0.2500 inch) ซึ่งจัดอยู่ในซีรีส์ขนาดเศษส่วนแบบยาว TS51HS
- สำหรับวัสดุที่แข็งและเหนียวกว่า Dormer Pramet ยังมีดอกสว่านโคบอลต์ (HSS-E) แบบก้านเกลียวตามมาตรฐาน NAS 965 Type D (ซีรีส์ TS..CO เช่น TS55CO) ซึ่งผู้ผลิตระบุไว้สำหรับงานซูเปอร์อัลลอย โคบอลต์แข็งและทนการสึกหรอมากกว่าแต่โก่งตัวได้น้อยกว่า จึงทำงานได้ดีที่สุดในสภาพการจับยึดที่แข็งแรงและมั่นคง ส่วน HSS โก่งตัวได้มากกว่าและเหมาะกับงานเจาะด้วยมือมากกว่า