ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบมีเกลียว_TS55CO

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet TS55CO คือดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบมีเกลียวที่ทำจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSCo) ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D เป็นรุ่นยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch) ในขนาดแบบตัวอักษร ด้วยก้านเกลียว 1/4-28 UNF และปลายสปลิตพอยต์ 135° จึงเหมาะกับงานเจาะในอุตสาหกรรมอากาศยานในพื้นที่แคบ สำหรับวัสดุที่แข็ง เหนียว และมีความต้านทานแรงดึงสูง

    มาตรฐาน

    ผลิตตาม NAS 965 Type D ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านอากาศยานแห่งชาติที่เผยแพร่โดย AIA (สมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานแห่งสหรัฐอเมริกา)

    สรุปข้อกำหนด NAS 965 Type D (ข้อมูลจากผู้ผลิต)

    • วัสดุ: HSCo (M33 หรือ M42)
    • ตัวเลือกก้าน: เกลียว 1/4-28 UNF แบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม บ่าขันประแจ 5/16 inch
    • การปรับสภาพผิว: ผิวอบ (tempered) เป็นมาตรฐาน
    • โครงสร้างแกนกลางดอก (web): ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอแบบเรียว 0.027 ± 0.003 inch ต่อ inch
    • ความเรียวด้านหลัง (back taper): 0.0002 ถึง 0.0005 inch ต่อ inch
    • ชนิดปลาย: ปลายสปลิตพอยต์ P-9 (135°) แบบงานหนัก
    • ความยาว: แบบสั้นพิเศษ แบบสั้น และแบบยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • HSCo แข็งและทนการสึกหรอกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้เครื่องมือ HSCo ในสภาวะการทำงานที่แข็งแรงและมั่นคง
    • ควรใช้สารหล่อเย็นเมื่อทำได้ – ผิวที่ผ่านการอบไอน้ำช่วยให้สารหล่อเย็นเกาะผิวและถูกดึงเข้าไปในรูได้ดี
    • ค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนที่แนะนำแยกตามกลุ่มวัสดุ ดูได้จากโบรชัวร์ดอกสว่าน NAS ของผู้ผลิต (ตาราง AMG)

     

    ซีรีส์ TS55CO อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Precision ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นดอกสว่านที่ผลิตตามมาตรฐาน National Aerospace Standards (NAS) เป็นดอกสว่านเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSCo) ที่มีก้านเกลียวตัวผู้ 1/4-28 UNF และส่วนสี่เหลี่ยมสำหรับขันประแจ ผลิตตาม NAS 965 Type D โดย TS55CO เป็นรุ่นยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch) ในขนาดแบบตัวอักษร สำหรับงานเจาะในพื้นที่แคบที่ดอกสว่านซึ่งจับด้วยหัวจับดอกสว่านทั่วไปเข้าไม่ถึง

    คุณสมบัติเด่น

    • เนื้อวัสดุเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSCo) – แข็งและทนการสึกหรอกว่า HSS มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงดี เหมาะกับงานเจาะที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ตลอดเวลา
    • ปลายสปลิตพอยต์ 135° (P-9 แบบงานหนัก) ที่ใช้แรงกดต่ำและจัดศูนย์ได้เอง – เริ่มตัดได้ทันทีและลดการเลื้อยของดอกสว่าน ช่วยให้ตำแหน่งรูแม่นยำ
    • ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) – เพิ่มความแข็งผิวเพื่อความทนการสึกหรอและการหล่อลื่น และช่วยให้สารหล่อเย็นเกาะผิวดอกสว่านและเข้าไปถึงส่วนลึกของรูได้ดีขึ้น
    • ก้านเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าขันประแจขนาด 5/16 inch – ในกลุ่มสินค้ามาตรฐานของ Dormer Pramet ก้านสี่เหลี่ยมหมายถึงดอกสว่านโคบอลต์ Type D ส่วนดอกสว่าน HSS Type B จะเป็นก้านหกเหลี่ยม
    • ร่องคายเศษและแกนกลางดอก (web) ออกแบบให้แข็งแรงและมั่นคง แต่ยังป้อนเจาะได้ง่าย แรงที่ใช้เจาะเข้าชิ้นงานที่ลดลงเป็นประโยชน์ต่องานเจาะด้วยมือ

    การใช้งาน

    • งานเจาะในอุตสาหกรรมอากาศยานในพื้นที่แคบ
    • ใช้กับมอเตอร์เจาะและหัวเจาะที่รับดอกสว่านก้านเกลียว 1/4-28
    • วัสดุที่แข็ง เหนียว และมีความต้านทานแรงดึงสูง

     

    ซีรีส์TS55CO
    แบรนด์Dormer Pramet (Precision)
    ประเภทดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบมีเกลียว โคบอลต์ – รุ่นยาว ขนาดแบบตัวอักษร
    มาตรฐานNAS 965 Type D
    วัสดุดอกสว่านHSCo (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) โดย NAS 965 Type D กำหนดให้ใช้ M33 หรือ M42
    ผิวสำเร็จผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered)
    ปลายดอกปลายสปลิตพอยต์ 135° แบบ P-9 งานหนัก จัดศูนย์ได้เอง
    รูปแบบร่อง / ทิศทางการตัดร่องเกลียวมุมปกติ / ตัดขวา
    ก้านเกลียวตัวผู้ 1/4-28 UNF ส่วนสี่เหลี่ยมพร้อมบ่าขันประแจ 5/16 inch
    ช่วงขนาดขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F, G
    ความยาวร่อง (l2)1-1/8 inch
    ความยาวรวม (l1)2-1/8 inch
    จำนวนต่อแพ็ก1 ชิ้น

     

    ขนาดตัวอักษรd1 ค่าทศนิยม (inch)ความยาวร่อง l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)l3 (inch)จำนวนต่อแพ็กหมายเลข EDP ของ Dormer Pramet
    A0.23401-1/82-1/85/1617878282
    B0.23801-1/82-1/85/1617878284
    C0.24201-1/82-1/85/1617878285
    D0.24601-1/82-1/85/161 
    F0.25701-1/82-1/85/1617878288
    G0.26101-1/82-1/85/1617878289

     

    ดอกสว่านแบบทวิสต์ขนาดกะทัดรัดที่ส่วนก้านเป็นอะแดปเตอร์แบบเกลียวแทนก้านทรงกระบอกธรรมดา เรียงจากปลายตัด ได้แก่ ปลายสปลิตพอยต์ 135° ร่องเกลียวตลอดความยาวร่อง l2 ส่วนสี่เหลี่ยมพร้อมบ่าขันประแจ 5/16 inch และเกลียวตัวผู้ 1/4-28 UNF ที่ปลายก้าน

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด: ขนาดแบบตัวอักษร A, B, C, D, F, G
    • l1 – ความยาวรวม: 2-1/8 inch
    • l2 – ความยาวร่อง: 1-1/8 inch
    • l3 – 5/16 inch (ระยะ l3 ตามแบบของผู้ผลิต)
    • เกลียว – 1/4-28 UNF ความยาวเกลียว 1/4 inch (+1/16 / -0 inch)

     

    วิธีเลือกในกลุ่มดอกสว่านก้านเกลียวของ Dormer Pramet

    ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบมีเกลียวที่ทำจากโคบอลต์แบ่งตามความยาวและระบบขนาด โดย TS55CO เป็นรุ่นยาวในขนาดแบบตัวอักษร

    ความยาวขนาดเบอร์ลวด (wire gauge)ขนาดแบบเศษส่วนขนาดแบบตัวอักษร
    แบบสั้นพิเศษ (stub)TS41COTS40COTS42CO
    แบบสั้น (short)TS18COTS10COTS15CO
    แบบยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch)TS52COTS51COTS55CO

    เลือกแบบโคบอลต์ (Type D) หรือ HSS (Type B)?

    • เลือก TS..CO แบบโคบอลต์ (NAS 965 Type D ก้านสี่เหลี่ยม) สำหรับวัสดุที่แข็ง เหนียว และมีความต้านทานแรงดึงสูง และเพื่ออายุการใช้งานที่ทนการสึกหรอได้นานขึ้น
    • เลือก TS..HS แบบ HSS (NAS 965 Type B ก้านหกเหลี่ยม) สำหรับงานระดับปานกลางในวัสดุที่มีความต้านทานแรงดึงต่ำกว่า โดย HSS ยืดหยุ่นได้มากกว่าเมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อดีในงานเจาะด้วยมือ
    • ดอกสว่านที่สั้นกว่าให้ความแข็งแกร่งมากกว่า ส่วนรุ่นยาวช่วยให้เข้าถึงจุดเจาะได้ไกลขึ้น
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมแบบมีเกลียว_TS55CO | DORMER | MISUMI ประเทศไทย