ดอกสว่านก้านเกลียวหกเหลี่ยม_TS52HS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    TS52HS คือดอกสว่านก้านเกลียวหกเหลี่ยมวัสดุ HSS จากแบรนด์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B เป็นรุ่นยาวที่มีความยาวรวม 2 1/8 inch และมีขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) ตั้งแต่ N50 ถึง N1

    ก้านเกลียวหกเหลี่ยม 1/4-28 UNF ปลายแบบสปลิทพอยต์ (split point) 135° และผิวอบไอน้ำ (steam tempered) ทำให้เหมาะกับหัวเจาะมุมฉากที่ทำงานในพื้นที่แคบ เช่น งานประกอบโครงสร้างอากาศยาน

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B โดยมาตรฐาน National Aerospace Standards (NAS) จัดทำโดย Aerospace Industries Association of America (AIA) และ NAS 965 Type B ครอบคลุมดอกสว่าน HSS ที่มีก้านเกลียวหกเหลี่ยม

    สรุปข้อกำหนด NAS 965 Type B

    • วัสดุ: HSS (M2 หรือ M7)
    • ก้าน: ก้านเกลียวหกเหลี่ยม 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจ 5/16 inch
    • การปรับปรุงผิว: ผิวอบ (tempered) เป็นมาตรฐาน
    • โครงสร้างแกนกลาง (web): ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตรา 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อความยาว inch
    • ประเภทปลายดอก: P-3 (135°) ปลายแบบสปลิทพอยต์ (split point) สำหรับงานทั่วไป
    • ความยาว: มีรุ่นสั้นพิเศษ (stub) รุ่นสั้น (short) และรุ่นยาว (long) โดย TS52HS เป็นรุ่นยาว (ความยาวรวม 2 1/8 inch)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับหัวเจาะมุมฉากและมอเตอร์สว่านที่รองรับก้านเกลียว 1/4-28 ในงานที่เข้าถึงชิ้นงานได้จำกัด
    • หมุนขวา (right hand rotation)
    • HSS คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ช่วยรักษาอายุการใช้งานแม้ในจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อเย็นได้ตลอด และเมื่อใช้น้ำมันหล่อเย็น ผิวอบไอน้ำจะช่วยให้น้ำมันเกาะผิวและเข้าถึงในรูได้ลึกขึ้น
    • HSS ยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด จึงเหมาะกับงานเจาะด้วยมือ
    • เลือกความเร็วรอบและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (AMG) สำหรับซีรีส์นี้

     

    ดอกสว่านก้านเกลียวหกเหลี่ยม TS52HS อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานอากาศยานแบรนด์ Precision Twist Drill (PTD) จาก Dormer Pramet ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B และออกแบบมาสำหรับหัวเจาะมุมฉาก ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเจาะรูได้แม่นยำในพื้นที่แคบ เช่น โครงสร้างอากาศยาน TS52HS เป็นรุ่นยาวของดีไซน์นี้ มีความยาวรวม 2 1/8 inch และมีขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) ตั้งแต่ N50 ถึง N1

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเกลียวหกเหลี่ยม 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจขนาด 5/16 inch สำหรับติดตั้งกับหัวเจาะมุมฉาก
    • ปลายแบบสปลิทพอยต์ (split point) 135° ออกแบบให้ศูนย์กลางตัวเองและใช้แรงกดต่ำ ดอกสว่านเริ่มตัดได้ทันทีและลดโอกาสที่ดอกจะเลื้อย ช่วยรักษาตำแหน่งรูและป้องกันชิ้นงานเสียหาย
    • ผิวอบไอน้ำ (steam tempered / steam oxide) เพิ่มความแข็งที่ผิว ทำให้ทนการสึกหรอและลื่นขึ้น อีกทั้งช่วยให้น้ำมันหล่อเย็นเกาะผิวดอกสว่านได้ดี
    • วัสดุ HSS มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงดี และยืดหยุ่นได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับงานเจาะด้วยมือ
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา (right hand cut) ร่องและแกนกลาง (web) ได้รับการออกแบบให้แข็งแรงและคงรูป ขณะยังป้อนเจาะได้ง่าย

    การใช้งาน

    • งานเจาะด้วยมอเตอร์สว่านมุมฉากในพื้นที่แคบ เช่น งานประกอบโครงสร้างอากาศยาน
    • งานเจาะเหล็กและเหล็กหล่อ

     

    แบรนด์Dormer Pramet (แบรนด์ Precision Twist Drill)
    ซีรีส์TS52HS
    ประเภทดอกสว่านก้านเกลียวหกเหลี่ยม รุ่นยาว
    มาตรฐานNAS 965 Type B
    วัสดุดอกสว่านHSS
    การปรับปรุงผิวผิวอบไอน้ำ (steam oxide)
    ปลายดอกปลายแบบสปลิทพอยต์ (split point) 135° ศูนย์กลางตัวเอง
    ร่องคายเศษร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา (right hand cut)
    ก้านก้านเกลียวหกเหลี่ยม 1/4-28 UNF บ่าจับประแจ 5/16 inch
    ช่วงขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) N50 ถึง N1 (0.0700 ถึง 0.2280 inch)
    ความยาวร่องคาย7/8 inch (N50 ถึง N31), 1 1/8 inch (N30 ถึง N1)
    ความยาวรวม2 1/8 inch
    จำนวนต่อแพ็ค1

     

    รหัสสั่งซื้อขนาดเบอร์ลวด (wire gauge)เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 (inch)ความยาวร่องคาย l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)หมายเลข EDP
    TS52HSN50N500.07007/82 1/87878029
    TS52HSN40N400.09807/82 1/87878031
    TS52HSN39N390.09957/82 1/87878032
    TS52HSN38N380.10157/82 1/87878033
    TS52HSN37N370.10407/82 1/87878034
    TS52HSN36N360.10657/82 1/87878035
    TS52HSN35N350.11007/82 1/87878037
    TS52HSN34N340.11107/82 1/87878038
    TS52HSN33N330.11307/82 1/87878039
    TS52HSN32N320.11607/82 1/87878040
    TS52HSN31N310.12007/82 1/87878041
    TS52HSN30N300.12851 1/82 1/87878043
    TS52HSN29N290.13601 1/82 1/87878044
    TS52HSN28N280.14051 1/82 1/87878045
    TS52HSN27N270.14401 1/82 1/87878047
    TS52HSN26N260.14701 1/82 1/87878048
    TS52HSN25N250.14951 1/82 1/87878049
    TS52HSN24N240.15201 1/82 1/87878050
    TS52HSN23N230.15401 1/82 1/87878051
    TS52HSN22N220.15701 1/82 1/87878053
    TS52HSN21N210.15901 1/82 1/87878054
    TS52HSN20N200.16101 1/82 1/87878055
    TS52HSN19N190.16601 1/82 1/87878056
    TS52HSN18N180.16951 1/82 1/87878057
    TS52HSN17N170.17301 1/82 1/87878059
    TS52HSN16N160.17701 1/82 1/87878060
    TS52HSN15N150.18001 1/82 1/87878061
    TS52HSN14N140.18201 1/82 1/87878062
    TS52HSN13N130.18501 1/82 1/87878063
    TS52HSN12N120.18901 1/82 1/87878065
    TS52HSN11N110.19101 1/82 1/87878066
    TS52HSN10N100.19351 1/82 1/87878067
    TS52HSN9N90.19601 1/82 1/87878068
    TS52HSN8N80.19901 1/82 1/87878069
    TS52HSN7N70.20101 1/82 1/87878070
    TS52HSN6N60.20401 1/82 1/87878072
    TS52HSN5N50.20551 1/82 1/87878073
    TS52HSN4N40.20901 1/82 1/87878074
    TS52HSN3N30.21301 1/82 1/87878075
    TS52HSN2N20.22101 1/82 1/87878077
    TS52HSN1N10.22801 1/82 1/87878078

     

    TS52HS เป็นดอกสว่านเกลียวรุ่นยาว เมื่อไล่จากปลายตัดไปยังปลายก้านประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้:

    • ปลายดอก: ปลายแบบสปลิทพอยต์ (split point) 135° ออกแบบให้ศูนย์กลางตัวเองและใช้แรงกดต่ำ
    • ลำตัว: ร่องเกลียวมาตรฐานสำหรับตัดขวา ความยาวร่องคาย l2 เท่ากับ 7/8 inch สำหรับขนาด N50 ถึง N31 และ 1 1/8 inch สำหรับขนาด N30 ถึง N1
    • ก้าน: ส่วนหกเหลี่ยมพร้อมบ่าจับประแจ 5/16 inch และเกลียวนอก 1/4-28 UNF สำหรับยึดดอกสว่านเข้ากับหัวเจาะ
    • ความยาวรวม l1: 2 1/8 inch ทุกขนาด

    ตัวอย่าง TS52HSN1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน d1 = N1 (0.2280 inch) ความยาวร่องคาย l2 = 1 1/8 inch ความยาวรวม l1 = 2 1/8 inch

     

    วิธีเลือกดอกสว่านก้านเกลียวหกเหลี่ยม

    Dormer Pramet มีดอกสว่านก้านเกลียวหกเหลี่ยมตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ให้เลือกสามความยาว และแต่ละความยาวมีสามระบบขนาด เลือกซีรีส์ตามความยาวและตามวิธีระบุขนาดรู:

    ความยาวขนาดเบอร์ลวด (wire gauge)ขนาดเศษส่วน (fractional)ขนาดตัวอักษร (letter)
    รุ่นสั้นพิเศษ (stub)TS41HSTS40HSTS42HS
    รุ่นสั้น (short)TS18HSTS10HSTS15HS
    รุ่นยาว (ความยาวรวม 2 1/8 inch)TS52HSTS51HSTS55HS
    • ความยาว: รุ่นสั้นพิเศษให้ความแข็งแกร่งสูงสุดและเหมาะกับวัสดุบาง ส่วน TS52HS รุ่นยาวเข้าถึงจุดเจาะได้ไกลที่สุด
    • วัสดุชิ้นงาน: Dormer Pramet ระบุว่า TS52HS ใช้กับเหล็กและเหล็กหล่อ และข้อมูลผลิตภัณฑ์มีเงื่อนไขการตัดสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO P (เหล็ก), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ S (โลหะผสมทนความร้อนสูง)
    • อายุการใช้งานที่ยาวขึ้น: Dormer Pramet ยังมีดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมวัสดุ HSS ผสมโคบอลต์ (HSCo) ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D เช่น TS52CO วัสดุ HSCo แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า แต่ยืดหยุ่นน้อยกว่าเล็กน้อย จึงควรใช้งานในสภาพการทำงานที่แข็งแรงและมั่นคง
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TS52HSN2 | ดอกสว่านก้านเกลียวหกเหลี่ยม_TS52HS | DORMER | MISUMI ประเทศไทย