ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว_TS52CO

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว รุ่นความยาวแบบยาว จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Precision) ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ก้านเกลียว 1/4-28 UNF ปลายสปลิทพอยต์ 135° และผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered) ออกแบบมาสำหรับเจาะวัสดุแข็ง เหนียว และมีความต้านแรงดึงสูงในพื้นที่แคบ เช่น งานประกอบโครงสร้างอากาศยาน มีขนาดตามเบอร์ลวด N50 และ N40 – N1 ความยาวรวม 2-1/8 inch

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D โดยมาตรฐาน NAS (National Aerospace Standards) จัดทำและเผยแพร่โดย AIA (Aerospace Industries Association of America)

    สรุปข้อกำหนด NAS 965 Type D (จากแคตตาล็อกผู้ผลิต)

    • ช่วงขนาด: 1/16 inch ถึงขนาดตัวอักษร F
    • วัสดุดอกสว่าน: HSCo (M33 หรือ M42)
    • ก้าน: ก้านเกลียว 1/4-28 UNF แบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม บ่าจับประแจ 5/16 inch
    • การปรับปรุงผิว: ผิวอบเทมเปอร์เป็นมาตรฐาน
    • โครงสร้างแกนกลางดอก (web): ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอในอัตราเทเปอร์ 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch
    • แบ็คเทเปอร์: 0.0002 inch ถึง 0.0005 inch ต่อ inch สำหรับทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • รูปแบบปลายดอก: ปลายสปลิทพอยต์ P-9 (135°) สำหรับงานหนัก
    • ความยาว: มีรุ่นสั้นพิเศษ (Stub) รุ่นสั้น (Short) และรุ่นยาว (Long ความยาวรวม 2-1/8 inch)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • HSS ผสมโคบอลต์ (HSS-E) แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรง ควรใช้งานในสภาวะที่จับยึดแน่นและมั่นคงเท่าที่ทำได้
    • เนื้อวัสดุโคบอลต์คงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี จึงให้อายุการใช้งานที่ดีในจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อเย็นได้ตลอดเวลา
    • ผิวอบไอน้ำยึดเกาะน้ำมันหล่อเย็นได้ดี ช่วยพาน้ำมันหล่อเย็นเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
    • ปลายสปลิทพอยต์ช่วยลดความเสี่ยงที่ดอกสว่านจะไถล ซึ่งอาจทำให้ตำแหน่งรูคลาดเคลื่อนและชิ้นงานเสียหาย
    • หมุนขวา (ตัดขวา)
    • กลุ่มวัสดุตามข้อมูลของผู้ผลิต: ISO P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ S (โลหะผสมทนความร้อนสูง)

    ขนาดในหน้านี้อ้างอิงจากข้อมูลแคตตาล็อกของผู้ผลิต

     

    TS52CO คือดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว รุ่นความยาวแบบยาว จากแบรนด์ Precision ของ Dormer Pramet แทนที่จะใช้ก้านกลมสำหรับจับด้วยหัวจับดอกสว่าน รุ่นนี้มีก้านสี่เหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจ จึงขันเข้ากับหัวเจาะมุมฉากและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานเจาะได้โดยตรง การเชื่อมต่อแบบกะทัดรัดนี้ช่วยให้เจาะรูในพื้นที่แคบที่มีที่ว่างไม่พอสำหรับสว่านและหัวจับแบบทั่วไปได้

    ดอกสว่านรุ่นนี้ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ซึ่งเป็นประเภทในมาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน (National Aerospace Standard) สำหรับดอกสว่านโคบอลต์ที่มีก้านสี่เหลี่ยมเกลียว เนื้อวัสดุเหล็กรอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ให้ความแข็งที่อุณหภูมิสูงและทนการสึกหรอได้ดี ส่วนผิวอบไอน้ำช่วยเพิ่มความแข็งผิวและความลื่น พร้อมช่วยให้น้ำมันหล่อเย็นเกาะติดผิวดอกสว่านได้ดีขึ้น ปลายสปลิทพอยต์ 135° เริ่มตัดได้ทันทีและลดการไถลของดอกสว่าน ช่วยให้ตำแหน่งรูแม่นยำขึ้นและลดแรงกดขณะเจาะด้วยเครื่องมือแบบถือด้วยมือ

    TS52CO ครอบคลุมขนาดตามเบอร์ลวดของรุ่นความยาวแบบยาว โดยมีความยาวรวม 2-1/8 inch เหมาะสำหรับงานผลิตและประกอบโครงสร้างอากาศยาน รวมถึงงานอื่นที่ต้องเจาะวัสดุเหนียวและมีความต้านแรงดึงสูง เช่น สแตนเลส ไทเทเนียม และซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยาก

    คุณสมบัติเด่น

    • ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว เนื้อโคบอลต์ ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D
    • ก้านเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจ 5/16 inch
    • เหล็กรอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) สำหรับวัสดุแข็งและเหนียว
    • ปลายสปลิทพอยต์ 135° นำศูนย์ในตัว แรงกดต่ำ
    • ผิวอบไอน้ำ ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและความลื่น
    • ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
    • รุ่นความยาวแบบยาว: ความยาวรวม 2-1/8 inch ขนาดตามเบอร์ลวด N50 และ N40 – N1

     

    ซีรีส์TS52CO (แบรนด์ Precision, Dormer Pramet)
    ประเภทสินค้าดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว รุ่นความยาวแบบยาว (ใช้กับอะแดปเตอร์แบบเกลียว)
    มาตรฐานNAS 965 Type D
    วัสดุดอกสว่านเหล็กรอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo)
    ผิวสำเร็จผิวอบไอน้ำ (Steam Tempered / Steam Oxide)
    ปลายดอกปลายสปลิทพอยต์ 135° นำศูนย์ในตัว แรงกดต่ำ
    ร่องคายเศษร่องเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา
    ก้าน / การเชื่อมต่อก้านสี่เหลี่ยมเกลียว 1/4-28 UNF บ่าจับประแจ 5/16 inch
    ระบบขนาดขนาดตามเบอร์ลวด (Wire Gauge)
    ช่วงขนาดN50, N40 – N1 (0.0700 – 0.2280 inch)
    ความยาวรวม (l1)2-1/8 inch (53.98 mm)
    ความยาวร่องคาย (l2)7/8 inch (เบอร์ N50 – N31); 1-1/8 inch / 28.58 mm (เบอร์ N30 – N1)
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่ใช้งานได้ISO P, M, K, N, S

     

    รหัสสั่งซื้อขนาด (เบอร์ลวด)d1 (inch)l2 ความยาวร่องคาย (inch)l1 ความยาวรวม (inch)l3 (inch)
    TS52CON50N500.07007/82-1/81/4
    TS52CON40N400.09807/82-1/81/4
    TS52CON39N390.09957/82-1/81/4
    TS52CON38N380.10157/82-1/81/4
    TS52CON37N370.10407/82-1/81/4
    TS52CON36N360.10657/82-1/81/4
    TS52CON35N350.11007/82-1/81/4
    TS52CON34N340.11107/82-1/81/4
    TS52CON33N330.11307/82-1/81/4
    TS52CON32N320.11607/82-1/81/4
    TS52CON31N310.12007/82-1/81/4
    TS52CON30N300.12851-1/82-1/81/4
    TS52CON29N290.13601-1/82-1/81/4
    TS52CON28N280.14051-1/82-1/81/4
    TS52CON27N270.14401-1/82-1/81/4
    TS52CON26N260.14701-1/82-1/81/4
    TS52CON25N250.14951-1/82-1/81/4
    TS52CON24N240.15201-1/82-1/81/4
    TS52CON23N230.15401-1/82-1/81/4
    TS52CON22N220.15701-1/82-1/81/4
    TS52CON21N210.15901-1/82-1/81/4
    TS52CON20N200.16101-1/82-1/81/4
    TS52CON19N190.16601-1/82-1/81/4
    TS52CON18N180.16951-1/82-1/81/4
    TS52CON17N170.17301-1/82-1/81/4
    TS52CON16N160.17701-1/82-1/81/4
    TS52CON15N150.18001-1/82-1/81/4
    TS52CON14N140.18201-1/82-1/81/4
    TS52CON13N130.18501-1/82-1/81/4
    TS52CON12N120.18901-1/82-1/81/4
    TS52CON11N110.19101-1/82-1/81/4
    TS52CON10N100.19351-1/82-1/81/4
    TS52CON9N90.19601-1/82-1/85/16
    TS52CON8N80.19901-1/82-1/85/16
    TS52CON7N70.20101-1/82-1/85/16
    TS52CON6N60.20401-1/82-1/85/16
    TS52CON5N50.20551-1/82-1/85/16
    TS52CON4N40.20901-1/82-1/85/16
    TS52CON3N30.21301-1/82-1/85/16
    TS52CON2N20.22101-1/82-1/85/16
    TS52CON1N10.22801-1/82-1/85/16

     

    ดอกสว่านที่มีก้านเกลียวในตัวแทนก้านกลม เรียงจากปลายดอก: ปลายสปลิทพอยต์ 135° และร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดขวา ตลอดความยาวร่องคาย l2 ตามด้วยส่วนท้ายก้านที่มีบ่าจับประแจสี่เหลี่ยมและเกลียวตัวผู้ 1/4-28 UNF ความยาวรวมคือ l1

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ขนาดตามเบอร์ลวด N50 และ N40 – N1 (0.0700 – 0.2280 inch)
    • l1: ความยาวรวม 2-1/8 inch (53.98 mm)
    • l2: ความยาวร่องคาย 7/8 inch (N50 – N31) หรือ 1-1/8 inch (N30 – N1)
    • l3: 1/4 inch (N50 – N10) หรือ 5/16 inch (N9 – N1) ตามที่ระบุในแบบของผู้ผลิต
    • ส่วนเกลียวท้ายก้าน: 1/4-28 UNF ระบุขนาด 1/4 inch (+1/16 / -0)
    • บ่าจับประแจ: 5/16 inch

    ตัวอย่าง TS52CON1 (N1): d1 0.2280 inch, l2 1-1/8 inch, l1 2-1/8 inch, l3 5/16 inch

     

    การเลือกซีรีส์ที่เหมาะสม

    Dormer Pramet (Precision) มีดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว เนื้อโคบอลต์ ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D ทั้งรุ่นสั้นพิเศษ รุ่นสั้น และรุ่นยาว แต่ละรุ่นมีทั้งขนาดตามเบอร์ลวด ขนาดแบบเศษส่วน และขนาดตัวอักษร เลือกซีรีส์ตามความยาวและระบบขนาดได้ดังนี้:

    ความยาวเบอร์ลวดเศษส่วนตัวอักษรl1 ความยาวรวม (inch)
    รุ่นสั้นพิเศษ (Stub)TS41COTS40COTS42CO1/2 – 5/8
    รุ่นสั้น (Short)TS18COTS10COTS15CO1 – 1-1/4
    รุ่นยาว (Long)TS52COTS51COTS55CO2-1/8

    การเลือกวัสดุดอกสว่าน

    • โคบอลต์ NAS 965 Type D (ก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว เช่น TS52CO): สำหรับเจาะวัสดุแข็ง เหนียว และมีความต้านแรงดึงสูงในพื้นที่แคบ
    • HSS NAS 965 Type B (ก้านหกเหลี่ยมมีเกลียว เช่น TS52HS): สำหรับงานเจาะทั่วไปถึงงานปานกลางในวัสดุที่มีความต้านแรงดึงต่ำ โดย HSS ยืดหยุ่นได้มากกว่าเมื่อรับแรง ซึ่งเป็นข้อดีเมื่อเจาะด้วยเครื่องมือแบบถือด้วยมือ

    การเลือกความยาว

    รุ่นสั้นพิเศษให้ความแข็งแรงสูงสุดสำหรับงานเจาะวัสดุบาง ส่วนรุ่นยาว TS52CO ให้ระยะเอื้อมเพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่จำกัด

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TS52CON2 | ดอกสว่านก้านสี่เหลี่ยมมีเกลียว_TS52CO | DORMER | MISUMI ประเทศไทย