ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว_TS51HS

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวรุ่นยาวตามมาตรฐาน NAS 965 Type B จากแบรนด์ Precision Twist Drill ของ Dormer Pramet มาพร้อมก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว 1/4-28 UNF และปลายแบบ split point 135° สำหรับเจาะในพื้นที่แคบร่วมกับหัวเจาะมุมฉาก ทำจาก HSS ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) ขนาดเศษส่วน 3/32 inch ถึง 3/8 inch ความยาวรวม 2-1/8 inch

    มาตรฐาน

    ผลิตตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานอากาศยานแห่งชาติ (National Aerospace Standards) ที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแห่งอเมริกา (AIA) โดย Type B ครอบคลุมดอกสว่าน HSS ที่มีก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว ส่วน Type D ครอบคลุมรุ่นโคบอลต์ (HSCo) ที่มีก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียว

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ขันดอกสว่านเข้ากับหัวเจาะมุมฉากหรืออุปกรณ์เจาะแบบมุมที่มีเกลียว 1/4-28 UNF แล้วขันให้แน่นโดยใช้บ่าประแจขนาด 5/16 inch
    • HSS ยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นประโยชน์ในงานเจาะแบบมือถือ
    • ใช้น้ำมันตัดเมื่อทำได้ เนื่องจากผิวที่ผ่านการอบไอน้ำช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวและพาเข้าไปในรู ในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้ ความแข็งเมื่อร้อนของเนื้อ HSS จะช่วยรักษาอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • อัตราป้อนสำหรับซีรีส์นี้ระบุไว้ในตาราง Application Material Group (AMG) ของผู้ผลิต เป็นหน่วย inch ต่อรอบ ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน
    • ผู้ผลิตสามารถเสนอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่นในดีไซน์นี้ได้ตามคำขอ รวมถึงส่วนตัดที่ทำจาก HSCo หรือทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดตัน

    ซีรีส์ที่เกี่ยวข้อง

    • รุ่นยาวขนาดความยาวเท่ากัน: TS52HS (ขนาดเบอร์ลวด), TS55HS (ขนาดตัวอักษร)
    • รุ่นสั้นพิเศษ (stub): TS41HS, TS40HS, TS42HS
    • รุ่นสั้น (short): TS18HS, TS10HS, TS15HS
    • รุ่นโคบอลต์ก้านสี่เหลี่ยมแบบเกลียวตาม NAS 965 Type D แบบยาว: TS51CO

     

    TS51HS คือดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวรุ่นยาว ผลิตโดย Dormer Pramet ภายใต้แบรนด์ Precision Twist Drill ผลิตตามมาตรฐานอากาศยาน NAS 965 Type B ซึ่งครอบคลุมดอกสว่านเหล็กไฮสปีดที่มีก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว 1/4-28 UNF ดอกสว่านนี้ไม่ต้องจับด้วยหัวจับ แต่ขันเกลียวเข้ากับหัวเจาะมุมฉากหรืออุปกรณ์เจาะแบบมุมได้โดยตรง จึงเจาะรูในพื้นที่แคบที่หัวจับและดอกสว่านทั่วไปเข้าไม่ถึงได้

    ในกลุ่มดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวตาม NAS 965 Type B นั้น TS51HS คือรุ่นยาวในขนาดเศษส่วนของ inch มีความยาวรวม 2-1/8 inch ความยาวเดียวกันนี้มีในขนาดเบอร์ลวด (wire gauge) คือ TS52HS และขนาดตัวอักษร (letter) คือ TS55HS นอกจากนี้ในกลุ่มยังมีรุ่นสั้นพิเศษ (stub) และรุ่นสั้น (short) ด้วย

    คุณสมบัติเด่น

    • ปลายแบบ split point 135° (P-3 สำหรับงานทั่วไป): ศูนย์กลางในตัวและใช้แรงกดต่ำ ดอกสว่านจึงเริ่มตัดได้ทันทีและลดโอกาสที่ดอกจะเลื่อนออกจากตำแหน่งรู
    • ก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าประแจขนาด 5/16 inch สำหรับยึดเข้ากับหัวเจาะมุมฉากได้อย่างมั่นคง
    • ผิวผ่านการอบไอน้ำ (steam tempered) เพิ่มความแข็งที่ผิว ช่วยให้ทนการสึกหรอและลื่นขึ้น และช่วยให้น้ำมันตัดเกาะผิวเครื่องมือและถูกดึงลึกเข้าไปในรู
    • เหล็กไฮสปีดที่คงความแข็งได้ดีเมื่อร้อน เหมาะกับการเจาะในจุดที่ไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้เสมอ และ HSS ยืดหยุ่นตัวได้เมื่อรับแรงกด ซึ่งเป็นข้อดีในงานเจาะแบบมือถือ
    • รูปทรงปลายดอกและโครงสร้างร่องคายเศษช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน ขณะที่ยังคงความแข็งแรงของหน้าตัดได้ดี

    งานที่เหมาะสม

    • งานเจาะในอุตสาหกรรมอากาศยานร่วมกับหัวเจาะมุมฉากและมอเตอร์สว่านแบบมุม
    • งานเจาะในพื้นที่แคบหรือเข้าถึงยากของโครงสร้างและชุดประกอบ
    • งานเจาะเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ รวมถึงวัสดุชิ้นงานอื่นตามที่ระบุในตารางการใช้งานของผู้ผลิต

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ซีรีส์TS51HS (แบรนด์ Precision Twist Drill, Dormer Pramet)
    ประเภทดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว รุ่นยาว
    มาตรฐานNAS 965 Type B
    วัสดุเครื่องมือHSS (M2 หรือ M7)
    การปรับปรุงผิวอบไอน้ำ (steam tempered)
    ปลายดอกsplit point 135°, P-3, ศูนย์กลางในตัว
    รูปแบบร่องคายเศษร่องเกลียวมาตรฐาน (มุมเกลียวปกติ)
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    ก้านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมบ่าประแจ 5/16 inch
    โครงสร้างแกนกลาง (web)ความหนาเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ 0.024 inch ± 0.003 inch ต่อความยาวหนึ่ง inch
    ช่วงขนาดขนาดเศษส่วน 3/32 inch ถึง 3/8 inch
    ความยาวรวม2-1/8 inch
    ความยาวร่องคายเศษ7/8 inch (3/32 inch ถึง 1/8 inch), 1-1/8 inch (9/64 inch ถึง 3/8 inch)
    จำนวนต่อแพ็ก1

     

    รหัสสั่งซื้อd1 (inch)d1 ทศนิยม (inch)l2 ความยาวร่องคายเศษ (inch)l1 ความยาวรวม (inch)l3 (inch)
    TS51HS3/323/320.09387/82-1/81/4
    TS51HS7/647/640.10947/82-1/81/4
    TS51HS1/81/80.12507/82-1/81/4
    TS51HS9/649/640.14061-1/82-1/81/4
    TS51HS5/325/320.15631-1/82-1/81/4
    TS51HS11/6411/640.17191-1/82-1/81/4
    TS51HS3/163/160.18751-1/82-1/81/4
    TS51HS13/6413/640.20311-1/82-1/85/16
    TS51HS7/327/320.21881-1/82-1/85/16
    TS51HS15/6415/640.23441-1/82-1/85/16
    TS51HS1/41/40.25001-1/82-1/85/16
    TS51HS9/329/320.28131-1/82-1/85/16
    TS51HS5/165/160.31251-1/82-1/85/16
    TS51HS3/83/80.37501-1/82-1/85/16

    จำนวนต่อแพ็ก: 1 ชิ้นต่อรหัสสั่งซื้อ d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน, l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม, l3 = ขนาดที่แสดงในแบบของผู้ผลิต

     

    ดอกสว่าน HSS แบบร่องเกลียวที่ใช้ก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียวแทนก้านกลมธรรมดา ปลายด้านก้านมีเกลียวนอก 1/4-28 UNF และส่วนหกเหลี่ยมที่มีบ่าประแจขนาด 5/16 inch โดยแบบในแคตตาล็อกระบุขนาด 1/4 inch +1/16 / -0 ที่ปลายด้านเกลียว ถัดจากก้านเป็นลำตัวที่มีร่องคายเศษ และสิ้นสุดที่ปลายแบบ split point 135°

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน 3/32 inch ถึง 3/8 inch
    • l1: ความยาวรวม 2-1/8 inch ทุกขนาด
    • l2: ความยาวร่องคายเศษ 7/8 inch หรือ 1-1/8 inch ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • l3: 1/4 inch หรือ 5/16 inch ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามที่กำหนดไว้ในแบบของแคตตาล็อก

     

    วิธีเลือกดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว

    • ความยาว: รุ่นสั้นพิเศษ (stub) ให้ความแข็งแกร่งสูงสุดสำหรับชิ้นงานบาง ส่วน TS51HS รุ่นยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch) ช่วยให้เอื้อมผ่านสิ่งกีดขวางได้ไกลขึ้น
    • ระบบขนาด: TS51HS สำหรับขนาดเศษส่วนของ inch, TS52HS สำหรับขนาดเบอร์ลวด และ TS55HS สำหรับขนาดตัวอักษร
    • วัสดุเครื่องมือ: ดอกสว่าน HSS แบบ Type B ยืดหยุ่นตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงกด จึงเหมาะกับงานเจาะแบบมือถือ ส่วนดอกสว่าน HSCo แบบ Type D แข็งกว่าและทนการสึกหรอมากกว่าแต่ยืดหยุ่นน้อยกว่า จึงให้ผลดีที่สุดในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและแข็งแรง

    วัสดุชิ้นงาน

    ตาราง AMG ของผู้ผลิตให้คำแนะนำการตัดสำหรับซีรีส์นี้ในวัสดุต่อไปนี้:

    • เหล็กกล้า: เหล็กอ่อนแม่เหล็ก เหล็กโครงสร้างและเหล็กชุบผิวแข็ง (case carburising) เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าผสมหรือเหล็กชุบแข็งและอบคืนตัว รวมถึงเกรดที่แข็งกว่า 38 HRC
    • สแตนเลส: เกรดกลึงง่าย (free machining) ออสเทนนิติก เฟอร์ริติก + ออสเทนนิติก และมาร์เทนซิติก
    • เหล็กหล่อ: เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น) และเหล็กหล่อกราไฟต์กลมหรือเหล็กหล่ออบเหนียว
    • ไทเทเนียมและนิกเกิล ทั้งแบบบริสุทธิ์และแบบผสม
    • ทองแดง ทองเหลือง และทองบรอนซ์ รวมถึงบรอนซ์ความแข็งแรงสูง
    • อะลูมิเนียมและแมกนีเซียมผสม
    • เซอร์เมท

    ไม่มีคำแนะนำสำหรับเหล็กชุบแข็งในกลุ่ม 49-55 HRC และ 55-63 HRC สแตนเลสชนิดตกตะกอนแข็ง (precipitation hardened) และกราไฟต์ จึงควรเลือกเครื่องมือชนิดอื่นสำหรับวัสดุเหล่านี้

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมแบบเกลียว_TS51HS | DORMER | MISUMI ประเทศไทย