ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม_TS51CO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
TS51CO คือดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมแบบยาว แบรนด์ Precision จาก Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวสตีมเทมเปอร์ และปลายสปลิทพอยต์ 135° ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D
ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม 1/4-28 และความยาวรวม 2-1/8 inch ทำให้เหมาะกับงานเจาะในพื้นที่แคบ โดยเฉพาะงานด้านอากาศยาน
ข้อกำหนดตามมาตรฐาน NAS 965 Type D (สรุปโดยผู้ผลิต)
| วัสดุ | HSCo (M33 หรือ M42) |
|---|---|
| ก้าน | ก้านเกลียว 1/4-28 UNF แบบสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม พร้อมบ่าจับประแจ 5/16 inch |
| การปรับปรุงผิว | ผิวออกไซด์เป็นมาตรฐาน |
| โครงสร้างแกนกลางดอก (web) | ความหนาเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตรา 0.027 inch ± 0.003 inch ต่อ inch ของความเรียว |
| ความเรียวด้านหลัง (back taper) | 0.0002 inch ถึง 0.0005 inch ต่อ inch |
| ชนิดปลายดอก | สปลิทพอยต์ P-9 (135°) สำหรับงานหนัก |
| ความยาว | สั้นพิเศษ สั้น และยาว (ความยาวรวม 2-1/8 inch) |
คำแนะนำการใช้งาน
- HSS-E ผสมโคบอลต์มีความแข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่ยืดหยุ่นได้น้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อรับแรง ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้งานในสภาพที่แข็งแรงและมั่นคงสำหรับเครื่องมือที่ทำจากวัสดุนี้
- รูปทรงปลายดอกและการออกแบบร่องคายเศษช่วยลดแรงที่ต้องใช้ในการเจาะเข้าชิ้นงาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับงานเจาะแบบถือด้วยมือ
- วัสดุดอกสว่านคงความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานในจุดที่เข้าถึงยากซึ่งไม่สามารถใช้สารหล่อเย็นได้เสมอ หากใช้สารหล่อเย็นได้ ผิวสตีมออกไซด์จะช่วยดึงสารหล่อเย็นเข้าไปในรูได้ลึกขึ้น
- ใช้หมุนทิศทางขวาเท่านั้น
- ตรวจสอบว่าตัวจับหรือมอเตอร์สว่านมีเกลียวใน 1/4-28 ที่ตรงกัน และขันดอกสว่านให้แน่นเต็มที่ก่อนเจาะ
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวอื่น รวมถึงรุ่น HSCo และทังสเตนคาร์ไบด์ สามารถขอใบเสนอราคาจากผู้ผลิตได้
ภาพรวม
ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม TS51CO อยู่ในกลุ่มดอกสว่านสำหรับงานอากาศยานแบรนด์ Precision (Precision Twist Drill) ของ Dormer Pramet ซึ่งผลิตตาม National Aerospace Standards (NAS) เป็นรุ่นความยาวแบบยาวและขนาดแบบเศษส่วนของดอกสว่านก้านเกลียวโคบอลต์ตามมาตรฐาน NAS 965 Type D แทนที่จะเป็นก้านกลมธรรมดา ดอกสว่านรุ่นนี้มีก้านเกลียว 1/4-28 UNF พร้อมส่วนสี่เหลี่ยม จึงขันเข้ากับมอเตอร์สว่านหรืออะแดปเตอร์ที่มีเกลียวตรงกันได้โดยตรง
คุณสมบัติเด่น
- NAS 965 Type D: ผลิตตามมาตรฐานด้านการบินและอวกาศสำหรับดอกสว่านโคบอลต์ที่มีก้านเกลียวสี่เหลี่ยม
- HSS-E ผสมโคบอลต์: เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ ให้ความแข็งและทนการสึกหรอในวัสดุที่เหนียวและแข็ง ผู้ผลิตกำหนดให้ซีรีส์นี้ใช้สำหรับงานเจาะซูเปอร์อัลลอย
- ปลายสปลิทพอยต์ 135°: ปลายแบบลดแรงกดที่จัดศูนย์ได้เอง เริ่มตัดได้ทันทีและลดการไถลของดอกสว่าน ทำให้ตำแหน่งรูแม่นยำ
- ผิวสตีมเทมเปอร์ (สตีมออกไซด์): เพิ่มความแข็งที่ผิวเพื่อทนการสึกหรอและช่วยการหล่อลื่น อีกทั้งช่วยให้น้ำมันตัดเกาะติดผิวดอกสว่านได้ดี
- ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม 1/4-28: พร้อมบ่าจับประแจ 5/16 inch เป็นการออกแบบก้านเพื่องานเจาะในพื้นที่แคบ
- ความยาวแบบยาว: ความยาวรวม 2-1/8 inch ให้ระยะเอื้อมมากกว่ารุ่นสั้นพิเศษและรุ่นสั้น
- ร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐาน ตัดเฉือนทิศทางขวา
การใช้งาน
เจาะรูในชิ้นส่วนและงานประกอบด้านอากาศยานที่เข้าถึงได้ยาก รวมถึงงานเจาะทั่วไปในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO P, M, K และ N) ซึ่งเป็นกลุ่มวัสดุที่ครอบคลุมในข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิต
| ซีรีส์ | TS51CO (ความยาวแบบยาว ขนาดแบบเศษส่วน) |
|---|---|
| แบรนด์ | Precision (Precision Twist Drill) ของ Dormer Pramet |
| มาตรฐาน | NAS 965 Type D |
| วัสดุดอกสว่าน | HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) |
| การปรับปรุงผิว | สตีมเทมเปอร์ (สตีมออกไซด์) |
| ปลายดอก | สปลิทพอยต์ 135° |
| รูปแบบร่องคายเศษ | ร่องเกลียวมาตรฐาน |
| ทิศทางการตัด | ขวา |
| ก้าน | ก้านเกลียวสี่เหลี่ยม 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจ 5/16 inch |
| ความยาวรวม | 2-1/8 inch (53.98 mm) |
| ช่วงขนาด | 3/32 - 3/8 inch |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | กลุ่ม ISO P, M, K, N |
TS51CO1/4: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 1/4 inch ความยาวร่องคายเศษ 1-1/8 inch ความยาวรวม 2-1/8 inch
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (inch) | ความยาวร่องคายเศษ l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | หมายเลข EDP |
|---|---|---|---|---|
| TS51CO3/32 | 3/32 | 2-1/8 | 7878233 | |
| TS51CO7/64 | 7/64 | 2-1/8 | 7878239 | |
| TS51CO1/8 | 1/8 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878245 |
| TS51CO9/64 | 9/64 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878249 |
| TS51CO5/32 | 5/32 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878255 |
| TS51CO11/64 | 11/64 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878261 |
| TS51CO3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878267 |
| TS51CO13/64 | 13/64 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878274 |
| TS51CO7/32 | 7/32 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878279 |
| TS51CO15/64 | 15/64 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878283 |
| TS51CO1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878287 |
| TS51CO9/32 | 9/32 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878290 |
| TS51CO5/16 | 5/16 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878291 |
| TS51CO3/8 | 3/8 | 1-1/8 | 2-1/8 | 7878292 |
ทุกขนาดมีก้านเกลียวสี่เหลี่ยม 1/4-28 UNF พร้อมบ่าจับประแจ 5/16 inch หมายเลข EDP คือรหัสสินค้าของผู้ผลิต
ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม TS51CO ประกอบด้วยส่วนลำตัวตัดเฉือนที่มีร่องคายเศษ และส่วนก้านเกลียว
- ปลายตัด: ปลายสปลิทพอยต์ 135° มีร่องคายเศษแบบเกลียวมาตรฐานทิศทางขวา ทอดยาวจากปลายดอกตลอดความยาวร่องคายเศษ (l2)
- ปลายก้าน: เกลียวนอก 1/4-28 UNF พร้อมส่วนสี่เหลี่ยมที่มีบ่าจับประแจ 5/16 inch ใช้สำหรับขันดอกสว่านเข้ากับตัวจับที่มีเกลียวตรงกันและขันให้แน่น
- ขนาดหลัก: d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด, l2 = ความยาวร่องคายเศษ, l1 = ความยาวรวม (2-1/8 inch สำหรับทุกขนาดในซีรีส์)
- TS51CO1/4: d1 = 1/4 inch, l2 = 1-1/8 inch, l1 = 2-1/8 inch
วิธีเลือกดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยม Precision
ดอกสว่านก้านเกลียวสี่เหลี่ยมโคบอลต์ซีรีส์ TS..CO มีให้เลือกทั้งความยาวแบบสั้นพิเศษ สั้น และยาว และระบบขนาดแบบเบอร์ลวด เศษส่วน และตัวอักษร ให้เลือกความยาวตามระยะที่ต้องการเข้าถึง จากนั้นเลือกซีรีส์ตามระบบขนาดที่ระบุในแบบงาน
| ความยาว | ความยาวรวม | ขนาดเบอร์ลวด | ขนาดเศษส่วน | ขนาดตัวอักษร |
|---|---|---|---|---|
| สั้นพิเศษ | 1/2 - 5/8 inch | TS41CO | TS40CO | TS42CO |
| สั้น | 1 - 1-1/4 inch | TS18CO | TS10CO | TS15CO |
| ยาว | 2-1/8 inch | TS52CO | TS51CO | TS55CO |
- แบบยาว (TS51CO): เลือกใช้เมื่อรูอยู่ลึกหรือดอกสว่านต้องเอื้อมผ่านโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียง
- แบบสั้นพิเศษหรือแบบสั้น: เครื่องมือที่สั้นกว่าจะแข็งแรงกว่า จึงควรใช้เมื่อไม่ต้องการระยะเอื้อมเพิ่ม
- โคบอลต์ (Type D) หรือ HSS (Type B): Precision ยังผลิตดอกสว่าน HSS ตามมาตรฐาน NAS 965 Type B ที่มีก้านเกลียวหกเหลี่ยม (ซีรีส์ TS..HS เช่น TS51HS) HSS ยืดหยุ่นได้มากกว่าเมื่อรับแรง ซึ่งเป็นประโยชน์ในงานถือด้วยมือ ส่วน HSS-E ผสมโคบอลต์แข็งกว่าและทนการสึกหรอมากกว่าสำหรับวัสดุที่เหนียวและแข็ง
- ชิ้นงาน: ข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตระบุกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส), K (เหล็กหล่อ) และ N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ TS51CO ถูกกำหนดให้ใช้สำหรับงานเจาะซูเปอร์อัลลอย